< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машины 340D2 L обеспечивают непревзойденную производительность, низкие расходы на владение и эксплуатацию и могут применяться для широкого ряда работ, что делает их невероятно универсальными. Машины 340D2 L также отличаются высокой надежностью и прочностью даже при работе в самых тяжелых условиях. Улучшенный обзор и высокий уровень комфорта гарантируют снижение утомляемости оператора и оптимальную производительность работ. Ключ к производительности машины — мощный двигатель Cat C9 ACERT (208 кВт (279 л.с.)) в сочетании с точной гидросистемой. Эта высокоэффективная конструкция помогает снизить потери и обеспечить сокращение продолжительности цикла работы гидросистемы.

Модель двигателя Двигатель Cat® C9 с технологией ACERT™ Двигатель Cat® C9 с технологией ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 279.0 л.с. 208.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.41 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.87 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 куб. дюймы 8.8 L Less
Мощность двигателя (ISO 14396) 281.0 л.с. 209.0 кВт Less
Примечание Все значения мощности двигателя (hp) являются метрическими. Все значения мощности двигателя (hp) являются метрическими. Less
Максимальная высота эксплуатации (без снижения уровня мощности) 7546.0 футы 2300.0 м Less
Выбросы Двигатель C9 ACERT соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС, японскому стандарту 2006 г. (Tier 3), а также китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожных машин Nonroad III. Двигатель C9 ACERT соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС, японскому стандарту 2006 г. (Tier 3), а также китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожных машин Nonroad III. Less
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 л.с. 208.0 кВт Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Less
Примечание Работа двигателя на полной полезной мощности на высоте до 2300 м (7546 футов) (снижение мощности двигателя необходимо на высоте более 2300 м [7546 футов]). Работа двигателя на полной полезной мощности на высоте до 2300 м (7546 футов) (снижение мощности двигателя необходимо на высоте более 2300 м [7546 футов]). Less
Тип Прямой впрыск, с турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха Прямой впрыск, с турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха Less

Массы

Эксплуатационная масса 91500.0 фунты 41500.0 кг Less
Примечание **Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, рукоять R2.8DB (9 футов 2 дюйма), башмаки гусеничных лент шириной 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами, противовес массой 6,25 т (6,9 амер. т). **Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, рукоять R2.8DB (9 футов 2 дюйма), башмаки гусеничных лент шириной 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами, противовес массой 6,25 т (6,9 амер. т). Less
Эксплуатационная масса — удлиненная стрела* 85800.0 фунты 38900.0 кг Less
Эксплуатационная масса — стрела для массовых земляных работ** 91500.0 фунты 41500.0 кг Less
Примечание **Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма), рукоять M2.55 (8 футов 4 дюйма) для массовых земляных работ, башмаки шириной 600 мм (24 дюйма), противовес массой 8,45 тонны (9,3 амер. т). **Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма), рукоять M2.55 (8 футов 4 дюйма) для массовых земляных работ, башмаки шириной 600 мм (24 дюйма), противовес массой 8,45 тонны (9,3 амер. т). Less

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 8.3 об/мин 8.3 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 80144.0 фунто-футы 109.0 кН∙м Less

Привод

Максимальная скорость хода 2.9 миль/ч 4.6 км/ч Less
Максимальное усилие на сцепном устройстве 67375.0 фунт-сил 300.0 кН Less
Преодолеваемый подъем 30°/70% 30°/70% Less

Гидросистема

Система поворота — максимальный расход 70.0 галл/мин 265.0 л/мин Less
Система управления — максимальный расход 11.0 галл/мин 40.0 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 580.0 фунтов/кв. дюйм 4000.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы — диаметр 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня 56.7 дюймы 1440.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня 68.4 дюймы 1738.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства DB — диаметр 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства DB — ход поршня 45.3 дюймы 1151.0 мм Less
Главная система — максимальный расход (каждый) 74.0 галл/мин 281.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28.0 МПа Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Гидроцилиндр ковша семейства TB — диаметр 6.3 дюймы 160.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства TB — ход поршня 53.4 дюймы 1356.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 164.0 галл. 620.0 L Less
Система охлаждения 11.0 галл. 40.0 L Less
Моторное масло 11.0 галл. 41.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 2.0 галл. 8.0 L Less
Гидросистема (включая гидробак) 108.0 галл. 410.0 L Less
Гидробак 46.0 галл. 175.0 L Less
Привод поворота платформы 5.0 галл. 19.0 L Less

Основные характеристики

Конструкция мирового класса сочетает в себе превосходную производительность, низкий расход топлива и высокую надежность.


Двигатель

Мощный, надежный и экономичный.


Кабина оператора

Эргономичное рабочее место обеспечивает комфорт и производительность работы оператора на протяжении всего дня.


Гидросистема

Гидросистема Cat обеспечивает достаточную мощность и управляемость при погрузке материалов.


Несущие конструкции

Структурные компоненты HDHW, усиленный широкий кузов и ходовая часть HDHW — ключевые элементы, обеспечивающие долговечность машины.


Передний рычажный механизм

Спроектированы с учетом универсальности, высокой производительности и эффективности применения в любых условиях эксплуатации.


Безопасность

Характеристики, помогающие сохранить вашу повседневную выработку.


Навесное оборудование

Оборудование для производительности и прибыльности ваших работ.


Техническое обслуживание и ремонт

Упрощенное сервисное и техническое обслуживание экономит ваши время и деньги.


Полная поддержка клиента

Техническое обслуживание у дилеров Cat поможет увеличить срок службы вашей машины и снизить затраты на обслуживание.


340D2 L Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Дизельный двигатель Cat C9 ACERT
  • может работать на высоте до 2300 м (7546 футов) без потери мощности
  • Генератор, 80 А
  • Подогреватель воздухозаборника двигателя
  • Соответствие требованиям Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad III
  • Версия высокой мощности с режимом управления мощностью
  • Волнистые ребра радиатора с достаточным зазором для очистки
  • Воздушные фильтры с радиальным уплотнением
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Водоотделитель в топливопроводе
  • Топливные фильтры, 2 микрона
  • Двухскоростной механизм хода
  • Воздушный фильтр предварительной очистки

КАБИНА
  • Джойстик с системой управления навесным оборудованием
  • Напольный коврик
  • Стеклоомыватель
  • Зеркала кабины
  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Сиденье с механической подвеской
  • Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией воздуха
  • Регулируемый подлокотник
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (шириной 51 мм [2 дюйма] или 76 мм [3 дюйма])
  • Раздельное переднее ветровое стекло (70/30 площади)
  • Многослойное верхнее ветровое стекло, остальные стекла — закаленные
  • Сдвижное верхнее окно двери
  • Открывающееся ветровое стекло со вспомогательным устройством
  • Открывающийся люк в крыше
  • Съемное нижнее ветровое стекло с кронштейном для хранения в кабине
  • Установленный на стойке верхний стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
  • Двухуровневая система кондиционирования воздуха (автоматическая) с функцией оттаивания стекол (функция повышения давления)
  • Полноцветный графический жидкокристаллический дисплей отображает информацию об аварийных сигналах, необходимости замены фильтров/эксплуатационных жидкостей и наработке
  • Джойстики управления, установленные на сиденье
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления
  • Два стереодинамика
  • Крепление для радиоприемника
  • Подстаканник
  • Крючок для одежды
  • Освещение кабины
  • Пепельница и прикуриватель
  • Заднее окно, аварийный выход
  • Возможность установки двух дополнительных педалей
  • Возможность болтового крепления системы FOGS (система защиты оператора от падающих объектов)
  • Солнцезащитный козырек
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Автоматический выключатель
  • Адаптированный канал передачи данных Cat Data Link с возможностью использования E.T.
  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Силовой гидронасос
  • Контур рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Возможность установки дополнительных клапанов на гидрораспределитель
  • Возможность установки вспомогательных контура и насоса
  • Возможность установки устройства управления опусканием стрелы и обратного клапана опускания рукояти
  • Возможность использования гидравлического биомасла Cat
  • Резервный орган управления опусканием стрелы
  • Клапан предотвращения сноса стрелы
  • Клапан предотвращения сноса рукояти
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный возвратный фильтр гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Замки дверей и крышек
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Зеркала заднего вида (рама — справа, кабина — слева)
  • Дополнительный выключатель двигателя
  • Возможность электрического подключения проблескового маячка

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Фонарь рабочего освещения установлен на ящике для хранения
  • Освещение кабины

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Смазываемая гусеничная лента GLT2, уплотнение из резины
  • Концевые направляющие щитки направляющих колес и центральной секции
  • Буксировочная проушина на раме
  • Нижний щиток для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусеничных лент: – 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами; – 700 мм (28 дюймов) с тройными грунтозацепами

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
  • Направляющий щиток гусеничной ленты, по всей длине (2-компонентный)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Противовес 6,25 тонны (6,9 амер. т)

340D2 L Дополнительное оборудование

КАБИНА
  • Источник питания, 12 В, 10 А

ГИДРОСИСТЕМА
  • Трубопроводы высокого давления стрелы и рукояти

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Стрела для массовых земляных работ: – 6,18 м (20 футов 3 дюйма): – рукоять M2.55TB длиной 2,55 м (8 футов 4 дюйма) – рукоять M2.15TB длиной 2,15 м (7 футов 1 дюйм)
  • Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности - 6,5 м (21 футов 4 дюйма): - рукоять R2.8DB длиной 2,8 м (9 футов 2 дюймов); - рукоять R3.2DB длиной 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Рычажный механизм ковша: – серия DB (с подъемной проушиной или без нее); – серия TB (с подъемной проушиной или без нее)
  • Комплектация для условий Крайнего севера

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
  • Пусковой комплект для холодного времени года
  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения
  • Противовес (8450 кг/18 629 фунтов) с подъемной проушиной
  • Защита от падающих объектов (FOGS)

ТЕХНОЛОГИИ
  • Система Product Link™