< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель 336D2 GC предназначена для клиентов, которые собираются использовать машину в течение всего срока службы для разных видов работ. Для них ключевыми характеристиками являются расход топлива и высокая производительность.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 279.0 л.с. 208.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.41 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.87 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 2.3 галл. 8.8 L Less
Мощность двигателя (ISO 14396) 281.0 л.с. 209.0 кВт Less
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 л.с. 208.0 кВт Less

Массы

Эксплуатационная масса 73000.0 фунты 33100.0 кг Less
Эксплуатационная масса — стандартная ходовая часть 73000.0 фунты 33100.0 кг Less
Примечание Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма), удлиненная рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма), противовес массой 5,2 т (5,7 амер. т). Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма), удлиненная рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма), противовес массой 5,2 т (5,7 амер. т). Less

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 7.9 об/мин 7.9 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 80144.0 фунто-футы 109.0 кН·м Less

Привод

Максимальная скорость хода 2.9 миль/ч 4.6 км/ч Less
Максимальное усилие на сцепном устройстве 67780.0 фунт-сил 302.0 кН Less

Гидросистема

Система поворота — максимальный расход 66.0 галл/мин 250.0 л/мин Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Система управления — максимальный расход 11.0 галл/мин 40.0 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 580.0 фунтов/кв. дюйм 4000.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы — диаметр 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня 56.7 дюймы 1440.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня 68.4 дюймы 1738.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша — диаметр 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша — ход поршня 45.3 дюймы 1151.0 мм Less
Главная система — максимальный расход (каждый) 74.0 галл/мин 281.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 164.0 галл. 620.0 L Less
Система охлаждения 11.0 галл. 40.0 L Less
Моторное масло 11.0 галл. 41.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 2.0 галл. 8.0 L Less
Объем рабочей жидкости гидросистемы (включая гидробак) 108.0 галл. 410.0 L Less
Масло в гидробаке 46.0 галл. 175.0 L Less
Привод поворота платформы 5.0 галл. 19.0 L Less

Кабина оператора

Эргономичное рабочее место обеспечивает комфорт и производительность работы оператора на протяжении всего дня.


Двигатель

Мощный, надежный и отличающийся топливной эффективностью двигатель способствует повышению вашей прибыли.


Гидросистема

Непревзойденная мощность и точность управления для широкого ряда областей применения.


Несущие конструкции

Прочность и долговечность, которые вы ожидаете от экскаваторов Cat.


Передний рычажный механизм

Надежность, прочность и универсальность для любых рабочих потребностей.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке


Техническое обслуживание и ремонт

Упрощенная конструкция позволяет экономить время и деньги.


Полная поддержка клиента

Широкий ассортимент специализированных решений у вашего дилера Cat.


Навесное оборудование

Копание, использование молота, рыхление и резание с полной уверенностью.


336D2 GC Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Дизельный двигатель C9 ACERT
  • Возможность работы на высоте до 2300 м (7546 футов) над уровнем моря
  • Генератор, 65 А
  • Подогреватель воздухозаборника двигателя
  • Воздушные фильтры с радиальными уплотнениями (фильтр грубой и тонкой очистки)
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Водоотделитель с датчиком уровня воды
  • Радиатор с волнистыми ребрами, с пространством для очистки
  • Двухскоростной механизм хода
  • Топливные фильтры, 2 микрона
  • Электрический топливоподкачивающий насос

ГИДРОСИСТЕМА
  • Возможность установки дополнительных клапанов и контуров
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

КАБИНА
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой — 51 мм (2 дюйма)
  • Раздельное переднее ветровое стекло (70/30 площади)
  • Многослойное верхнее ветровое стекло, остальные стекла — закаленные
  • Сдвижное верхнее окно двери
  • Двухуровневая система кондиционирования воздуха (автоматическая) с функцией оттаивания стекол (герметичная кабина с избыточным давлением)
  • Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления
  • Комплект для установки радиоприемника (стандарт DIN)
  • Два стереодинамика
  • Подстаканник
  • Крючок для одежды, пепельница, держатель для документации
  • Открывающийся люк в крыше
  • Моющийся напольный коврик

ПЕРЕДНИЕ КОМПОНЕНТЫ
  • Оптимизированная удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма): – оптимизированная рукоять R2.8DB
  • Рычажный механизм ковша: – рычажный механизм ковша серии DB (без подъемной проушины)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Концевые направляющие щитки направляющих колес и центральной секции
  • Буксировочная проушина на раме
  • Смазываемая гусеничная лента GLT2, уплотнение из резины
  • Гусеницы с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Автоматический выключатель
  • Освещение, установленное на стреле, слева и справа
  • Освещение, отсек для вещей

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Противоугонная система Cat с одним ключом
  • Замки дверей и отсеков
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Зеркала заднего вида
  • Аварийный выключатель двигателя
  • Аварийный выход, заднее окно
  • Возможность подключения проблескового маячка

ПРОТИВОВЕС
  • Противовес 5,2 т (5,7 амер. т)

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Cat Product Link