< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель 390F L разработана для повышения показателей производительности и снижения расходов на владение и эксплуатацию. При этом она обеспечивает мощность, топливную эффективность и надежность, которые необходимы для успеха.

Модель двигателя Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Полезная мощность на маховике 524.0 л.с. 391.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 куб. дюймы 18.1 L Less
Мощность двигателя — ISO 14396 405 кВт (543 л. с./551 PS) 405 кВт (543 л. с./551 PS) Less
Полезная мощность — SAE J1349/ISO 9249 391 кВт (524 л. с./532 PS) 391 кВт (524 л. с./532 PS) Less

Массы

Эксплуатационная масса 198070.0 фунты 86840.0 кг Less

Масса машины

Эксплуатационная масса* 198070.0 фунты 86840.0 кг Less
Примечание *Стрела для массовых земляных работ 7,25 м (23 фута 9 дюймов), рукоять M 2,92 м (9 футов 7 дюймов), ковш вместимостью 6,0 м3 (7,84 ярда3), башмаки 650 мм (26 дюймов). *Стрела для массовых земляных работ 7,25 м (23 фута 9 дюймов), рукоять M 2,92 м (9 футов 7 дюймов), ковш вместимостью 6,0 м3 (7,84 ярда3), башмаки 650 мм (26 дюймов). Less

Контур поворота платформы

Скорость поворота платформы 6.2 об/мин 6.2 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 191766.0 фунто-футы 260.0 кН·м Less

Привод

Максимальная скорость хода 2.8 миль/ч 4.5 км/ч Less
Максимальное усилие на сцепном устройстве 132637.0 фунт-сил 590.0 кН Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход (общий) 251.0 галл/мин 952.0 л/мин Less
Максимальный расход — контур хода 281.0 галл/мин 1064.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Система управления — максимальный расход 17.7 галл/мин 67.0 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 638.0 фунтов/кв. дюйм 4400.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 328.0 галл. 1240.0 L Less
Система охлаждения 20.0 галл. 74.0 L Less
Моторное масло 16.0 галл. 60.0 L Less
Привод поворота (каждый) 5.0 галл. 19.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 5.5 галл. 21.0 L Less
Гидросистема (включая гидробак) 263.0 галл. 997.0 L Less
Гидробак 215.0 галл. 813.0 L Less

Габаритные размеры: стрела для массовых земляных работ — 7,25 м (23 фута 9 дюймов); рукоять M2.92JC (9 футов 7 дюймов)

Транспортная высота 16.08 футы 4890.0 мм Less
Транспортная длина 44.92 футы 13690.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 15.42 футы 4700.0 мм Less
Расстояние между центрами катков 16.83 футы 5120.0 мм Less
Длина гусеничной ленты 20.83 футы 6358.0 мм Less
Дорожный просвет 2.92 футы 900.0 мм Less
Ширина колеи 9.0 футы 2750.0 мм Less
Транспортная ширина — башмаки 650 мм (26 дюймов) 13.67 футы 4160.0 мм Less
Транспортная ширина — башмаки 900 мм (35 дюймов) 14.5 футы 4410.0 мм Less
Габаритная высота по крыше кабины 12.0 футы 3650.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом 5.42 футы 1640.0 мм Less

Рабочие диапазоны: стрела для массовых земляных работ 7,25 м (23 фута 9 дюймов); рукоять M2.92JC (9 футов 7 дюймов)

Максимальная глубина копания 23.5 футы 7160.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 40.08 футы 12230.0 мм Less
Максимальная высота резания 40.58 футы 12360.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 26.25 футы 7990.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 12.08 футы 3680.0 мм Less
Максимальная глубина копания с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов) 23.0 футы 7020.0 мм Less
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 14.83 футы 4530.0 мм Less

Шумоизоляция

Вид снаружи — ISO 6395 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Уровень шума, воздействующий на оператора – SAE J1166/ISO 6396 74.0 дБ(А) 74.0 дБ(А) Less

Производительность

  • Двигатель C18 ACERT™ соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС или Tier 3/Stage IIIA.
  • Эксклюзивный клапан системы адаптивного управления Cat® (ACS, Adaptive Control System) позволяет машине потреблять на 28%* меньше топлива по сравнению со стандартной моделью 390D L, обеспечивая при этом высокий уровень производительности.
  • Технология снижения содержания вредных веществ в выхлопных газах проста, понятна и не требует от оператора каких-либо действий.
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя снижает обороты в зависимости от рабочей нагрузки машины, что способствует сокращению расхода топлива.
  • Режимы мощности помогают активно контролировать расход топлива.
*Согласно результатам полевых испытаний Product Link™.

Технология Cat® Connect

  • Технологические решения Cat Connect повышают производительность,  позволяют снизить эксплуатационные расходы и повысить рентабельность инвестиций за счет внедрения систем LINK, GRADE и DETECT.
  • Система измерения производительности Cat Production Measurement позволяет определять полезную нагрузку из кабины, что позволяет повысить эффективность работы и с уверенностью перемещать точно взвешенные грузы.
  • Для оптимизации производительности система VisionLink® обеспечивает беспроводной доступ к данным о состоянии машины, таким как местоположение, наработка, продолжительность работы на холостом ходу, расход топлива, производительность и диагностические коды.
  • Системы регулирования уклона Cat Grade Control и AccuGrade™ сообщают точную информацию об объемах выемки и насыпи грунта в реальном времени, чтобы помочь операторам быстрее и точнее отрегулировать уклон.

Техническое обслуживание

  • Стандартные точки технического обслуживания, например точки смазки и штуцеры, доступны с уровня земли.
  • Система охлаждения с параллельным расположением компонентов обеспечивает простую очистку.
  • Многочисленные отверстия для взятия проб по программе S∙O∙SSM и штуцеры для измерения давления сокращают время простоев на проведение технического обслуживания.

Комфорт

  • Кабина этой модели является более комфортной и обладает сниженным на 3 дБ (А) уровнем шума по сравнению с кабиной машины 390D L.
  • Подлокотники и джойстики являются регулируемыми. Настраиваемые сиденья оснащаются пневмоподвеской и функциями подогрева и охлаждения.
  • ЖК-монитор отличается простой навигацией и поддержкой 44 языков.

Универсальность

  • Гидроножницы и многофункциональные манипуляторы Cat значительно облегчают процесс сноса зданий.
  • Карьерные работы не доставляют никаких проблем благодаря специально разработанным ковшам и гидромолотам Cat.
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat позволяют менять навесное оборудование за считаные секунды, не покидая кабины.
  • Для повышения производительности система управления навесным оборудованием запоминает показатели давления и расхода для навесного оборудования количеством до 20.

Прочность

  • Стрелы и рукояти компании Caterpillar рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
  • В точках высоких напряжений используются конструкции коробчатого сечения с толстостенными многолистовыми сборными элементами, литыми и штампованными деталями. Башмаки гусеничных лент, тяги, ролики, направляющие колеса и бортовые редукторы изготовлены из высокопрочной стали.
  • Смазываемые звенья между штифтами и втулками увеличивают срок службы ходовой части и снижают уровень шума.

Безопасность

  • Интеллектуальная система заправки быстро заправляет машину от внешнего источника подачи топлива и автоматически прекращает заправку в случае заполнения топливного бака или опорожнения источника топлива, исключая преждевременный износ насоса и необходимость работы наугад.
  • Камеры заднего вида и боковые камеры улучшают обзор и обеспечивают более эффективную работу оператора.
  • Рифленые ступени большого размера, удлиненные поручни и ограждения и противоскользящая накладка делают перемещение легким и безопасным для оператора.

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу.