< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель 349D2/D2 L отличается выдающимися эксплуатационными качествами, обладает прекрасной управляемостью, высокими усилиями на рукояти и ковше, впечатляющей грузоподъемностью, проста в обслуживании и оснащена комфортным рабочим местом оператора. Эти характеристики обеспечивают повышение производительности и сокращение эксплуатационных расходов.

Модель двигателя Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 387.0 л.с. 289.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.11 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 6.18 дюймы 157.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 762.0 куб. дюймы 12.5 L Less
Мощность двигателя (ISO 14396) 403.0 л.с. 301.0 кВт Less
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) 387.0 л.с. 289.0 кВт Less

Массы

Эксплуатационная масса 105600.0 фунты 47919.0 кг Less
Эксплуатационная масса — удлиненная ходовая часть 105600.0 фунты 47919.0 кг Less
Эксплуатационная масса — стандартная ходовая часть 100100.0 фунты 45382.0 кг Less

Ширина колеи

Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) — удлиненная ходовая часть 2 2 Less
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) — стандартная ходовая часть 2 2 Less
Количество башмаков (с каждой стороны) — удлиненная ходовая часть 52 52 Less
Количество башмаков (с каждой стороны) — стандартная ходовая часть 49 49 Less
Количество опорных катков (с каждой стороны) — удлиненная ходовая часть 9 9 Less
Количество опорных катков (с каждой стороны) — стандартная ходовая часть 8 8 Less

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 8.7 об/мин 8.7 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 109896.0 фунто-футы 149.0 кН·м Less

Привод

Максимальная скорость хода 2.7 миль/ч 4.5 км/ч Less
Максимальное усилие на сцепном устройстве 75985.0 фунт-сил 338.0 кН Less
Преодолеваемый подъем 30°/70% 30°/70% Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход (общий) 193.0 галл/мин 734.0 л/мин Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 4554.0 фунтов/кв. дюйм 31400.0 кПа Less
Система управления — максимальный расход 11.3 галл/мин 43.0 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 596.0 фунтов/кв. дюйм 4110.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы — диаметр 6.0 дюймы 160.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня 62.0 дюймы 1575.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр 7.0 дюймы 190.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня 70.0 дюймы 1778.0 мм Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Система управления — максимальный расход 2623.0 дюймов3/мин 43.0 л/мин Less
Гидроцилиндр ковша семейства TB — диаметр 6.0 дюймы 160.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства TB — ход поршня 53.0 дюймы 1356.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша UB — диаметр 6.0 дюймы 170.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша UB — ход поршня 55.0 дюймы 1396.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 186.0 галл. 705.0 L Less
Система охлаждения 9.0 галл. 35.5 L Less
Привод поворота (каждый) 2.0 галл. 10.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 3.0 галл. 15.0 L Less
Гидросистема (включая гидробак) 150.0 галл. 570.0 L Less
Гидробак 64.0 галл. 243.0 L Less
Моторное масло (с фильтром) 11.0 галл. 42.0 L Less

Шумоизоляция

Производительность ANSI/SAE J1166 MAY90. Соответствует нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопасности (OSHA) и Управления по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA). ANSI/SAE J1166 MAY90. Соответствует нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопасности (OSHA) и Управления по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA). Less

Кабина оператора

Повышенный комфорт, управляемость и обзор. Машина 349D2/D2 L позволяет вам сконцентрироваться на работе.


Двигатель

Мощный, надежный и отличающийся топливной эффективностью двигатель способствует повышению вашей прибыли.


Гидросистема

Непревзойденная мощность и точность управления для широкого ряда областей применения.


Несущие конструкции и ходовая часть

Прочность и долговечность, которые вы ожидаете от экскаваторов Cat.


Передний рычажный механизм

Надежность, прочность и универсальность для любых рабочих потребностей.


Техническое обслуживание и ремонт

Упрощенная процедура обслуживания и ремонта позволяет сэкономить время и средства.


Полная поддержка клиента

Техническое обслуживание у дилеров Cat поможет увеличить срок службы вашей машины и снизить затраты на обслуживание.


Навесное оборудование

Копание, использование молота, рыхление и резание с полной уверенностью.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке


349D2/D2 L Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Двигатель Cat C13
  • Соответствует требованиям Tier 2, Stage II ЕС и Tier 2 Китая на выбросы загрязняющих веществ.
  • Возможность работы на высоте до 2300 м (7500 футов) над уровнем моря
  • Воздушные фильтры с радиальными уплотнениями (фильтр грубой и тонкой очистки)
  • Запальные свечи (для пуска в холодную погоду)
  • Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя с клавишей включения режима минимальных оборотов холостого хода
  • Комплект системы охлаждения для работы при высоких температурах, 52° C (125° F)
  • Водоотделитель с датчиком уровня воды
  • Радиатор с волнистыми ребрами, с пространством для очистки
  • Двухскоростной механизм хода
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Манометр для измерения разности давления топлива
  • Экономичный (ECO) и высокомощный (HHP) режимы

ГИДРОСИСТЕМА
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Вспомогательный гидрораспределитель
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Клапан предотвращения сноса стрелы
  • Резервный орган управления опусканием стрелы
  • Клапан предотвращения сноса рукояти
  • Гидравлический контур прямолинейного хода
  • Высокоэффективные возвратные фильтры гидросистемы

КАБИНА
  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Полностью регулируемое сиденье с механической подвеской
  • Регулируемый подлокотник
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 51 мм (2 дюйма)
  • Раздельное переднее ветровое стекло (70/30 площади)
  • Многослойное верхнее ветровое стекло, остальные стекла — закаленные
  • Сдвижное верхнее окно двери
  • Открывающееся ветровое стекло со вспомогательным устройством
  • Установленный на стойке верхний стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
  • Двухуровневая система кондиционирования воздуха (автоматическая) с функцией оттаивания стекол (функция повышения давления)
  • Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени
  • Джойстики управления
  • Рычаг включения гидросистемы (блокировка всех органов управления)
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления
  • Комплект для установки радиоприемника (стандарт DIN)
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • 12 В — электропитание 2× 10 A (макс.)
  • Два стереодинамика
  • Подстаканник
  • Крючок для одежды
  • Открывающийся люк в крыше
  • Моющийся напольный коврик

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Концевые направляющие щитки направляющих колес и центральной секции
  • Буксировочная проушина на раме
  • Смазываемая гусеничная лента

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аккумуляторные батареи (2 шт., ток холодного пуска 750 А)
  • Генератор, 75 А
  • Стартер 24 В — 7,5 кВт

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Левый фонарь рабочего освещения на стреле
  • Правый фонарь рабочего освещения установлен на ящике для хранения
  • Освещение кабины

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Противоугонная система Cat с одним ключом
  • Замки дверей и отсеков
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Зеркала заднего вида
  • Противопожарный экран между двигателем и отсеком насоса
  • Аварийный выключатель двигателя
  • Аварийный выход, заднее окно
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

ПРОТИВОВЕС
  • Противовес 9,0 метрич. т (9,9 т)

ТЕХНОЛОГИИ
  • Product Link
  • Канал данных программы Cat Electronic Technician

349D2/D2 L Дополнительное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Пусковой комплект для холодного времени года, -32 °C (-25,6 °F), впрыск эфира или подогреватель блока цилиндров
  • Воздушный фильтр предварительной очистки

ГИДРОСИСТЕМА
  • Дополнительные гидравлические функции
  • Контур для гидромолота с управлением от педали
  • Двунаправленный комбинированный контур с управлением от педали
  • Двунаправленный комбинированный контур с управлением от джойстика
  • Двунаправленный комбинированный контур среднего давления с управлением от джойстика
  • Вспомогательные гидравлические линии для стрел и рукоятей

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ЩИТКИ
  • Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюйма)
  • Направляющий щиток гусеничной ленты, по всей длине (2-компонентный)
  • Комплект ограждений

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Фонари рабочего освещения, установленные на кабине
  • Правый фонарь, устанавливаемый на удлиненной стреле

ТЕХНОЛОГИИ
  • Комплект для установки системы AccuGrade™ (ARO)

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Стрелы: — удлиненная 6,9 м (22 фута 8 дюймов); — для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)
  • Рукояти: — удлиненная 2,9 м (9 футов 6 дюймов); — удлиненная 3,35 м (11 футов 0 дюймов); — удлиненная 3,9 м (12 футов 10 дюймов); — для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма); — для массовых земляных работ 3,0 м (9 футов 10 дюймов).