< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гидравлический экскаватор Cat® 320D2 GC разработан для снижения эксплуатационных расходов, упрощения планового технического обслуживания, обеспечения высокой производительности и длительного срока службы.

Модель двигателя C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Полезная мощность на маховике 114.0 л.с. 85.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 269.0 куб. дюймы 4.4 L Less
Мощность двигателя — ISO 14396 125.0 л.с. 93.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349/ISO 9249 114.0 л.с. 85.0 кВт Less
Частота вращения двигателя (номинальная) 2200.0 об/мин 2200.0 об/мин Less
Выбросы Модель 320D2 GC соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС, и стандарта Nonroad Stage III (Китай). Модель 320D2 GC соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС, и стандарта Nonroad Stage III (Китай). Less
Примечание При эксплуатации машины на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря снижения номинальной мощности не происходит. При эксплуатации машины на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря снижения номинальной мощности не происходит. Less

Массы

Эксплуатационная масса 45900.0 фунты 20800.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса 45900.0 фунты 20800.0 кг Less
Минимальная эксплуатационная масса 44300.0 фунты 20100.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 108.3 галл. 410.0 L Less
Система охлаждения 6.6 галл. 25.0 L Less
Моторное масло 4.2 галл. 16.0 L Less
Привод поворота платформы 2.1 галл. 8.0 L Less
Бортовой редуктор 2.1 галл. 8.0 L Less
Масло цикла гидросистемы (включая гидробак) 68.7 галл. 260.0 L Less
Масло в гидробаке 36.5 галл. 138.0 L Less

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 11.9 об/мин 11.9 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 45581.0 фунто-футы 61.8 кН·м Less

Привод

Максимальное усилие на сцепном устройстве 46311.0 фунт-сил 206.0 кН Less
Максимальная скорость хода — высокая 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less
Максимальная скорость хода — низкая 2.2 миль/ч 3.6 км/ч Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход (общий) 113.1 галл/мин 428.0 л/мин Less
Максимальное давление 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 3626.0 фунтов/кв. дюйм 25.0 МПа Less
Главная система — максимальный расход (общий) 6.1 галл/мин 23.1 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 566.0 фунтов/кв. дюйм 3900.0 кПа Less

Габаритные размеры: удлиненная стрела – 5,7 м (18 футов 8 дюймов); рукоять R2.9 B1 (9 футов 6 дюймов)

Транспортная высота** 9.92 футы 3030.0 мм Less
Транспортная длина 31.0 футы 9460.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 9.0 футы 2750.0 мм Less
Расстояние между центрами катков 10.75 футы 3270.0 мм Less
Длина гусеничной ленты 13.42 футы 4080.0 мм Less
Дорожный просвет*** 1.5 футы 450.0 мм Less
Ширина колеи – стандартная ходовая часть (транспортная) 7.25 футы 2200.0 мм Less
Транспортная ширина – стандартная ходовая часть: башмаки 600 мм (24 дюйма) 9.17 футы 2800.0 мм Less
Транспортная ширина – стандартная ходовая часть: башмаки 790 мм (31 дюйм) 9.83 футы 2990.0 мм Less
Высота кабины*** 9.67 футы 2950.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом*** 3.33 футы 1020.0 мм Less
Примечание *С ковшом общего назначения вместимостью 0,90 м3 (1,17 ярда3). *С ковшом общего назначения вместимостью 0,90 м3 (1,17 ярда3). Less
Примечание **Включая высоту грунтозацепов. **Включая высоту грунтозацепов. Less
Примечание ***Без учета высоты грунтозацепов. ***Без учета высоты грунтозацепов. Less

Рабочие диапазоны*: удлиненная стрела – 5,7 м (18 футов 8 дюймов); рукоять R2.9 B1 (9 футов 6 дюймов)

Максимальная глубина копания 22.08 футы 6730.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности 32.42 футы 9870.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 21.83 футы 6490.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 7.08 футы 2170.0 мм Less
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2240 мм (8 футов) 21.5 футы 6560.0 мм Less
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.83 футы 5750.0 мм Less
Усилие копания на ковше (SAE) 27900.0 фунт-сил 124.0 кН Less
Усилие копания на ковше (ISO) 31500.0 фунт-сил 140.0 кН Less
Усилие копания на рукояти (SAE) 23400.0 фунт-сил 104.0 кН Less
Усилие копания на рукояти (ISO) 24100.0 фунт-сил 107.0 кН Less
Примечание *С ковшом GDX вместимостью 1,0 м3 (1,3 ярда3). *С ковшом GDX вместимостью 1,0 м3 (1,3 ярда3). Less

Габаритные размеры: удлиненная стрела – 5,7 м (18 футов 8 дюймов); рукоять R2.5 B1 (8 футов 2 дюймов)

Транспортная высота** 10.0 футы 3050.0 мм Less
Транспортная длина 31.0 футы 9460.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 9.0 футы 2750.0 мм Less
Расстояние между центрами катков 10.75 футы 3270.0 мм Less
Длина гусеничной ленты 13.42 футы 4080.0 мм Less
Дорожный просвет*** 1.5 футы 450.0 мм Less
Ширина колеи – стандартная ходовая часть (транспортная) 7.25 футы 2200.0 мм Less
Транспортная ширина – стандартная ходовая часть: башмаки 600 мм (24 дюйма) 9.17 футы 2800.0 мм Less
Транспортная ширина – стандартная ходовая часть: башмаки 790 мм (31 дюйм) 9.83 футы 2990.0 мм Less
Высота кабины*** 9.67 футы 2950.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом*** 3.33 футы 1020.0 мм Less
Примечание *С ковшом общего назначения вместимостью 0,90 м3 (1,17 ярда3). *С ковшом общего назначения вместимостью 0,90 м3 (1,17 ярда3). Less
Примечание **Включая высоту грунтозацепов. **Включая высоту грунтозацепов. Less
Примечание ***Без учета высоты грунтозацепов. ***Без учета высоты грунтозацепов. Less

Рабочие диапазоны*: удлиненная стрела – 5,7 м (18 футов 8 дюймов); рукоять R2.5 B1 (8 футов 2 дюймов)

Максимальная глубина копания 20.67 футы 6310.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности 31.08 футы 9470.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 20.67 футы 6290.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 8.5 футы 2590.0 мм Less
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2240 мм (8 футов) 19.58 футы 5960.0 мм Less
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 17.58 футы 5350.0 мм Less
Усилие копания на ковше (SAE) 27900.0 фунт-сил 124.0 кН Less
Усилие копания на ковше (ISO) 31500.0 фунт-сил 140.0 кН Less
Усилие копания на рукояти (SAE) 25600.0 фунт-сил 114.0 кН Less
Усилие копания на рукояти (ISO) 26500.0 фунт-сил 118.0 кН Less
Примечание *С ковшом GDX вместимостью 1,0 м3 (1,3 ярда3). *С ковшом GDX вместимостью 1,0 м3 (1,3 ярда3). Less

Производительность

  • Потребление топлива двигателем C4.4 ACERT™ сокращено на 7% в сравнении с моделью 320D2 GC (C7.1 ACERT).
  • Прочные фильтры топливной системы снижают риск отказа при использовании загрязненного топлива.
  • Разработанные и изготовленные компанией Caterpillar гидравлические насосы обеспечивают непревзойденную производительность.
  • Модель 320D2 GC (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и стандарта Nonroad Stage III (Китай)) гарантирует сокращение расхода топлива до 17% по сравнению с машиной 320D2 (стандарты на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентные Tier 2/Stage).
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти сокращают потребление топлива.

Универсальность

  • Ковши, прижимы и уплотнители Cat позволяют быстро и легко выполнять коммунальные и отделочные работы.
  • Гидромолоты, грейферы, гидроножницы и многофункциональные манипуляторы Cat значительно облегчают и упрощают процесс сноса зданий.
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat позволяют менять навесное оборудование за считаные секунды, не покидая кабины.
  • Всю линейку эффективного навесного оборудования можно просмотреть на сайте www.cat.com/attachments.

Прочность

  • Модернизированная X-образная конструкция рамы обеспечивает долгий срок службы и повышенную прочность.
  • Обработанные с помощью роботизированной сварки стрела и рукоять входят в стандартную комплектацию.
  • Смазываемые звенья между штифтами и втулками увеличивают срок службы ходовой части и снижают уровень шума.

Простота эксплуатации

  • Эргономичная конструкция кабины с интуитивно понятными органами управления.
  • Многочисленные возможности регулировки сиденья и джойстика обеспечивают повышенный комфорт.
  • Превосходный обзор рабочей площадки из кабины повышает производительность и уровень безопасности.
  • Легкие в управлении джойстики снижают утомляемость оператора.

Техническое обслуживание

  • Большая часть точек технического обслуживания доступна с уровня земли.
  • Фильтры сгруппированы вместе для снижения времени на техническое обслуживание.
  • Штуцеры для измерения давления и отверстия для взятия проб по программе S·O·SSM гарантируют максимальную эксплуатационную готовность.

Безопасность

  • Рычаг включения гидросистемы надежно блокирует все гидравлические функции.
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой снижают риск поскальзывания в сложных условиях и во время планового обслуживания.
  • Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя.
  • Переключатель отключения подачи топлива, расположенный на уровне земли, останавливает двигатель в аварийной ситуации.

Технология

  • Встроенные технологические решения Cat повышают эффективность работы и позволяют снизить эксплуатационные расходы.
  • Система Product Link™ передает основную информацию с машины в любую точку.

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу.