< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель 320D2 L предназначена для строительства крупных инженерных сооружений и обеспечивает экономию топлива и высокую производительность при загрузке самосвалов и выполнении траншейных и подъемных работ.

Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Полезная мощность на маховике 146.0 л.с. 109.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 428.0 куб. дюймы 7.01 L Less
Мощность двигателя — ISO 14396 150.0 л.с. 112.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 146.0 л.с. 109.0 кВт Less
Выбросы Модель 320D2 L соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 и Stage IIIA. Модель 320D2 L соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 и Stage IIIA. Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Less
Примечание Двигатель 320D2 L может работать на высоте до 4000 м (13 123 фута) над уровнем моря без снижения мощности. Двигатель 320D2 L может работать на высоте до 4000 м (13 123 фута) над уровнем моря без снижения мощности. Less
Примечание Номинальные характеристики при 1800 об/мин Номинальные характеристики при 1800 об/мин Less

Массы

Эксплуатационная масса 49200.0 фунты 22300.0 кг Less
Удлиненная ходовая часть — максимальная эксплуатационная масса* 49200.0 фунты 22300.0 кг Less
Удлиненная ходовая часть — минимальная эксплуатационная масса** 47800.0 фунты 21700.0 кг Less
Примечание *Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности R5.7 (18 футов 8 дюймов), удлиненная рукоять R2.9 B1 HD (9 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации вместимостью 1,2 м3 (1,57 ярда3) и башмаки TG шириной 790 мм (31 дюйм). *Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности R5.7 (18 футов 8 дюймов), удлиненная рукоять R2.9 B1 HD (9 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации вместимостью 1,2 м3 (1,57 ярда3) и башмаки TG шириной 790 мм (31 дюйм). Less
Примечание **Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности R5.7 (18 футов 8 дюймов), удлиненная рукоять R2.5 (8 футов 2 дюйма) B1 HD, ковш для тяжелых условий эксплуатации вместимостью 1,2 м3 (1,57 ярда3) и башмаки шириной 600 мм (24 дюйма). **Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности R5.7 (18 футов 8 дюймов), удлиненная рукоять R2.5 (8 футов 2 дюйма) B1 HD, ковш для тяжелых условий эксплуатации вместимостью 1,2 м3 (1,57 ярда3) и башмаки шириной 600 мм (24 дюйма). Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 108.3 галл. 410.0 L Less
Система охлаждения 6.6 галл. 25.0 L Less
Моторное масло 5.8 галл. 22.0 L Less
Привод поворота платформы 2.1 галл. 8.0 L Less
Гидросистема (включая гидробак) 68.7 галл. 260.0 L Less
Гидробак 36.5 галл. 138.0 L Less
Бортовой редуктор 2.1 галл. 8.0 L Less

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 10.9 об/мин 10.9 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 45581.0 фунто-футы 61.8 кН·м Less

Привод

Максимальное усилие на сцепном устройстве 46086.0 фунт-сил 205.0 кН Less
Максимальная скорость хода — высокая 3.4 миль/ч 5.4 км/ч Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход (общий) 106.7 галл/мин 404.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 3626.0 фунтов/кв. дюйм 25.0 МПа Less

Частота вращения коленчатого вала двигателя

Эксплуатация 1700.0 об/мин 1700.0 об/мин Less
Транспортный режим 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less

Шумоизоляция

ISO 6395 (внешн.) 102.0 дБ(А) 102.0 дБ(А) Less
ISO 6396 (внутри кабины) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Примечание Для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах в соответствии с ANSI/SAE J1166 OCT98. Для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах в соответствии с ANSI/SAE J1166 OCT98. Less
Примечание В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего обслуживания или открытых окнах/дверях) оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего обслуживания или открытых окнах/дверях) оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Кабина с конструкцией защиты от падающих объектов (FOGS) SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 Less

Рабочие диапазоны: удлиненная стрела повышенной грузоподъемности — 5,7 м (18 футов 8 дюймов); удлиненная рукоять R2.9 B1 HD (9 футов 6 дюймов)

Радиус вращения ковша до кончика зуба 5.08 футы 1560.0 мм Less
Максимальная глубина копания 22.08 футы 6720.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности 32.42 футы 9890.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 21.33 футы 6490.0 мм Less

Рабочие диапазоны: удлиненная стрела повышенной грузоподъемности — 5,7 м (18 футов 8 дюймов); удлиненная рукоять R2.5 B1 HD (8 футов 2 дюймов)

Радиус вращения ковша до кончика зуба 5.08 футы 1560.0 мм Less
Максимальная глубина копания 20.67 футы 6300.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности 31.08 футы 9470.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 20.67 футы 6290.0 мм Less

Рабочие диапазоны: Стрела с максимально увеличенным вылетом — 8,85 м (29 футов 0 дюймов); рукоять SLR 6,28 м (20 футов 7 дюймов)

Радиус вращения ковша до кончика зуба 4.0 футы 1230.0 мм Less
Максимальная глубина копания 39.0 футы 11880.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности 51.58 футы 15730.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 36.08 футы 11010.0 мм Less

Производительность

  • Двигатель Cat® C7.1 с механическим управлением соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
  • Топливная система низкого давления обеспечивает устойчивую работу двигателя в зонах с низким качеством топлива.
  • Высокоэффективный главный насос обеспечивает высокую мощность и лучшие в своем классе показатели производительности.
  • Экономичная модель потребляет меньше топлива по сравнению с предыдущим поколением 320D2 L без всякой потери усилия при подъеме или копании.
  • Вентилятор с частотно-регулируемым приводом и вязкостной муфтой позволяет снизить расход топлива.

Универсальность

  • Ковши, прижимы и уплотнители Cat позволяют быстро и легко выполнять коммунальные и отделочные работы.
  • Гидромолоты, грейферы, гидроножницы и многофункциональные манипуляторы Cat значительно облегчают и упрощают процесс сноса зданий.
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat позволяют менять навесное оборудование за считаные секунды, не покидая кабины.
  • Всю линейку эффективного навесного оборудования можно просмотреть на сайте www.cat.com/attachments.

Безопасность

  • Рычаг включения гидросистемы надежно блокирует все гидравлические функции.
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой снижают риск поскальзывания в сложных условиях и во время планового обслуживания.
  • Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя.
  • Переключатель отключения подачи топлива, расположенный на уровне земли, останавливает двигатель в аварийной ситуации.

Прочность

  • Модернизированная X-образная конструкция рамы обеспечивает долгий срок службы и повышенную прочность.
  • Стрелы и рукояти созданы для тяжелых условий эксплуатации.
  • Смазываемые звенья между штифтами и втулками увеличивают срок службы ходовой части и снижают уровень шума.

Простота эксплуатации

  • Эргономичная конструкция кабины с интуитивно понятными органами управления.
  • Многочисленные возможности регулировки сиденья и джойстика обеспечивают повышенную степень комфорта.
  • Превосходный обзор рабочей площадки из кабины повышает производительность и уровень безопасности.
  • Оптимизированные и легкие в управлении джойстики снижают утомляемость оператора.

Техническое обслуживание

  • Большая часть точек технического обслуживания доступна с уровня земли.
  • Количество фильтров топлива уменьшено с четырех до двух, при этом межсервисный интервал составляет 500 часов, что позволяет сократить расходы на эксплуатацию.
  • Фильтры сгруппированы вместе для снижения времени на техническое обслуживание.
  • Штуцеры для измерения давления и отверстия для взятия проб по программе S·O·SSM гарантируют максимальную эксплуатационную готовность.

Технология

  • Встроенные технологические решения Cat повышают эффективность работы и позволяют снизить эксплуатационные расходы.
  • Система Product Link™ передает основную информацию с машины в любую точку.

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу.