< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® 326D2 L разработан, чтобы помочь вам выполнять больше работы за меньшее время. Непревзойденная надежность, повышенный комфорт оператора и удобство технического обслуживания способствуют максимальному увеличению прибыли от инвестиций.

Модель двигателя Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Полезная мощность на маховике 194.0 л.с. 145.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 428.0 куб. дюймы 7.01 L Less
Полезная мощность — SAE J1349 194.0 л.с. 145.0 кВт Less
Полезная мощность — ISO 14396 197.0 л.с. 147.0 кВт Less
Выбросы Двигатель Cat C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС, и китайского стандарта Nonroad Stage II. Двигатель Cat C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС, и китайского стандарта Nonroad Stage II. Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Less
Примечание Проверенный на практике двигатель C7.1 ACERT способен эффективно работать на высоте до 5000 м (16 405 футов) над уровнем моря. Проверенный на практике двигатель C7.1 ACERT способен эффективно работать на высоте до 5000 м (16 405 футов) над уровнем моря. Less

Массы

Эксплуатационная масса 62820.0 фунты 28500.0 кг Less
Минимальная эксплуатационная масса* 56850.0 фунты 25790.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса** 62820.0 фунты 28500.0 кг Less
Примечание *Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть + гусеничная лента TG 600 мм (24 дюйма) + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации + рукоять для тяжелых условий эксплуатации с арматурой R 2,95 м (9 футов 8 дюймов) + ковш 1,33 м3 (1,74 ярда3) *Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть + гусеничная лента TG 600 мм (24 дюйма) + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации + рукоять для тяжелых условий эксплуатации с арматурой R 2,95 м (9 футов 8 дюймов) + ковш 1,33 м3 (1,74 ярда3) Less
Примечание **Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть с гусеничной лентой TG LC 790 мм (31 дюйм) + Стрела SLR 10,2 м (33 фута 6 дюймов) + рукоятка SLR 7,85 м (25 футов 9 дюймов) + ковш 0,57 м3 (0,75 ярда3) **Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть с гусеничной лентой TG LC 790 мм (31 дюйм) + Стрела SLR 10,2 м (33 фута 6 дюймов) + рукоятка SLR 7,85 м (25 футов 9 дюймов) + ковш 0,57 м3 (0,75 ярда3) Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 137.4 галл. 520.0 L Less
Система охлаждения 8.2 галл. 31.0 L Less
Моторное масло 5.8 галл. 22.0 L Less
Привод поворота платформы 2.6 галл. 10.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 1.6 галл. 6.0 L Less
Объем рабочей жидкости гидросистемы (включая гидробак) 75.3 галл. 285.0 L Less
Масло в гидробаке 67.9 галл. 257.0 L Less

Контур поворота платформы

Скорость поворота платформы 9.6 об/мин 9.6 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 54137.0 фунто-футы 73.4 кН·м Less

Привод

Максимальная скорость хода 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less
Тяговое усилие 51032.0 фунт-сил 227.0 кН Less

Частота вращения коленчатого вала двигателя

Эксплуатация 1700.0 об/мин 1700.0 об/мин Less
Транспортный режим 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход при движении H/L (1800 об/мин) 247 × 2 л/мин [всего 494] (65,2 × 2 галл./мин [всего 130,4]) 247 × 2 л/мин [всего 494] (65,2 × 2 галл./мин [всего 130,4]) Less
Главная система — максимальный расход при движении L/L (1700 об/мин) 233 × 2 л/мин [всего 466] (61,6 × 2 галл./мин [всего 123,2]) 233 × 2 л/мин [всего 466] (61,6 × 2 галл./мин [всего 123,2]) Less
Главная система — максимальный расход (каждая) при работе (1700 об/мин) 233 × 2 л/мин [всего 466] (61,6 × 2 галл./мин [всего 123,2]) 233 × 2 л/мин [всего 466] (61,6 × 2 галл./мин [всего 123,2]) Less
Система поворота — максимальный расход 61.6 галл/мин 233.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 3556.0 фунтов/кв. дюйм 24.5 МПа Less
Система управления — максимальный расход 6.2 галл/мин 23.4 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 569.0 фунтов/кв. дюйм 3920.0 кПа Less

Габаритные размеры: удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,9 м (19 футов 4 дюйма); рукоять R2.95CB1 (9 футов 8 дюймов)

Транспортная высота* 10.42 футы 3170.0 мм Less
Транспортная длина 33.0 футы 10050.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 9.83 футы 3000.0 мм Less
Расстояние между центрами катков — удлиненная ходовая часть 12.58 футы 3830.0 мм Less
Длина гусеничной части — удлиненная ходовая часть 15.17 футы 4630.0 мм Less
Дорожный просвет** 17.0 дюймы 440.0 мм Less
Ширина колеи — удлиненная ходовая часть 8.5 футы 2590.0 мм Less
Транспортная ширина – удлиненная ходовая часть: башмаки 600 мм (24 дюйма) 10.5 футы 3190.0 мм Less
Транспортная ширина – удлиненная ходовая часть: башмаки 700 мм (28 дюймов) 10.83 футы 3290.0 мм Less
Транспортная ширина – удлиненная ходовая часть: башмаки 790 мм (31 дюйм) 11.08 футы 3380.0 мм Less
Высота кабины* 9.75 футы 2980.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом** 3.5 футы 1060.0 мм Less
Примечание *С учетом высоты грунтозацепов. *С учетом высоты грунтозацепов. Less
Примечание **Без учета высоты грунтозацепов. **Без учета высоты грунтозацепов. Less

Габаритные размеры: стрела SLR 10,2 м (33 фута 6 дюймов); рукоять R 7,85 м (25 футов 9 дюймов)

Транспортная высота* 10.33 футы 3150.0 мм Less
Транспортная длина 47.08 футы 14340.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 9.83 футы 3000.0 мм Less
Расстояние между центрами катков — удлиненная ходовая часть 12.58 футы 3830.0 мм Less
Длина гусеничной части — удлиненная ходовая часть 15.17 футы 4630.0 мм Less
Дорожный просвет** 17.0 дюймы 440.0 мм Less
Ширина колеи — удлиненная ходовая часть 8.5 футы 2590.0 мм Less
Транспортная ширина – удлиненная ходовая часть: башмаки 600 мм (24 дюйма) 10.5 футы 3190.0 мм Less
Транспортная ширина – удлиненная ходовая часть: башмаки 700 мм (28 дюймов) 10.83 футы 3290.0 мм Less
Транспортная ширина – удлиненная ходовая часть: башмаки 790 мм (31 дюйм) 11.08 футы 3380.0 мм Less
Высота кабины* 9.75 футы 2980.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом** 3.5 футы 1060.0 мм Less
Примечание *С учетом высоты грунтозацепов. *С учетом высоты грунтозацепов. Less
Примечание **Без учета высоты грунтозацепов. **Без учета высоты грунтозацепов. Less

Производительность

  • Двигатель C7.1 ACERT™ потребляет на 9% топлива меньше, чем двигатель модели 324D L.
  • С помощью постоянного контроля частоты вращения коленчатого вала двигателя можно регулировать давление топлива и гидравлическую подачу масла для сохранения оптимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя вне зависимости от нагрузки, повышая производительность и снижая расход топлива и уровень шума.
  • Электрический топливоподкачивающий насос сокращает время запуска и технического обслуживания топливной системы.
  • Вентилятор с частотно-регулируемым приводом позволяет снизить уровень шума и потребление энергии.
  • Удлиненная ходовая часть (L) повышает стабильность и грузоподъемность.

Простота эксплуатации

  • Кабина оборудована интуитивно понятными органами управления.
  • Многочисленные возможности регулировки сиденья и джойстика обеспечивают повышенную степень комфорта.
  • Оптимизированные и легкие в управлении джойстики снижают утомляемость оператора.
  • ЖК-монитор отличается простой навигацией и поддержкой 42 языков.

Прочность

  • Прочный и надежный кузов автомобиля сконструирован для работы в самых сложных условиях эксплуатации.
  • Электрические провода окрашены в разные цвета, пронумерованы и защищены толстой оплеткой для обеспечения простоты идентификации и повышения срока службы.
  • Смазываемые звенья между штифтами и втулками увеличивают срок службы ходовой части и снижают уровень шума.
  • Модернизированная система впрыска топлива повышает надежность.
  • Сегментированный направляющий щиток гусеничной ленты (2-компонентный) защищает ходовую часть, благодаря чему обеспечивается ее долговечность.

Технология

  • Встроенные технологические решения Cat повышают эффективность работы и позволяют снизить эксплуатационные расходы.
  • Система Product Link™ передает основную информацию с машины в любую точку.

Безопасность

  • Рычаг включения гидросистемы надежно блокирует все гидравлические функции.
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой снижают риск поскальзывания в сложных условиях и во время планового обслуживания.
  • Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя.
  • Переключатель отключения подачи топлива, расположенный на уровне земли, останавливает двигатель в аварийной ситуации.
Камера заднего вида значительно улучшает обзор позади машины, благодаря чему повышается безопасность и производительность работы.

Универсальность

  • Гидромолоты, прижимы, гидроножницы и многофункциональные манипуляторы Cat облегчают процесс сноса зданий.
  • Ковши и уплотнители Cat значительно ускоряют и облегчают процесс выполнения коммунальных и отделочных работ.
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat позволяют менять навесное оборудование за считаные секунды, не покидая кабины.
  • Всю линейку экономичных решений для навесного оборудования можно просмотреть на сайте www.cat.com/attachments.

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу.