< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочный и универсальный Cat® 330D2 L обеспечит максимальную производительность независимо от выполняемых задач. Он разработан для выполнения широкого спектра работ, например карьерных работ, промышленной транспортировки материалов, строительства и др.

Модель двигателя Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 211.0 л.с. 157.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 428.0 куб. дюймы 7.01 L Less
Полная мощность — ISO 14396 213.0 л.с. 159.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349/ISO 9249 211.0 л.с. 157.0 кВт Less
Выбросы Двигатель Cat C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Двигатель Cat C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Less
Примечание Проверенный на практике двигатель C7.1 ACERT способен эффективно работать на высоте до 5000 м (16 405 футов) над уровнем моря. Проверенный на практике двигатель C7.1 ACERT способен эффективно работать на высоте до 5000 м (16 405 футов) над уровнем моря. Less

Массы

Эксплуатационная масса 66810.0 фунты 30310.0 кг Less
Модель 330D2 L без конструкции ROPS – минимальная эксплуатационная масса* 63890.0 фунты 28980.0 кг Less
Модель 330D2 L без конструкции ROPS – максимальная эксплуатационная масса** 66810.0 фунты 30310.0 кг Less
Примечание *Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть + гусеничная лента TG 600 мм (24 дюйма) + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации + рукоять для тяжелых условий эксплуатации с арматурой R 2,65 м (8 футов 8 дюймов) + ковш 1,54 м3 (2,01 ярда3) *Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть + гусеничная лента TG 600 мм (24 дюйма) + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации + рукоять для тяжелых условий эксплуатации с арматурой R 2,65 м (8 футов 8 дюймов) + ковш 1,54 м3 (2,01 ярда3) Less
Примечание **Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть + гусеничная лента TG LC 800 мм (32 дюйма) + стрела для массовых земляных работ + рукоять для массовых земляных работ M2.5 м (8 футов 2 дюйма) + ковш 2,12 м3 (2,77 ярда3) **Характеристики приведены с учетом следующих компонентов: удлиненная ходовая часть + гусеничная лента TG LC 800 мм (32 дюйма) + стрела для массовых земляных работ + рукоять для массовых земляных работ M2.5 м (8 футов 2 дюйма) + ковш 2,12 м3 (2,77 ярда3) Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 137.4 галл. 520.0 L Less
Система охлаждения 8.2 галл. 31.0 L Less
Моторное масло 5.8 галл. 22.0 L Less
Привод поворота платформы 2.6 галл. 10.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 1.6 галл. 6.0 L Less
Объем рабочей жидкости гидросистемы (включая гидробак) 81.9 галл. 310.0 L Less
Масло в гидробаке 67.9 галл. 257.0 L Less

Контур поворота платформы

Скорость поворота платформы 9.6 об/мин 9.6 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 60628.0 фунто-футы 82.2 кН·м Less

Привод

Максимальное усилие на сцепном устройстве 55753.0 фунт-сил 248.0 кН Less
Максимальная скорость хода 3.4 миль/ч 5.3 км/ч Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход при движении H/L (1800 об/мин) 254 × 2 [всего 508] л/мин (67,1 × 2 [всего 134,2] галл./мин) 254 × 2 [всего 508] л/мин (67,1 × 2 [всего 134,2] галл./мин) Less
Главная система — максимальный расход при движении L/L (1750 об/мин) 247 × 2 [всего 494] л/мин (65,2 × 2 [всего 130,4] галл./мин) 247 × 2 [всего 494] л/мин (65,2 × 2 [всего 130,4] галл./мин) Less
Главная система — максимальный расход (каждая) при работе (1700 об/мин) 240 × 2 [всего 480] л/мин (63,4 × 2 [всего 126,8] галл./мин) 240 × 2 [всего 480] л/мин (63,4 × 2 [всего 126,8] галл./мин) Less
Система поворота — максимальный расход 63.4 галл/мин 240.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35.0 МПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 3983.0 фунтов/кв. дюйм 27.5 МПа Less
Система управления — максимальный расход 6.1 галл/мин 23.1 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 569.0 фунтов/кв. дюйм 3920.0 кПа Less

Частота вращения коленчатого вала двигателя

Эксплуатация 1700.0 об/мин 1700.0 об/мин Less
Транспортный режим 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less

Рабочие диапазоны: удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации – 6,15 м (20 футов 2 дюйма); рукоять для тяжелых условий эксплуатации 3,2 м (10 футов 6 дюймов); радиус вращения ковша до кончика зуба составляет 1690 мм (5 футов 7 дюймов)

Максимальная глубина копания 23.92 футы 7290.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 35.17 футы 10720.0 мм Less
Максимальная высота резания 32.92 футы 10040.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 22.67 футы 6900.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 7.42 футы 2250.0 мм Less
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 1 дюйм) 23.42 футы 7130.0 мм Less
Максимальная глубина копания (вертикальная стенка) 20.25 футы 6160.0 мм Less

Рабочие диапазоны: удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации – 6,15 м (20 футов 2 дюйма); рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,65 м (8 футов 8 дюймов); радиус вращения ковша до кончика зуба составляет 1690 мм (5 футов 7 дюймов)

Максимальная глубина копания 22.08 футы 6740.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 33.58 футы 10240.0 мм Less
Максимальная высота резания 32.58 футы 9930.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 22.17 футы 6760.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 9.17 футы 2800.0 мм Less
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 1 дюйм) 21.5 футы 6560.0 мм Less
Максимальная глубина копания (вертикальная стенка) 19.17 футы 5840.0 мм Less

Рабочие диапазоны: стрела для массовых земляных работ – 5,55 м (18 футов 3 дюйма); рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма); радиус вращения ковша до кончика зуба составляет 1780 мм (5 футов 10 дюймов)

Максимальная глубина копания 20.17 футы 6140.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 31.08 футы 9470.0 мм Less
Максимальная высота резания 30.0 футы 9140.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 19.58 футы 5960.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 8.0 футы 2430.0 мм Less
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 1 дюйм) 19.5 футы 5950.0 мм Less
Максимальная глубина копания (вертикальная стенка) 14.08 футы 4290.0 мм Less

Производительность

  • Мощный двигатель Cat C7.1 ACERT™ с электронным управлением двигатель отличается пониженным расходом топлива.
  • Повышает топливную эффективность за счет управления частотой вращения вала насоса и изохронного двигателя.
  • Электрический топливоподкачивающий насос (EPP) ускоряет запуск и техническое обслуживание топливной системы, а также защищает топливный насос от возможной кавитации воздуха.
  • Вентилятор с частотно-регулируемым приводом позволяет снизить уровень шума и потребление энергии.

Простота эксплуатации

  • Кабина оборудована интуитивно понятными органами управления.
  • Многочисленные возможности регулировки сиденья и джойстика обеспечивают повышенную степень комфорта.
  • Оптимизированные и легкие в управлении джойстики снижают утомляемость оператора.
  • ЖК-монитор отличается простой навигацией и поддержкой 42 языков.

Прочность

  • Прочный и надежный кузов автомобиля сконструирован для работы в самых сложных условиях
  • Электрические провода окрашены в разные цвета, пронумерованы и имеют защиту в виде толстой оплетки для обеспечения простоты идентификации и долгого срока службы
  • Измененная X-образная конструкция рамы обеспечивает долгий срок службы и повышенную прочность
  • Смазываемые звенья между штифтами и втулками увеличивают срок службы ходовой части и снижают уровень шума.
  • Удлиненная ходовая часть (L) повышает стабильность и грузоподъемность.

Технология

  • Встроенные технологические решения Cat повышают эффективность работы и позволяют снизить эксплуатационные расходы.
  • Система Product Link™ передает основную информацию с машины в любую точку.

Безопасность

  • Рычаг включения гидросистемы надежно блокирует все гидравлические функции.
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой снижают риск поскальзывания в сложных условиях во время планового обслуживания.
  • Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя.
  • Переключатель, расположенный на уровне земли, останавливает двигатель в аварийной ситуации.
Камера заднего вида значительно улучшает обзор позади машины, благодаря чему повышается безопасность и производительность работы.

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу.