305E2 CR (Tier 4 Interim)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гидравлические мини-экскаваторы Cat серии E2 сконструированы, чтобы гарантировать такую же производительность, как и предшествующая серия Е, обеспечивая при этом повышение ценности для заказчиков. Новая высокоточная гидравлическая система (HDH), модернизированное рабочее место оператора и улучшенная цифровая панель управления, специально созданная для мини-экскаваторов Cat, — COMPASS (комплексная система, отвечающая за эксплуатацию, техническое обслуживание, производительность и безопасность) — все это входит в стандартную комплектацию, способствует повышению производительности и ценности.

Модель двигателя Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Полезная мощность 40.2 л.с. 30.0 кВт Less
Полная мощность 41.8 л.с. 31.2 кВт Less
Полезная мощность (ISO 9249) 40.2 л.с. 30.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 3.4 дюймы 87.0 мм Less
Ход поршня 4.0 дюймы 102.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 146.0 дюйм3 2.4 Н Less
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 40.2 л.с. 30.0 кВт Less
Примечание Двигатель Cat С2.4 соответствует требованиям стандартов Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Двигатель Cat С2.4 соответствует требованиям стандартов Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Less

Масса

Эксплуатационная масса 11433.0 фунты 5185.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 11433.0 фунты 5185.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 11069.0 фунты 5020.0 кг Less
Примечание Масса указана с учетом веса резиновых гусеничных лент, ковша, оператора, полного топливного бака и дополнительных трубопроводов. Масса указана с учетом веса резиновых гусеничных лент, ковша, оператора, полного топливного бака и дополнительных трубопроводов. Less

Система хода

Удельное давление на опорную поверхность 4.5 фунтов/кв. дюйм 30.8 кПа Less
Высокая скорость хода 2.7 миль/ч 4.4 км/ч Less
Низкая скорость хода 1.7 миль/ч 2.8 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения 5418.0 фунт-сил 24.1 кН Less
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения 10161.0 фунт-сил 45.2 кН Less

Гидросистема

Подача насоса 39.6 галл/мин 150.0 л/мин Less
Рабочее давление — оборудование 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — движение 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 3132.0 фунтов/кв. дюйм 216.0 бар Less
Вспомогательный контур — первичный 21.1 галл/мин 80.0 л/мин Less
Вспомогательный контур — вторичный 6.6 галл/мин 25.0 л/мин Less
Усилие копания стандартной рукояти 5553.0 фунт-сил 24.7 кН Less
Усилие копания длинной рукояти 4788.0 фунт-сил 21.3 кН Less
Усилие копания на ковше 10049.0 фунт-сил 44.7 кН Less
Примечание Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью. Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью. Less

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы 10.0 об/мин 10.0 об/мин Less
Поворот стрелы влево без остановки 80° 80° Less
Поворот стрелы влево с остановками 60° 60° Less
Поворот вправо 50° 50° Less

Отвал

Ширина 78.0 дюймы 1980.0 мм Less
Высота 14.8 дюймы 375.0 мм Less
Глубина копания 21.9 дюймы 555.0 мм Less
Высота подъема 15.9 дюймы 405.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 2.8 галл. США 10.5 Н Less
Моторное масло 2.5 галл. США 9.5 Н Less
Гидробак 18.0 галл. США 68.3 Н Less
Топливный бак 16.6 галл. США 63.0 Н Less
Гидросистема 20.6 галл. США 78.0 Н Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная глубина копания 144.0 дюймы 3670.0 мм Less

Кабина оператора

Производительность с комфортом и качеством


Рабочие и гидравлические органы управления

Выводим производительность на новый уровень


Двигатель

Интеллектуальная работа


Панель управления COMPASS

Комплексная система, отвечающая за эксплуатацию, техническое обслуживание, производительность и безопасность


Малый радиус поворота машины

Простота транспортировки, доступа и эксплуатации


Ходовая часть

Мощное основание


Бульдозерный отвал

Увеличьте производительность до максимума


Параметры устройства смены навесного оборудования и навесного оборудования

Универсальность для любой области применения


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка

Максимальное время непрерывной работы и легкость технического обслуживания


305E2 CR (Tier 4 Interim) Стандартное оборудование

Одно- и двунаправленные (объединенная функция) вспомогательные гидравлические трубопроводы

Регулировка управления вспомогательной подачей для навесного оборудования

Регулируемые опоры запястий

Генератор

Противоугонная система безопасности

Автоматическое включение режима холостого хода двигателя

Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

Автоматический двухскоростной механизм хода

Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

Защита гидроцилиндра стрелы

Фонари рабочего освещения, установленные на кабине

Навес с защитным устройством в соответствии с ISO 10262 (уровень 1), конструкция ROPS (Rollover Protective Structure, конструкция защиты при опрокидывании) по ISO 12117-2 и TOPS (Tip Over Protection Structure, конструкция защиты при опрокидывании машины) по ISO 12117

Крючок для одежды

Панель дисплея системы COMPASS

Подстаканник

Непрерывная подача

Изменение схемы управления рабочим оборудованием (недоступна для стран Европы)

Бульдозерный отвал с функцией автоматической регулировки высоты и наклона

Напольный коврик

Педали хода

Звуковой сигнал

Охладитель гидравлического масла

Подъемная проушина на рычажном механизме ковша (стандартное оборудование для всех регионов, кроме Европы)

Запирающийся отсек для вещей

Шарнирные соединения рычагов, требующие минимального технического обслуживания

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Резиновая гусеничная лента

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Рукоять
  • – Стандартная рукоять

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Рукоять для установки прижима ковша (стандартное оборудование для всех регионов, кроме Европы)

Сигнал хода (для стран Европы устанавливается по заказу)

305E2 CR (Tier 4 Interim) Дополнительное оборудование

Система кондиционирования воздуха

Поворотный, бульдозерный отвал с функцией плавающего положения

Разъем для подключения проблескового маячка на машинах с навесом

Обратный клапан стрелы (только для стран Европы)

Фонарь, установленный на стреле

Кабина с подготовкой для установки радиоприемника, защитным устройством в соответствии с ISO 10262 (уровень 1), конструкциями ROPS по ISO 12117-2 и TOPS по ISO 12117, с отопителем/оттаивателем, внутренним освещением и стеклоочистителями/омывателями

Экологически безопасный клапан для слива масла из гидробака

Сиденье с подвеской, высокой спинкой и тканевой обивкой

Гидравлические контуры для устройства быстрой смены навесного оборудования

Подъемная проушина на рычажном механизме ковша (для стран Европы устанавливается по заказу, стандартное оборудование для всех других регионов)

Рукоять
  • – Удлиненная рукоять

Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования

Зеркала кабины и навеса

Ремень безопасности шириной 75 мм (3 дюйма) (для стран Европы устанавливается по заказу, стандартное оборудование для всех других регионов)

Вторичные вспомогательные гидравлические контуры

Стальные гусеницы и стальные гусеницы с резиновыми накладками