< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гидравлический мини-экскаватор Cat® 303E CR отличается компактной конструкцией и обеспечивает высокую производительность, прочность и универсальность для работы в самых разных условиях.

Модель двигателя Cat C1.3 Cat C1.3 Less
Полезная мощность 23.5 л.с. 17.5 кВт Less
Полная мощность 24.8 л.с. 18.5 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 23.5 л.с. 17.5 кВт Less
Полная мощность — ISO 14396 24.8 л.с. 18.5 кВт Less
Диаметр цилиндров 3.1 дюймы 78.0 мм Less
Ход поршня 3.5 дюймы 88.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 77.0 дюйм3 1.26 л Less

Масса

Эксплуатационная масса с кабиной 7782.0 фунты 3530.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 7297.0 фунты 3310.0 кг Less
Примечание Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. Less

Система хода

Удельное давление на опорную поверхность 4.6 фунтов/кв. дюйм 32.2 кПа Less
Высокая скорость хода 2.8 миль/ч 4.5 км/ч Less
Низкая скорость хода 1.5 миль/ч 2.4 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения 3417.0 фунты 15.2 кН Less
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения 6946.0 фунты 30.9 кН Less
Преодолеваемый подъем (максимальный) 30° 30° Less

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы 9.0 об/мин 9.0 об/мин Less
Поворот стрелы — влево* 80° 80° Less
Поворот стрелы — вправо 50° 50° Less
Примечание *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. Less

Отвал

Ширина 60.0 дюймы 1550.0 мм Less
Высота 13.0 дюймы 335.0 мм Less
Глубина копания 19.0 дюймы 472.0 мм Less
Высота подъема 16.0 дюймы 402.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 1.2 галл. 4.7 л Less
Моторное масло 1.5 галл. 5.7 л Less
Гидробак 12.4 галл. 47.0 л Less
Топливный бак 11.8 галл. 45.0 л Less
Гидросистема 17.2 галл. 65.0 л Less

Гидросистема

Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Less
Производительность насоса при 2400 об/мин 23.1 галл/мин 87.6 л/мин Less
Рабочее давление — оборудование 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — движение 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 2625.0 фунтов/кв. дюйм 181.0 бар Less
Вспомогательный контур — первичный (186 бар/2734 фунта на квадратный дюйм) 15.9 галл/мин 60.0 л/мин Less
Вспомогательный контур — вторичный (174 бар/2524 фунта на квадратный дюйм) 7.1 галл/мин 27.0 л/мин Less
Усилие копания — стандартная рукоять 3731.0 фунты 16.6 кН Less
Усилие копания — ковш 6384.0 фунты 28.4 кН Less

Размеры (приблизительные)

Глубина копания 108.0 дюймы 2750.0 мм Less
Глубина вертикальной стенки выемки 77.0 дюймы 1960.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 189.0 дюймы 4810.0 мм Less
Максимальный вылет 195.0 дюймы 4950.0 мм Less
Максимальная высота копания 178.0 дюймы 4530.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 124.0 дюймы 3150.0 мм Less
Вылет стрелы 83.0 дюймы 2110.0 мм Less
Вылет задней части платформы 35.0 дюймы 890.0 мм Less
Максимальная высота отвала 16.0 дюймы 402.0 мм Less
Максимальная глубина копания отвала 19.0 дюймы 472.0 мм Less
Высота стрелы в транспортном положении 63.0 дюймы 1590.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 98.0 дюймы 2500.0 мм Less
Высота поворотного подшипника 22.0 дюймы 565.0 мм Less
Габаритная длина ходовой части 87.0 дюймы 2210.0 мм Less
Габаритная транспортная длина 176.0 дюймы 4470.0 мм Less
Поворот стрелы вправо 32.0 дюймы 825.0 мм Less
Поворот стрелы влево 24.0 дюймы 610.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты/башмака 12.0 дюймы 300.0 мм Less
Габаритная ширина гусеничной ленты 60.0 дюймы 1550.0 мм Less

Ходовая часть

Количество поддерживающих катков 3 3 Less
Количество опорных катков 3 3 Less
Тип опорных катков Два фланца Два фланца Less

Сертификация — кабина и навес

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Верхнее ограждение ISO 10262 (уровень I) ISO 10262 (уровень I) Less

Высокая производительность при небольших размерах

Компактная и эффективная конструкция обеспечивает превосходную мощность.


Производительность и прочность

Надежная конструкция.


Удобство оператора

Комфорт и безопасность на протяжении всей смены.


Простой доступ для сервисного и технического обслуживания

Низкая стоимость владения


Непревзойденная поддержка и технические решения

Услуги и оборудование (включая навесное) в соответствии с вашими потребностями.


303E CR Стандартное оборудование

Одно- и двунаправленные (объединенная функция) вспомогательные гидравлические трубопроводы

Регулируемые подлокотники

Генератор

Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

Автоматический двухскоростной механизм хода

Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

Защита гидроцилиндра стрелы

Фонари рабочего освещения, установленные на кабине

Навес с защитным устройством в соответствии с ISO 10262 (уровень 1), конструкция ROPS (Rollover Protective Structure, конструкция защиты при опрокидывании) по ISO 12117-2 и TOPS (Tip Over Protection Structure, конструкция защиты при опрокидывании машины) по ISO 12117

Крючок для одежды

Подстаканник

Система изменения схемы управления

Бульдозерный отвал с функцией автоматической регулировки высоты и наклона

Педали хода

Указатели или индикаторы уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости двигателя, счетчика моточасов, давления моторного масла, воздушного фильтра, генератора и запальных свечей, интервалов технического обслуживания

Звуковой сигнал

Охладитель гидравлического масла

Подъемная проушина на рычажном механизме ковша (стандартное оборудование для всех регионов, кроме Европы)

Запирающийся отсек для вещей

Шарнирные соединения рычагов, требующие минимального технического обслуживания

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Резиновая гусеничная лента

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Стандартная рукоять

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Рукояти для установки прижима ковша

Сигнал хода (для стран Европы устанавливается по заказу)

303E CR Дополнительное оборудование

Разъем для подключения проблескового маячка на машинах с навесом

Фонарь, установленный на стреле

Кабина, верхнее ограждение в соответствии с ISO 10262 (уровень 1), конструкция ROPS (Rollover Protective Structure, конструкция защиты при опрокидывании) по ISO 12117-2 и TOPS (Tip Over Protection Structure, конструкция защиты при опрокидывании машины) по ISO 12117

Сиденье с подвеской, высокой спинкой и тканевой обивкой

Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования

Зеркала кабины и навеса

Стальная гусеничная лента