< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гидравлический мини-экскаватор Cat® 304E2 CR отличается компактной конструкцией и обеспечивает исключительную производительность, долговечность и универсальность для работы в самых разных условиях эксплуатации.

Модель двигателя Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Полезная мощность 40.2 л.с. 30.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 40.2 л.с. 30.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 3.4 дюймы 87.0 мм Less
Ход поршня 4.0 дюймы 102.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 146.0 куб. дюймы 2.4 L Less
Полная мощность — ISO 14396 41.8 л.с. 31.2 кВт Less
Выбросы *Соответствует требованиям стандартов стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС. *Соответствует требованиям стандартов стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС. Less

Масса компонентов*

Эксплуатационная масса 8996.0 фунты 4080.0 кг Less
Масса — навес, стандартная рукоять 8655.0 фунты 3925.0 кг Less
Масса — навес, удлиненная рукоять 8721.0 фунты 3955.0 кг Less
Масса — кабина, стандартная рукоять 8930.0 фунты 4050.0 кг Less
Масса — кабина, удлиненная рукоять 8996.0 фунты 4080.0 кг Less
Примечание *Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. *Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. Less

Система хода

Высокая скорость хода 3.2 миль/ч 5.2 км/ч Less
Низкая скорость хода 2.1 миль/ч 3.3 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения 3799.0 фунты 16.9 кН Less
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения 6969.0 фунты 31.0 кН Less
Давление на грунт — навес 4.1 фунтов/кв. дюйм 28.1 кПа Less
Давление на грунт — кабина 4.3 фунтов/кв. дюйм 29.5 кПа Less
Преодолеваемый подъем (максимальный) 30° 30° Less

Гидросистема

Производительность насоса при 2200 об/мин 26.4 галл/мин 100.0 л/мин Less
Рабочее давление — оборудование 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — движение 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 3132.0 фунтов/кв. дюйм 216.0 бар Less
Вспомогательный контур — первичный (186 бар/2734 фунта на квадратный дюйм) 18.5 галл/мин 70.0 л/мин Less
Вспомогательный контур — вторичный (174 бар/2524 фунта на квадратный дюйм) 6.6 галл/мин 25.0 л/мин Less
Усилие копания — стандартная рукоять 4856.0 фунты 21.6 кН Less
Усилие копания — удлиненная рукоять 4384.0 фунты 19.5 кН Less
Усилие копания — ковш 8498.0 фунты 37.8 кН Less
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Less

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы 10.0 об/мин 10.0 об/мин Less
Поворот стрелы — влево (без остановки)* 70° 70° Less
Поворот стрелы — влево (с остановкой)* 55° 55° Less
Поворот стрелы — вправо 50° 50° Less
Примечание *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. Less

Отвал

Ширина 76.8 дюймы 1950.0 мм Less
Высота 12.8 дюймы 325.0 мм Less
Глубина копания 18.5 дюймы 470.0 мм Less
Высота подъема 15.7 дюймы 400.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 1.5 галл. 5.5 L Less
Моторное масло 2.5 галл. 9.5 L Less
Гидробак 11.2 галл. 42.3 L Less
Топливный бак 12.2 галл. 46.0 L Less
Гидросистема 17.2 галл. 65.0 L Less

Эксплуатационные характеристики

Длина рукояти — стандартная 52.0 дюймы 1315.0 мм Less
Длина рукояти — удлиненная 64.0 дюймы 1615.0 мм Less
Вылет машины 0.0 дюймы 0.0 мм Less

Кабина

Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 81.0 дБ(А) 81.0 дБ(А) Less
Уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008)* 96.0 дБ(А) 96.0 дБ(А) Less
Примечание * Директива ЕС "2000/14/EC" * Директива ЕС "2000/14/EC" Less

Сертификация — кабина и навес

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Верхнее ограждение ISO 10262 (уровень I) ISO 10262 (уровень I) Less

Ходовая часть

Количество поддерживающих катков 1 1 Less
Количество опорных катков 4 4 Less
Тип опорных катков Центральный фланец Центральный фланец Less

Грузоподъемность на уровне опорной поверхности — радиус точки подъема: 3000 мм (118 дюймов)

Отвал в опущенном положении — спереди 3462.0 фунты 1570.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — спереди 1808.0 фунты 820.0 кг Less
Отвал в опущенном положении — сбоку 2007.0 фунты 910.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — сбоку 1808.0 фунты 820.0 кг Less

Грузоподъемность на уровне опорной поверхности — радиус точки подъема: 4500 мм (177 дюймов)

Отвал в опущенном положении — спереди 1896.0 фунты 860.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — спереди 948.0 фунты 430.0 кг Less
Отвал в опущенном положении — сбоку 1058.0 фунты 480.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — сбоку 948.0 фунты 430.0 кг Less

Размеры — стандартная рукоять

Глубина копания 123.0 дюймы 3130.0 мм Less
Глубина вертикальной стенки выемки 95.0 дюймы 2420.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 206.0 дюймы 5220.0 мм Less
Максимальный вылет 211.0 дюймы 5350.0 мм Less
Максимальная высота копания 196.0 дюймы 4980.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 141.0 дюймы 3590.0 мм Less
Вылет стрелы 83.0 дюймы 2110.0 мм Less
Вылет задней части платформы 38.0 дюймы 975.0 мм Less
Максимальная высота отвала 16.0 дюймы 400.0 мм Less
Максимальная глубина копания отвала 19.0 дюймы 470.0 мм Less
Высота стрелы в транспортном положении 58.0 дюймы 1480.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 98.0 дюймы 2500.0 мм Less
Высота поворотного подшипника 22.0 дюймы 565.0 мм Less
Габаритная длина ходовой части 87.0 дюймы 2220.0 мм Less
Габаритная транспортная длина 190.0 дюймы 4820.0 мм Less
Поворот стрелы вправо 29.0 дюймы 735.0 мм Less
Поворот стрелы влево 26.0 дюймы 670.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты/башмака 14.0 дюймы 350.0 мм Less
Габаритная ширина гусеничной ленты 77.0 дюймы 1950.0 мм Less

Размеры — удлиненная рукоять

Глубина копания 135.0 дюймы 3430.0 мм Less
Глубина вертикальной стенки выемки 101.0 дюймы 2560.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 215.0 дюймы 5470.0 мм Less
Максимальный вылет 220.0 дюймы 5590.0 мм Less
Максимальная высота копания 200.0 дюймы 5070.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 145.0 дюймы 3690.0 мм Less
Вылет стрелы 87.0 дюймы 2220.0 мм Less
Вылет задней части платформы 38.0 дюймы 975.0 мм Less
Максимальная высота отвала 16.0 дюймы 400.0 мм Less
Максимальная глубина копания отвала 19.0 дюймы 470.0 мм Less
Высота стрелы в транспортном положении 70.0 дюймы 1770.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 98.0 дюймы 2500.0 мм Less
Высота поворотного подшипника 22.0 дюймы 565.0 мм Less
Габаритная длина ходовой части 87.0 дюймы 2220.0 мм Less
Габаритная транспортная длина 194.0 дюймы 4930.0 мм Less
Поворот стрелы вправо 29.0 дюймы 735.0 мм Less
Поворот стрелы влево 26.0 дюймы 670.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты/башмака 14.0 дюймы 350.0 мм Less
Габаритная ширина гусеничной ленты 77.0 дюймы 1950.0 мм Less

КАЧЕСТВО

Долговечные кожухи и рама, а также малый радиус поворота машины 304E2 гарантируют комфорт и уверенность при работе в ограниченном пространстве. Кабина оператора оснащена высококачественным подрессоренным сиденьем, регулируемыми подлокотниками и органами управления с сервоприводом.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокоточная гидравлическая система оснащена функцией регулирования по нагрузке и распределения потоков, что обеспечивает точную работу, высокую производительность и улучшенную управляемость. Подача мощности по запросу обеспечивает оптимальную производительность и эффективность, когда они вам необходимы. Эта автоматическая система обеспечивает топливную эффективность, подбирая мощность двигателя, соответствующую требованиям области применения.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Широкий спектр навесного оборудования Cat превращает мини-экскаватор Cat в универсальную машину, способную удовлетворить требования заказчика на любой рабочей площадке. Угол поворота ковша более 200 градусов обеспечивает более надежное удержание материала во время загрузки самосвала и упрощает копание траншеи с вертикальными стенками почвы пласта, при котором не требуется перемещать экскаватор.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Возможность использования ковша в конфигурации "прямая лопата" предоставляет оператору больше возможностей выполнять работу быстрее. Панель управления COMPASS — это стандартная опция, которая позволяет оператору без усилий отрегулировать поток во вспомогательном контуре для достижения оптимальной производительности навесного оборудования, а также активировать режим автоматического включения холостого хода или экономичный режим, чтобы повысить топливную эффективность. Кроме того, машина оснащена противоугонной системой, с помощью которой вы можете защитить ваше оборудование одним нажатием кнопки. Система привязки к рабочей площадке Site Reference входит в состав панели COMPASS и отображает выходные данные с датчиков крена в процессе профилирования и траншейных работ. Это влияет на точность и производительность работ по финальной обработке.


УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возможность использования ковша в конфигурации "прямая лопата" предоставляет оператору больше возможностей выполнять работу быстрее. Панель управления COMPASS — это стандартная опция, которая позволяет оператору без усилий отрегулировать поток во вспомогательном контуре для достижения оптимальной производительности навесного оборудования, а также активировать режим автоматического включения холостого хода или экономичный режим, чтобы повысить топливную эффективность. Кроме того, машина оснащена противоугонной системой, с помощью которой вы можете защитить ваше оборудование одним нажатием кнопки. Система привязки к рабочей площадке Site Reference входит в состав панели COMPASS и отображает выходные данные с датчиков крена в процессе профилирования и траншейных работ. Это влияет на точность и производительность работ по финальной обработке.


БЕЗОПАСНОСТЬ

Возможность использования ковша в конфигурации "прямая лопата" предоставляет оператору больше возможностей выполнять работу быстрее. Панель управления COMPASS — это стандартная опция, которая позволяет оператору без усилий отрегулировать поток во вспомогательном контуре для достижения оптимальной производительности навесного оборудования, а также активировать режим автоматического включения холостого хода или экономичный режим, чтобы повысить топливную эффективность. Кроме того, машина оснащена противоугонной системой, с помощью которой вы можете защитить ваше оборудование одним нажатием кнопки. Система привязки к рабочей площадке Site Reference входит в состав панели COMPASS и отображает выходные данные с датчиков крена в процессе профилирования и траншейных работ. Это влияет на точность и производительность работ по финальной обработке.


304E2 CR Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Дизельный двигатель Cat C2.4 (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США для Северной Америки и Stage IIIA ЕС/Tier 4 Interim для всех других регионов)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Автоматическое отключение двигателя
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Дизельный сажевый фильтр (только для Северной Америки)
  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (только для Северной Америки)
  • Водоотделитель топливной системы
  • Подача мощности по запросу

ГИДРОСИСТЕМА
  • Одно- и двунаправленные трубопроводы (объединенная функция)
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Регулируемый вспомогательный предохранительный клапан
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров
  • Система блокировки Cat: блокировка гидросистемы
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Экологичный сливной кран
  • Охладитель гидравлического масла
  • Высокоточная гидравлика
  • Регулирование по нагрузке/распределение потока

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Эргономичные джойстики с сервоприводом
  • Регулируемые подлокотники
  • Система COMPASS: комплектация, эксплуатация, техническое обслуживание, производительность и система безопасности
    • Несколько языков
  • Подстаканник
  • Гидравлический брус блокировки в нейтральном положении
  • Держатель для документации
  • Система изменения схемы управления (дополнительно для стран Европы)
  • Система привязки к рабочей площадке Site Reference: выравнивание
  • Отсек для хранения инструментов
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Моющийся напольный коврик

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Бульдозерный отвал с функцией автоматической регулировки высоты и наклона
  • Гусеничная лента, резиновая, ширина 350 мм (14 дюймов)
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Буксировочная проушина на раме

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Угол поворота ковша составляет 200 градусов
  • Сертифицированная подъемная проушина на рычажном механизме ковша (дополнительно для стран Европы)
  • Возможна установка прямой лопаты
  • Рукоять, готовая для установки прижима ковша

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 60 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя — 650 А)
  • Блок предохранителей
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Медленно перегорающий предохранитель
  • Звуковой сигнал

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗЕРКАЛА
  • Фонарь стрелы с функцией задержки по времени

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Противоугонная система (COMPASS)
  • Система Caterpillar с одним ключом
  • Замки дверей
  • Крышка топливного бака с замком
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Конструкция для защиты при опрокидывании (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Конструкция для защиты при переворачивании (TOPS) (ISO 12117)
  • Верхнее ограждение — ISO 10262 (уровень 1)
  • Сигнал хода (для стран Европы устанавливается по заказу)

304E2 CR Дополнительное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя

ГИДРОСИСТЕМА
  • Гидролинии для устройства быстрой смены навесного оборудования
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Вторичные вспомогательные гидравлические контуры

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина:
    • кондиционирование воздуха;
    • обогрев;
    • сиденье с пневматической подвеской и высокой спинкой;
    • внутреннее освещение;
    • система блокировки ветрового окна;
    • радио;
    • очиститель ветрового стекла.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Отвал с изменяемыми углами поворота
  • Гусеничная лента, с двойными грунтозацепами (сталь), 350 мм (14 дюймов)

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования: ручное или гидравлическое
  • Захват
  • Ковши
  • Полный ассортимент навесного оборудования, обеспечивающего необходимую производительность
    • Шнековый бур, гидромолот, рыхлитель

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗЕРКАЛА
  • Освещение кабины с функцией задержки по времени
  • Зеркало заднего вида, навес, справа
  • Зеркало заднего вида, навес, слева
  • Зеркало заднего вида, кабина, сзади

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Разъем для проблескового маячка
  • Решетка с предохранительной сеткой для переднего окна
  • Камеры заднего вида
  • Антивандальная защита

ТЕХНОЛОГИИ
  • Система Product Link™