305.5E2 CR с поворотной стрелой

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гидравлический мини-экскаватор Cat® 305.5E2 CR отличается компактной конструкцией и обеспечивает исключительную производительность, долговечность и универсальность для работы в самых разных условиях эксплуатации.

Модель двигателя Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Полезная мощность 44.1 л.с. 32.9 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 44.1 л.с. 32.9 кВт Less
Диаметр цилиндров 3.4 дюймы 87.0 мм Less
Ход поршня 4.0 дюймы 102.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 146.0 дюйм3 2.4 л Less
Полная мощность — ISO 14396 45.7 л.с. 34.1 кВт Less
Выбросы Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС. Less

Масса компонентов*

Эксплуатационная масса 11958.0 фунты 5423.0 кг Less
Масса — навес, стандартная рукоять 11503.0 фунты 5217.0 кг Less
Масса — навес, удлиненная рукоять 11596.0 фунты 5259.0 кг Less
Масса — кабина, стандартная рукоять 11863.0 фунты 5380.0 кг Less
Масса — кабина, удлиненная рукоять 11958.0 фунты 5423.0 кг Less
Примечание *Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. *Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. Less

Система хода

Высокая скорость хода 2.8 миль/ч 4.5 км/ч Less
Низкая скорость хода 1.7 миль/ч 2.8 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения 6025.0 фунты 26.8 кН Less
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения 10746.0 фунты 47.8 кН Less
Давление на грунт — навес 4.5 фунтов/кв. дюйм 31.0 кПа Less
Давление на грунт — кабина 4.6 фунтов/кв. дюйм 31.9 кПа Less
Преодолеваемый подъем (максимальный) 30° 30° Less

Гидросистема

Производительность насоса при 2400 об/мин 39.6 галл/мин 150.0 л/мин Less
Рабочее давление — оборудование 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — движение 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 3132.0 фунтов/кв. дюйм 216.0 бар Less
Вспомогательный контур — первичный (186 бар/2734 фунта на квадратный дюйм) 21.1 галл/мин 80.0 л/мин Less
Вспомогательный контур — вторичный (174 бар/2524 фунта на квадратный дюйм) 6.6 галл/мин 25.0 л/мин Less
Усилие копания — стандартная рукоять 6500.0 фунты 28.9 кН Less
Усилие копания — удлиненная рукоять 5575.0 фунты 24.8 кН Less
Усилие копания — ковш 11445.0 фунты 50.9 кН Less
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Less

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы 10.0 об/мин 10.0 об/мин Less
Поворот стрелы влево* (без остановки) 80° 80° Less
Поворот стрелы влево* (с остановкой) 60° 60° Less
Поворот стрелы — вправо 50° 50° Less
Примечание *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. Less

Отвал

Ширина 78.0 дюймы 1980.0 мм Less
Высота 14.8 дюймы 375.0 мм Less
Глубина копания 21.9 дюймы 555.0 мм Less
Высота подъема 15.9 дюймы 405.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 2.8 галл. США 10.5 л Less
Моторное масло 2.5 галл. США 9.5 л Less
Гидробак 18.0 галл. США 68.3 л Less
Топливный бак 16.6 галл. США 63.0 л Less
Гидросистема 20.6 галл. США 78.0 л Less

Эксплуатационные характеристики

Длина рукояти — стандартная 55.0 дюймы 1420.0 мм Less
Длина рукояти — удлиненная 70.0 дюймы 1820.0 мм Less
Противовес 364.4 фунты 165.3 кг Less

Кабина

Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 81.0 дБ(А) 81.0 дБ(А) Less
Уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008)* 97.0 дБ(А) 97.0 дБ(А) Less
Примечание * Директива ЕС "2000/14/EC" * Директива ЕС "2000/14/EC" Less

Сертификация — кабина и навес

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Верхнее ограждение ISO 10262 (уровень I) ISO 10262 (уровень I) Less

Ходовая часть

Количество поддерживающих катков 3 3 Less
Количество опорных катков 3 3 Less
Тип опорных катков С тремя ребордами С тремя ребордами Less

Грузоподъемность на уровне опорной поверхности — радиус точки подъема: 3000 мм (9 футов 8 дюймов)

Отвал в опущенном положении — спереди 5710.0 фунты 2590.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — спереди 3417.0 фунты 1550.0 кг Less
Отвал в опущенном положении — сбоку 2844.0 фунты 1290.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — сбоку 2535.0 фунты 1150.0 кг Less

Грузоподъемность на уровне опорной поверхности — радиус точки подъема: 4500 мм (14 футов 9 дюймов)

Отвал в опущенном положении — спереди 3042.0 фунты 1380.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — спереди 1808.0 фунты 820.0 кг Less
Отвал в опущенном положении — сбоку 1521.0 фунты 690.0 кг Less
Отвал в поднятом положении — сбоку 1367.0 фунты 620.0 кг Less

Размеры — стандартная рукоять

Глубина копания 137.0 дюймы 3470.0 мм Less
Глубина вертикальной стенки выемки 92.0 дюймы 2330.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 222.0 дюймы 5630.0 мм Less
Максимальный вылет 228.0 дюймы 5790.0 мм Less
Максимальная высота копания 210.0 дюймы 5330.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 150.0 дюймы 3820.0 мм Less
Вылет стрелы 94.0 дюймы 2400.0 мм Less
Вылет задней части платформы 44.0 дюймы 1130.0 мм Less
Максимальная высота отвала 16.0 дюймы 405.0 мм Less
Максимальная глубина копания отвала 22.0 дюймы 555.0 мм Less
Высота стрелы в транспортном положении 69.0 дюймы 1740.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 100.0 дюймы 2550.0 мм Less
Высота поворотного подшипника 24.0 дюймы 615.0 мм Less
Габаритная длина ходовой части 102.0 дюймы 2580.0 мм Less
Габаритная транспортная длина 210.0 дюймы 5330.0 мм Less
Поворот стрелы вправо 31.0 дюймы 785.0 мм Less
Поворот стрелы влево 27.0 дюймы 695.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты/башмака 16.0 дюймы 400.0 мм Less
Габаритная ширина гусеничной ленты 78.0 дюймы 1980.0 мм Less

Размеры — удлиненная рукоять

Глубина копания 152.0 дюймы 3870.0 мм Less
Глубина вертикальной стенки выемки 107.0 дюймы 2730.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 237.0 дюймы 6020.0 мм Less
Максимальный вылет 243.0 дюймы 6170.0 мм Less
Максимальная высота копания 220.0 дюймы 5590.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 161.0 дюймы 4080.0 мм Less
Вылет стрелы 100.0 дюймы 2530.0 мм Less
Вылет задней части платформы 44.0 дюймы 1130.0 мм Less
Максимальная высота отвала 16.0 дюймы 405.0 мм Less
Максимальная глубина копания отвала 22.0 дюймы 555.0 мм Less
Высота стрелы в транспортном положении 85.0 дюймы 2150.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 100.0 дюймы 2550.0 мм Less
Высота поворотного подшипника 24.0 дюймы 615.0 мм Less
Габаритная длина ходовой части 102.0 дюймы 2580.0 мм Less
Габаритная транспортная длина 215.0 дюймы 5460.0 мм Less
Поворот стрелы вправо 31.0 дюймы 785.0 мм Less
Поворот стрелы влево 27.0 дюймы 695.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты/башмака 16.0 дюймы 400.0 мм Less
Габаритная ширина гусеничной ленты 78.0 дюймы 1980.0 мм Less

ФУНКЦИИ

Экскаватор 305.5E2 CR обладает следующими преимуществами:


305.5E2 CR с поворотной стрелой Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Дизельный двигатель Cat C2.4 (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США для Северной Америки и Stage IIIA ЕС/Tier 4 Interim для всех других регионов)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Автоматическое отключение двигателя
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Дизельный сажевый фильтр (только для Северной Америки)
  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (только для Северной Америки)
  • Водоотделитель топливной системы
  • Подача мощности по запросу

ГИДРОСИСТЕМА
  • Одно- и двунаправленные трубопроводы (объединенная функция)
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Регулируемый вспомогательный предохранительный клапан
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров
  • Система блокировки Cat: блокировка гидросистемы
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Экологичный сливной кран
  • Охладитель гидравлического масла
  • Высокоточная гидравлика
  • Регулирование по нагрузке/распределение потока

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Эргономичные джойстики с сервоприводом
  • Регулируемые подлокотники
  • Система COMPASS: комплектация, эксплуатация, техническое обслуживание, производительность и система безопасности
    • Несколько языков
  • Подстаканник
  • Гидравлический брус блокировки в нейтральном положении
  • Держатель для документации
  • Система изменения схемы управления (дополнительно для стран Европы)
  • Система привязки к рабочей площадке Site Reference: выравнивание
  • Отсек для хранения инструментов
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Моющийся напольный коврик

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Бульдозерный отвал с функцией автоматической регулировки высоты и наклона
  • Гусеничная лента, резиновая, ширина 400 мм (16 дюймов)
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Буксировочная проушина на раме

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Угол поворота ковша составляет 200 градусов
  • Сертифицированная подъемная проушина на рычажном механизме ковша (дополнительно для стран Европы)
  • Возможна установка прямой лопаты
  • Рукоять, готовая для установки прижима ковша

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 60 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя — 650 А)
  • Блок предохранителей
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Медленно перегорающий предохранитель
  • Звуковой сигнал

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗЕРКАЛА
  • Фонарь стрелы с функцией задержки по времени

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Противоугонная система (COMPASS)
  • Система Caterpillar с одним ключом
  • Замки дверей
  • Крышка топливного бака с замком
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Конструкция для защиты при опрокидывании (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Конструкция для защиты при переворачивании (TOPS) (ISO 12117)
  • Верхнее ограждение — ISO 10262 (уровень 1)
  • Сигнал хода (для стран Европы устанавливается по заказу)

305.5E2 CR с поворотной стрелой Дополнительное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя

ГИДРОСИСТЕМА
  • Гидролинии для устройства быстрой смены навесного оборудования
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Вторичные вспомогательные гидравлические контуры

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина:
    • кондиционирование воздуха;
    • обогрев;
    • сиденье с пневматической подвеской и высокой спинкой;
    • внутреннее освещение;
    • система блокировки ветрового окна;
    • радио;
    • очиститель ветрового стекла.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Отвал с изменяемыми углами поворота
  • Гусеничная лента, с двойными грунтозацепами (сталь), 400 мм (16 дюймов)
  • Гусеничная лента, с двойными грунтозацепами (сталь) с резиновыми накладками, 400 мм (16 дюймов)

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования: ручное или гидравлическое
  • Захват
  • Ковши
  • Полный ассортимент навесного оборудования, обеспечивающего необходимую производительность
    • Шнековый бур, гидромолот, рыхлитель

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗЕРКАЛА
  • Освещение кабины с функцией задержки по времени
  • Зеркало заднего вида, навес, справа
  • Зеркало заднего вида, навес, слева
  • Зеркало заднего вида, кабина, сзади

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Разъем для проблескового маячка
  • Решетка с предохранительной сеткой для переднего окна
  • Камеры заднего вида
  • Антивандальная защита

ТЕХНОЛОГИЯ
  • Система Product Link™

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Противовес, Extra