< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar рада сообщить о выпуске нового мини-экскаватора 300.9D массой менее 3 тонн. Модель 300.9D расширила линейку мини-экскаваторов Cat®. Особенно важно то, что новый мини-экскаватор 300.9D имеет массу менее 1 тонны, и это позволяет клиентам минимизировать затраты на единицу продукции при работе с погрузочно-разгрузочным оборудованием.

Эксплуатационные данные

Усилие копания — ковш 2000.0 фунты 8.9 кН Less
Усилие копания — рукоять 1011.0 фунты 4.5 кН Less
Эксплуатационная масса с предохранительной рамой 2170.0 фунты 985.0 кг Less
Эксплуатационная масса без предохранительной рамы 2061.0 фунты 935.0 кг Less

Двигатель

Модель двигателя Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 Less
Полезная мощность 13.0 л.с. 9.6 кВт Less
Номинальная частота вращения 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Аккумуляторная батарея 12 В, 20 А 12 В, 20 А Less
Объем бака дизельного топлива 2.64 галл. 10.0 L Less
Рабочий объем двигателя 52.0 куб. дюймы 854.0 см3 Less
Мощность на маховике (ISO) 13.0 л.с. 9.6 кВт Less
Полная мощность (ISO 14396) 18.0 л.с. 13.7 кВт Less
Производитель/тип Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 Less
Макс. выходная мощность двигателя 18.0 л.с. 13.7 кВт Less
Тип 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением Less

Масса

Эксплуатационная масса с предохранительной рамой 2170.0 фунты 985.0 кг Less
Эксплуатационная масса без предохранительной рамы 2061.0 фунты 935.0 кг Less

Массы

Эксплуатационная масса 2061.0 фунты 935.0 кг Less

Размеры

Угол поворота стрелы (влево) 55.0 градусы 55.0 градусы Less
Угол поворота стрелы (вправо) 56.0 градусы 56.0 градусы Less
Высота с предохранительной рамой конструкции ROPS в сложенном состоянии 4.94 футы 1507.0 мм Less
Высота с предохранительной рамой конструкции ROPS в разложенном состоянии 7.47 футы 2276.0 мм Less
Длина ходовой части 4.0 футы 1220.0 мм Less
Максимальная глубина копания 5.68 футы 1731.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 6.68 футы 2035.0 мм Less
Максимальная высота копания 9.39 футы 2863.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 7.0 дюймы 174.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 8.0 дюймы 197.0 мм Less
Максимальный вылет 10.09 футы 3074.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 9.92 футы 3023.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 4.43 футы 1349.0 мм Less
Минимальный радиус поворота переднего рычажного механизма 3.77 футы 1150.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 2.41 футы 736.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты 7.0 дюймы 180.0 мм Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 9.0 футы 2746.0 мм Less
Ширина ходовой части — в выдвинутом положении 2.83 футы 864.0 мм Less
Ширина ходовой части — в сложенном положении 2.33 футы 711.0 мм Less
Ширина 2.4 футы 730.0 мм Less

Гидросистема

Насосы 2 шестеренчатых насоса 2 шестеренчатых насоса Less
Производительность 11,4 + 11,4 л/мин (3 + 3 галл./мин) 11,4 + 11,4 л/мин (3 + 3 галл./мин) Less
Емкость гидробака 3.7 галл. 14.0 L Less
Рабочее давление рабочей и ходовой гидросистем 2466.0 фунтов/кв. дюйм 170.0 бар Less
Рабочее давление поворотного узла 1015.0 фунтов/кв. дюйм 70.0 бар Less

Передачи шасси и поворотного механизма

Преодолеваемый подъем 30°/58% 30°/58% Less
Дорожный просвет 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Давление на грунт 3.5 фунтов/кв. дюйм 0.25 кг/см2 Less
Скорость поворота платформы 8.0 об/мин 8.0 об/мин Less
Количество катков с каждой стороны 2 2 Less
Ширина гусеничной ленты 7.0 дюймы 180.0 мм Less
Скорость хода 1.12 миль/ч 1.8 км/ч Less

Эксплуатационные характеристики

Вылет машины 12.5 дюймы 318.0 мм Less
Длина рукояти — стандартная 34.8 дюймы 890.0 мм Less

Бульдозерный отвал

Глубина копания 7.0 дюймы 174.0 мм Less
Высота 8.0 дюймы 200.0 мм Less
Высота подъема 8.0 дюймы 197.0 мм Less
Ширина 28.0 дюймы 700.0 мм Less

Шумность

Уровень звукового давления (LWA) (согласно 2000/14/EG) 93.0 дБ(А) 93.0 дБ(А) Less

Компактные размеры

Легкость доступа к рабочей площадке


Износостойкость и производительность

Отличные рабочие характеристики, прочная конструкция и комплект для установки навесного оборудования


Удобство работы

Простое управление — легкость технического обслуживания


Поддержка клиентов

Низкие эксплуатационные расходы, превосходное обслуживание и дополнительные услуги


300.9D Стандартное оборудование

Регулируемое виниловое сиденье

Вспомогательный гидравлический контур, с односторонним трубопроводом (гидромолот) на рукоять

Фонари рабочего освещения, установленные на стреле

Бульдозерный отвал с боковыми уширителями

Экологически безопасный слив из гидробака

Ходовая часть с гидравлическим удлинением

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Резиновая гусеничная лента, ширина 180 мм (7 дюймов)

300.9D Дополнительное оборудование

Двунаправленные (шнековые) вспомогательные трубопроводы на рукоять (поставляются не во все регионы)

Биомасло

Ковши: 250 мм (10 дюймов); 350 мм (15 дюймов); 700 мм (2 фута 4 дюйма)

Окраска, по заказу

Передняя защитная панель

Гидромолот

Вращающийся проблесковый маячок