< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Полезная мощность 17.7 л.с. 13.2 кВт Less
Полная мощность 24.3 л.с. 17.9 кВт Less
Рабочий объем двигателя 68.1 дюйм3 1116.0 см3 Less
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 17.7 л.с. 13.2 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 3241.0 фунты 1470.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 3241.0 фунты 1470.0 кг Less
Примечание Масса указана без учета навесного оборудования. Масса указана без учета навесного оборудования. Less
Эксплуатационная масса с кабиной и раздвижной ходовой частью 3435.0 фунты 1558.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 3042.0 фунты 1380.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом и раздвижной ходовой частью 3236.0 фунты 1468.0 кг Less

Размеры (приблизительные) — стандартная рукоять

Высота 7.47 футы 2276.0 мм Less
Максимальная глубина копания 7.25 футы 2210.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала ниже уровня земли 10.4 дюймы 264.0 мм Less
Максимальная высота копания 11.13 футы 3393.0 мм Less
Максимальный радиус копания 12.14 футы 3700.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 7.88 футы 2403.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала над землей 8.3 дюймы 211.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы по земле 11.93 футы 3636.0 мм Less
Максимальный угол поворота стрелы влево 73° 73° Less
Максимальный угол поворота стрелы вправо 49° 49° Less
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 4.86 футы 1482.0 мм Less
Минимальный радиус поворота стрелы 4.89 футы 1490.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 3.53 футы 1075.0 мм Less
Длина гусеничной ленты 4.79 футы 1460.0 мм Less
Ширина ходовой части — в выдвинутом положении 4.27 футы 1300.0 мм Less
Ширина ходовой части — в сложенном положении 3.25 футы 990.0 мм Less
Ширина 2.4 футы 730.0 мм Less

Система хода

Скорость хода 1.55 миль/ч 2.5 км/ч Less
Преодолеваемый подъем 30°/58% 30°/58% Less
Ширина гусеничной ленты 9.06 дюймы 230.0 мм Less

Гидросистема

Рабочее давление — оборудование 2901.0 фунтов/кв. дюйм 200.0 бар Less
Рабочее давление — ход 2901.0 фунтов/кв. дюйм 200.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 2176.0 фунтов/кв. дюйм 150.0 бар Less
Макс. напорное усилие ковша 3597.0 фунты 16.0 кН Less
Макс. напорное усилие рукояти 1596.0 фунты 7.1 кН Less
Производительность насоса при 2200 об/мин 9.2 галл/мин 35.0 л/мин Less

Отвал

Ширина 38.6 дюймы 980.0 мм Less
Высота 9.1 дюймы 232.0 мм Less
Глубина копания 10.4 дюймы 264.0 мм Less
Высота подъема 8.3 дюймы 211.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 6.3 галл. США 24.0 Н Less
Емкость гидробака 5.3 галл. США 20.0 Н Less

Эксплуатационные характеристики

Вылет машины 16.7 дюймы 424.0 мм Less
Длина рукояти — удлиненная 43.2 дюймы 1100.0 мм Less
Длина рукояти — стандартная 37.1 дюймы 940.0 мм Less

Размеры (приблизительные) — длинная рукоять

Высота 7.47 футы 2276.0 мм Less
Ширина 2.4 футы 730.0 мм Less
Ширина ходовой части — в сложенном положении 3.25 футы 990.0 мм Less
Ширина ходовой части — в выдвинутом положении 4.27 футы 1300.0 мм Less
Максимальная глубина копания 7.78 футы 2370.0 мм Less
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 5.33 футы 1626.0 мм Less
Максимальная высота копания 11.51 футы 3507.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 8.26 футы 2517.0 мм Less
Максимальный радиус копания 12.63 футы 3850.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы по земле 12.44 футы 3791.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 3.53 футы 1075.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала над землей 8.3 дюймы 211.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала ниже уровня земли 10.4 дюймы 264.0 мм Less
Длина гусеничной ленты 4.79 футы 1460.0 мм Less
Максимальный угол поворота стрелы вправо 49° 49° Less
Максимальный угол поворота стрелы влево 73° 73° Less
Минимальный радиус поворота стрелы 4.89 футы 1490.0 мм Less

Универсальность

Удобство транспортировки и расширенный доступ к рабочей площадке


Износостойкость и производительность

Эффективная работа и более высокая техническая готовность


Комфортность при выполнении работ

Просторное рабочее место оператора; эргономичное расположение органов управления


Поддержка клиентов

Низкие эксплуатационные расходы, превосходное обслуживание и дополнительные услуги


301.4C Стандартное оборудование

Одно- и двунаправленные (объединенная функция) вспомогательные гидравлические трубопроводы

Резиновая гусеничная лента — 230 мм (9,06 дюйма)

Фонарь, установленный на стреле

Навес с защитой при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117

Изменение схемы управления рабочим оборудованием (недоступна для стран Европы)

Бульдозерный отвал

Охладитель гидравлического масла

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Педали хода

301.4C Дополнительное оборудование

Биомасло

Обратный клапан стрелы

Кабина с комплектом для подключения радиоприемника и конструкцией FOPS ISO 10262 (уровень 1), конструкцией TOPS ISO 12117, с обогревателем/оттаивателем, фонарем внутреннего освещения кабины и очистителем/омывателем ветрового стекла

Окраска, по заказу

Экологически безопасный слив моторного масла

Передний защитный кожух навеса

Гидравлические контуры для устройства быстрой смены навесного оборудования

Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования

Комплект зеркал

Комплект для подключения радиоприемника

Фонари рабочего освещения кабины, установленные на крыше

Вращающийся проблесковый маячок

Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой

Телескопическая ходовая часть и уширители отвала (900–1300 мм [35,4–51,2 дюйма]) (входит в стандартную комплектацию машин, поставляемых в Северную Америку)

Комплект инструментов

Сигнал хода