< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Полезная мощность 20.7 л.с. 15.2 кВт Less
Полная мощность 24.3 л.с. 17.9 кВт Less
Рабочий объем двигателя 68.0 дюйм3 1115.0 см3 Less
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 20.7 л.с. 15.2 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 5890.0 фунты 2670.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 5886.0 фунты 2670.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 5681.0 фунты 2577.0 кг Less

Размеры

Угол поворота стрелы (влево) 75.0 градусы 75.0 градусы Less
Угол поворота стрелы (вправо) 50.0 градусы 50.0 градусы Less
Высота 7.9 футы 2408.0 мм Less
Длина ходовой части 79.0 дюймы 2006.0 мм Less
Максимальная высота копания 4170/4300 мм (13 футов 8 дюйма/14 футов 1 дюйм) 4170/4300 мм (13 футов 8 дюйма/14 футов 1 дюйм) Less
Максимальная глубина копания 2544/2744 мм (8 футов 4 дюйма/9 футов 0 дюймов) 2544/2744 мм (8 футов 4 дюйма/9 футов 0 дюймов) Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 16.0 дюймы 419.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 15.0 дюймы 380.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 2840/2970 мм (9 футов 4 дюйма/9 футов 8 дюймов) 2840/2970 мм (9 футов 4 дюйма/9 футов 8 дюймов) Less
Максимальный вылет 4613/4805 мм (15 футов 1 дюйм/15 футов 10 дюймов) 4613/4805 мм (15 футов 1 дюйм/15 футов 10 дюймов) Less
Максимальный вылет на уровне земли 4481/4681 мм (14 футов 8 дюймов/15 футов 5 дюймов) 4481/4681 мм (14 футов 8 дюймов/15 футов 5 дюймов) Less
Максимальная вертикальная глубина копания 1962/2152 мм (6 футов 5 дюймов/7 футов 1 дюйм) 1962/2152 мм (6 футов 5 дюймов/7 футов 1 дюйм) Less
Минимальный радиус поворота переднего рычажного механизма 21.0 дюймы 533.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 30.0 дюймы 760.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты 30.0 дюймы 764.0 мм Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 14.0 футы 4255.0 мм Less
Ширина 5.15 футы 1570.0 мм Less

Система хода

Преодолеваемый подъем 30°/58% 30°/58% Less
Скорость хода 2,1 км/ч/3,8 км/ч (1,30 миль/ч/2,36 миль/ч) 2,1 км/ч/3,8 км/ч (1,30 миль/ч/2,36 миль/ч) Less

Гидросистема

Рабочее давление — оборудование 3263.0 фунтов/кв. дюйм 225.0 бар Less
Рабочее давление — ход 3263.0 фунтов/кв. дюйм 225.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 2987.0 фунтов/кв. дюйм 206.0 бар Less
Вспомогательные контуры — первичные 52,2 л/мин при 225 бар (13,8 галл./мин при 3263 фунт на квадратный дюйм) 52,2 л/мин при 225 бар (13,8 галл./мин при 3263 фунт на квадратный дюйм) Less
Вспомогательные контуры — вторичные 30,8 л/мин при 206 бар (8,1 галл./мин при 2988 фунт на квадратный дюйм) 30,8 л/мин при 206 бар (8,1 галл./мин при 2988 фунт на квадратный дюйм) Less
Максимальное усилие на ковше 5058.0 фунты 22.5 кН Less
Максимальное усилие на рукояти (стандартная/длинная) 15,4 кН/13,6 кН (3462 фунт-сил/3057 фунт-сил) 15,4 кН/13,6 кН (3462 фунт-сил/3057 фунт-сил) Less
Производительность насоса при 2500 об/мин 23.6 галл/мин 89.4 л/мин Less

Отвал

Ширина 61.9 дюймы 1570.0 мм Less
Высота 11.4 дюймы 290.0 мм Less
Глубина копания 16.5 дюймы 419.0 мм Less
Высота подъема 15.0 дюймы 380.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 9.3 галл. США 35.2 Н Less
Емкость гидробака 7.0 галл. США 26.5 Н Less

Компактные размеры

Уменьшенные повреждения — уверенность оператора — повышенная производительность


Износостойкость и производительность

Мощная гидросистема — прочная конструкция — возможность использования навесного оборудования


Удобство работы

Комфорт и производительность


Удобство технического обслуживания

Удобный доступ для технического обслуживания и ежедневного осмотра


Поддержка клиентов

Низкие эксплуатационные расходы, превосходное обслуживание и дополнительные услуги


302.7D CR Стандартное оборудование

Одно- и двунаправленные (объединенная функция) вспомогательные гидравлические трубопроводы

Резиновая гусеничная лента 300 мм

Навес с конструкцией защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117

Бульдозерный отвал с функцией автоматической регулировки высоты и наклона

Охладитель гидравлического масла

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Педали хода

Фонари рабочего освещения, установленные на стрелу

302.7D CR Дополнительное оборудование

Дополнительный гидравлический контур, идущий от гидроцилиндра ковша

Автоматическое включение режима холостого хода (входит в стандартную комплектацию машин, поставляемых в Северную Америку)

Биомасло

Обратный клапан стрелы

Кабина с комплектом для подключения радиоприемника и конструкцией FOPS ISO 10262 (уровень 1), конструкцией TOPS ISO 12117, с отопителем/оттаивателем, фонарем внутреннего освещения кабины и очистителем ветрового стекла

Окраска, по заказу

Экологически безопасный слив моторного масла

Экологически безопасный слив из гидробака

Передний защитный кожух кабины и навеса

Установленные на джойстике вспомогательные органы пропорционального управления

Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования

Комплект зеркал

Вращающийся проблесковый маячок

Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой

Рукоять для управления при помощи большого пальца (входит в стандартную комплектацию машин, поставляемых в Северную Америку)