< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машины Cat 303.5E CR отличаются высокой производительностью, а их компактные размеры позволяют работать в ограниченном пространстве.

Модель двигателя Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
Полезная мощность 31.6 л.с. 23.6 кВт Less
Полная мощность 33.3 л.с. 24.8 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 7734.0 фунты 3508.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 8139.0 фунты 3692.0 кг Less

Размеры

Максимальная глубина копания — стандартная рукоять 9.6 футы 2880.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне грунта — стандартная рукоять 16.7 футы 5060.0 мм Less
Высота кабины 8.2 футы 2500.0 мм Less
Максимальная высота резания — длинная рукоять 16.5 футы 5030.0 мм Less
Максимальная высота резания — стандартная рукоять 16.2 футы 4920.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки — длинная рукоять 11.9 футы 3640.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки — стандартная рукоять 11.5 футы 3520.0 мм Less
Максимальный вылет по горизонтали — длинная рукоять 17.8 футы 5440.0 мм Less
Максимальный вылет по горизонтали — стандартная рукоять 17.1 футы 5200.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания — длинная рукоять 8.2 футы 2470.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания — стандартная рукоять 7.7 футы 2320.0 мм Less
Транспортная высота 8.2 футы 2500.0 мм Less
Транспортная длина 15.5 футы 4730.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты 1.0 футы 300.0 мм Less
Транспортная ширина 5.8 футы 1780.0 мм Less

Размеры двигателя

Диаметр цилиндров 3.4 дюймы 87.0 мм Less
Ход поршня 4.0 дюймы 102.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 110.0 дюйм3 1.8 Н Less

Система хода

Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения 3799.0 фунты 16.9 кН Less
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения 6969.0 фунты 31.0 кН Less
Скорость хода — высокая 2.8 миль/ч 4.6 км/ч Less
Скорость хода — низкая 1.6 миль/ч 2.6 км/ч Less

Гидросистема

Рабочее давление — оборудование 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Усилие копания — стандартная рукоять 4249.0 фунты 18.9 кН Less
Усилие копания — удлиненная рукоять 3799.0 фунты 16.9 кН Less
Усилие копания — ковш 7419.0 фунты 33.0 кН Less
Рабочее давление — ход 3553.0 фунтов/кв. дюйм 245.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 2625.0 фунтов/кв. дюйм 181.0 бар Less
Дополнительный контур — первичный 15.9 галл/мин 60.0 л/мин Less
Дополнительный контур — вспомогательный 7.1 галл/мин 27.0 л/мин Less

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы 9.0 об/мин 9.0 об/мин Less
Поворот стрелы влево (без остановки) 80.0 градусы 80.0 градусы Less
Поворот стрелы влево (с остановкой) 55.0 градусы 55.0 градусы Less
Поворот стрелы — вправо 50.0 градусы 50.0 градусы Less

Отвал

Ширина 70.0 дюймы 1780.0 мм Less
Высота 12.8 дюймы 325.0 мм Less
Глубина копания 18.5 дюймы 470.0 мм Less
Высота подъема 15.7 дюймы 400.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 1.5 галл. США 5.5 Н Less
Моторное масло 1.8 галл. США 7.0 Н Less
Гидробак 11.2 галл. США 42.3 Н Less
Топливный бак 12.2 галл. США 46.0 Н Less
Гидросистема 17.2 галл. США 65.0 Н Less

Комментарии MSC

Дата технических требований MSC 3/06 3/06 Less

Кабина оператора

Непревзойденный уровень комфорта обеспечит высокую эффективность вашей работы на протяжении всего рабочего дня.


Производительность

Высокое усилие выемки и точность управления.


Без вылета задней части при повороте

Работа в ограниченном пространстве


Параметры устройства смены навесного оборудования и навесного оборудования

Новая конструкция устройства смены навесного оборудования и широкий ассортимент навесного оборудования обеспечивают высокую универсальность машины.


Бульдозерный отвал

Стандартный бульдозерный отвал обеспечивает увеличение производительности


Ходовая часть

Устойчивость и прочность.


Удобство технического обслуживания

Упрощенная процедура обслуживания и ремонта позволяет сэкономить время и средства.


Поддержка клиентов

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку.


303.5E CR Стандартное оборудование

Одно- и двунаправленные (объединенная функция) вспомогательные гидравлические трубопроводы

Регулируемые опоры запястий

Генератор

Автоматическое включение режима холостого хода двигателя

Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

Автоматический двухскоростной механизм хода

Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

Защита гидроцилиндра стрелы

Фонари рабочего освещения, установленные на кабине

Навес с конструкцией FOPS (защита от падающих предметов) ISO 10262 (уровень 1) и TOPS (защита при опрокидывании) ISO 12117

Крючок для одежды

Подстаканник

Изменение схемы управления рабочим оборудованием (недоступна для стран Европы)

Панель дисплея системы COMPASS

Бульдозерный отвал с функцией автоматической регулировки высоты и наклона

Напольный коврик

Педали хода

Указатели или индикаторы уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости двигателя, счетчика моточасов, давления моторного масла, воздушного фильтра, генератора и запальных свечей, интервалов технического обслуживания

Звуковой сигнал

Охладитель гидравлического масла

Подъемная проушина на рычажном механизме ковша (для стран Европы устанавливается по заказу)

Запирающийся отсек для вещей

Шарнирные соединения рычагов, требующие минимального технического обслуживания

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Резиновая гусеничная лента

Ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма), с инерционным механизмом (для стран Европы устанавливается по заказу)

Стандартная рукоять

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Рукоять для управления при помощи большого пальца (входит в стандартную комплектацию поставки во все регионы, кроме Европы)

Сигнал хода (для стран Европы устанавливается по заказу)

303.5E CR Дополнительное оборудование

Система кондиционирования воздуха

Поворотный, бульдозерный отвал с функцией плавающего положения

Разъем для подключения проблескового маячка на машинах с навесом

Обратный клапан стрелы (только для стран Европы)

Фонарь, установленный на стреле

Кабина с комплектом для подключения радиоприемника и конструкцией FOPS ISO 10262 (уровень 1), конструкцией TOPS ISO 12117, с отопителем/оттаивателем, фонарем внутреннего освещения кабины и очистителем/омывателем ветрового стекла

Экологически безопасный клапан для слива масла из гидробака

Экологически безопасный клапан для слива моторного масла

Вентилятор и противосолнечная шторка

Передний защитный кожух кабины и навеса

Сиденье с подвеской, высокой спинкой и тканевой обивкой

Гидравлические контуры для устройства быстрой смены навесного оборудования

Удлиненная рукоять

Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования

Зеркала кабины и навеса

Вторичные вспомогательные гидравлические контуры

Стальные гусеницы и стальные гусеницы с резиновыми накладками