< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Благодаря повышенной мощности и КПД экскаватора Cat® 302.4D вы сможете выполнить работу с наилучшими результатами, не почувствовав усталости. Новая модель гарантирует увеличенную скорость и усилие копания, а также более плавное управление.

Модель двигателя Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Полезная мощность 17.7 л.с. 13.2 кВт Less
Рабочий объем двигателя 40.0 дюйм3 1116.0 см3 Less
Полная мощность (ISO 14396) 24.3 л.с. 17.9 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин (ISO 9249) 17.7 л.с. 13.2 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 5115.0 фунты 2320.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 5115.0 фунты 2320.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 4872.0 фунты 2210.0 кг Less
Транспортная масса с кабиной 4795.0 фунты 2175.0 кг Less
Транспортная масса с навесом 4553.0 фунты 2065.0 кг Less

Система хода

Преодолеваемый подъем 30°/58% 30°/58% Less
Скорость хода 2,5 км/ч-4 км/ч (1,55 миль/ч-2,5 миль/ч) 2,5 км/ч-4 км/ч (1,55 миль/ч-2,5 миль/ч) Less

Гидросистема

Рабочее давление — оборудование 3481.0 фунтов/кв. дюйм 240.0 бар Less
Рабочее давление — ход 3481.0 фунтов/кв. дюйм 240.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 2176.0 фунтов/кв. дюйм 150.0 бар Less
Вспомогательные контуры — первичный 30,8 л/мин при давлении 170 бар (8,1 галл./мин при давлении 2465 фунтов на квадратный дюйм) 30,8 л/мин при давлении 170 бар (8,1 галл./мин при давлении 2465 фунтов на квадратный дюйм) Less
Вспомогательные контуры — вторичный 17 л/мин при давлении 200 бар (4,5 галл./мин при давлении 2900 фунтов на квадратный дюйм) 17 л/мин при давлении 200 бар (4,5 галл./мин при давлении 2900 фунтов на квадратный дюйм) Less
Максимальное усилие на ковше 4900.0 фунты 21.8 кН Less
Максимальное усилие на рукояти — удлиненная рукоять 2990.0 фунты 13.3 кН Less
Максимальное усилие на рукояти — стандартная рукоять 3372.0 фунты 15.0 кН Less
Расход насоса при 2200 об/мин 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 л/мин (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 галл./мин) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 л/мин (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 галл./мин) Less

Отвал

Ширина 55.0 дюймы 1400.0 мм Less
Высота 11.8 дюймы 300.0 мм Less
Глубина копания 13.0 дюймы 334.0 мм Less
Высота подъема 11.5 дюймы 294.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 6.3 галл. США 24.0 Н Less
Емкость гидробака 5.0 галл. США 19.0 Н Less

Размеры (приблизительные) — стандартная рукоять

Угол поворота стрелы (влево) 77°/64° 77°/64° Less
Угол поворота стрелы (вправо) 48.0 градусы 48.0 градусы Less
Высота 7.84 футы 2390.0 мм Less
Длина ходовой части 6.0 футы 1840.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (слева) 14.0 дюймы 360.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (справа) 20.0 дюймы 520.0 мм Less
Максимальная высота копания 12.96 футы 3950.0 мм Less
Максимальная глубина копания 7.87 футы 2400.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 13.0 дюймы 335.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 12.0 дюймы 300.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 9.0 футы 2750.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 13.19 футы 4020.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 5.15 футы 1570.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 3.84 футы 1170.0 мм Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 13.22 футы 4030.0 мм Less
Ширина 4.59 футы 1400.0 мм Less

Размеры (приблизительные) — длинная рукоять

Угол поворота стрелы (влево) 77°/64° 77°/64° Less
Угол поворота стрелы (вправо) 48.0 градусы 48.0 градусы Less
Высота 7.84 футы 2390.0 мм Less
Длина ходовой части 6.0 футы 1840.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (слева) 14.0 дюймы 360.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (справа) 20.0 дюймы 520.0 мм Less
Максимальная высота копания 13.35 футы 4070.0 мм Less
Максимальная глубина копания 8.53 футы 2600.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 13.0 дюймы 335.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 12.0 дюймы 300.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 9.42 футы 2870.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 13.85 футы 4220.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 5.74 футы 1750.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 3.84 футы 1170.0 мм Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 13.22 футы 4030.0 мм Less
Ширина 4.59 футы 1400.0 мм Less

Эксплуатационные характеристики

Вылет машины 18.1 дюймы 460.0 мм Less
Длина рукояти — удлиненная 49.2 дюймы 1250.0 мм Less
Длина рукояти — стандартная 42.0 дюймы 1050.0 мм Less

Универсальность

Универсальность и функциональность для любых типов работ.


Производительность

Эффективная работа и повышенная техническая готовность.


Комфортность при выполнении работ

Просторное рабочее место оператора и эргономичное расположение органов управления.


Техническое обслуживание

Удобный доступ и минимальные объемы технического обслуживания обеспечивают рабочее состояние машины.


302.4D Стандартное оборудование

Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

Вспомогательные быстроразъемные соединения

Навес — конструкции ROPS и TOPS

Бульдозерный отвал

Плавающее положение отвала

Нерегулируемая ходовая часть

Двунаправленные гидравлические трубопроводы для подключения гидромолота и другого оборудования

Охладитель гидравлического масла

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Резиновая гусеничная лента, ширина 250 мм (10 дюймов)

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Педали хода

Фонари рабочего освещения, установленные на стрелу

302.4D Дополнительное оборудование

Дополнительный гидравлический контур, идущий от гидроцилиндра ковша

Функция автоматического управления холостым ходом двигателя

Обратный клапан рукояти стрелы или бульдозерного отвала

Кабина с комплектом для подключения радиоприемника — конструкции ROPS и TOPS, отопитель/оттаиватель, омыватель и стеклоочиститель ветрового стекла

Верхнее ограждение кабины — ISO 10262 (уровень 1)

Фонари кабины/навеса

Установленные на джойстике пропорциональные органы управления вспомогательным контуром с регулятором расхода

Удлиненная рукоять

Комплект зеркал

Съемный ограничитель поворота

Вспомогательные гидравлические контуры

Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой