< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машины Cat® 301.7D обладают превосходным сочетанием мощности, маневренности и устойчивости, что позволяет облегчить работу и повысить производительность.

Модель двигателя Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Полезная мощность 17.7 л.с. 13.2 кВт Less
Рабочий объем двигателя 40.0 дюйм3 1116.0 см3 Less
Полная мощность (ISO 14396) 24.3 л.с. 17.9 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин (ISO 9249) 17.7 л.с. 13.2 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 3810.0 фунты 1728.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 3792.0 фунты 1720.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной и раздвижной ходовой частью 4068.0 фунты 1845.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 3550.0 фунты 1610.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом и раздвижной ходовой частью 3825.0 фунты 1735.0 кг Less

Система хода

Преодолеваемый подъем 30°/58% 30°/58% Less
Скорость хода 2,8 км/ч/5,6 км/ч (1,74 миль/ч/3,48 миль/ч) 2,8 км/ч/5,6 км/ч (1,74 миль/ч/3,48 миль/ч) Less

Гидросистема

Рабочее давление — оборудование 2900.0 фунтов/кв. дюйм 200.0 бар Less
Рабочее давление — ход 2900.0 фунтов/кв. дюйм 200.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 1813.0 фунтов/кв. дюйм 125.0 бар Less
Вспомогательные контуры — первичный 30,8 л/мин при давлении 170 бар (8,1 галл./мин при давлении 2465 фунтов на квадратный дюйм) 30,8 л/мин при давлении 170 бар (8,1 галл./мин при давлении 2465 фунтов на квадратный дюйм) Less
Вспомогательные контуры — вторичный 17 л/мин при давлении 200 бар (4,5 галл./мин при давлении 2900 фунтов на квадратный дюйм) 17 л/мин при давлении 200 бар (4,5 галл./мин при давлении 2900 фунтов на квадратный дюйм) Less
Максимальное усилие на ковше 4226.0 фунты 18.8 кН Less
Максимальное усилие на рукояти — удлиненная рукоять 2203.0 фунты 9.8 кН Less
Максимальное усилие на рукояти — стандартная рукоять 2518.0 фунты 11.2 кН Less
Расход насоса при 2200 об/мин 1.7 галл/мин 6.4 л/мин Less

Отвал

Ширина 39.0 дюймы 990.0 мм Less
Высота 9.0 дюймы 230.0 мм Less
Глубина копания — стандартный отвал 12.5 дюймы 317.0 мм Less
Высота подъема — стандартный отвал 8.0 дюймы 197.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 6.3 галл. США 24.0 Н Less
Емкость гидробака 5.5 галл. США 21.0 Н Less

Размеры (приблизительные) — стандартная рукоять

Угол поворота стрелы (влево) 77°/64° 77°/64° Less
Угол поворота стрелы (вправо) 48.0 градусы 48.0 градусы Less
Высота 7.51 футы 2290.0 мм Less
Длина ходовой части (раздвижная) 5.25 футы 1600.0 мм Less
Длина ходовой части (нерегулируемая) 4.74 футы 1445.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (слева) 1.18 футы 360.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (справа) 1.71 футы 520.0 мм Less
Максимальная высота копания 11.43 футы 3485.0 мм Less
Максимальная глубина копания 7.22 футы 2200.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 1.0 футы 320.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 8.0 дюймы 200.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 8.2 футы 2500.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 12.14 футы 3700.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 4.69 футы 1430.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 3.84 футы 1170.0 мм Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 12.65 футы 3855.0 мм Less
Ширина ходовой части (в выдвинутом положении) 4.27 футы 1300.0 мм Less
Ширина ходовой части (в сложенном положении) 3.25 футы 990.0 мм Less
Ширина 3.25 футы 990.0 мм Less

Размеры (приблизительные) — длинная рукоять

Угол поворота стрелы (влево) 77°/64° 77°/64° Less
Угол поворота стрелы (вправо) 48.0 градусы 48.0 градусы Less
Высота 7.51 футы 2290.0 мм Less
Длина ходовой части (раздвижная) 5.25 футы 1600.0 мм Less
Длина ходовой части (нерегулируемая) 4.74 футы 1445.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (слева) 1.18 футы 360.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (справа) 1.71 футы 520.0 мм Less
Максимальная высота копания 11.79 футы 3595.0 мм Less
Максимальная глубина копания 7.87 футы 2400.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 1.0 футы 320.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 8.0 дюймы 200.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 8.56 футы 2610.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 12.78 футы 3895.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 5.31 футы 1620.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 3.84 футы 1170.0 мм Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 12.65 футы 3855.0 мм Less
Ширина ходовой части (в выдвинутом положении) 4.27 футы 1300.0 мм Less
Ширина ходовой части (в сложенном положении) 3.25 футы 990.0 мм Less
Ширина 3.25 футы 990.0 мм Less

Эксплуатационные характеристики

Вылет машины 19.5 дюймы 495.0 мм Less
Длина рукояти — удлиненная 46.0 дюймы 1180.0 мм Less
Длина рукояти — стандартная 39.6 дюймы 980.0 мм Less

Производительность

Высокое усилие копания и плавное управление.


Универсальность

Универсальность машины позволяет использовать ее для различных работ.


Комфортность при выполнении работ

Просторное рабочее место оператора и эргономичное расположение органов управления.


Двигатель и удобство техобслуживания

Превосходная мощность, легкий доступ и минимальные требования по техобслуживанию обеспечивают рабочее состояние оборудования.


301.7D Стандартное оборудование

Резиновая гусеничная лента 230 мм (9 дюймов)

Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

Вспомогательные быстроразъемные соединения

Навес — конструкции ROPS и TOPS

Плавающее положение отвала

Нерегулируемая ходовая часть

Двунаправленные гидравлические трубопроводы для подключения гидромолота и другого оборудования

Охладитель гидравлического масла

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Бульдозерный отвал стандартной длины

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Педали хода

Фонари рабочего освещения, установленные на стрелу

301.7D Дополнительное оборудование

Дополнительный гидравлический контур, идущий от гидроцилиндра ковша

Функция автоматического управления холостым ходом двигателя

Обратный клапан рукояти стрелы или бульдозерного отвала

Кабина с комплектом для подключения радиоприемника — конструкции ROPS и TOPS

Верхнее ограждение кабины — ISO 10262 (уровень 1)

Фонари кабины/навеса

Раздвижная ходовая часть

Установленные на джойстике пропорциональные органы управления вспомогательным контуром с регулятором расхода

Удлиненный бульдозерный отвал

Удлиненная рукоять

Комплект зеркал

Съемный ограничитель поворота

Вспомогательные гидравлические контуры

Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой