< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Новые машины Cat® 301.7D CR обладают превосходным сочетанием мощности, маневренности и устойчивости, что позволяет облегчить работу и повысить производительность.

Модель двигателя Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Полезная мощность 17.7 л.с. 13.2 кВт Less
Рабочий объем двигателя 40.0 дюйм3 1116.0 см3 Less
Полная мощность (ISO 14396) 24.3 л.с. 17.9 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин (ISO 9249) 17.7 л.с. 13.2 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 3726.0 фунты 1690.0 кг Less
Эксплуатационная масса с навесом 3726.0 фунты 1690.0 кг Less
Транспортная масса с навесом 3550.0 фунты 1610.0 кг Less

Система хода

Преодолеваемый подъем 30°/58% 30°/58% Less
Скорость хода 2,8–5,6 км/ч (1,74–3,48 мили/ч) 2,8–5,6 км/ч (1,74–3,48 мили/ч) Less

Гидросистема

Рабочее давление — оборудование 3481.0 фунтов/кв. дюйм 240.0 бар Less
Рабочее давление — ход 3481.0 фунтов/кв. дюйм 240.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 2610.0 фунтов/кв. дюйм 180.0 бар Less
Вспомогательные контуры: первичный и вторичный вспомогательные контуры — максимальный расход 9.0 галл/мин 35.0 л/мин Less
Вспомогательные контуры: первичный и вторичный вспомогательные контуры — максимальное давление 3335.0 фунтов/кв. дюйм 230.0 бар Less
Максимальное усилие на ковше 3190.0 фунты 14.2 кН Less
Максимальное усилие на рукоять — удлиненная рукоять 4640.0 фунты 7.3 кН Less
Максимальное усилие на рукоять — стандартная рукоять 1890.0 фунты 8.4 кН Less
Расход насоса при 2200 об/мин 10.5 галл/мин 39.6 л/мин Less

Отвал

Высота 9.0 дюймы 230.0 мм Less
Глубина копания 15.0 дюймы 390.0 мм Less
Высота подъема 11.0 дюймы 271.0 мм Less
Ширина 990 мм/1300 мм (3 фута 3 дюйма/4 фута 3 дюйма) 990 мм/1300 мм (3 фута 3 дюйма/4 фута 3 дюйма) Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 5.0 галл. США 19.0 Н Less
Емкость гидробака 5.3 галл. США 20.0 Н Less

Размеры (приблизительные) — стандартная рукоять

Угол поворота стрелы (влево) 65° 65° Less
Угол поворота стрелы (вправо) 57° 57° Less
Высота 7.75 футы 2362.0 мм Less
Длина ходовой части (раздвижная) 5.27 футы 1607.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (слева) 1.37 футы 418.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (справа) 1.75 футы 533.0 мм Less
Максимальная высота копания 11.27 футы 3434.0 мм Less
Максимальная глубина копания 7.61 футы 2321.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 1.28 футы 390.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 11.0 дюймы 271.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 8.0 футы 2441.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 12.6 футы 3842.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 5.18 футы 1578.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 660 мм/722 мм (2 фута 1 дюйм/2 фута 4 дюйма) 660 мм/722 мм (2 фута 1 дюйм/2 фута 4 дюйма) Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 11.76 футы 3584.0 мм Less
Ширина ходовой части (в выдвинутом положении) 4.27 футы 1300.0 мм Less
Ширина ходовой части (в сложенном положении) 3.25 футы 990.0 мм Less
Ширина 2.4 футы 730.0 мм Less

Размеры (приблизительные) — длинная рукоять

Угол поворота стрелы (влево) 65° 65° Less
Угол поворота стрелы (вправо) 57° 57° Less
Высота 7.75 футы 2362.0 мм Less
Длина ходовой части (раздвижная) 5.27 футы 1607.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (слева) 1.37 футы 418.0 мм Less
Максимальный вылет стрелы (справа) 1.75 футы 533.0 мм Less
Максимальная высота копания 11.64 футы 3548.0 мм Less
Максимальная глубина копания 8.14 футы 2481.0 мм Less
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала 1.28 футы 390.0 мм Less
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала 11.0 дюймы 271.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 8.38 футы 2555.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 13.11 футы 3995.0 мм Less
Максимальная вертикальная глубина копания 5.64 футы 1718.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 660 мм/722 мм (2 фута 1 дюйм/2 фута 4 дюйма) 660 мм/722 мм (2 фута 1 дюйм/2 фута 4 дюйма) Less
Транспортная длина (рычаг опущен) 11.76 футы 3584.0 мм Less
Ширина ходовой части (в выдвинутом положении) 4.27 футы 1300.0 мм Less
Ширина ходовой части (в сложенном положении) 3.25 футы 990.0 мм Less
Ширина 2.4 футы 730.0 мм Less

Эксплуатационные характеристики

Противовес 110.0 фунты 50.0 кг Less
Длина рукояти — удлиненная 43.2 дюймы 1100.0 мм Less
Длина рукояти — стандартная 37.1 дюймы 940.0 мм Less

Малый радиус поворота

Производительность в условиях ограниченного пространства обеспечивается отсутствием вылета задней части при повороте


Универсальность

Универсальность машины позволяет использовать ее для различных работ


Кабина оператора

Удобство управления позволяет оператору полностью сконцентрироваться на работе


Двигатель и доступ при обслуживании

Мощный двигатель и гидросистема с регулированием по нагрузке требуют минимального технического обслуживания


301.7D CR Стандартное оборудование

Резиновая гусеничная лента 230 мм

Навес — конструкции ROPS и TOPS

Бульдозерный отвал

Раздвижная ходовая часть

Линии для гидромолота/двусторонние трубопроводы

Охладитель гидравлического масла

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Ремень безопасности с инерционной катушкой

Стандартная рукоять

Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

Рычаги управления движением

Фонари рабочего освещения, установленные на стрелу

301.7D CR Дополнительное оборудование

Вторые вспомогательные трубопроводы с регулировкой расхода

Обратный клапан рукояти стрелы или бульдозерного отвала

Переднее и заднее освещение

Удлиненная рукоять

Комплект зеркал

Задняя панель защиты оператора от воздействия погодных условий

Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой

Верхнее ограждение кабины — ISO 10262 (уровень 1)