< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Высокая универсальность, улучшенное управление, простота эксплуатации и удобная модернизированная кабина оператора позволяют модели 313D2 L стать ведущей машиной в своем классе.

Модель двигателя C4.4 C4.4 Less
Мощность на маховике 91.0 л.с. 68.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 269.0 куб. дюймы 4.4 L Less
Полезная мощность — ISO 14396 100.0 л.с. 75.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349/ISO 9249 91.0 л.с. 68.0 кВт Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Less
Примечание При эксплуатации на высоте менее 2300 м (7545 футов) над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. При эксплуатации на высоте менее 2300 м (7545 футов) над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. Less
Примечание Двигатель Cat C4.4 соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС, и стандарта Nonroad Stage III (Китай). Двигатель Cat C4.4 соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС, и стандарта Nonroad Stage III (Китай). Less

Массы

Эксплуатационная масса 30200.0 фунты 13700.0 кг Less
Эксплуатационная масса* 30200.0 фунты 13700.0 кг Less
Примечание *Удлиненная стрела 4,65 м (15 футов 3 дюйма), рукоять R3.0 (9 футов 10 дюймов), башмаки гусеничной ленты шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами, ковш общего назначения вместимостью 0,53 м3 (0,69 ярда3) (500 кг/1100 фунтов) *Удлиненная стрела 4,65 м (15 футов 3 дюйма), рукоять R3.0 (9 футов 10 дюймов), башмаки гусеничной ленты шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами, ковш общего назначения вместимостью 0,53 м3 (0,69 ярда3) (500 кг/1100 фунтов) Less

Механизм поворота платформы

Момент, развиваемый приводом поворота платформы 22825.0 фунто-футы 30.9 кН·м Less
Скорость поворота платформы 12.2 об/мин 12.2 об/мин Less

Привод

Максимальное усилие на сцепном устройстве 25630.0 фунт-сил 114.0 кН Less
Максимальная скорость хода 3.5 миль/ч 5.6 км/ч Less

Гидросистема

Главная система — максимальный расход (общий) 67.0 галл/мин 254.0 л/мин Less
Система поворота — максимальный расход 34.0 галл/мин 127.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 4420.0 фунтов/кв. дюйм 30500.0 кПа Less
Максимальное давление — ход машины 5080.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 3340.0 фунтов/кв. дюйм 23000.0 кПа Less
Система управления — максимальный расход 1340.0 дюймов3/мин 21.9 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 600.0 фунтов/кв. дюйм 4120.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы — диаметр 4.0 дюймы 110.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня 40.0 дюймы 1015.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр 5.0 дюймы 120.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня 47.0 дюймы 1197.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша — диаметр 4.0 дюймы 100.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша — ход поршня 37.0 дюймы 939.0 мм Less

Габаритные размеры: удлиненная стрела — 4,65 м (15 футов 3 дюйма); рукоять R 3,0 м (9 футов 10 дюймов)

Транспортная высота* 9.25 футы 2830.0 мм Less
Транспортная высота с ограждением 9.25 футы 2830.0 мм Less
Транспортная длина: удлиненная ходовая часть 25.0 футы 7620.0 мм Less
Вылет задней части при повороте платформы 7.0 футы 2140.0 мм Less
Расстояние между центрами катков 10.0 футы 3040.0 мм Less
Длина гусеничной ленты 12.33 футы 3750.0 мм Less
Дорожный просвет 1.42 футы 440.0 мм Less
Ширина колеи 6.5 футы 1990.0 мм Less
Транспортная ширина: башмаки 600 мм (24 дюйма) 8.5 футы 2590.0 мм Less
Габаритная высота по крыше кабины 9.08 футы 2760.0 мм Less
Высота до верха кабины с защитной конструкцией 9.5 футы 2900.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом** 2.92 футы 900.0 мм Less
Примечание *С учетом высоты грунтозацепов. *С учетом высоты грунтозацепов. Less
Примечание **Без учета высоты грунтозацепов. **Без учета высоты грунтозацепов. Less
Примечание Все размеры приведены для ковша общего назначения вместимостью 0,53 м3 (0,69 ярда3) Все размеры приведены для ковша общего назначения вместимостью 0,53 м3 (0,69 ярда3) Less

Рабочие диапазоны: удлиненная стрела 4,65 м (15 футов 3 дюйма); рукоять R 3,0 м (9 футов 10 дюймов)

Максимальная глубина копания 19.83 футы 6040.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 28.33 футы 8630.0 мм Less
Максимальная высота резания 28.58 футы 8710.0 мм Less
Максимальная высота загрузки 20.75 футы 6330.0 мм Less
Минимальная высота загрузки 5.0 футы 1530.0 мм Less
Максимальная глубина копания с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов) 19.25 футы 5860.0 мм Less
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 16.33 футы 4990.0 мм Less
Примечание Все рабочие диапазоны приведены для ковша общего назначения вместимостью 0,53 м3 (0,69 ярда3) Все рабочие диапазоны приведены для ковша общего назначения вместимостью 0,53 м3 (0,69 ярда3) Less

Производительность

  • Мощный и производительный двигатель Cat® C4.4 с механическим управлением потребляет на 14% топлива меньше, чем предыдущая модель, обеспечивая столь же высокое усилие при подъеме или копании.
  • Топливная система низкого давления с регулятором с электроприводом обеспечивает устойчивую работу двигателя в зонах с низким качеством топлива.
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти сокращают потребление топлива.
  • Высокоэффективные гидравлические насосы обеспечивают оптимальную мощность для ведения строительных работ.
  • Двигатель машины соответствует требованиям стандартов Nonroad Stage III (Китай) и стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС. Он может работать на дизельном биотопливе до B20, соответствующем требованиям стандартов ASTM 6751.

Универсальность

  • Широкий ассортимент навесного оборудования Cat позволяет быстро и легко расчищать территорию и проводить отделочные работы.
  • Ковши и уплотнители Cat значительно ускоряют и облегчают процесс выполнения коммунальных работ.
  • Всю линейку решений для навесного оборудования, способствующих повышению рентабельности, можно просмотреть на сайте www.cat.com/attachments.

Безопасность

  • Рычаг включения гидросистемы надежно блокирует все гидравлические функции.
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой снижают риск поскальзывания в сложных условиях и во время планового обслуживания.
  • Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя.

Прочность

  • Модернизированная X-образная конструкция рамы обеспечивает долгий срок службы.
  • Обработанные с помощью роботизированной сварки стрелы и рукояти с внутренними перегородками входят в стандартную комплектацию.
  • Смазываемые звенья между штифтами и втулками увеличивают срок службы ходовой части и снижают уровень шума.

Простота эксплуатации

  • Эргономичная конструкция кабины с удобным доступом к органам управления.
  • Многочисленные возможности регулировки сиденья и джойстика обеспечивают повышенный комфорт.
  • Превосходный обзор рабочей площадки из кабины повышает производительность и уровень безопасности.
  • Легкие в управлении джойстики снижают утомляемость оператора.
  • Автоматическая система климат-контроля с 10 вентиляционными отверстиями повышает комфорт оператора.

Удобство технического обслуживания

  • Большая часть точек технического обслуживания доступна с уровня земли.
  • Система фильтрации топлива снабжена двумя фильтрами, расположенными в отсеке радиатора, а не тремя фильтрами, как 312D, благодаря чему снижаются расходы на владение и эксплуатацию и облегчается проведение технического обслуживания
  • Вынесенные фильтры сокращают время технического обслуживания машины.
  • Штуцеры для измерения давления и отверстия для взятия проб по программе S·O·SSM гарантируют максимальную эксплуатационную готовность.

Технология

  • Технологические решения Cat Connect повышают производительность и позволяют снизить эксплуатационные расходы.
  • Технологии Link обеспечивают беспроводную связь с рабочей площадкой, предоставляя важную информацию (VisionLink®, Product Link™).

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу