< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гусеничные валочно-пакетирующие машины серии 2 отличаются более плавной работой гидравлической системы, пониженным расходом топлива, более комфортным рабочим местом оператора и лучшей обзорностью. Модель Cat® 541 серии 2 представляет собой машину с вылетом всей задней части при повороте платформы, предназначенную для высокопроизводительной сплошной рубки, а также сплошной или выборочной рубки в условиях пересеченной местности.

Полная мощность 303.0 л.с. 226.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
Полная мощность при 1800 об/мин 303.0 л.с. 226.0 кВт Less

Эксплуатационные характеристики

Макс. вылет с навесным оборудованием 28.2 футы 8.6 м Less

Гидросистема

Насосы Насосы Насосы Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 16.1 галл. США 61.0 Н Less
Моторное масло 10.3 галл. США 39.0 Н Less
Гидробак 85.3 галл. США 323.0 Н Less
Гидросистема 97.7 галл. США 370.0 Н Less
Привод поворота платформы 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Емкость топливного бака 312.0 галл. США 1181.0 Н Less

Масса

Эксплуатационная масса без рабочего оборудования 67960.0 фунты 30826.0 кг Less
Эксплуатационная масса (без головок)* 67960.0 фунты 30826.0 кг Less
Эксплуатационная масса (без головок)*** 68640.0 фунты 31135.0 кг Less

Эксплуатационная масса (без головки)

Гусеничные валочно-пакетирующие машины (удлиненный валочный рычажный механизм) 68640.0 фунты 31135.0 кг Less
Гусеничные валочно-пакетирующие машины (стандартный рычажный механизм) 67960.0 фунты 30826.0 кг Less

Силовая передача

Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полная мощность при 1800 об/мин 303.0 л.с. 226.0 кВт Less
Номинальная мощность при 2100 об/мин 282.0 л.с. 210.3 кВт Less

Система стрелы

Грузоподъемность при максимальном вылете (без харвестерной головки)* 9400 кг при 6,6 м (21 800 фунтов при 21,5 фута) 9400 кг при 6,6 м (21 800 фунтов при 21,5 фута) Less
Грузоподъемность при максимальном вылете (без харвестерной головки)*** 6400 кг при 8,2 м (14 200 фунтов при 27 футах) 6400 кг при 8,2 м (14 200 фунтов при 27 футах) Less
Макс. вылет (с харвестерной головкой)* 28.2 футы 8.6 м Less

Ходовая часть

Дорожный просвет 35.0 дюймы 889.0 мм Less
Размер/наклон 330/215,9 мм (330/8,5 дюйма) 330/215,9 мм (330/8,5 дюйма) Less
Ширина колеи 2591 мм — 2870 мм (102 дюйма — 113 дюймов) 2591 мм — 2870 мм (102 дюйма — 113 дюймов) Less
Длина гусеничной ленты 192.6 дюймы 4893.0 мм Less
Тяговое усилие 75500.0 фунты 34246.0 кг Less

Соответствие стандартам

Кабина Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Силовая передача

Обеспечивает мощность, надежность и экономию топлива


Гидравлические устройства

Мощная гидросистема в сочетании с мощной стрелой и рукоятью обеспечивают максимальную производительность


Кабина оператора

Превосходный комфорт и обзорность


Система выравнивания

Устойчивость и комфорт даже на крутых склонах


Ходовая часть

Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации в лесном хозяйстве


Стрела и рукоять

Максимальный вылет и грузоподъемность


Навесное оборудование

Навесное оборудование для любых работ


Устойчивое развитие

Максимальная эффективность и производительность при экономии природных ресурсов


Удобство технического обслуживания

Простое обслуживание и увеличенные интервалы ТО


Поддержка клиентов

Положитесь на обслуживающего вас дилера Cat


Модель 541 серия 2 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система 24 В
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи, 2 - 12 В
  • Генератор, 95 А
  • Программируемые органы управления IQAN
  • Монитор MD3
  • 10 — стандартное рабочее освещение
  • 1 –—стандартная лампа подсветки

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Корпус двигателя с двойными петлями, гидравлическим приводом и звуковым предупреждающим сигналом
  • Ограждение вентилятора двигателя
  • Нижние ограждения
  • Кабина и двигатель на изолирующем основании
  • Усиленная дверца щитка радиатора

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с сертификатом OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Двойной джойстик управления
  • Ветровое стекло с обратным уклоном
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Люк в крыше — дополнительный аварийный выход
  • Дополнительный аварийный выход в задней верхней части
  • Ремень безопасности шириной 3 дюйма, оснащенный инерционной катушкой
  • Отопитель и кондиционер с климат-контролем
  • Комплект для подключения DIN-радиоприемника с динамиками
  • Шумоизоляция кабины, соответствующая требованиям стандартов
  • Сигнал хода
  • 2 подстаканника
  • Розетки электропитания, 2-12 В и 1-24 В
  • Переднее стекло "margard" толщиной 31,75 мм (1,25 дюйма)
  • Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией воздуха, обеспечивающая наддув кабины, оснащенной двухрежимным кондиционером воздуха, обогревателем и размораживателем стекол с ручным управлением
  • Левая боковая форточка
  • Усиленный воздушный вентилятор
  • Моющийся напольный коврик
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель C9 ACERT соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды (США) по уровню выбросов
  • Регулируемая скорость хода
  • Центробежный фильтр предварительной очистки и воздушный фильтр грубой очистки, расположенные под капотом
  • Комплектация системы охлаждения, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации
  • Электрический топливоподкачивающий насос

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Мощное ограждение гидромотора
  • Мощный амортизатор отдачи
  • Щитки катков гусеничной ленты с боковыми отверстиями для доступа
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Двухребордные опорные катки
  • Кузов 330 без системы выравнивания, на болтовом креплении, регулируемая колея, с бортовыми редукторами GFT 80

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Кожух для тяжелых условий эксплуатации
  • Противовандальная защита
  • Отсек для хранения запасных шлангов
  • Вентилятор Flexxaire™
  • Водоотделитель топливной системы
  • Топливный бак 1181 л (312 галлонов)

ГИДРАВЛИКА
  • Отдельный насос управляющего контура с постоянным рабочим объемом
  • Отдельные насосы переменной производительности для управления функциями гусениц и навесным оборудованием
  • Насос привода пилы с переменным рабочим объемом только для гидросистемы валочно-пакетировочной машины
  • Привод и гидромотор механизма поворота платформы 325
  • Электрический маслоподкачивающий насос гидросистемы
  • Гидросистема с повышенным расходом для валочных головок с двумя цилиндрами рычагов 180 л/мин (48 галл./мин)
  • Гидросистема с пониженным расходом для валочных головок с одним цилиндром и тягой 120 л/мин (32 галл./мин)
  • Гидробак 318 л (84 галлона)

АНТИФРИЗ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и 50%-й концентрацией

Модель 541 серия 2 Дополнительное оборудование

СИСТЕМЫ ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ
  • Накладки 610 мм (24 дюйма) с одним грунтозацепом, со срезанными углами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Накладки 711 мм (28 дюймов) с одним грунтозацепом, со срезанными углами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Накладки 711 мм (28 дюймов) с двумя грунтозацепами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Звездообразные опорные катки
  • Стандартные опорные катки с одной ребордой

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Устройство облегчения пуска двигателя при низких температурах
  • Устройство облегчения пуска двигателя, для эксплуатации при особо низких температурах — обогреватели для двигателя и гидросистемы
  • Ксеноновые фонари — вместо 6 стандартных фонарей

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МЕСТЕ
  • CD-проигрыватель с радиоприемником AM/FM-диапазона — с дистанционным управлением
  • Потолочный люк, остроконечный, съемный
  • Комплектация со съемным рычажным механизмом