< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машины серии С являются самыми универсальными машинами в своем классе и способны выполнять самые различные работы от рубок ухода до рубок главного пользования. Главной моделью модельного ряда колесных валочно-пакетирующих машин серии C является 563C. Выполняя операции от рубки ухода до рубки главного пользования на ровной или холмистой местности, 563C является самой универсальной машиной, обеспечивающей оптимальную мощность и экономию топлива, с превосходной устойчивостью и малой колесной базой для улучшенной маневренности.

Мощность двигателя 203.0 л.с. 152.0 кВт Less
Модель двигателя C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Мощность двигателя — ISO 14396 203.0 л.с. 152.0 кВт Less
Частота вращения коленчатого вала двигателя; 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less

Гидросистема

Насос навесного оборудования* 155 л/мин при 27 579 кПа (41 галл./мин при 4000 фунтов на кв. дюйм) 155 л/мин при 27 579 кПа (41 галл./мин при 4000 фунтов на кв. дюйм) Less
Гидростатический насос* 242 л/мин при 37 370 кПа (64 галл./мин при 5420 фунтов на кв. дюйм) 242 л/мин при 37 370 кПа (64 галл./мин при 5420 фунтов на кв. дюйм) Less
Основной гидравлический насос* 155 л/мин при 27 579 кПа (41 галл./мин при 4000 фунтов на кв. дюйм) 155 л/мин при 27 579 кПа (41 галл./мин при 4000 фунтов на кв. дюйм) Less

Вместимость заправочных емкостей

Емкость топливного бака ** 84.0 галл. США 318.0 Н Less

Масса

Эксплуатационная масса без рабочего оборудования 31060.0 фунты 14089.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 24.5L × 32 NOAW 31020.0 фунты 14070.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 28L × 26 31060.0 фунты 14089.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 28L × 26 NOAW 31060.0 фунты 14089.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 30.5L × 32 32780.0 фунты 14869.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 30.5L × 32 Dual Inner (2× Ring) 33180.0 фунты 15050.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 30.5L × 32 NOAW 32780.0 фунты 14869.0 кг Less
Расчетные эксплуатационные массы без навесного оборудования с учетом размера шин — 67 × 34 32780.0 фунты 14869.0 кг Less

Размеры

Колесная база 110.0 дюймы 2794.0 мм Less

Привод

Скорость хода (высокий диапазон, шины 28L × 26) 0-19,8 км/ч (0-12,3 мили/ч) 0-19,8 км/ч (0-12,3 мили/ч) Less
Скорость хода (низкий диапазон, шины 28L × 26) 0-7,2 км/ч (0-4,5 мили/ч) 0-7,2 км/ч (0-4,5 мили/ч) Less

Посмотрите, что мы предлагаем

Вы спрашивали - мы отвечаем.


Двигатель

Больше мощности, меньше топлива


Система охлаждения

Больше мощности, выше тяговое усилие


Силовая передача

Новое расположение насоса обеспечивает дополнительную надежность.


Несущие конструкции

Высокая надежность всех компонентов


Гидравлика

Высокая скорость и плавность перемещений за счет использования системы PowerDirect Plus


Кабина оператора

Превосходный комфорт и обзорность


Усовершенствованное управление

Повышение производительности машины и оператора


Отсеки с избыточным давлением

Пониженная температура и повышенная чистота в отсеках машины


Удобство технического обслуживания

Удобный доступ с уровня земли обеспечивает повышенную безопасность


Интегрированные технологии

Работать эффективней


Безопасность

Safely home. Everyone. Every day.™


Устойчивое развитие

Производительность в любой ситуации


Навесное оборудование

Навесное оборудование для любых работ


Поддержка клиентов

Вы можете рассчитывать на компанию Caterpillar и дилеров Cat


563C Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Двигатель Cat C7.1 с технологией ACERT™
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Фильтр предварительной очистки воздуха
  • 2-ступенчатый воздухоочиститель

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Поперечноточная система охлаждения
  • Расположенные рядом сердцевины
  • Встроенный конденсатор системы кондиционирования воздуха и охладитель топлива
  • Автоматический реверсивный вентилятор с гидроприводом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Мосты Cat
  • Блокировка переднего и заднего дифференциалов
  • Трансмиссия для тяжелых условий эксплуатации
  • Тормоза
  • Герметичные дисковые рабочие тормоза
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
  • Усиленные передняя и задняя рамы
  • Сдвоенные конические роликовые подшипники в верхней и нижней части центрального шарнирного сочленения
  • Подъемные рычаги и пальцы рычагов наклона с хромированным покрытием
  • Шарнирная панель для доступа
  • Топливный бак большой емкости
  • Усиленный гидробак

ГИДРОСИСТЕМА
  • Система PowerDirect Plus
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке и насосами переменной производительности основного контура, контура навесного оборудования, гидростатического контура и вентилятора
  • Высокопроизводительный многофункциональный главный гидрораспределитель
  • Шланги Cat ToughGuard

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система 24 В
  • Генератор, 130 А
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи (2 шт.), сила тока для холодного запуска двигателя — 1000 А
  • Рабочие фонари со сдвоенными галогенными лампами (всего - 6 шт.)
  • Главный выключатель "массы"
  • Диагностический разъем
  • Предупреждающий звуковой сигнал
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Полнофункциональная система управления IQAN MD3
  • Фонари рабочего освещения

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • 3-компонентное ветровое стекло с обратным уклоном
  • Высокопроизводительная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Сиденье с независимой пневмоподвеской
  • Обивка потолка
  • Водонепроницаемый съемный напольный коврик
  • Потолочный плафон
  • Зеркало заднего вида
  • Двойные розетки электропитания, 12 В
  • 2 подстаканника

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
  • Возможность регулировки органов управления
  • Режим выбора типа местности
  • Режим медленного движения
  • Режим движения по дорогам

УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
  • Моторный отсек / отсек гидросистемы и модуля Cat CEM с избыточным давлением
  • Откидная кабина
  • Доступ в моторный отсек / отсек гидросистемы с уровня земли
  • Заправка топливом с уровня земли
  • Электрический маслоподкачивающий насос гидросистемы
  • Диагностический дисплей
  • Шарнирные панели для доступа
  • Отверстия для отбора проб масла

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Кабина с сертификатом OPS/FOPS/ROPS
  • Сигнал заднего хода
  • Кнопка аварийного отключения двигателя, доступная с уровня земли
  • Ремень безопасности с плечевой лентой
  • Бак с водой под давлением

563C Дополнительное оборудование

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
  • Джойстик управления поворотом — управление манипулятором с помощью джойстика
  • Джойстик управления поворотом — управление манипулятором с помощью ножной педали

РАДИОПРИЕМНИК
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Комплект для установки радиоприемника AM/FM/CD/Sirius-Satellite

Система PRODUCT LINK
  • Комплект для установки Cat Product Link
  • Cat Product Link — 321

ШИНЫ
  • 28L × 26 16 PR, NOAW Offset
  • 28L × 26 16 PR, Standard Offset
  • 67 × 34 14 PR, Standard Offset
  • 24.5L × 32 16 PR, NOAW Offset
  • 30.5L × 32 20 PR, NOAW Offset
  • 30.5L × 32 20 PR, Standard Offset
  • 30.5L × 32 20 PR, DUAL (2× Ring)