< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 157.0 л.с. 117.0 кВт Less
ISO 9249 147.0 л.с. 110.0 кВт Less
J1349 147.0 л.с. 110.0 кВт Less
EEC 80/1269 147.0 л.с. 110.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.02 дюймы 102.0 мм Less
Ход поршня 5.12 дюймы 130.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 390.0 дюйм3 6.4 Н Less

Масса

Основные лесозаготовительные работы (HW) 59315.0 фунты 26900.0 кг Less
Для основных лесозаготовительных работ (HD/LC) 56228.0 фунты 25500.0 кг Less
Погрузчик бревен (U/U) 66812.0 фунты 30300.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 108.3 галл. США 410.0 Н Less
Топливный бак (по отдельному заказу — дополнительный справа спереди) 108.3 галл. США 410.0 Н Less
Максимальная вместимость со всеми дополнительными баками 216.6 галл. США 820.0 Н Less
Система охлаждения 6.6 галл. США 25.0 Н Less
Моторное масло 7.9 галл. США 30.0 Н Less
Привод поворота платформы 2.1 галл. США 8.0 Н Less
Бортовой редуктор (каждый) — (HW) 3.4 галл. США 13.0 Н Less
Бортовой редуктор (каждый) — (HD/LC) 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Гидросистема (включая гидробак) 68.0 галл. США 260.0 Н Less
Гидробак 33.0 галл. США 125.0 Н Less

Соответствие стандартам

Тормоза SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Кабина конструкций FOGS /OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Гидросистема

Главная система рабочего оборудования — максимальный поток (2x) 54.2 галл/мин 205.0 л/мин Less
Максимальное давление — навесное оборудование 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Макс. давление — контур хода 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Макс. давление — контур поворота платформы 3625.0 фунтов/кв. дюйм 25000.0 кПа Less
Контур управления — максимальный расход 11.0 галл/мин 42.0 л/мин Less
Контур управления — максимальное давление 600.0 фунтов/кв. дюйм 4120.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы — диаметр расточки цилиндра 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — рабочий ход 49.6 дюймы 1260.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр цилиндра 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — рабочий ход 59.3 дюймы 1500.0 мм Less

Стрела и рукоять экскаватора

Гидроцилиндр стрелы — диаметр расточки цилиндра 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — рабочий ход 49.6 дюймы 1260.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр цилиндра 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — рабочий ход 59.3 дюймы 1500.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства B1 - внутренний диаметр 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства B1 - ход поршня 43.3 дюймы 1100.0 мм Less

Стрела и рукоять погрузчика

Гидроцилиндр стрелы — диаметр расточки цилиндра 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — рабочий ход 45.7 дюймы 1160.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр цилиндра 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — рабочий ход 57.9 дюймы 1470.0 мм Less
Нижнее расположение гидроцилиндра привода подвижного упора — диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Нижнее расположение гидроцилиндра привода подвижного упора — ход поршня 45.5 дюймы 1156.0 мм Less

Привод

Максимальная скорость хода (HD/LC) 3.3 миль/ч 5.3 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие (HD/LC) 42264.0 фунты 188.0 кН Less
Максимальная скорость хода (HW) 2.6 миль/ч 4.3 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие (HW) 55700.0 фунты 248.0 кН Less

Механизм поворота платформы

Момент, развиваемый приводом поворота платформы — основные лесозаготовительные работы 45611.0 фунто-фут 61.8 кН·м Less
Скорость поворота платформы — основные лесозаготовительные работы 11.5 об/мин 11.5 об/мин Less

Силовая передача

Двигатель Cat® C6.4 развивает исключительно высокую мощность и имеет непревзойденную в своем классе топливную эффективность, что гарантирует высокие эксплуатационные характеристики при работе как в лесных хозяйствах, так и на складах лесоматериалов.


Гидравлика

Гидравлическая система Cat® обеспечивает необходимую мощность и управляемость для выполнения разнообразных операций.


Комфорт оператора

В планировке специально разработанной кабины оператору отведен максимум пространства и обеспечены комфортные условия, благодаря чему достигнута превосходная обзорность и снижена утомляемость оператора.


Несущие конструкции

Рама изготовлена специально для выполнения лесозаготовительных работ и имеет усиленную платформу, опорно-поворотный подшипник, массивные двери и дополнительное ограждение.


Защитные устройства

Защитные устройства Cat обеспечивают защиту ваших инвестиций в лесозаготовительную машину.


Ходовая часть

Прочная ходовая часть поглощает механические напряжения и обеспечивает превосходную устойчивость.


Универсальность

Большой выбор конфигураций лесозаготовительной машины отвечает тому спектру работ, которые необходимо выполнять в лесозаготовительной промышленности, благодаря чему увеличивается производительность труда.


Грейферные захваты Cat

Лесозаготовительные машины Cat, оборудованные грейферами Cat для погрузки бревен, обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, надежностью и производительностью при работе с лесоматериалами.


Расходы на содержание и эксплуатацию

Лесозаготовительные машины Cat являются самыми рентабельными машинами при работе с лесоматериалами и пиломатериалами.


Удобство технического обслуживания

Упрощенное сервисное и техническое обслуживание экономит ваши время и деньги.


Ориентированность на потребителя

Техническое обслуживание у дилеров поможет увеличить срок службы вашей машины и снизить затраты на обслуживание.


320D FM Стандартное оборудование

Электрооборудование
  • Генератор, 80 А
  • 4 передних фонаря рабочего освещения, расположенные на крыше кабины
  • 2 передних фонаря рабочего освещения, расположенные на подъемнике
  • 1 фонарь рабочего освещения, расположенный на кабине слева
  • 1 задний фонарь рабочего освещения, расположенный на кабине
  • Звуковой сигнал

Кабина оператора
  • Кабина специальной конструкции для лесозаготовительных работ с 8 фонарями и устойчивыми к механическим повреждениям поликарбонатными стеклами окон
  • Сиденье с подвеской с четырьмя видами регулировок, с регулируемым подлокотником, инерционным ремнем безопасности, подголовником и поясничной опорой
  • Сиденье с интегрированной консолью управления и джойстиком
  • Многоязыковой дисплей с приборными индикаторами
  • Предупреждения • Информация о необходимости замены фильтра и рабочих жидкостей • Информация о рабочем времени • Состояние машины • Коды ошибок и режимы работы навесного оборудования • Предпусковая проверка уровней моторного масла, охлаждающей жидкости и гидравлического масла
  • Часы на мониторе, указывающие полные данные о времени (на период две недели)
  • Джойстик, установленный на сиденье и обеспечивающий дополнительные возможности управления грейфером
  • Фиксированный потолочный люк из поликарбоната с выдвижной солнцезащитной шторкой
  • Освещение кабины
  • Нижний и верхний стеклоочистители и омыватель
  • Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией воздуха, обеспечивающая наддув кабины, оснащенной двухрежимным кондиционером воздуха, обогревателем и размораживателем стекол с ручным управлением
  • Усиленный воздушный вентилятор
  • 2 вентиляционных отверстия, установленные на стойке, обеспечивают приток свежего воздуха
  • Расположенный за сиденьем отсек для хранения вещей с точками крепления
  • 2 комплекта для установки радиоприемника CB
  • 1 крепление для огнетушителя
  • 1 крепление системы компьютерного управления навесным оборудованием
  • Дополнительный люк аварийного выхода, открывающийся как изнутри, так и снаружи
  • 2 крючка для верхней одежды
  • Пепельница с прикуривателем
  • Держатель для документации
  • Подстаканник
  • Рычаг нейтрального положения всех органов управления
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления
  • Моющийся напольный коврик
  • Радиоприемник/проигрыватель компакт-дисков (12 В)
  • 1 преобразователь напряжения с двумя разъемами — 12 В, 10 А

Силовая передача
  • Двигатель Cat C6.4 с технологией ACERT™, отвечающий требованиям норм на выхлопы Tier 3, которые установлены Агентством по охране окружающей среды США, с электростартером (24 В) и нагревателем воздуха в воздухозаборнике
  • Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя с клавишей включения режима минимальных оборотов холостого хода
  • Поворотный конденсатор, простая очистка
  • Откидная система радиатора, простая очистка
  • Глушитель
  • Двухскоростной ход с автоматическим переключением
  • Водоотделитель в топливопроводе

Ходовая часть
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Гусеничная ходовая часть с сальниками с консистентной смазкой
  • Направляющее колесо и опора башмаков по всей длине гусеничной ленты

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию
  • Рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации верхняя платформа с площадками обслуживания, нижним ограждением и усиленными боковыми дверями
  • Основные гидролинии и органы управления со стандартными распределителями на верхних конструкциях
  • Противоугонная система Caterpillar, замки дверей и крышки топливного бака
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Сигнал хода
  • Противовес с подъемными проушинами
  • Защитное ограждение правого переднего угла

В комплектацию машины 320D FM для основных лесозаготовительных работ также входит:
  • Кабина для лесозаготовительной промышленности, стойка 18" с гидравлическим механизмом наклона
  • Ходовая часть увеличенной ширины или увеличенной длины (для тяжелых условий эксплуатации)
  • Усиленные возвратные пружины
  • Усиленная рама опорных катков
  • Усиленные защитные крышки гидромотора хода
  • Усиленный щиток поворотного механизма
  • Усиленная верхняя рама для лесозаготовительных работ с мостками для доступа
  • Усиленная нижняя защита
  • Усиленные боковые дверцы
  • Защитное ограждение правого переднего угла
  • Сигнал хода

В комплектацию погрузчика бревен 320D FM также входит:
  • Кабина лесозаготовительной машины
  • Стойка 48" с гидравлическим механизмом наклона
  • Ходовая часть увеличенной ширины
  • Усиленные возвратные пружины
  • Усиленная рама опорных катков
  • Усиленные защитные крышки гидромотора хода
  • Гидравлический контур грейфера/механизма поворота
  • Усиленный щиток поворотного механизма
  • Усиленная верхняя рама для лесозаготовительных работ с мостками для доступа
  • Усиленная нижняя защита
  • Усиленные боковые дверцы
  • Защитное ограждение правого переднего угла
  • Сигнал хода

320D FM Дополнительное оборудование

Передний рычажный механизм: для основных лесозаготовительных работ
  • Стрела 5,7 м (18 футов 8 дюймов)
  • Рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов), харвестер
  • Рычажный механизм ковша, модельный ряд CB1
  • Устройство управления опусканием стрелы

Гидравлическая схема: для основных лесозаготовительных работ
  • Поворотный грейферный захват
  • Харвестерная головка
  • Прижим для ковшей

Дополнительные гидролинии: для основных лесозаготовительных работ
  • Дополнительные линии высокого и среднего давления, стрела
  • Дополнительные трубопроводы высокого и среднего давления, рукоять

Двигатель/силовая передача
  • Вентилятор, автоматический реверсивный
  • Воздушный фильтр предварительной очистки
  • Оборудование для облегчения пуска двигателя в холодную погоду
  • Система охлаждения с увеличенным сроком службы с 50% -й концентрацией -34°C (-30°F)

Ходовая часть (звено гусеничной цепи)
  • Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами и отверстиями очистки
  • Усиленные башмаки шириной 700 мм (28 дюймов) с двумя грунтозацепами и отверстиями очистки
  • Усиленные башмаки шириной 700 мм (28 дюймов) с тремя грунтозацепами и отверстиями очистки
  • Усиленные башмаки шириной 800 мм (32 дюйма) с тремя грунтозацепами и очистительными отверстиями (только для расширенной ходовой части)

Электрооборудование
  • Система Product link (PL 321 SR)
  • Лампы подсветки в отделении насоса и аккумуляторных батарей
  • Рабочее освещение для стрелы

Общее дополнительное оборудование
  • Привод дополнительного насоса (для дополнительного гидравлического насоса)
  • Переходник основания стрелы (для харвестера)
  • Насос, электрическая заправка топливом
  • Насос, вакуум (гидравлика)
  • Резиновое ограждение основания стрелы
  • Топливный бак, установленный в правом переднем углу (дополнительный, вместимостью 409 л (108 галлонов))
  • Тяжелый противовес (дополнительный вес 1970 кг — 4344 фунта) для выполнения общих лесозаготовительных работ (входит в стандартную комплектацию для погрузчика бревен)

Передний рычажный механизм: для погрузчика бревен
  • Рычажный механизм стрелы/рукояти/упора конструкции (с нижним расположением гидроцилиндра привода подвижного упора)
  • Защита гидроцилиндра рукояти
  • Пята, Погрузчик бревен

Для общих лесозаготовительных работ
  • Раскряжевочная машина