< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Применение новых разработок позволило повысить эксплуатационные характеристики, долговечность и максимальную производительность лесозаготовительных машин серии D.

Модель двигателя Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 188.0 л.с. 140.0 кВт Less
ISO 9249 188.0 л.с. 140.0 кВт Less
J1349 186.0 л.с. 139.0 кВт Less
EEC 80/1269 188.0 л.с. 140.0 кВт Less
Диаметр цилиндра 4.3 дюймы 110.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 440.0 дюйм3 7.2 л Less

Масса

Основные лесозаготовительные работы (HW) 68853.0 фунты 31226.0 кг Less
Погрузчик бревен (U/U) 75698.0 фунты 34300.0 кг Less
Погрузчик бревен (O/U) 76037.0 фунты 34484.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 137.4 галл. 520.0 л Less
Топливный бак (по отдельному заказу — дополнительный справа спереди) 108.3 галл. 410.0 л Less
Дополнительный противовес с топливным баком 129.5 галл. 490.0 л Less
Максимальная вместимость со всеми дополнительными баками 375.2 галл. 1420.0 л Less
Система охлаждения 7.9 галл. 30.0 л Less
Моторное масло 9.0 галл. 34.0 л Less
Привод поворота платформы 2.1 галл. 8.0 л Less
Гидросистема (включая гидробак) 64.7 галл. 245.0 л Less
Гидробак 38.0 галл. 145.0 л Less
Бортовой редуктор (каждый) 2.0 галл. 8.0 л Less

Соответствие стандартам

Тормоза SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Кабина с конструкциями ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 таблица 1, раздел 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 таблица 1, раздел 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Гидросистема

Главная система рабочего оборудования – максимальный поток (2x) 58.1 галл/мин 220.0 л/мин Less
Макс. давление — контур хода 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Макс. давление — контур поворота платформы 3553.0 фунтов/кв. дюйм 24500.0 кПа Less
Контур управления - максимальный расход 9.5 галл/мин 36.0 л/мин Less
Контур управления - максимальное давление 568.0 фунтов/кв. дюйм 3920.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы - диаметр расточки цилиндра 5.3 дюймы 135.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы - рабочий ход 51.4 дюймы 1305.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти - диаметр цилиндра 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти - рабочий ход 65.4 дюймы 1660.0 мм Less
Макс. давление — рабочее оборудование 5075.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less

Стрела и рукоять экскаватора

Гидроцилиндр ковша семейства CB1 - диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша семейства CB1 - рабочий ход 45.5 дюймы 1156.0 мм Less

Стрела и рукоять погрузчика

Гидроцилиндр стрелы - диаметр расточки цилиндра 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы - рабочий ход 46.7 дюймы 1185.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти - диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти - рабочий ход 66.1 дюймы 1680.0 мм Less
Нижнее расположение гидроцилиндра привода подвижного упора — диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Нижнее расположение гидроцилиндра привода подвижного упора — ход поршня 45.5 дюймы 1156.0 мм Less
Верхнее расположение гидроцилиндра привода подвижного упора — диаметр цилиндра 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Верхнее расположение гидроцилиндра привода подвижного упора — ход поршня 57.9 дюймы 1470.0 мм Less

Привод

Максимальное усилие на сцепном устройстве 58226.0 фунты 259.0 кН Less
Максимальная скорость хода 3.5 миль/ч 5.7 км/ч Less

Механизм поворота платформы

Момент, развиваемый приводом поворота платформы — основные лесозаготовительные работы 54147.0 фунто-фут 73.4 кН·м Less
Скорость поворота платформы — основные лесозаготовительные работы 10.0 об/мин 10.0 об/мин Less

Силовая передача

Двигатель Cat® C7 развивает исключительно высокую мощность и имеет непревзойденную в своем классе топливную эффективность, что гарантирует высокие эксплуатационные характеристики при работе как в лесных хозяйствах, так и на складах лесоматериалов.


Гидросистема

Гидравлическая система Cat® обеспечивает необходимую мощность и управляемость для выполнения разнообразных операций.


Комфорт оператора

В планировке специально разработанной кабины оператору отведен максимум пространства и обеспечены комфортные условия, благодаря чему достигнута превосходная обзорность и снижена утомляемость оператора.


Элементы конструкции

Рама изготовлена специально для выполнения лесозаготовительных работ и имеет усиленную платформу, опорно-поворотный подшипник, массивные двери и дополнительное ограждение.


Защитные устройства

Защитные устройства Cat обеспечивают защиту ваших инвестиций в лесозаготовительную машину.


Ходовая часть

Прочная ходовая часть поглощает механические напряжения и обеспечивает превосходную устойчивость.


Универсальность

Большой выбор конфигураций лесозаготовительной машины отвечает тому спектру работ, которые необходимо выполнять в лесозаготовительной промышленности, благодаря чему увеличивается производительность труда.


Грейферы Cat

Лесозаготовительные машины Cat, оборудованные грейферами Cat для погрузки бревен, обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, надежностью и производительностью при работе с лесоматериалами.


Расходы на содержание и эксплуатацию

Лесозаготовительные машины Cat являются самыми рентабельными машинами при работе с лесоматериалами и пиломатериалами.


Удобство технического обслуживания

Отличается нетребовательностью к уходу и техническому обслуживанию, экономя ваше время и деньги.


Ориентированность на потребителя

Техническое обслуживание у дилеров Cat поможет увеличить срок службы вашей машины и снизить затраты на обслуживание.


324D FM Стандартное оборудование

Электрооборудование
  • Генератор, 80 А
  • 4 передних фонаря рабочего освещения, расположенные на крыше кабины
  • 2 передних фонаря рабочего освещения, расположенные на подъемнике
  • 1 левый фонарь рабочего освещения, расположенный на кабине
  • 1 задний фонарь рабочего освещения, расположенный на кабине
  • Звуковой сигнал

Кабина оператора
  • Кабина специальной конструкции для лесозаготовительных работ с 8 фонарями и устойчивыми к механическим повреждениям поликарбонатными стеклами окон
  • Сиденье с пневматической подвеской, настраиваемым подлокотником, подголовником, поясничной опорой и ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Функциональное конструктивное объединение сиденья, приборной панели и органов управления типа "джойстик"
  • Многоязыковой дисплей с указателями
  • Предупреждения • Информация о необходимости замены фильтра и рабочих жидкостей • Информация о рабочем времени • Состояние машины • Коды ошибок и режимы работы навесного оборудования • Предпусковая проверка уровней моторного масла, охлаждающей жидкости и гидравлического масла
  • Часы на мониторе, указывающие полные данные о времени (на период две недели)
  • Джойстик, установленный на сиденье и обеспечивающий дополнительные возможности управления грейфером
  • Фиксированный потолочный люк из поликарбоната с выдвижной солнцезащитной пластиной
  • Освещение кабины
  • Нижний и верхний стеклоочистители и омыватель
  • Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией воздуха, обеспечивающая наддув кабины, оснащенной двухрежимным кондиционером воздуха, обогревателем и размораживателем стекол с ручным управлением
  • Усиленный воздушный вентилятор
  • Левая боковая форточка с решеткой
  • Расположенный за сиденьем отсек для хранения вещей с точками крепления
  • 2 комплекта для установки радиоприемника CB
  • 1 крепление для огнетушителя
  • 1 крепление системы компьютерного управления навесным оборудованием
  • Дополнительный люк аварийного выхода, открывающийся как изнутри, так и снаружи
  • 2 крючка для верхней одежды
  • Пепельница с прикуривателем
  • Держатель для документации
  • Подстаканник
  • Рычаг нейтрального положения всех органов управления
  • Педали управления ходом со съемными ручными рычагами
  • Моющийся напольный коврик
  • Радиоприемник/проигрыватель компакт-дисков (12 В)
  • 1 преобразователь напряжения с двумя разъемами — 12 В, 10 А

Силовая передача
  • Двигатель Cat C7 с технологией ACERT™, электростартером 24 В и подогревателем воздуха в воздухозаборнике, отвечающий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США
  • Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя с клавишей включения режима минимальных оборотов холостого хода
  • Поворотный конденсатор, простая очистка
  • Откидная система радиатора, простая очистка
  • Глушитель
  • Двухскоростной ход с автоматическим переключением
  • Водоотделитель в топливопроводе

Ходовая часть
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Тип ходовой части с сальниками с консистентной смазкой
  • Направляющее колесо и опора башмаков по всей длине гусеничной ленты

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию
  • Рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации верхняя платформа с площадками обслуживания, нижним ограждением и усиленными боковыми дверями
  • Основные гидролинии и органы управления со стандартными распределителями на верхних конструкциях
  • Противоугонная система Cat, замки дверей и крышки топливного бака
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Сигнал хода
  • Противовес с подъемными проушинами
  • Защитное ограждение правого переднего угла

В комплектацию машины 324D FM для основных лесозаготовительных работ также входят:
  • Кабина для лесозаготовительной промышленности, стойка 0,46 м (18 дюймов) с гидравлическим механизмом наклона
  • Ходовая часть увеличенной ширины
  • Усиленные возвратные пружины
  • Усиленная рама опорных катков
  • Усиленные защитные крышки гидромотора хода
  • Усиленный щиток поворотного механизма
  • Усиленная верхняя рама для лесозаготовительных работ с мостками для доступа
  • Усиленная нижняя защита
  • Усиленные боковые дверцы
  • Защитное ограждение правого переднего угла
  • Сигнал хода

В комплектацию погрузчика бревен 324D FM также входят:
  • Кабина лесозаготовительной машины
  • Подъемная стойка 1,2 м (48 дюймов) с гидроприводом наклона
  • Ходовая часть увеличенной ширины
  • Усиленные возвратные пружины
  • Усиленная рама опорных катков
  • Усиленные защитные крышки гидромотора хода
  • Третья педаль движения по прямой
  • Гидравлический контур грейфера/механизма поворота
  • Усиленный щиток поворотного механизма
  • Усиленная верхняя рама для лесозаготовительных работ с мостками для доступа
  • Усиленная нижняя защита
  • Усиленные боковые дверцы
  • Защитное ограждение правого переднего угла
  • Сигнал хода

324D FM Дополнительное оборудование

Передний рычажный механизм: для основных лесозаготовительных работ
  • Удлиненная стрела 5,9 м (19 футов 4 дюйма)
  • Удлиненная рукоять 2,95 м (9 футов 8 дюймов)
  • Рычажный механизм ковша, модельный ряд CB1
  • Устройство управления опусканием стрелы

Передний рычажный механизм: для погрузчика бревен
  • Стрела/рукоять/пята, рычажный механизм, с верхним расположением гидроцилиндра привода подвижного упора, 12,2 м (40 футов 0 дюймов)
  • Стрела/рукоять/пята, рычажный механизм, с нижним расположением гидроцилиндра привода подвижного упора, 11,6 м (38 футов 0 дюймов)
  • Защита гидроцилиндра рукояти

Грейферы: для погрузчика бревен
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

Гидравлические устройства: для основных лесозаготовительных работ
  • Поворотный грейфер (входит в стандартную комплектацию для погрузчика бревен)
  • Валочная головка
  • Захват

Дополнительные гидравлические трубопроводы: для основных лесозаготовительных работ
  • Дополнительные трубопроводы высокого и среднего давления, удлиненная стрела
  • Дополнительные трубопроводы высокого и среднего давления, удлиненная рукоять

Двигатель/силовая передача
  • Воздушный фильтр предварительной очистки
  • Оборудование для облегчения пуска двигателя в холодную погоду
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком эксплуатации, содержащая 50% концентрата, с температурой замерзания –34 °C (–30 °F)

Ходовая часть (башмаки гусеничной ленты)
  • Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами и отверстиями очистки
  • Усиленные башмаки шириной 700 мм (28 дюймов) с двумя грунтозацепами и отверстиями очистки
  • Усиленные башмаки шириной 800 мм (32 дюйма) с тремя грунтозацепами и отверстиями очистки

Электрооборудование
  • Product Link (PL 321 SR)

Общее дополнительное оборудование
  • Привод дополнительного насоса (для вспомогательного насоса)
  • Топливный бак, установленный в правом переднем углу (дополнительный, вместимостью 409 л (108 галлонов))
  • Противовес с дополнительным топливным баком (492 л — 130 галлонов)
  • Тяжелый противовес (дополнительный, 780 кг — 1720 фунтов). Для основных лесозаготовительных работ (входит в стандартную комплектацию для погрузчика бревен)
  • Уменьшенная платформа для использования с кабиной AEM (только для погрузчиков бревен)