< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Силовая передача

  • Проверенные на практике дизельные двигатели CAT ACERT
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и гидротрансформатором
  • Электронное переключение, 4 передачи
  • Дисковые тормоза мокрого типа моста и стояночные тормоза


Система управления

  • Компьютерная система управления IQAN
  • Пропорциональные гидрораспределители с закрытым центром
  • Маслоохладитель гидросистемы с тепловым перепускным клапаном


Кабина оператора

  • Затемненные, устойчивые к механическим повреждениям поликарбонатные стекла толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма)
  • Боковые окна могут использоваться в качестве аварийных выходов
  • Отопитель/кондиционер
  • Огнетушитель
  • Комплект осветительных приборов для всех сторон машины
  • Кабина с гидроприводом наклона
  • Изолирующее основание кабины


Несущие конструкции

  • Увеличенные боковые крышки двигателя
  • Усиленные отсеки двигателя и радиатора
  • Специальный отвал с износостойкой передней режущей кромкой
  • Дополнительные подметальные щетки
  • Усиленные шарнирные точки рамы
  • Шарнирное сочленение с углом поворота 40° и фиксатором рамы
  • Регулируемые коники с плавающим кулачковым креплением стоек


Особенности погрузчика

  • Манипулятор с задним креплением и поворотной системой реечно-шестеренчатого типа.
  • Изолированные шланги
  • Стрела повышенной грузоподъемности с большим вылетом
  • Поворот на 250˚
  • Грейфер со стыковым и перепускным соединениями европейского типа и демпфером из высокопрочной стали


574 Стандартное оборудование

Усиленные передний и задний мост с тележкой NAF

Двигатель Cat C6.6 ACERT

Передние шины 700/50 x 26,5

Задние шины 700/50 x 26,5

Коробка передач с электрическим переключением под нагрузкой

Поршневой насос PVG (100 куб см.) контура измерения нагрузки, с переменным рабочим объемом

Погрузчик с телескопической стрелой — вылет 6,93 м (22 фута, 9 дюймов)

574 Дополнительное оборудование

Подъемник тележки переднего моста

Передние шины 800/50 x 26,5

Задние шины 800/50 x 26,5

Зажимной коник, 8,53 м (28 кв. футов)

Гусеницы тележек

Обзор

В конструкции форвардеров Caterpillar используются проверенные детали с высоким запасом прочности, такие как усиленные мосты и коробка передач с переключением под нагрузкой и гидротрансформатором. Просторная и удобная кабина оператора обеспечивает прекрасный обзор.

Полная мощность 173.0 л.с. 129.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Эксплуатационные характеристики

Грузоподъемность 32000.0 фунты 14525.0 кг Less
Вылет манипулятора 22.9 футы 6.9 м Less
Грузоподъемность с установленным зажимным коником 26000.0 фунты 11793.0 кг Less
Максимальная скорость хода 8.08 миль/ч 13.0 км/ч Less
Максимальная скорость — 6 ведущих колес 14.5 миль/ч 23.33 км/ч Less
Полезная нагрузка 32000.0 фунты 14525.0 кг Less
Длина загружаемых сортиментов 222.0 дюймы 5639.0 мм Less

Коробка передач

Коробка передач Электрическое переключение под нагрузкой Электрическое переключение под нагрузкой Less
Шестерни 4/4 4/4 Less

Масса

Полная масса машины (груженой) 35273.92 фунты 16000.0 кг Less
Эксплуатационная масса 38000.0 фунты 17237.0 кг Less

Шина

Размер передних шин (по отдельному заказу) 800/50 x 26,5 800/50 x 26,5 Less
Размер задних шин (по отдельному заказу) 800/50 x 26,5 800/50 x 26,5 Less

Гидросистема

Расход 66.0 галл/мин 250.0 л/мин Less
Гидробак 32.0 галл. США 121.0 Н Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 47.0 галл. США 178.0 Н Less