< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Форвардер Cat® 584 удовлетворяет самым жестким требованиям при выполнении лесозаготовительных работ в различных условиях. Эти машины обладают великолепной конструкцией, непревзойденным комфортом, управляемостью и простотой технического обслуживания. Это обеспечивает безопасность, производительность и эффективность при выполнении работ.

Полная мощность 274.0 л.с. 204.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Рабочий объем двигателя 439.0 дюйм3 7.2 Н Less
Момент затяжки 872.0 фунто-фут 1182.0 Н·м Less

Эксплуатационные характеристики

Грузоподъемность 39683.0 фунты 18000.0 кг Less
Вылет манипулятора 25.59 футы 7.8 м Less
Максимальная скорость — 6 ведущих колес 14.0 миль/ч 22.5 км/ч Less
Грузоподъемность — 6 ведущих колес 39683.0 фунты 18000.0 кг Less
Тяговая способность — 6 ведущих колес 48784.0 фунты 217.0 кН Less
Низкая скорость — 6 ведущих колес 4.6 миль/ч 7.4 км/ч Less
Максимальная скорость — 8 ведущих колес 14.0 миль/ч 22.5 км/ч Less
Угол поворота 42.0 градусы 42.0 градусы Less

Коробка передач

Коробка передач гидростатическая, с 2-скоростной коробкой отбора мощности гидростатическая, с 2-скоростной коробкой отбора мощности Less

Масса

Эксплуатационная масса — 6 ведущих колес 44600.0 фунты 20230.0 кг Less

Сортиментовозная площадка

Сортиментовозная площадка 59.3 фут2 5.5 m2 Less
Коники подвижные подвижные Less
Дополнительная сортиментовозная площадка 67.3 фут2 6.25 m2 Less

Манипулятор и грейферный захват

Тип грейферного захвата Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Тип грейферного захвата, дополнительный Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Крутящий момент при подъеме, полный 111975.0 фунто-фут 159.0 кН·м Less
Тип манипулятора Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Вылет 315.0 дюймы 8.0 м Less
Тип поворотного механизма G141 G141 Less
Угол поворота платформы 380.0 градусы 380.0 градусы Less
Крутящий момент при повороте платформы, полный 30240.0 фунто-фут 45.0 кН·м Less

Гидросистема

Расход 75.0 галл/мин 284.0 л/мин Less
Рабочее давление — макс. 3120.0 фунтов/кв. дюйм 21.5 МПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 67.3 галл. США 255.0 Н Less
Гидробак 46.0 галл. США 174.0 Н Less

Соответствие стандартам

Конструкция ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Колеса и шины

Размер — 6 ведущих колес 700/70 × 34 (передние), 750/55 × 26,5 (задние) 700/70 × 34 (передние), 750/55 × 26,5 (задние) Less

Силовая передача

Исключительная мощность и топливная эффективность


Несущие конструкции

Прочность и долговечность


Погрузчик

Точное и надежное управление


Гидравлика

Сбалансированная гидросистема обеспечивает согласованное, точное и быстрое управление


Кабина оператора

Эргономичное, удобное, просторное


Удобство технического обслуживания

Простота доступа, простота обслуживания


Поддержка

Услуги, которые помогут вам уменьшить расходы


584 Стандартное оборудование

Электрооборудование
  • Электрическая система, 24 В
  • Главный выключатель
  • Защита с помощью автоматического выключателя
  • Генератор, 200 А
  • 2 аккумуляторные батареи, 12 В
  • 12 галогенных фонарей, установленных на кабине
  • 2 галогенных фонаря, установленных на стреле
  • 2 галогенных фонаря, установленных на задней платформе
  • Полнофункциональная система управления IQAN MDL с функциями экранной диагностики, а также функциями управления распределительными панелями и двигателем

Кабина оператора
  • Кабина с избыточным давлением и конструкциями ROPS-FOPS-OPS
  • Изолирующие крепления
  • Электропривод наклона кабины
  • Затемненные поликарбонатные стекла толщиной 12,7 мм (½ дюйма)
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Кондиционер и отопитель с функцией автоматической регулировки температуры
  • Вентиляционные отверстия обогрева стекол
  • Звуковой сигнал
  • Два разъема питания 12 В
  • Потолочный плафон.
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Подстаканник
  • Платформа для входа с гидроприводом

Силовая передача
  • Двигатель Cat C7 ACERT
  • Система гидростатического привода
  • 2-скоростная коробка отбора мощности
  • Отключение заднего моста
  • Компоненты силовой передачи 8.5C
  • Модули моста NAF

Гидравлика
  • Насос навесного оборудования, переменного рабочего объема (200 куб. см (12,2 дюйма³))
  • Клапаны измерения нагрузки, закрытый контур
  • Вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Вакуумный насос
  • Электрический дозаправочный насос

Тормозная система
  • Ходовые тормоза / рабочие тормоза
  • Стояночный тормоз

Погрузчик
  • Epsilon X120F80 с поворотным механизмом G141
  • Вылет стрелы 8,0 м (26,25 фута)
  • Грейферный захват Epsilon FG37

Грузовая платформа
  • Грузовая платформа длиной 5,41 м (17,75 фута)
  • Крепление передней платформы через демпферы
  • Возможность выдвижения передней платформы при помощи гидропривода
  • Регулируемое расстояние между кониками
  • Концевая часть с болтовым креплением

584 Дополнительное оборудование

Грейферный захват Epsilon FG43S

Регулируемые коники: от 5,5 м² (59,2 фута²) до 6,25 м² (67,3 фута²)

Сиденье с подогревом/вентиляцией и пневмоподвеской

Дополнительные стеклоочистители/стеклоомыватели

Шторки на окнах

10 ксеноновых фонарей, установленных на кабине

Блоки сигнальных фонарей и стоп-сигналов

Передний отвал

Заднее буксировочное сцепное устройство

Спутниковый радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков

Электрический топливоподкачивающий насос

Система подогрева двигателя для холодных условий эксплуатации

Варианты шин

Колеса и шины
  • 650/65 × 26.5, ширина транспортировочной части - 3180 мм (125,19 дюйма)

Сбалансированные тележки