< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Новые гусеничные валочно-пакетирующие машины серии B отличаются более плавной работой гидравлической системы, увеличенной мощностью двигателя, более комфортным рабочим местом оператора и лучшей обзорностью справа от оператора. Машины серии Cat 521B отличаются компактным радиусом поворота и разработаны для обеспечения средней и высокой производительности при выполнении сплошной и выборочной рубки на пересеченной местности. Эти машины подходят для рубки деревьев как малого, так и большого диаметра. Прочная ходовая часть, изготовленная из высококачественных деталей, специально модифицирована для лесозаготовительных работ. Уникальная конструкция стрелы обеспечивает непревзойденную в своем классе грузоподъемность при всех значениях вылета стрелы, что особенно актуально при работе с крупногабаритными лесоматериалами.

Полная мощность 303.0 л.с. 226.0 кВт Less

Гидросистема

Насосы Отдельный насос переменной производительности для контура хода — 200 куб. см Отдельный насос переменной производительности для контура хода — 200 куб. см Less
Насосы Отдельный насос переменной производительности для контуров стрелы и рабочего оборудования — 200 куб. см Отдельный насос переменной производительности для контуров стрелы и рабочего оборудования — 200 куб. см Less
Насосы Электрический маслоподкачивающий насос гидросистемы Электрический маслоподкачивающий насос гидросистемы Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальный вылет стрелы с головкой 32.5 футы 9.9 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 10.8 галл. США 41.0 Н Less
Моторное масло 10.3 галл. США 39.0 Н Less
Гидросистема 118.0 галл. США 448.0 Н Less
Привод поворота платформы 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Емкость топливного бака 226.0 галл. США 856.0 Н Less

Масса

Эксплуатационная масса без головки 59450.0 фунты 26966.0 кг Less

Соответствие стандартам

Кабина Кабина соответствует требованиям FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Кабина соответствует требованиям FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Ходовая часть

Шаг гусеничной цепи 8.5 дюймы 215.9 мм Less
Размер 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Силовая передача

Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полная мощность 303.0 л.с. 226.0 кВт Less
Полная мощность при 1800 об/мин 303.0 л.с. 226.0 кВт Less
Номинальная мощность при 2100 об/мин 282.0 л.с. 210.3 кВт Less

Система стрелы

Конфигурация гусеничного харвестера — грузоподъемность в продольном направлении машины: грузоподъемность при максимальном вылете (без головки) 4000 кг при вылете 9,8 м (8800 фунтов при вылете 32 фута 5 дюймов) 4000 кг при вылете 9,8 м (8800 фунтов при вылете 32 фута 5 дюймов) Less
Конфигурация гусеничного харвестера — грузоподъемность в продольном направлении машины: максимальный вылет (с головкой) 32.5 футы 9.9 м Less

Эксплуатационная масса (без головок, со стандартным противовесом)

Конфигурация гусеничного харвестера — 521В 59450.0 фунты 26966.0 кг Less

Ширина колеи

521B 102.0 дюймы 2591.0 мм Less

Длина гусеничной ленты

Длина гусеничной ленты 191.1 дюймы 4855.0 мм Less

Дорожный просвет

Дорожный просвет 35.0 дюймы 889.0 мм Less

Тяговое усилие

521B 70500.0 фунты 31978.0 кг Less

Силовая передача

Разработана для обеспечения мощности, надежности, эффективности использования топлива, низкого уровня выбросов и отличается малым объемом технического обслуживания.


Гидравлические устройства

Мощная гидросистема в сочетании с мощной стрелой и рукоятью обеспечивают максимальную производительность.


Кабина оператора

Превосходный комфорт и обзорность.


Ходовая часть

Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации в лесном хозяйстве.


Стрела и рукоять

Максимальный вылет и грузоподъемность.


Устойчивое развитие

Максимальная эффективность и производительность при экономии природных ресурсов.


Удобство технического обслуживания

Простое обслуживание и увеличенные интервалы ТО.


Поддержка клиентов

Положитесь на обслуживающего вас дилера Cat.


521B Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 24 В
  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи, 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 950 А
  • Генератор, 95 А
  • Программируемые органы управления IQAN
  • Экран монитора MD3

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Шарнирный корпус двигателя с гидравлическим приводом и звуковым предупреждающим сигналом
  • Ограждение вентилятора двигателя
  • Нижние ограждения
  • Кабина и двигатель на изолирующем основании
  • Усиленная дверца щитка радиатора

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с сертификатом OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Двойной джойстик управления
  • Ветровое стекло с обратным уклоном
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Люк в крыше — дополнительный аварийный выход
  • Верхний аварийный выход
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76,2 мм (3 дюйма)
  • Комплект для подключения DIN-радиоприемника с динамиками
  • Шумоизоляция кабины, соответствующая требованиям стандартов
  • Сигнал хода
  • 2 подстаканника
  • Розетки электропитания, две по 12 В и одна 24 В
  • Ветровое стекло "Margard" толщиной 32 мм (1,25 дюйма)
  • Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией воздуха, обеспечивающая наддув кабины, оснащенной двухрежимным кондиционером воздуха, обогревателем и размораживателем стекол с ручным управлением
  • Левая боковая форточка с решеткой
  • Усиленный воздушный вентилятор
  • Моющийся напольный коврик
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель C9 с технологией ACERT соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды (США) по уровню выбросов.
  • Регулируемая скорость хода (3 диапазона)
  • Воздушный фильтр грубой очистки под капотом
  • Система охлаждения для работы при температуре окружающей среды 43 °C (109 °F): - алюминиевый сердечник ATAAC, а также радиатор и маслоохладитель с параллельным расположением; - съемный мусорозащитный экран; - откидной конденсатор кондиционера.
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель топливной системы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Щитки катков гусеничной ленты с отверстиями для доступа
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Двухребордные опорные катки
  • Бортовые редукторы GFT80 Lohmann
  • Компоненты ходовой части Cat 330
  • Девять (9) опорных катков и два (2) поддерживающих катка на каждую сторону
  • Сварной кузов без системы выравнивания

ГИДРАВЛИКА
  • Отдельный насос управляющего контура с постоянным рабочим объемом
  • Отдельные насосы переменной производительности для управления функциями гусениц и навесным оборудованием
  • Привод и гидромотор механизма поворота платформы 325 EX
  • Электрический маслоподкачивающий насос гидросистемы
  • Гидробак 265 л (70 галлонов)

АНТИФРИЗ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и 50%-й концентрацией

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Кожух для тяжелых условий эксплуатации
  • Вентилятор Flexxaire
  • Противовандальная защита
  • Отсек для хранения запасных шлангов
  • Кронштейн для смазочного шприца и отсек для хранения
  • Топливный бак 856 л (226 галлонов)

521B Дополнительное оборудование

РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
  • Харвестерный, удлиненный
  • Без стрелы и рукояти

ГИДРАВЛИКА
  • Харвестер

СИСТЕМЫ ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ
  • Накладки 610 мм (24 дюйма) с одним грунтозацепом, со срезанными углами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Накладки 711 мм (28 дюймов) с одним грунтозацепом, со срезанными углами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Накладки 711 мм (28 дюймов) с двойным грунтозацепом, со срезанными углами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Накладки Tri-track, 914 мм (36 дюймов), со срезанными углами, с грязе- и снегоотбойниками
  • Звездообразные поддерживающие катки
  • Стандартные поддерживающие катки

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Освещение Gp-HID, вместо части стандартных фонарей
  • Тяжелый противовес
  • Система облегчения запуска двигателя при низких температурах включает в себя две дополнительные аккумуляторные батареи
  • Система облегчения запуска двигателя для условий Крайнего Севера включает в себя подогреватель двигателя и гидравлического масла

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МЕСТЕ
  • Потолочный люк, остроконечный, съемный