< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Новый горный гидравлический экскаватор Cat 6015B соответствует вашим потребностям, перемещая больший объем материала за меньшие деньги, что поможет вам достичь поставленных целей в области производительности, выполнить взятые на себя обязательства, выдержать сроки, извлекая при этом максимальную выгоду. Больше материала, больший объем работ.

Общие сведения

Вместимость стандартного ковша Обратная лопата ("с шапкой" 1:1) 8,1 м3 (10,6 ярда3) Обратная лопата ("с шапкой" 1:1) 8,1 м3 (10,6 ярда3) Less
Эксплуатационная масса 140 тонн (154 амер. тонн) 140 тонн (154 амер. тонн) Less
Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 606 кВт (813 л.с.) 606 кВт (813 л.с.) Less

Электрическая система

Напряжение в системе 24 В 24 В Less
Аккумуляторные батареи 4 × 200 Ач (по 12 В) 4 × 200 Ач (по 12 В) Less
Номинальные значения генератора 150 А (24 В) 150 А (24 В) Less
Компоненты Аварийный останов из кабины, модуля двигателя, отсека насосов и со станции обслуживания, доступной с уровня земли Аварийный останов из кабины, модуля двигателя, отсека насосов и со станции обслуживания, доступной с уровня земли Less
Компоненты Освещение вокруг машины Освещение вокруг машины Less
Компоненты Четыре (4) фонаря на навесном оборудовании Четыре (4) фонаря на навесном оборудовании Less
Компоненты Пять (5) фонарей для передней части Пять (5) фонарей для передней части Less
Компоненты Два (2) фонаря для левой стороны Два (2) фонаря для левой стороны Less
Компоненты Один (1) фонарь для правой стороны Один (1) фонарь для правой стороны Less
Компоненты Два (2) фонаря для задней части Два (2) фонаря для задней части Less
Компоненты Один (1) фонарь для палубы/платформы обслуживания Один (1) фонарь для палубы/платформы обслуживания Less
Компоненты Один (1) проблесковый маячок на крыше кабины Один (1) проблесковый маячок на крыше кабины Less

Кабина оператора

Компоненты Рабочее место оператора с избыточным давлением и положительной фильтрацией Рабочее место оператора с избыточным давлением и положительной фильтрацией Less
Компоненты Комплект зеркал Комплект зеркал Less
Компоненты Сдвижное верхнее стекло двери (левая дверца кабины) Сдвижное верхнее стекло двери (левая дверца кабины) Less
Компоненты Аварийный молоток для разбивания стекла Аварийный молоток для разбивания стекла Less
Компоненты Съемное нижнее ветровое стекло с кронштейном для хранения в кабине Съемное нижнее ветровое стекло с кронштейном для хранения в кабине Less
Компоненты Крючок для одежды Крючок для одежды Less
Компоненты Подстаканник Подстаканник Less
Компоненты Держатель для документации Держатель для документации Less
Компоненты Радиоприемник AM/FM Радиоприемник AM/FM Less
Компоненты Радиоприемник с дополнительным аудиопортом MP3 Радиоприемник с дополнительным аудиопортом MP3 Less
Компоненты Два стереодинамика Два стереодинамика Less
Компоненты Полка, подходящая для хранения контейнера с едой или ящика для инструментов Полка, подходящая для хранения контейнера с едой или ящика для инструментов Less
Компоненты Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени Less
Компоненты Регулируемый подлокотник Регулируемый подлокотник Less
Компоненты Консоли джойстиков с регулировкой по высоте Консоли джойстиков с регулировкой по высоте Less
Компоненты Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления Less
Компоненты Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления Less
Компоненты Два разъема питания, 10 А (общая сила тока) Два разъема питания, 10 А (общая сила тока) Less
Компоненты Многослойное ветровое стекло, остальное остекление из закаленного стекла Многослойное ветровое стекло, остальное остекление из закаленного стекла Less

Система поворота платформы

Особенности Система поворота с замкнутым контуром с функцией регулирования скорости Система поворота с замкнутым контуром с функцией регулирования скорости Less
Особенности Гидравлический тормоз поворотного механизма, срабатывающий при возврате органа управления в нейтральное положение или переводе органа управления в противоположное положение для более сильного торможения Гидравлический тормоз поворотного механизма, срабатывающий при возврате органа управления в нейтральное положение или переводе органа управления в противоположное положение для более сильного торможения Less
Скорость поворота платформы 4.9 об/мин 4.9 об/мин Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Приводы поворота платформы Две (2) компактные планетарные трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами Две (2) компактные планетарные трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами Less
Поворотный круг Подшипник с взаимно перпендикулярным расположением роликов и герметичным внутренним механизмом Подшипник с взаимно перпендикулярным расположением роликов и герметичным внутренним механизмом Less
Особенности Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки и внутренние механизмы поворотного кольца Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки и внутренние механизмы поворотного кольца Less

Ходовая часть

Максимальное тяговое усилие (передний ход) 192886.0 фунт-сил 858.0 кН Less
Компоненты Кованые башмаки с двойным грунтозацепом Кованые башмаки с двойным грунтозацепом Less
Компоненты Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок Less
Компоненты Звенья гусеничного бульдозера Cat D11 Звенья гусеничного бульдозера Cat D11 Less
Компоненты Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены Less
Компоненты Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором Less
Компоненты Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Less
Преодолеваемый уклон для ходовых гидромоторов Приблизительно 42% Приблизительно 42% Less
Максимальное тяговое усилие (задний ход) 220987.0 фунт-сил 983.0 кН Less
Натяжение гусеничной ленты С аккумулятором С аккумулятором Less
Количество башмаков (с каждой стороны) 46 46 Less
Количество опорных катков (с каждой стороны) 9 9 Less
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) 3 3 Less
Скорость хода (2 ступени): 1-я ступень (максимальная) 1.3 миль/ч 2.3 км/ч Less
Скорость хода (2 ступени): 2-я ступень (максимальная) 2.1 миль/ч 3.3 км/ч Less
Компоненты Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода Less

Автоматическая система смазки

Тип Централизованная система смазки Централизованная система смазки Less
Тип Смазка автоматически наносится на все шарнирные соединения навесного оборудования (за исключением рычажного механизма ковша) и поворотный подшипник Смазка автоматически наносится на все шарнирные соединения навесного оборудования (за исключением рычажного механизма ковша) и поворотный подшипник Less
Тип Стандартный смазочный барабан на машине для рычажного механизма ковша Стандартный смазочный барабан на машине для рычажного механизма ковша Less
Емкость бочки с консистентной смазкой 18.0 галл. США 68.0 Н Less
Тип Точка заправки смазки доступна с земли Точка заправки смазки доступна с земли Less

Навесное оборудование

Оснащение ковша: — специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи; — накладки на кромку ковша; — накладки открылков; — накладки на нижние углы ковша. — специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи; — накладки на кромку ковша; — накладки открылков; — накладки на нижние углы ковша. Less
Тип Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к растяжению Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к растяжению Less
Тип Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Less
Тип Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки Less
Тип Поплавковый клапан для функции опускания стрелы Поплавковый клапан для функции опускания стрелы Less

Масса

Эксплуатационная масса 154.0 амер. тонн 140.0 тонн Less
Удельное давление на опорную поверхность 23.6 фунтов/кв. дюйм 16.3 Н/см² Less
Примечание Башмаки гусеничных лент 700 мм (28 дюймов), стрела 7,6 м (24 фута 11 дюймов), рукоять 3,4 м (11 футов 2 дюйма) Башмаки гусеничных лент 700 мм (28 дюймов), стрела 7,6 м (24 фута 11 дюймов), рукоять 3,4 м (11 футов 2 дюйма) Less

Сгруппированные в одном месте точки обслуживания

Оборудование: Аварийный останов Аварийный останов Less
Оборудование: Быстроразъемные муфты для: – дизельного топлива; – смазки. Быстроразъемные муфты для: – дизельного топлива; – смазки. Less
Особенности Доступ с уровня земли Доступ с уровня земли Less

Навесное оборудование обратной лопаты (BH) — обратная лопата

Система зубьев Пробивающий наконечник Cat C70 с блокировкой CapSure Пробивающий наконечник Cat C70 с блокировкой CapSure Less
Вместимость 1:1 10.6 ярд3 8.1 м3 Less
Общая ширина 8.8 футы 2682.0 мм Less
Количество зубьев 5 5 Less
Масса, включая стандартный противоизносный комплект 16596.0 фунты 7528.0 кг Less
Максимальная плотность материала (рыхлый) 3034.0 фунтов/ярд³ 1.8 т/м³ Less

Двигатель

Модель двигателя Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Полная мощность — SAE J1995 813.0 л.с. 606.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 746.0 л.с. 556.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, а также стандартов, эквивалентных Tier 2 или Tier 1 Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, а также стандартов, эквивалентных Tier 2 или Tier 1 Less

Ковш

Вместимость стандартного ковша — обратная лопата (с "шапкой" 1:1) 10.6 ярд3 8.1 м3 Less

Эксплуатационные характеристики

Полезная нагрузка ковша 16.0 амер. тонн 14.6 тонн Less
Эксплуатационная масса 154.0 амер. тонн 140.0 тонн Less

Навесное оборудование обратной лопаты (BH) — рабочий диапазон

Максимальная глубина копания 25.9 футы 7.9 м Less
Максимальный радиус копания 45.6 футы 13.9 м Less
Максимальная высота копания 43.3 футы 13.2 м Less
Максимальная высота разгрузки 28.5 футы 8.7 м Less

Навесное оборудование обратной лопаты (BH) — усилие копания

Усилие копания на ковше (SAE) 112600.0 фунт-сил 501.0 кН Less
Усилие копания на рукояти (SAE) 98800.0 фунт-сил 439.0 кН Less
Усилие копания на ковше (ISO) 131700.0 фунт-сил 586.0 кН Less
Усилие копания на рукояти (ISO) 103000.0 фунт-сил 458.0 кН Less

Двигатель — Cat C27 ACERT, соответствующий стандартам Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ

Полная мощность — SAE J1995 606 кВт (813 л.с., 1800 мин-1) 606 кВт (813 л.с., 1800 мин-1) Less
Полезная мощность — SAE J1349 556 кВт (746 л.с., 1800 мин-1) 556 кВт (746 л.с., 1800 мин-1) Less
Число цилиндров 12 12 Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 Н Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности над уровнем моря 10000.0 футы 3048.0 м Less

Двигатель — Cat C27 ACERT, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 1 или Tier 2

Полная мощность — SAE J1995 606 кВт (813 л.с., 1800 мин-1) 606 кВт (813 л.с., 1800 мин-1) Less
Полезная мощность — SAE J1349 556 кВт (746 л.с., 1800 мин-1) 556 кВт (746 л.с., 1800 мин-1) Less
Число цилиндров 12 12 Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности над уровнем моря 14500.0 футы 4420.0 м Less

Гусеничная лента

Стандартная 28.0 дюймы 700.0 мм Less
Широкий 36.0 дюймы 900.0 мм Less
Увеличенная ширина 39.0 дюймы 1000.0 мм Less
Количество башмаков (с каждой стороны) 46 46 Less
Количество опорных катков (с каждой стороны) 9 9 Less
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) 3 3 Less
Башмаки гусеничной ленты С двойным грунтозацепом С двойным грунтозацепом Less

Привод

Скорость хода (2 ступени): 1-я ступень (максимальная) 1.4 миль/ч 2.3 км/ч Less
Скорость хода (2 ступени): 2-я ступень (максимальная) 2.1 миль/ч 3.3 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие (передний ход) 192886.0 фунт-сил 858.0 кН Less
Максимальное тяговое усилие (задний ход) 220987.0 фунт-сил 983.0 кН Less
Преодолеваемый уклон для ходовых гидромоторов Приблизительно 42% Приблизительно 42% Less
Натяжение гусеничной ленты С аккумулятором С аккумулятором Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 449.0 галл. США 1700.0 Н Less
Система охлаждения 44.0 галл. США 165.0 Н Less
Моторное масло 23.0 галл. США 87.0 Н Less
Привод поворота платформы 2.4 галл. США 9.0 Н Less
Гидросистема (включая гидробак) 463.0 галл. США 1752.0 Н Less
Гидробак 253.0 галл. США 956.0 Н Less
Резервуар смазочной системы 18.0 галл. США 68.0 Н Less

Гидросистема

Главные насосы 3 насоса переменной производительности с наклонной шайбой 3 насоса переменной производительности с наклонной шайбой Less
Силовые гидронасосы: максимальный общий расход масла 407.0 галл/мин 1544.0 л/мин Less
Силовые гидронасосы: максимальное давление, навесное оборудование 4641.0 фунтов/кв. дюйм 320.0 бар Less
Силовые гидронасосы: максимальное давление, при движении 4641.0 фунтов/кв. дюйм 320.0 бар Less
Насос контура поворота платформы 1 насос переменной производительности с наклонной шайбой 1 насос переменной производительности с наклонной шайбой Less
Насос контура поворота: максимальный поток, при повороте 127.0 галл/мин 479.0 л/мин Less
Насос контура поворота: максимальное давление, при повороте 5294.0 фунтов/кв. дюйм 365.0 бар Less
Насос контура управления 1 шестеренчатый насос 1 шестеренчатый насос Less
Насос контура управления: максимальный поток, управление 40.4 галл/мин 153.0 л/мин Less
Насос контура управления: максимальное давление, управление 1378.0 фунтов/кв. дюйм 95.0 бар Less
Насос вентилятора двигателя 1 насос переменной производительности с наклонной шайбой 1 насос переменной производительности с наклонной шайбой Less
Насос вентилятора двигателя: максимальный поток, вентилятор двигателя 53.1 галл/мин 201.0 л/мин Less
Насос вентилятора двигателя: максимальное давление, вентилятор двигателя 3191.0 фунтов/кв. дюйм 220.0 бар Less
Насос гидравлического вентилятора 1 насос переменной производительности с наклонной шайбой 1 насос переменной производительности с наклонной шайбой Less
Насос гидравлического вентилятора: максимальный поток, гидравлический вентилятор 22.7 галл/мин 86.0 л/мин Less
Насос гидравлического вентилятора: максимальное давление, гидравлический вентилятор 1958.0 фунтов/кв. дюйм 135.0 бар Less
Охлаждение гидравлического масла: максимальный поток 284.0 галл/мин 1075.0 л/мин Less
Охлаждение гидравлического масла: диаметр вентилятора 40.0 дюймы 1016.0 мм Less
Фильтры Полнопоточные фильтры высокого давления (200 мкм) для силовых гидронасосов Полнопоточные фильтры высокого давления (200 мкм) для силовых гидронасосов Less
Фильтры Полнопоточные фильтры (20 мкм) контура полного возврата Полнопоточные фильтры (20 мкм) контура полного возврата Less
Фильтры Напорные фильтры (16 мкм) для контура сервосистемы Напорные фильтры (16 мкм) для контура сервосистемы Less
Фильтры Полнопоточные фильтры (6 мкм) возвратного контура системы охлаждения двигателя Полнопоточные фильтры (6 мкм) возвратного контура системы охлаждения двигателя Less
Фильтры Питающий фильтр механизма поворота (15 мкм) Питающий фильтр механизма поворота (15 мкм) Less
Фильтры Сетчатые фильтры картера насоса (125 мкм) Сетчатые фильтры картера насоса (125 мкм) Less

Мощный двигатель

Мощный двигатель для сокращения времени рабочего цикла.


Улучшенная совместимость с самосвалами

Машина разработана для загрузки материала в самосвалы, часто используемые при строительстве крупных сооружений, в шахтных и карьерных разработках, а также при выполнении задач в горнодобывающей промышленности.


Ковши Cat и оснастка для землеройных орудий, повышающие производительность

Повышенная производительность, эксплуатационная эффективность и удобство технического обслуживания.


Проверенная конструкция кабины Cat

Ощущения и удобство работы в кабине для строительных работ HEX; надежность и прочность для тяжелых условий эксплуатации.


Конструкция ходовой части Cat

Превосходные устойчивость, маневренность, грузоподъемность и срок службы компонентов.


Прочные несущие конструкции

Проверенная прочность, на которую вы можете положиться.


Технологии экономии топлива

Сокращение расходов на топливо и на владение.


Система поворота платформы с закрытым контуром

Загрузка большего объема материала, снижение затрат на единицу продукции, возможность рекуперации энергии


Эффективная гидросистема

Эффективность эксплуатации благодаря надежной, чистой и гибкой системе.


Повышение безопасности

Безопасность - наш главный приоритет.


Технологические решения Cat

Улучшение рабочей площадки для повышения уровня безопасности и производительности.


Средства снижения токсичности выхлопных газов

Интегрированные решения и опции для соответствия региональным стандартам на выбросы загрязняющих веществ.


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей.


Непрерывная техническая поддержка от дилера

Вы можете положиться на оперативность и опыт дилеров, когда дело касается поддержки любого оборудования Cat.


Удобство технического обслуживания

Простота технического обслуживания для сокращения времени простоев.


6015B Дополнительное оборудование

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Щитки гусеничных лент — по всей длине
  • Щитки гусеничных лент — по центру
  • Ширина гусеничной ленты: – Стандартная – 700 мм (28 дюймов) – Широкая – 900 мм (36 дюймов) – Увеличенной ширины – 1000 мм (39 дюймов)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
  • Устройство облегчения пуска двигателя при низких температурах
  • Обогреватель двигателя, 120 В или 240 В
  • Подогреватель топлива
  • Зеркало с подогревом в кабине
  • Низкотемпературная смазка

ПЛАТФОРМА МАШИНЫ
  • Пакет охлаждения двигателя с алюминиевыми ребрами или медными ребрами Mesabi
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Лестница доступа в кабину с приводом
  • Система камер

КАБИНА
  • Щиток ветрового стекла (FOGS)
  • Product Link

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Рукоять 3,4 м (11 футов 2 дюйма) или 4,1 м (13 футов 5 дюймов)

КОВШИ
  • Возможна поставка дополнительных ковшей для разных областей применения через вашего регионального дилера Cat