< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Мы понимаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и осознаем важность надежности и взаимосвязи между технической готовностью и производительностью машин. Поэтому мы постоянно стремимся производить все более безопасные, надежные и производительные гидравлические экскаваторы. Предлагая наиболее широкий диапазон полезной нагрузки по сравнению с другими производителями аналогичной техники, а также возможность использования экскаваторов в комбинации с подходящими моделями карьерных самосвалов и поддержку специалистов первоклассной дилерской сети Cat, мы стремимся установить с вами сотрудничество, чтобы помочь вам в достижении требуемых показателей производительности. Мы понимаем ваши потребности. Наши гидравлические экскаваторы спроектированы с учетом ваших потребностей. Потому что в горнодобывающей промышленности важен каждый день и учитывается каждый груз.

Общие сведения

Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 1140 кВт (1530 hp) 1140 кВт (1530 hp) Less
Вместимость стандартного ковша Прямая лопата (с "шапкой" 2:1) — 16,5 м3 (21,6 ярда3); обратная лопата (с "шапкой" 1:1) — 17 м3 (22,2 ярда3) Прямая лопата (с "шапкой" 2:1) — 16,5 м3 (21,6 ярда3); обратная лопата (с "шапкой" 1:1) — 17 м3 (22,2 ярда3) Less
Эксплуатационная масса Прямая лопата — 294 т (324 амер. тонны); обратная лопата — 296 т (326 амер. тонн) Прямая лопата — 294 т (324 амер. тонны); обратная лопата — 296 т (326 амер. тонн) Less
Мощность двигателя SAE J1995 — 2 × Cat C27 ACERT 1530.0 л.с. 1140.0 кВт Less

Гидросистема, оснащенная системой управления насосами

Емкость гидробака — приблизительная 660.0 галл. 2500.0 L Less
Силовые гидронасосы 4 насоса переменной производительности с наклонной шайбой 4 насоса переменной производительности с наклонной шайбой Less
Силовые гидронасосы — максимальный расход масла — комплектация с электродвигателем перем. тока 4 × 543 л/мин (4 × 143 галл./мин) 4 × 543 л/мин (4 × 143 галл./мин) Less
Силовые гидронасосы — максимальный расход масла — комплектация с дизельным двигателем 4 × 552 л/мин (4 × 146 галл./мин) 4 × 552 л/мин (4 × 146 галл./мин) Less
Максимальное давление, рабочее оборудование 4495.0 фунтов/кв. дюйм 310.0 бар Less
Максимальное давление, насосы поворота 5080.0 фунтов/кв. дюйм 350.0 бар Less
Максимальное давление, при движении 5220.0 фунтов/кв. дюйм 360.0 бар Less
Насосы поворота 2 реверсивных сдвоенных насоса с наклонной шайбой 2 реверсивных сдвоенных насоса с наклонной шайбой Less
Насосы контура поворота — максимальный расход масла — комплектация с электродвигателем перем. тока 2 × 426 л/мин (2 × 113 галл./мин) 2 × 426 л/мин (2 × 113 галл./мин) Less
Насосы контура поворота — максимальный расход масла — комплектация с дизельным двигателем 2 × 394 л/мин (2 × 104 галл./мин) 2 × 394 л/мин (2 × 104 галл./мин) Less
Общий объем гидравлического масла — приблизительный 925.0 галл. 3500.0 L Less

Охлаждение гидравлического масла

Диаметр вентилятора 2 × 1220 мм (2 × 48 дюймов) 2 × 1220 мм (2 × 48 дюймов) Less
Поток масла через насосы системы охлаждения — комплектация с электродвигателем перем. тока 2 × 459 л/мин (2 × 121 галл./мин) 2 × 459 л/мин (2 × 121 галл./мин) Less
Поток масла через насосы системы охлаждения — комплектация с дизельным двигателем 2 × 467 л/мин (2 × 123 галл./мин) 2 × 467 л/мин (2 × 123 галл./мин) Less

Кабина оператора

Компоненты Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленная под крышей Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленная под крышей Less
Компоненты Внешние противосолнечные козырьки на боковых и заднем окнах Внешние противосолнечные козырьки на боковых и заднем окнах Less
Компоненты Прочная приборная панель с большим полупрозрачным цветным дисплеем бортовой системы управления с трансфлективной технологией Прочная приборная панель с большим полупрозрачным цветным дисплеем бортовой системы управления с трансфлективной технологией Less
Компоненты Бортовая система управления (BCS) выполняет электронное управление и регистрацию данных, необходимые для сбора важных параметров работы и обслуживания машины, гидравлической системы и системы смазки Бортовая система управления (BCS) выполняет электронное управление и регистрацию данных, необходимые для сбора важных параметров работы и обслуживания машины, гидравлической системы и системы смазки Less
Компоненты Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы (располагается под углом 45°) с гидравлическим приводом Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы (располагается под углом 45°) с гидравлическим приводом Less
Компоненты Выдвижная аварийная лестница (в виде трапа) с ограждением Выдвижная аварийная лестница (в виде трапа) с ограждением Less
Компоненты В подушку встроен защитный переключатель, автоматически выключающий гидравлическое управление, когда оператор встает с места В подушку встроен защитный переключатель, автоматически выключающий гидравлическое управление, когда оператор встает с места Less
Компоненты Комфортабельное регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, подогревом, ремнями безопасности, подголовником и подлокотниками Комфортабельное регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, подогревом, ремнями безопасности, подголовником и подлокотниками Less
Компоненты Роликовые шторки на всех окнах Роликовые шторки на всех окнах Less
Компоненты Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Less
Компоненты Безопасное круговое остекление, армированное ветровое стекло и сдвижное боковое окно Безопасное круговое остекление, армированное ветровое стекло и сдвижное боковое окно Less
Компоненты Кабина со встроенной конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии с DIN ISO 3449). Кабина со встроенной конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии с DIN ISO 3449). Less
Компоненты Джойстики встроены в независимо регулируемые консоли сиденья Джойстики встроены в независимо регулируемые консоли сиденья Less
Компоненты Складное дополнительное сиденье с ремнем безопасности Складное дополнительное сиденье с ремнем безопасности Less
Внутренние размеры кабины — высота 7.05 футы 2150.0 мм Less
Внутренние размеры кабины — длина 7.22 футы 2200.0 мм Less
Внутренние размеры кабины — ширина 5.25 футы 1600.0 мм Less
Уровень глаз оператора — приблизительно 21.33 футы 6.5 м Less

Система поворота платформы

Максимальная скорость поворота — комплектация с электродвигателем перем. тока 5.0 об/мин 5.0 об/мин Less
Максимальная скорость поворота — комплектация с дизельным двигателем 4.6 об/мин 4.6 об/мин Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Приводы поворота платформы 2 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами 2 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами Less
Поворотный круг Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Less

Ходовая часть

Опорные катки (с каждой стороны) 7 7 Less
Компоненты Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи, а также поверхности звездочек и звеньев, контактирующие с зубьями, закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи, а также поверхности звездочек и звеньев, контактирующие с зубьями, закалены Less
Компоненты Комбинированные литые звенья с двойным грунтозацепом и втулками, соединенные закаленными, полностью разгруженными штифтами Комбинированные литые звенья с двойным грунтозацепом и втулками, соединенные закаленными, полностью разгруженными штифтами Less
Компоненты Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с мембранным гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с мембранным гидроаккумулятором Less
Компоненты Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Less
Компоненты Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода Less
Преодолеваемый уклон для ходовых гидромоторов — приблизительно 64.0 % 64.0 % Less
Максимальное тяговое усилие 367880.0 фунты 1637.0 кН Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Поддерживающие катки (с каждой стороны) 2 и опорная пластина между ними 2 и опорная пластина между ними Less
Башмаки гусениц (с каждой стороны) 47 47 Less
Ходовые гидромоторы (с каждой стороны) 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора Less
Скорость хода: 1-я ступень (максимальная) 0.87 миль/ч 1.4 км/ч Less
Скорость хода: 2-я ступень (максимальная) 1.68 миль/ч 2.7 км/ч Less

Автоматическая система смазки

Объем емкости с консистентной смазкой 120.0 галл. 450.0 L Less
Тип Двухконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронным реле контроля времени используется для регулировки времени пауз/смазки. Двухконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронным реле контроля времени используется для регулировки времени пауз/смазки. Less
Тип Роликовый подшипник поворотной платформы с внутренним механизмом и все точки поворота навесного оборудования, ковша и цилиндров соединяются с системой смазки Роликовый подшипник поворотной платформы с внутренним механизмом и все точки поворота навесного оборудования, ковша и цилиндров соединяются с системой смазки Less
Тип Смазочная шестерня для смазки внутреннего механизма поворотного кольца Смазочная шестерня для смазки внутреннего механизма поворотного кольца Less
Тип Неисправности системы выводятся на дисплей бортовой системы управления Неисправности системы выводятся на дисплей бортовой системы управления Less
Тип Фильтры смазки (200 мкм) между станцией обслуживания и емкостью, а также непосредственно за смазочным насосом Фильтры смазки (200 мкм) между станцией обслуживания и емкостью, а также непосредственно за смазочным насосом Less

Эксплуатационная масса

6030 — давление на грунт 32.0 фунтов/кв. дюйм 22.1 Н/см2 Less
6030 — эксплуатационная масса 653660.0 фунты 296500.0 кг Less
6030 — стандартные накладки звеньев 3.25 футы 1000.0 мм Less
6030 FS — давление на грунт 31.7 фунтов/кв. дюйм 21.9 Н/см2 Less
6030 FS — эксплуатационная масса 648810.0 фунты 294300.0 кг Less
6030 FS — стандартные накладки звеньев 3.25 футы 1000.0 мм Less
Примечание Башмаки других размеров доступны по запросу Башмаки других размеров доступны по запросу Less

Электрическая система (дизельный привод)

Аккумуляторные батареи с последовательной/параллельной установкой 4 × 210 А·ч — 12 В каждый; 420 А·ч — 24 В итого 4 × 210 А·ч — 12 В каждый; 420 А·ч — 24 В итого Less
Напряжение в системе 24 В 24 В Less
Компоненты Реле разъединителя аккумуляторных батарей Реле разъединителя аккумуляторных батарей Less
Компоненты Выключатели аварийного останова, доступные с уровня земли и в модуле двигателя Выключатели аварийного останова, доступные с уровня земли и в модуле двигателя Less
Компоненты 12 светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости:– 8 для рабочей области; – 2 для задней части 12 светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости:– 8 для рабочей области; – 2 для задней части Less
Компоненты 2 светодиодных прожектора заливающего света для освещения лестницы 2 светодиодных прожектора заливающего света для освещения лестницы Less
Компоненты 14 светодиодных ламп подсветки 14 светодиодных ламп подсветки Less

Выдвижная станция обслуживания

Установка Выдвижная станция обслуживания расположена под двигателем и доступна с уровня земли. Выдвижная станция обслуживания расположена под двигателем и доступна с уровня земли. Less

Дизельные двигатели

Генераторы 2 × 150 А 2 × 150 А Less
Забор воздуха С турбонаддувом и охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и охлаждением наддувного воздуха Less
Диаметр цилиндров 5.42 дюймы 137.7 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 куб. дюймы 27.0 L Less
Выбросы Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Less
Объем топливного бака 1339.0 галл. 5070.0 L Less
Марка и модель 2 × Cat C27 ACERT 2 × Cat C27 ACERT Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности при температуре 25 C (77°F) — над уровнем моря 1640.0 футы 500.0 м Less
Количество цилиндров (в каждом двигателе) 12 12 Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Общая номинальная полная мощность по SAE J1995 1140 кВт при 1800 об/мин (1530 hp при 1800 об/мин) 1140 кВт при 1800 об/мин (1530 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность по ISO 3046/1 1140 кВт при 1800 об/мин (1530 hp при 1800 об/мин) 1140 кВт при 1800 об/мин (1530 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность по SAE J1349 1140 кВт при 1800 об/мин (1530 hp при 1800 об/мин) 1140 кВт при 1800 об/мин (1530 hp при 1800 об/мин) Less
Компоненты Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Less
Компоненты Управление двигателем с помощью микропроцессора Управление двигателем с помощью микропроцессора Less
Компоненты Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации Less
Компоненты Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Less
Компоненты Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Less

Навесное оборудование

Все ковши (с прямой/обратной лопатой) оснащены противоизносным комплектом, включающим: – Специальный футеровочный материал, предназначенный для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи ковша; – накладки, устанавливаемые между зубьями – Специальный футеровочный материал, предназначенный для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи ковша; – накладки, устанавливаемые между зубьями Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: – Автоматический ограничитель возврата, предотвращающий рассыпание материала; – кинематика в дополнение к гидравлическим механизмам – Автоматический ограничитель возврата, предотвращающий рассыпание материала; – кинематика в дополнение к гидравлическим механизмам Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: – Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в горизонтальном направлении; – автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в вертикальном направлении – Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в горизонтальном направлении; – автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в вертикальном направлении Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: – Постоянное усилие на стреле на протяжении всей длины ее хода; – увеличение усилия рукояти – Постоянное усилие на стреле на протяжении всей длины ее хода; – увеличение усилия рукояти Less
Тип Площадки для обслуживания стрел с ограждением Площадки для обслуживания стрел с ограждением Less
Тип По дополнительному заказу возможна поставка специальных противоизносных комплектов для работы с высокоабразивными материалами По дополнительному заказу возможна поставка специальных противоизносных комплектов для работы с высокоабразивными материалами Less
Тип Опускание стрелы (прямая/обратная лопата) и рукояти (прямая лопата) без воздействия давления при помощи поплавкового клапана Опускание стрелы (прямая/обратная лопата) и рукояти (прямая лопата) без воздействия давления при помощи поплавкового клапана Less
Тип Порядок проведения сварочных работ предусматривает использование метода внутренней обратноступенчатой сварки (с двойным сварочным швом) в местах, где это возможно Порядок проведения сварочных работ предусматривает использование метода внутренней обратноступенчатой сварки (с двойным сварочным швом) в местах, где это возможно Less
Тип После сварки проводится снятие остаточных напряжений стрел и рукоятей После сварки проводится снятие остаточных напряжений стрел и рукоятей Less
Тип Стрелы и рукояти выполнены из сварных элементов коробчатого сечения, изготовленных из стали с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Стрелы и рукояти выполнены из сварных элементов коробчатого сечения, изготовленных из стали с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Less
Все ковши (с прямой/обратной лопатой) оснащены противоизносным комплектом, включающим: – Накладки, устанавливаемые на боковые стенки; – накладки для нижних кромок – Накладки, устанавливаемые на боковые стенки; – накладки для нижних кромок Less

Двигатель

Модель двигателя 2 × Cat® C27 ACERT™ 2 × Cat® C27 ACERT™ Less
Полная мощность — SAE J1995 1530.0 л.с. 1140.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 1530.0 л.с. 1140.0 кВт Less
Примечание Для моделей 6030 AC/6030 AC FS на заказ доступен электрический привод (1000 кВт) Для моделей 6030 AC/6030 AC FS на заказ доступен электрический привод (1000 кВт) Less

Ковш

Вместимость ковша — обратная лопата (с "шапкой" 1:1) 22.2 куб. ярды 17.0 м3 Less
Вместимость ковша — экскаватор с прямой лопатой (с "шапкой" 2:1) 21.6 куб. ярды 16.5 м3 Less

Эксплуатационные характеристики

Полезная нагрузка ковша 34.0 амер. тонн 30.0 тонн Less
Эксплуатационная масса — обратная лопата 326.0 амер. тонн 296.0 тонн Less
Эксплуатационная масса — экскаватор с прямой лопатой 324.0 амер. тонн 294.0 тонн Less

Электродвигатель — 6030 AC/6030 AC FS

Частота 50 Гц (60 Гц по заказу) 50 Гц (60 Гц по заказу) Less
Мощность 1000 кВт 1000 кВт Less
Номинальная сила тока IN 109 A (при 6,3 кВ) 109 A (при 6,3 кВ) Less
Частота вращения 1500 об/мин (1800 об/мин при 60 Гц) 1500 об/мин (1800 об/мин при 60 Гц) Less
Пусковой ток 450% IN (253% IN - по заказу) 450% IN (253% IN - по заказу) Less
Тип Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Less
Напряжение 6,3 кВ ± 10% (другие значения по заказу) 6,3 кВ ± 10% (другие значения по заказу) Less

Системы приводов

Сбалансированное сочетание мощности и эффективности


Исполнение с двумя двигателями

Более стабильная работа машины


Система TriPower (машины с прямой лопатой)

Непревзойденное усилие копания и коэффициенты заполнения ковша


Гидросистема

Простота технического обслуживания и повышенная производительность


Независимая система охлаждения масла

Более эффективное охлаждение масла продлевает срок службы компонентов машины


Система управления насосом

Повышенная эффективность, увеличенный срок службы и ускоренная реакция на управляющие воздействия


Система поворота с замкнутым контуром

Более эффективное использование энергии и более быстрое перемещение стрелы при повороте


Кабина оператора

Гарантия безопасности и комфорта ваших операторов


Система электронного управления

Работайте с уверенностью


Система Cat MineStar и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и производительности


Эффективность при погрузке/транспортировке

Правильно подобранная комбинация оборудования позволяет увеличить объем перемещаемого материала


Функции и конструкция устанавливаемого спереди навесного оборудования

Надежность инвестиций обеспечивается за счет использования устойчивых и долговечных конструкций


Система поворота платформы

Увеличенный срок службы компонентов повышает надежность системы поворота платформы


Ходовая часть

Прочная и долговечная


Безопасность

Безопасность — наш главный приоритет


Поддержка клиентов

Постоянная готовность к работе благодаря обслуживанию и поддержке со стороны нашей непревзойденной глобальной сети


Удобство технического обслуживания

Продуманная конструкция машины позволяет быстро возвращаться к прерванной работе


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей


6030/6030 FS Стандартное оборудование

Рабочее оборудование TriPower

Независимая система охлаждения масла

Широкий проход через кузов машины

5-контурная гидросистема

Бортовая электронная система: платформа управления и контроля (CAMP)

Бортовая система управления (BCS III)

Регулировка крутящего момента в системе поворота с замкнутым контуром

Автоматическая централизованная система смазки

Светодиодные фонари рабочего освещения

6030/6030 FS Дополнительное оборудование

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  • Экспортная упаковка
  • Специальная краска

ПЛАТФОРМА МАШИНЫ
  • Двигатели C27 ACERT соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США.
  • Интервал замены моторного масла увеличен до 1000 часов
  • Гидравлический рабочий кран на платформе со вспомогательным двигателем
  • Круглая емкость для стандартной бочки для консистентной смазки объемом 200 л (53 галлона) (вместо емкости с консистентной смазкой объемом 450 л (119 галлонов))
  • Комплект для низких температур

КАБИНА
  • Обогрев кабины
  • Сдвоенная (резервная) система ОВКВ
  • Система контроля с камерой
  • Щиток ветрового стекла (FOGS)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Ширина башмаков гусениц: 800 мм (2 фута 7 дюймов) или 1200 мм (3 фута 11 дюймов)
  • Крышка в нижней части кузова (панель доступа)

Дополнительное оборудование поставляется по заказу.