< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вам требуется экскаватор, который будет работать. Простой долговечный экскаватор, который обеспечивает эффективное и безопасное выполнение работ. Экскаватор Cat 6020B разработан "с нуля" с учетом потребности в простоте эксплуатации. Его просто собирать, обслуживать, им легко управлять. Процесс обучения также не занимает много времени. Поэтому вы можете сконцентрироваться на безопасной и эффективной работе. Новая модель Cat 6020B. Все просто.

Общие сведения

Вместимость стандартного ковша Обратная лопата ("с шапкой" 1:1) 12,0 м3 (15,7 ярда3) Обратная лопата ("с шапкой" 1:1) 12,0 м3 (15,7 ярда3) Less
Эксплуатационная масса Обратная лопата — 230 тонн (254 амер. тонн) Обратная лопата — 230 тонн (254 амер. тонн) Less
Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 778 кВт (1043 л.с.) 778 кВт (1043 л.с.) Less

Электрическая система

Напряжение в системе 24 В 24 В Less
Аккумуляторные батареи (12 В каждая) 6 × 210 А·ч 6 × 210 А·ч Less
Аккумуляторные батареи (12 В каждая) — последовательная/параллельная установка 630 А·ч – 24 В 630 А·ч – 24 В Less
Реле разъединителя аккумуляторных батарей Ручной выключатель электропитания и автоматическое реле отключения Ручной выключатель электропитания и автоматическое реле отключения Less
Компоненты Кнопка аварийного останова в кабине, доступная с любого сиденья, и модуль двигателя Кнопка аварийного останова в кабине, доступная с любого сиденья, и модуль двигателя Less
Компоненты Дополнительная кнопка аварийного останова, доступная с уровня земли Дополнительная кнопка аварийного останова, доступная с уровня земли Less
Компоненты 9 светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости: – 7 для рабочей области и 2 для задней части 9 светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости: – 7 для рабочей области и 2 для задней части Less
Компоненты 2 светодиодных прожектора заливающего света для освещения лестницы 2 светодиодных прожектора заливающего света для освещения лестницы Less
Компоненты 7 светодиодных фонарей подсветки 7 светодиодных фонарей подсветки Less
Компоненты 1 проблесковый маячок на крыше кабины 1 проблесковый маячок на крыше кабины Less

Охлаждение гидравлического масла

Диаметр вентилятора 4.92 футы 1500.0 мм Less
Особенности Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки уровня охлаждения при работающем двигателе Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки уровня охлаждения при работающем двигателе Less
Особенности Электронное управление регулируемой подачей масла в охладитель и частотой вращения вентилятора Электронное управление регулируемой подачей масла в охладитель и частотой вращения вентилятора Less
Особенности Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Less
Поток масла через насосы системы охлаждения 211.0 галл/мин 800.0 л/мин Less

Кабина оператора

Компоненты Большое окно в полу кабины со съемной решеткой для удобства очистки Большое окно в полу кабины со съемной решеткой для удобства очистки Less
Компоненты Комфортабельное регулируемое сиденье оператора с пневмоподвеской и поясничной опорой, ремнем безопасности, подголовником и подлокотниками Комфортабельное регулируемое сиденье оператора с пневмоподвеской и поясничной опорой, ремнем безопасности, подголовником и подлокотниками Less
Компоненты Защитный выключатель на сиденье оператора для автоматической остановки Защитный выключатель на сиденье оператора для автоматической остановки Less
Компоненты Джойстик, встроенный в регулируемый подлокотник Джойстик, встроенный в регулируемый подлокотник Less
Компоненты Полноразмерное сиденье инструктора с ремнем безопасности и рабочим столом Полноразмерное сиденье инструктора с ремнем безопасности и рабочим столом Less
Компоненты Дополнительное складное сиденье с ремнем безопасности для 3-го человека Дополнительное складное сиденье с ремнем безопасности для 3-го человека Less
Компоненты Подготовка для установки конструкции защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии со стандартом ISO 3449) Подготовка для установки конструкции защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии со стандартом ISO 3449) Less
Компоненты Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Less
Компоненты Роликовые шторки Роликовые шторки Less
Компоненты Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы, лестница располагается под углом 45°, с гидравлическим приводом Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы, лестница располагается под углом 45°, с гидравлическим приводом Less
Компоненты Дополнительная аварийная лестница, близко расположенная к окну аварийного выхода Дополнительная аварийная лестница, близко расположенная к окну аварийного выхода Less
Внутренние размеры кабины: высота 6.79 футы 2070.0 мм Less
Внутренние размеры кабины: длина 7.32 футы 2230.0 мм Less
Внутренние размеры кабины: ширина 5.33 футы 1625.0 мм Less
Характеристики новой системы BCS: Прочная приборная панель с большим цветным сенсорным экраном (254 мм/10 дюймов) Прочная приборная панель с большим цветным сенсорным экраном (254 мм/10 дюймов) Less
Характеристики новой системы BCS: Вывод на экран функции помощи по поиску и устранению неисправностей Вывод на экран функции помощи по поиску и устранению неисправностей Less
Характеристики новой системы BCS: Регистрация графических данных Регистрация графических данных Less
Характеристики новой системы BCS: Возможность регистрации возникающих неисправностей Возможность регистрации возникающих неисправностей Less
Характеристики новой системы BCS: Интерфейсы USB, Lan (TCP/IP) и CAN BUS для экспорта данных Интерфейсы USB, Lan (TCP/IP) и CAN BUS для экспорта данных Less
Характеристики новой бортовой системы управления (BCS): Электронный контроль, регистрация данных и система диагностики для сбора информации о важных параметрах работы двигателя, гидравлической системы и системы смазки Электронный контроль, регистрация данных и система диагностики для сбора информации о важных параметрах работы двигателя, гидравлической системы и системы смазки Less
Уровень глаз оператора (примерно) 18.04 футы 5.5 м Less

Система поворота платформы

Особенности Открытый контур поворота с автоматическим замедлением при перемещении джойстика в нейтральное положение Открытый контур поворота с автоматическим замедлением при перемещении джойстика в нейтральное положение Less
Особенности Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки поворотных колец и внутренние механизмы Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки поворотных колец и внутренние механизмы Less
Скорость поворота платформы 4.9 об/мин 4.9 об/мин Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Приводы поворота платформы 2 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами 2 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами Less
Поворотный круг Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Less

Ходовая часть

Опорные катки (с каждой стороны) 8 8 Less
Компоненты Кованые башмаки с двойным грунтозацепом Кованые башмаки с двойным грунтозацепом Less
Компоненты Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок Less
Компоненты Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены Less
Компоненты Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором Less
Компоненты Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Less
Компоненты Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода Less
Преодолеваемый уклон для ходовых гидромоторов Приблизительно 54% Приблизительно 54% Less
Максимальное тяговое усилие 265860.0 фунт-сил 1183.0 кН Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Поддерживающие катки (с каждой стороны) 3 3 Less
Башмаки гусениц (с каждой стороны) 45 45 Less
Ходовые гидромоторы (с каждой стороны) 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора Less
Скорость хода: 1-я ступень (максимальная) 0.68 миль/ч 1.1 км/ч Less
Скорость хода: 2-я ступень (максимальная) 1.49 миль/ч 2.4 км/ч Less

Автоматическая система смазки

Емкость бочки с консистентной смазкой 54.0 галл. США 205.0 Н Less
Тип Улучшенная одноконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронный контроль времени Улучшенная одноконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронный контроль времени Less
Тип Смазка подается на роликовый подшипник поворотной платформы, все шарнирные соединения рабочего оборудования и поворотный подшипник редуктора Смазка подается на роликовый подшипник поворотной платформы, все шарнирные соединения рабочего оборудования и поворотный подшипник редуктора Less
Тип Состояние системы и ее неисправности выводятся на дисплей бортовой системы управления Состояние системы и ее неисправности выводятся на дисплей бортовой системы управления Less

Навесное оборудование

Оснащение ковша: — специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи; — накладки на кромку ковша; — накладки открылков; — накладки на нижние углы ковша. — специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи; — накладки на кромку ковша; — накладки открылков; — накладки на нижние углы ковша. Less
Тип Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к растяжению Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к растяжению Less
Тип Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Less
Тип Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки Less
Тип Площадки для обслуживания стрелы с ограждением Площадки для обслуживания стрелы с ограждением Less
Тип Поплавковый клапан для функции опускания стрелы Поплавковый клапан для функции опускания стрелы Less

Эксплуатационная масса — обратная лопата

Удельное давление на опорную поверхность 31.9 фунтов/кв. дюйм 22.0 Н/см2 Less
Эксплуатационная масса 507500.0 фунты 230200.0 кг Less
Стандартные башмаки гусениц 2.62 футы 800.0 мм Less

Дизельный двигатель

Генератор 275A 275A Less
Забор воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Less
Диаметр цилиндров 5.71 дюймы 145.0 мм Less
Компоненты Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом с электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом с электронным регулированием частоты вращения Less
Компоненты Управление двигателем с помощью микропроцессора Управление двигателем с помощью микропроцессора Less
Компоненты Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации Less
Компоненты Двухступенчатый топливный фильтр Двухступенчатый топливный фильтр Less
Компоненты Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель с электрическим топливоподкачивающим насосом Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель с электрическим топливоподкачивающим насосом Less
Компоненты Вместительный топливный бак позволяет работать на машине 24 часа Вместительный топливный бак позволяет работать на машине 24 часа Less
Рабочий объем двигателя 1959.0 дюйм3 32.0 Н Less
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ Соответствие требованиям EPA Tier 2 Соответствие требованиям EPA Tier 2 Less
Объем топливного бака 951.0 галл. США 3600.0 Н Less
Марка и модель Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности над уровнем моря 6560.0 футы 2000.0 м Less
Требуемое цилиндров 12 12 Less
Номинальная полная мощность SAE J1995 778 кВт (1043 л.с., 1800 мин-1) 778 кВт (1043 л.с., 1800 мин-1) Less
Номинальная полезная мощность ISO 3046/1 778 кВт (1043 л.с., 1800 мин-1) 778 кВт (1043 л.с., 1800 мин-1) Less
Номинальная полезная мощность SAE J1349 778 кВт (1043 л.с., 1800 мин-1) 778 кВт (1043 л.с., 1800 мин-1) Less
Ход поршня 6.38 дюймы 162.0 мм Less

Гидравлическая система с электронной системой управления насосом

Электронная система управления насосом включает: Электронная система управления ограничением нагрузки Электронная система управления ограничением нагрузки Less
Электронная система управления насосом включает: Распределение потока насоса отдельного контура Распределение потока насоса отдельного контура Less
Электронная система управления насосом включает: Автоматический возврат силовых гидронасосов к нулевому расходу Автоматический возврат силовых гидронасосов к нулевому расходу Less
Электронная система управления насосом включает: Автоматическое снижение частоты вращения двигателя во время перерывов в работе Автоматическое снижение частоты вращения двигателя во время перерывов в работе Less
Электронная система управления насосом включает: Сокращение потока масла силовых гидронасосов при высокой температуре гидравлического масла и двигателя Сокращение потока масла силовых гидронасосов при высокой температуре гидравлического масла и двигателя Less
Особенности Функция отключения всех силовых гидронасосов Функция отключения всех силовых гидронасосов Less
Особенности Системы охлаждения трансмиссионного масла насосов Системы охлаждения трансмиссионного масла насосов Less
Фильтры Полнопоточные фильтры высокого давления (100 мкм) для силовых гидронасосов устанавливаются непосредственно после каждого насоса Полнопоточные фильтры высокого давления (100 мкм) для силовых гидронасосов устанавливаются непосредственно после каждого насоса Less
Фильтры Полнопоточные фильтры (10 мкм) контура полного возврата Полнопоточные фильтры (10 мкм) контура полного возврата Less
Фильтры Полнопоточные фильтры (10 мкм) возвратного контура системы охлаждения Полнопоточные фильтры (10 мкм) возвратного контура системы охлаждения Less
Фильтры Напорные фильтры (6 мкм) для контура сервосистемы Напорные фильтры (6 мкм) для контура сервосистемы Less
Фильтры Масляный фильтр коробки передач (40 мкм) Масляный фильтр коробки передач (40 мкм) Less
Главные насосы 6 аксиально-кулачковых насосов переменной производительности 6 аксиально-кулачковых насосов переменной производительности Less
Максимальное давление, навесное оборудование 4495.0 фунтов/кв. дюйм 310.0 бар Less
Максимальное давление при повороте — ускорение 4495.0 фунтов/кв. дюйм 310.0 бар Less
Максимальное давление, при движении 4495.0 фунтов/кв. дюйм 310.0 бар Less
Максимальный поток масла поворотной платформы 216.0 галл/мин 783.0 л/мин Less
Максимальный общий расход масла 621.0 галл/мин 2350.0 л/мин Less
Максимальное давление при повороте — замедление 5080.0 фунтов/кв. дюйм 350.0 бар Less
Общий объем гидравлического масла 925.0 галл. США 3500.0 Н Less
Емкость гидробака 740.0 галл. США 2800.0 Н Less

Сгруппированные в одном месте точки обслуживания

Оборудование: Быстроразъемные муфты для: — дизельного топлива; — охлаждающей жидкости двигателя; — трансмиссионного масла насосов; — моторного масла (масляный поддон); — гидравлического масла. Быстроразъемные муфты для: — дизельного топлива; — охлаждающей жидкости двигателя; — трансмиссионного масла насосов; — моторного масла (масляный поддон); — гидравлического масла. Less
Оборудование: Розетка Cat для запуска двигателя от внешнего источника питания Розетка Cat для запуска двигателя от внешнего источника питания Less
Оборудование: Индикатор полного гидробака Индикатор полного гидробака Less
Особенности Сгруппированные в одном месте точки обслуживания, доступные с уровня земли. Сгруппированные в одном месте точки обслуживания, доступные с уровня земли. Less

Обратные лопаты

Вместимость 1:1 15.7 ярд3 12.0 м3 Less
Вместимость 2:1 13.8 ярд3 10.6 м3 Less
Геометрический объем 12.0 ярд3 9.2 м3 Less
Внутренняя ширина 9.84 футы 3000.0 мм Less
Максимальная плотность материала (рыхлый) 1,8 т/м³ (3030 фунтов/ярд3) 1,8 т/м³ (3030 фунтов/ярд3) Less
Требуемое зубьев 6 6 Less
Система зубьев Система Cat C85 Система Cat C85 Less
Общая ширина 11.32 футы 3450.0 мм Less
Тип Скальный ковш для стандартных условий эксплуатации Скальный ковш для стандартных условий эксплуатации Less
Масса, включая стандартный противоизносный комплект 27180.0 фунты 12330.0 кг Less

Двигатель

Модель двигателя Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Полная мощность — SAE J1995 1043.0 л.с. 778.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 1043.0 л.с. 778.0 кВт Less

Ковш

Вместимость стандартного ковша — обратная лопата (с "шапкой" 1:1) 15.7 ярд3 12.0 м3 Less

Эксплуатационные характеристики

Полезная нагрузка ковша 24.0 амер. тонн 22.0 тонн Less
Эксплуатационная масса 254.0 амер. тонн 230.0 тонн Less

Рабочий диапазон

Максимальная глубина копания 26.57 футы 8.1 м Less
Максимальный радиус копания 52.17 футы 15.9 м Less
Максимальная высота копания 45.6 футы 13.9 м Less

Усилия копания

Максимальное напорное усилие рукояти 146125.0 фунты 650.0 кН Less
Максимальное усилие отрыва 164050.0 фунты 730.0 кН Less

Современная кабина оператора

Защита и поддержка вашего самого ценного ресурса — оператора


Усовершенствованная гидросистема

Надежность эксплуатации благодаря чистой и эффективной системе, отличающейся простотой технического обслуживания


Независимая система охлаждения масла

Эффективное охлаждение масла для увеличения срока службы компонентов


Система электронного управления

Работайте с уверенностью


Безопасность

Безопасность — наш главный приоритет


Удобство технического обслуживания

Простота технического обслуживания для сокращения времени простоев


Поддержка клиентов

Непрерывная техническая поддержка от дилера


Эффективность при погрузке/транспортировке

Правильно подобранная комбинация оборудования позволяет увеличить объем перемещаемого материала


Система привода

Простая и надежная система, непрерывная поддержка


Система Cat MineStar и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и производительности


Система поворота платформы

Повышенная эффективность и упрощенная конструкция


Ходовая часть

Увеличенный срок службы компонентов и удобство обслуживания


Ковши и оснастка для землеройных орудий Cat

Повышенная производительность, эксплуатационная эффективность и удобство технического обслуживания


Конструкции машины

Конструктивная прочность, на которую вы можете положиться


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей


6020B Дополнительное оборудование

ПЛАТФОРМА МАШИНЫ
  • Комплект для низких температур
  • Смазочное отверстие для быстрой заправки

ДВИГАТЕЛЬ
  • Соответствие требованиям Двигатель соответствует стандартам, эквивалентным Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды

КАБИНА
  • Резервная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Система камер
  • Подготовка для установки системы Cat MineStar (модули Health, Fleet, Terrain и Detect)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Комплект для защиты ходовой части при работе на пересеченной местности включает нижний щиток и щиток заднего трубопровода

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Фонари рабочего освещения стрелы

КОВШИ
  • Обратная лопата объемом 12,0 м3 (15,7 ярда3) с противоизносным комплектом для работы с абразивными материалами плотностью 1,8 т/м3 (3030 фунтов/ярд3)
  • Возможна поставка дополнительных ковшей для разных областей применения через вашего регионального дилера Cat