< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Мы понимаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и осознаем важность надежности и взаимосвязи между технической готовностью и производительностью машин. Поэтому мы постоянно стремимся производить все более безопасные, надежные и производительные горные гидравлические экскаваторы. Предлагая наиболее широкий диапазон полезной нагрузки по сравнению с другими производителями аналогичной техники, а также возможность использования экскаваторов в комбинации с подходящими моделями карьерных самосвалов и поддержку специалистов первоклассной дилерской сети Cat, мы стремимся установить с вами сотрудничество, чтобы помочь вам в достижении требуемых показателей производительности. Мы понимаем ваши потребности. Наши гидравлические карьерные экскаваторы спроектированы с учетом ваших потребностей. Потому что в горнодобывающей промышленности важен каждый день и учитывается каждый груз.

Общие сведения

Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 3360 кВт (4500 hp) 3360 кВт (4500 hp) Less
Вместимость стандартного ковша Прямая лопата (SAE 2:1) — 52,0 м3 (68,0 ярдов3) Прямая лопата (SAE 2:1) — 52,0 м3 (68,0 ярдов3) Less
Эксплуатационная масса Прямая лопата — 980 т (1080 амер. тонн) Прямая лопата — 980 т (1080 амер. тонн) Less

Гидросистема, оснащенная системой управления насосами

Емкость гидробака — приблизительная 2640.0 галл. США 10000.0 Н Less
Силовые гидронасосы 8 аксиально-поршневых насосов с переменной производительностью 8 аксиально-поршневых насосов с переменной производительностью Less
Силовые гидронасосы — максимальный расход масла — комплектация с электродвигателем перем. тока 8 × 943 л/мин (8 × 249 галл./мин) 8 × 943 л/мин (8 × 249 галл./мин) Less
Силовые гидронасосы — максимальный расход масла — комплектация с дизельным двигателем 8 × 936 л/мин (8 × 247 галл./мин) 8 × 936 л/мин (8 × 247 галл./мин) Less
Максимальное давление, рабочее оборудование 4495.0 фунтов/кв. дюйм 310.0 бар Less
Максимальное давление, насосы поворота 5080.0 фунтов/кв. дюйм 350.0 бар Less
Максимальное давление, при движении 5220.0 фунтов/кв. дюйм 360.0 бар Less
Насосы поворота 6 реверсивных насосов с наклонной шайбой 6 реверсивных насосов с наклонной шайбой Less
Насосы контура поворота — максимальный расход масла — комплектация с электродвигателем перем. тока 6 × 496 л/мин (6 × 131 галл./мин) 6 × 496 л/мин (6 × 131 галл./мин) Less
Насосы контура поворота — максимальный расход масла — комплектация с дизельным двигателем 6 × 488 л/мин (6 × 129 галл./мин) 6 × 488 л/мин (6 × 129 галл./мин) Less
Общий объем гидравлического масла — приблизительный 3450.0 галл. США 13000.0 Н Less

Охлаждение гидравлического масла

Диаметр вентилятора 4 × 1524 мм (4 × 60 дюймов) 4 × 1524 мм (4 × 60 дюймов) Less
Особенности Частота вращения вентилятора регулируется с помощью термостата Частота вращения вентилятора регулируется с помощью термостата Less
Особенности Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Less
Особенности Шестеренчатые насосы системы охлаждения обеспечивают подачу к алюминиевым охладителям больших объемов масла под низким давлением Шестеренчатые насосы системы охлаждения обеспечивают подачу к алюминиевым охладителям больших объемов масла под низким давлением Less
Особенности Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки уровня охлаждения при работающем двигателе Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки уровня охлаждения при работающем двигателе Less
Поток масла через насосы системы охлаждения — комплектация с электродвигателем перем. тока 4 × 1000 л/мин (4 × 264 галл./мин) 4 × 1000 л/мин (4 × 264 галл./мин) Less
Поток масла через насосы системы охлаждения — комплектация с дизельным двигателем 4 × 975 л/мин (4 × 258 галл./мин) 4 × 975 л/мин (4 × 258 галл./мин) Less

Кабина оператора

Особенности бортовой системы управления (BCS): Электронный контроль и регистрация данных для сбора информации о важных параметрах работы и обслуживания двигателя, гидравлической системы и системы смазки Электронный контроль и регистрация данных для сбора информации о важных параметрах работы и обслуживания двигателя, гидравлической системы и системы смазки Less
Компоненты В подушку встроен защитный выключатель, автоматически выключающий гидравлическое управление, когда оператор встает с места В подушку встроен защитный выключатель, автоматически выключающий гидравлическое управление, когда оператор встает с места Less
Компоненты Прочная приборная панель с большим полупрозрачным цветным дисплеем бортовой системы управления с трансфлективной технологией Прочная приборная панель с большим полупрозрачным цветным дисплеем бортовой системы управления с трансфлективной технологией Less
Компоненты Роликовая шторка на ветровом стекле Роликовая шторка на ветровом стекле Less
Компоненты Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Less
Компоненты Безопасное круговое остекление, армированное ветровое стекло и сдвижное боковое окно Безопасное круговое остекление, армированное ветровое стекло и сдвижное боковое окно Less
Компоненты Кабина со встроенной конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии с DIN ISO 3449). Кабина со встроенной конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии с DIN ISO 3449). Less
Компоненты Складное дополнительное сиденье с ремнем безопасности Складное дополнительное сиденье с ремнем безопасности Less
Компоненты Джойстики встроены в независимо регулируемые консоли сиденья Джойстики встроены в независимо регулируемые консоли сиденья Less
Компоненты Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы с гидравлическим приводом Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы с гидравлическим приводом Less
Компоненты Комфортабельное регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, подогревом, ремнями безопасности, подголовником и подлокотниками Комфортабельное регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, подогревом, ремнями безопасности, подголовником и подлокотниками Less
Внутренние размеры комфортной кабины — высота 7.05 футы 2150.0 мм Less
Внутренние размеры комфортной кабины — длина 5.25 футы 1600.0 мм Less
Внутренние размеры комфортной кабины — ширина 5.25 футы 1600.0 мм Less
Внутренние размеры кабины — высота 7.05 футы 2150.0 мм Less
Внутренние размеры кабины — длина 7.22 футы 2200.0 мм Less
Внутренние размеры кабины — ширина 5.25 футы 1600.0 мм Less
Уровень глаз оператора — приблизительно 28.87 футы 8.8 м Less

Система поворота платформы

Особенности Подача смазки во все канавки поворотного круга, а также в масляную ванну внутреннего механизма обеспечивается автоматической централизованной системой смазки Подача смазки во все канавки поворотного круга, а также в масляную ванну внутреннего механизма обеспечивается автоматической централизованной системой смазки Less
Особенности Гидравлическое торможение при выполнении поворота, обеспечиваемое силой противодействия Гидравлическое торможение при выполнении поворота, обеспечиваемое силой противодействия Less
Особенности Система поворота с замкнутым контуром с функцией управления крутящим моментом Система поворота с замкнутым контуром с функцией управления крутящим моментом Less
Максимальная скорость поворота — комплектация с электродвигателем перем. тока 4.1 об/мин 4.1 об/мин Less
Максимальная скорость поворота — комплектация с дизельным двигателем 3.9 об/мин 3.9 об/мин Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Приводы поворота платформы 6 компактных планетарных трансмиссий с аксиально-поршневыми гидромоторами 6 компактных планетарных трансмиссий с аксиально-поршневыми гидромоторами Less
Поворотный круг Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Less

Ходовая часть

Опорные катки (с каждой стороны) 7 7 Less
Компоненты Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи, а также контактирующие с зубьями поверхности звездочек и звеньев, закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи, а также контактирующие с зубьями поверхности звездочек и звеньев, закалены Less
Компоненты Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с мембранным гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с мембранным гидроаккумулятором Less
Компоненты Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Less
Компоненты Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода Less
Компоненты Направляющие колеса, нижние и поддерживающие катки соединяются системой автоматической смазки Направляющие колеса, нижние и поддерживающие катки соединяются системой автоматической смазки Less
Компоненты Комбинированные литые звенья с двойным грунтозацепом и втулками, соединенные закаленными, полностью разгруженными штифтами Комбинированные литые звенья с двойным грунтозацепом и втулками, соединенные закаленными, полностью разгруженными штифтами Less
Преодолеваемый уклон для ходовых гидромоторов — максимальный 44.0 % 44.0 % Less
Максимальное тяговое усилие 974880.0 фунты 4338.0 кН Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Поддерживающие катки (с каждой стороны) 2 и опорная пластина между ними 2 и опорная пластина между ними Less
Башмаки гусениц (с каждой стороны) 48 48 Less
Ходовые гидромоторы (с каждой стороны) 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора Less
Скорость хода: 1-я ступень (максимальная) 0.99 миль/ч 1.6 км/ч Less
Скорость хода: 2-я ступень (максимальная) 1.37 миль/ч 2.2 км/ч Less

Автоматическая система смазки

Объем емкости с консистентной смазкой 264.0 галл. США 1000.0 Н Less
Тип Фильтры смазки (200 мкм) между станцией обслуживания и емкостью, а также непосредственно за смазочным насосом Фильтры смазки (200 мкм) между станцией обслуживания и емкостью, а также непосредственно за смазочным насосом Less
Тип Двухконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронным реле контроля времени используется для регулировки времени пауз/смазки. Двухконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронным реле контроля времени используется для регулировки времени пауз/смазки. Less
Тип Неисправности системы выводятся на дисплей бортовой системы управления Неисправности системы выводятся на дисплей бортовой системы управления Less
Тип Роликовый подшипник поворотной платформы с внутренним механизмом и все точки поворота навесного оборудования, ковша и цилиндров соединяются с системой смазки Роликовый подшипник поворотной платформы с внутренним механизмом и все точки поворота навесного оборудования, ковша и цилиндров соединяются с системой смазки Less

Эксплуатационная масса

Прямая лопата — давление на грунт 25,8 Н/см2 (37,4 фунта на кв. дюйм) 25,8 Н/см2 (37,4 фунта на кв. дюйм) Less
Прямая лопата — примечание. Дополнительные башмаки доступны по запросу Дополнительные башмаки доступны по запросу Less
Прямая лопата — эксплуатационная масса 2160510.0 фунты 980000.0 кг Less
Прямая лопата — стандартные башмаки гусеничной ленты 6.56 футы 2000.0 мм Less

Электрическая система (дизельный привод)

Генераторы 2 × 175 А каждый 2 × 175 А каждый Less
Аккумуляторные батареи с последовательной/параллельной установкой 6 × 210 А·ч — 12 В каждый; 630 А·ч — итого 24 В 6 × 210 А·ч — 12 В каждый; 630 А·ч — итого 24 В Less
Компоненты Реле разъединителя аккумуляторных батарей Реле разъединителя аккумуляторных батарей Less
Компоненты Выключатели аварийного останова, доступные с уровня земли, в модуле двигателя и кабине оператора Выключатели аварийного останова, доступные с уровня земли, в модуле двигателя и кабине оператора Less
Напряжение в системе 24 В 24 В Less
Рабочие прожекторы 12 светодиодных ламп высокой яркости 12 светодиодных ламп высокой яркости Less

Выдвижная станция обслуживания

Установка Выдвижная станция обслуживания расположена под двигателем и доступна с уровня земли Выдвижная станция обслуживания расположена под двигателем и доступна с уровня земли Less

Навесное оборудование

Все ковши оснащены противоизносным комплектом, состоящим из следующих элементов: — Накладки, устанавливаемые на боковые стенки — Накладки для нижних кромок — Накладки, устанавливаемые на боковые стенки — Накладки для нижних кромок Less
Все ковши оснащены противоизносным комплектом, состоящим из следующих элементов: — Специальный футеровочный материал, предназначенный для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи ковша — Накладки, устанавливаемые между зубьями — Специальный футеровочный материал, предназначенный для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи ковша — Накладки, устанавливаемые между зубьями Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: — Автоматический ограничитель возврата, предотвращающий рассыпание материала — Кинематика в дополнение к гидравлическим механизмам — Автоматический ограничитель возврата, предотвращающий рассыпание материала — Кинематика в дополнение к гидравлическим механизмам Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в горизонтальном направлении — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в вертикальном направлении — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в горизонтальном направлении — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в вертикальном направлении Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: — Постоянное усилие на стреле на протяжении всей длины ее хода — Увеличение усилия рукояти — Постоянное усилие на стреле на протяжении всей длины ее хода — Увеличение усилия рукояти Less
Тип Смотровое отверстие для стрелы и рукояти Смотровое отверстие для стрелы и рукояти Less
Тип Опускание стрелы и рукояти без воздействия давления при помощи поплавкового клапана Опускание стрелы и рукояти без воздействия давления при помощи поплавкового клапана Less
Тип По дополнительному заказу возможна поставка специальных противоизносных комплектов для работы с высокоабразивными материалами По дополнительному заказу возможна поставка специальных противоизносных комплектов для работы с высокоабразивными материалами Less
Тип Площадки для обслуживания стрелы с ограждением Площадки для обслуживания стрелы с ограждением Less
Тип Порядок проведения сварочных работ предусматривает использование метода внутренней обратноступенчатой сварки (с двойным сварочным швом) в местах, где это возможно Порядок проведения сварочных работ предусматривает использование метода внутренней обратноступенчатой сварки (с двойным сварочным швом) в местах, где это возможно Less
Тип После сварки проводится снятие остаточных напряжений стрел и рукояти После сварки проводится снятие остаточных напряжений стрел и рукояти Less
Тип Стрелы и рукояти выполнены из сварных элементов коробчатого сечения, изготовленных из стали с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Стрелы и рукояти выполнены из сварных элементов коробчатого сечения, изготовленных из стали с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Less

Электродвигатели — 6090 AC FS

Частота 50 Гц (60 Гц по заказу) 50 Гц (60 Гц по заказу) Less
Максимальный пусковой ток 780.0 Ампер 780.0 Ампер Less
Частота вращения 1500 об/мин (1800 об/мин при 60 Гц) 1500 об/мин (1800 об/мин при 60 Гц) Less
Общая выходная мощность 4291.0 л.с. 3200.0 кВт Less
Полная номинальная сила тока IN 332.0 Ампер 332.0 Ампер Less
Тип 2 индукционных двигателя с короткозамкнутой обмоткой 2 индукционных двигателя с короткозамкнутой обмоткой Less
Напряжение 6,6 кВ ± 10% (другие значения по заказу) 6,6 кВ ± 10% (другие значения по заказу) Less

Двигатель

Модель двигателя 2 двигателя Cummins QSK60 2 двигателя Cummins QSK60 Less
Полная мощность согласно SAE J1995 4500.0 л.с. 3360.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 4500.0 л.с. 3360.0 кВт Less
Примечание Имеется возможность установки электрического привода (3200 кВт) на модель 6090 AC FS Имеется возможность установки электрического привода (3200 кВт) на модель 6090 AC FS Less

Ковш

Вместимость ковша — экскаватор с прямой лопатой (с "шапкой" 2:1) 68.0 ярд3 52.0 м3 Less

Эксплуатационные характеристики

Полезная нагрузка ковша 103.0 амер. тонн 93.6 тонн Less
Эксплуатационная масса — экскаватор с прямой лопатой 1080.0 амер. тонн 980.0 тонн Less

Дизельные двигатели — Cummins QSK60

Забор воздуха 2-ступенчатый, с турбонаддувом, с последовательным и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 2-ступенчатый, с турбонаддувом, с последовательным и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Less
Диаметр цилиндров 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Компоненты Система предпусковой смазки Система предпусковой смазки Less
Компоненты Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Less
Компоненты Воздушные фильтры для тяжелых условий, с автоматическим выводом пыли Воздушные фильтры для тяжелых условий, с автоматическим выводом пыли Less
Компоненты Управление двигателем с помощью системы на микропроцессорах Управление двигателем с помощью системы на микропроцессорах Less
Компоненты Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Less
Компоненты Сепаратор с центрифугой для фильтрации масла двигателя Сепаратор с центрифугой для фильтрации масла двигателя Less
Компоненты Интервал замены масла в двигателе составляет 1000 часов Интервал замены масла в двигателе составляет 1000 часов Less
Компоненты Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Less
Рабочий объем двигателя 3674.0 дюйм3 60.2 Н Less
Сертификация по выбросам вредных веществ Соответствие требованиям EPA Tier 4 Interim Соответствие требованиям EPA Tier 4 Interim Less
Объем топливного бака 4000.0 галл. США 15100.0 Н Less
Марка и модель 2 x QSK60 2-ступенчатый 2 x QSK60 2-ступенчатый Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности — над уровнем моря 16000.0 футы 4880.0 м Less
Количество цилиндров (в каждом двигателе) 16 16 Less
Ход поршня 7.48 дюймы 190.0 мм Less
Общая номинальная полезная мощность ISO 3046/1 3360 кВт при 1800 об/мин (4500 hp при 1800 об/мин) 3360 кВт при 1800 об/мин (4500 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность SAE J1349 3360 кВт при 1800 об/мин (4500 hp при 1800 об/мин) 3360 кВт при 1800 об/мин (4500 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность SAE J1995 3360 кВт при 1800 об/мин (4500 hp при 1800 об/мин) 3360 кВт при 1800 об/мин (4500 hp при 1800 об/мин) Less

Системы приводов

Сбалансированное сочетание мощности и эффективности


Исполнение с двумя двигателями

Более стабильная работа машины


Система TriPower

Непревзойденное усилие копания и коэффициенты заполнения ковша


Гидросистема

Простота технического обслуживания и повышенная производительность


Независимая система охлаждения масла

Более эффективное охлаждение масла продлевает срок службы компонентов машины


Система управления насосом

Повышенная эффективность, увеличенный срок службы и ускоренная реакция на управляющие воздействия


Система поворота с замкнутым контуром

Более эффективное использование энергии и более быстрое перемещение стрелы при повороте


Кабина оператора

Гарантия безопасности и комфорта ваших операторов


Система электронного управления

Работайте с уверенностью


Система Cat MineStar и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и производительности


Эффективность при погрузке/транспортировке

Правильно подобранная комбинация оборудования позволяет увеличить объем перемещаемого материала


Конструкция рабочего оборудования — прямая лопата

Надежность инвестиций обеспечивается за счет использования устойчивых и долговечных конструкций


Система поворота платформы

Увеличенный срок службы компонентов повышает надежность системы поворота платформы


Ходовая часть

Прочная и долговечная


Безопасность

Безопасность — наш главный приоритет


Удобство технического обслуживания

Продуманная конструкция машины позволяет быстро возвращаться к прерванной работе


Поддержка клиентов

Постоянная готовность к работе благодаря обслуживанию и поддержке со стороны нашей непревзойденной глобальной сети


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей


6090 FS Стандартное оборудование

Рабочее оборудование TriPower

Независимая система охлаждения масла

Широкий проход через кузов машины

5-контурная гидросистема

Электрогидравлический сервопривод

Бортовая система управления (BCS)

Регулировка крутящего момента в системе поворота с замкнутым контуром

Автоматическая централизованная система смазки

Светодиодные фонари рабочего освещения

6090 FS Дополнительное оборудование

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Экспортная упаковка
  • Окраска в фирменные цвета конечного пользователя
  • Расположение логотипов в соответствии с требованиями клиента

ПЛАТФОРМА МАШИНЫ
  • Гидравлический рабочий кран на платформе со вспомогательным двигателем
  • Радиаторы Mesabi вместо стандартных радиаторов
  • Вторая складная лестница с правой стороны модуля двигателя
  • Различные комплекты для низких температур
  • Дополнительные осветительные приборы

КАБИНА
  • Различные системы отопления и кондиционирования воздуха
  • Противосолнечные козырьки, закрепленные снаружи
  • Дополнительные приборы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Ширина башмаков гусениц: 1800 мм (5 футов 11 дюймов)
  • Дополнительное оборудование поставляется по заказу.