< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Мы понимаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и осознаем важность надежности и взаимосвязи между технической готовностью и производительностью машин. Поэтому мы постоянно стремимся производить все более безопасные, надежные и производительные горные гидравлические экскаваторы. Предлагая наиболее широкий диапазон полезной нагрузки по сравнению с другими производителями аналогичной техники, а также возможность использования экскаваторов в комбинации с подходящими моделями карьерных самосвалов и поддержку специалистов первоклассной дилерской сети Cat, мы стремимся установить с вами сотрудничество, чтобы помочь вам в достижении требуемых показателей производительности. Мы понимаем ваши потребности. Наши гидравлические карьерные экскаваторы спроектированы с учетом ваших потребностей. Потому что в горнодобывающей промышленности важен каждый день и учитывается каждый груз.

Общие сведения

Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 Cummins K1500E — 1880 кВт (2520 л.с.); Cummins QSK38 — 1880 кВт (2520 л.с.) Cummins K1500E — 1880 кВт (2520 л.с.); Cummins QSK38 — 1880 кВт (2520 л.с.) Less
Вместимость стандартного ковша Прямая лопата ("с шапкой" 2:1) — 26,0 м3 (34,0 ярда3); обратная лопата ("с шапкой" 1:1) — 28,0 м3 (36,6 ярда3) Прямая лопата ("с шапкой" 2:1) — 26,0 м3 (34,0 ярда3); обратная лопата ("с шапкой" 1:1) — 28,0 м3 (36,6 ярда3) Less
Эксплуатационная масса Прямая лопата — 528 т (582 амер. тонны); обратная лопата — 537 т (592 амер. тонны) Прямая лопата — 528 т (582 амер. тонны); обратная лопата — 537 т (592 амер. тонны) Less

Гидросистема, оснащенная системой управления насосами

Емкость гидробака — комплектация с электродвигателем перем. тока — приблизительно 1320.0 галл. США 5000.0 Н Less
Емкость гидробака — комплектация с дизельным двигателем — приблизительно 1450.0 галл. США 5500.0 Н Less
Силовые гидронасосы 4 аксиально-поршневых насоса с переменной производительностью 4 аксиально-поршневых насоса с переменной производительностью Less
Силовые гидронасосы — максимальный расход масла — комплектация с электродвигателем перем. тока 4 × 933 л/мин (4 × 246 галл./мин) 4 × 933 л/мин (4 × 246 галл./мин) Less
Силовые гидронасосы — максимальный расход масла — комплектация с дизельным двигателем 4 × 912 л/мин (4 × 241 галл./мин) 4 × 912 л/мин (4 × 241 галл./мин) Less
Максимальное давление, рабочее оборудование 4350.0 фунтов/кв. дюйм 300.0 бар Less
Максимальное давление, насосы поворота 5080.0 фунтов/кв. дюйм 350.0 бар Less
Максимальное давление, при движении 4930.0 фунтов/кв. дюйм 340.0 бар Less
Насосы контура поворота — комплектация с электродвигателем перем. тока 3 реверсивных насоса с наклонной шайбой 3 реверсивных насоса с наклонной шайбой Less
Насосы контура поворота — комплектация с дизельным двигателем 4 реверсивных насоса с наклонной шайбой 4 реверсивных насоса с наклонной шайбой Less
Насосы контура поворота — максимальный расход масла — комплектация с электродвигателем перем. тока 3 × 491 л/мин (3 × 131 галл./мин) 3 × 491 л/мин (3 × 131 галл./мин) Less
Насосы контура поворота — максимальный расход масла — комплектация с дизельным двигателем 4 × 351 л/мин (4 × 93 галл./мин) 4 × 351 л/мин (4 × 93 галл./мин) Less
Общий объем гидравлического масла — комплектация с электродвигателем перем. тока — приблизительно 1930.0 галл. США 7300.0 Н Less
Общий объем гидравлического масла — комплектация с дизельным двигателем — приблизительно 2060.0 галл. США 7800.0 Н Less

Охлаждение гидравлического масла

Компоненты Шестеренчатые насосы системы охлаждения обеспечивают подачу к вентиляторам и алюминиевым охладителям больших объемов масла под низким давлением Шестеренчатые насосы системы охлаждения обеспечивают подачу к вентиляторам и алюминиевым охладителям больших объемов масла под низким давлением Less
Диаметр вентилятора 4 × 1170 мм (4 × 46 дюймов) 4 × 1170 мм (4 × 46 дюймов) Less
Особенности Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки охлаждающей способности при работающем двигателе Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки охлаждающей способности при работающем двигателе Less
Особенности Частота вращения вентиляторов и поток масла, поступающего на охладители, регулируются с помощью термостата Частота вращения вентиляторов и поток масла, поступающего на охладители, регулируются с помощью термостата Less
Особенности Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Less
Поток масла через насосы системы охлаждения — комплектация с электродвигателем перем. тока 4 × 491 л/мин (4 × 130 галл./мин) 4 × 491 л/мин (4 × 130 галл./мин) Less
Поток масла через насосы системы охлаждения — комплектация с дизельным двигателем 4 × 488 л/мин (4 × 129 галл./мин) 4 × 488 л/мин (4 × 129 галл./мин) Less

Кабина оператора

Особенности бортовой системы управления (BCS): Электронный контроль и регистрация данных для сбора информации о важных параметрах работы и обслуживания двигателя, гидравлических систем и систем смазки Электронный контроль и регистрация данных для сбора информации о важных параметрах работы и обслуживания двигателя, гидравлических систем и систем смазки Less
Компоненты Комфортабельное регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, подогревом, ремнями безопасности, подголовником и подлокотниками Комфортабельное регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, подогревом, ремнями безопасности, подголовником и подлокотниками Less
Компоненты Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленная под крышей Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленная под крышей Less
Компоненты Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Less
Компоненты Безопасное круговое остекление, армированное ветровое стекло и сдвижное боковое окно Безопасное круговое остекление, армированное ветровое стекло и сдвижное боковое окно Less
Компоненты Кабина со встроенной конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии с DIN ISO 3449). Кабина со встроенной конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS) (камнезащитный щиток в соответствии с DIN ISO 3449). Less
Компоненты Складное дополнительное сиденье с ремнем безопасности Складное дополнительное сиденье с ремнем безопасности Less
Компоненты Внешние противосолнечные козырьки на боковых и заднем окнах Внешние противосолнечные козырьки на боковых и заднем окнах Less
Компоненты В подушку встроен защитный переключатель, автоматически выключающий гидравлическое управление, когда оператор встает с места В подушку встроен защитный переключатель, автоматически выключающий гидравлическое управление, когда оператор встает с места Less
Компоненты Джойстики встроены в независимо регулируемые консоли сиденья Джойстики встроены в независимо регулируемые консоли сиденья Less
Компоненты Прочная приборная панель с большим полупрозрачным цветным дисплеем бортовой системы управления с трансфлективной технологией Прочная приборная панель с большим полупрозрачным цветным дисплеем бортовой системы управления с трансфлективной технологией Less
Компоненты Сиденье с функциями аварийной защиты Сиденье с функциями аварийной защиты Less
Компоненты Лестница аварийного спуска закреплена на А-образной раме Лестница аварийного спуска закреплена на А-образной раме Less
Компоненты Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы с гидравлическим приводом Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы с гидравлическим приводом Less
Компоненты Роликовые шторки на всех окнах Роликовые шторки на всех окнах Less
Внутренние размеры — высота 7.05 футы 2150.0 мм Less
Внутренние размеры — длина 7.22 футы 2200.0 мм Less
Внутренние размеры — ширина 5.25 футы 1600.0 мм Less
Уровень глаз оператора — приблизительно 24.93 футы 7.6 м Less

Система поворота платформы

Особенности Грязесъемники на поворотном кольце предотвращают накопление грязи между поворотным кольцом и кузовом Грязесъемники на поворотном кольце предотвращают накопление грязи между поворотным кольцом и кузовом Less
Особенности Система поворота с замкнутым контуром с функцией управления крутящим моментом Система поворота с замкнутым контуром с функцией управления крутящим моментом Less
Особенности Гидравлическое торможение при выполнении поворота, обеспечиваемое силой противодействия Гидравлическое торможение при выполнении поворота, обеспечиваемое силой противодействия Less
Особенности Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки и внутренние механизмы поворотного кольца Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки и внутренние механизмы поворотного кольца Less
Максимальная скорость поворота — комплектация с электродвигателем перем. тока 4.0 об/мин 4.0 об/мин Less
Максимальная скорость поворота — комплектация с дизельным двигателем 3.8 об/мин 3.8 об/мин Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Приводы поворота платформы 4 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами 4 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами Less
Поворотный круг Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Less

Ходовая часть

Опорные катки (с каждой стороны) 6 6 Less
Компоненты Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи, а также поверхности звездочек и звеньев, контактирующие с зубьями, закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи, а также поверхности звездочек и звеньев, контактирующие с зубьями, закалены Less
Компоненты Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода Less
Компоненты Комбинированные литые звенья с двойным грунтозацепом и втулками, соединенные закаленными, полностью разгруженными штифтами Комбинированные литые звенья с двойным грунтозацепом и втулками, соединенные закаленными, полностью разгруженными штифтами Less
Компоненты Опорные катки соединяются с системой автоматической смазки Опорные катки соединяются с системой автоматической смазки Less
Компоненты Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с мембранным гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с мембранным гидроаккумулятором Less
Компоненты Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Less
Преодолеваемый уклон для ходовых гидромоторов — максимальный 50.0 % 50.0 % Less
Максимальное тяговое усилие 578900.0 фунты 2576.0 кН Less
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза, с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза, с пружинным включением и гидравлическим отключением Less
Поддерживающие катки (с каждой стороны) 2 и опорная пластина между ними 2 и опорная пластина между ними Less
Башмаки гусениц (с каждой стороны) 39 39 Less
Ходовые гидромоторы (с каждой стороны) 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора Less
Скорость хода: 1-я ступень (максимальная) 0.99 миль/ч 1.6 км/ч Less
Скорость хода: 2-я ступень (максимальная) 1.44 миль/ч 2.3 км/ч Less

Автоматическая система смазки

Объем емкости с консистентной смазкой 264.0 галл. США 1000.0 Н Less
Тип Двухконтурная система с гидравлическими насосами для тяжелых условий и электронным реле контроля времени используется для регулировки времени пауз/смазки Двухконтурная система с гидравлическими насосами для тяжелых условий и электронным реле контроля времени используется для регулировки времени пауз/смазки Less
Тип Неисправности системы выводятся на дисплей бортовой системы управления Неисправности системы выводятся на дисплей бортовой системы управления Less
Тип Фильтры смазки (200 мкм) между станцией обслуживания и емкостью, а также непосредственно за смазочным насосом Фильтры смазки (200 мкм) между станцией обслуживания и емкостью, а также непосредственно за смазочным насосом Less
Тип Следующие компоненты соединяются с системой смазки: — шарнирные соединения рабочего оборудования, ковша и цилиндров; — опорные катки ходовой части. Следующие компоненты соединяются с системой смазки: — шарнирные соединения рабочего оборудования, ковша и цилиндров; — опорные катки ходовой части. Less
Тип К системе смазки подключены следующие компоненты: — канавки подшипника для механизма поворота; — две шестерни для смазки внутреннего механизма поворотного кольца. К системе смазки подключены следующие компоненты: — канавки подшипника для механизма поворота; — две шестерни для смазки внутреннего механизма поворотного кольца. Less

Эксплуатационная масса

6050 FS — давление на грунт 25,9 Н/см2 (37,5 фунта/кв. дюйм) 25,9 Н/см2 (37,5 фунта/кв. дюйм) Less
6050 FS — примечание Башмаки других размеров доступны по запросу Башмаки других размеров доступны по запросу Less
6050 FS — эксплуатационная масса 1163150.0 фунты 527600.0 кг Less
6050 FS — стандартные башмаки гусеничной ленты 4.59 футы 1400.0 мм Less
6050 — давление на грунт 26,3 Н/см2 (38,1 фунта/кв. дюйм) 26,3 Н/см2 (38,1 фунта/кв. дюйм) Less
6050 — примечание Башмаки других размеров доступны по запросу Башмаки других размеров доступны по запросу Less
6050 — эксплуатационная масса 1183870.0 фунты 537000.0 кг Less
6050 — стандартные башмаки гусеничной ленты 4.59 футы 1400.0 мм Less

Электрическая система (дизельный привод)

Генераторы 2 × 175 А каждый 2 × 175 А каждый Less
Аккумуляторные батареи с последовательной/параллельной установкой 6 × 210 А·ч — 12 В каждый; 630 А·ч — итого 24 В 6 × 210 А·ч — 12 В каждый; 630 А·ч — итого 24 В Less
Компоненты Тринадцать (13) светодиодных фонарей подсветки Тринадцать (13) светодиодных фонарей подсветки Less
Компоненты Реле разъединителя аккумуляторных батарей Реле разъединителя аккумуляторных батарей Less
Компоненты Выключатели аварийного останова, доступные с уровня земли, в модуле двигателя и кабине оператора Выключатели аварийного останова, доступные с уровня земли, в модуле двигателя и кабине оператора Less
Компоненты Десять (10) светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости: — восемь (8) для рабочей области; — два (2) для задней части. Десять (10) светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости: — восемь (8) для рабочей области; — два (2) для задней части. Less
Компоненты Два (2) светодиодных прожектора заливающего света для освещения лестницы Два (2) светодиодных прожектора заливающего света для освещения лестницы Less
Напряжение в системе 24 В 24 В Less

Выдвижная станция обслуживания

Установка Выдвижная станция обслуживания расположена под двигателем и доступна с уровня земли. Выдвижная станция обслуживания расположена под двигателем и доступна с уровня земли. Less

Дизельные двигатели — исполнение 1 — Cummins K1500E Tier 1

Забор воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Less
Диаметр цилиндров 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Компоненты Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Less
Компоненты Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Less
Компоненты Система предпусковой смазки Система предпусковой смазки Less
Компоненты Сепаратор с центрифугой для фильтрации масла двигателя Сепаратор с центрифугой для фильтрации масла двигателя Less
Компоненты Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Less
Компоненты Воздушные фильтры для тяжелых условий, с автоматическим выводом пыли Воздушные фильтры для тяжелых условий, с автоматическим выводом пыли Less
Компоненты Управление двигателем с помощью системы на микропроцессорах Управление двигателем с помощью системы на микропроцессорах Less
Рабочий объем двигателя 2300.0 дюйм3 37.8 Н Less
Выбросы Соответствие требованиям EPA Flex (США) Соответствие требованиям EPA Flex (США) Less
Объем топливного бака 2820.0 галл. США 10700.0 Н Less
Марка и модель 2 двигателя Cummins K1500E 2 двигателя Cummins K1500E Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности — над уровнем моря 8000.0 футы 2438.0 м Less
Требуемое цилиндров (в каждом двигателе) 12 12 Less
Ход поршня 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Общая номинальная полная мощность SAE J1995 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность ISO 3046/1 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность SAE J1349 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 л.с. при 1800 об/мин) 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 л.с. при 1800 об/мин) Less

Дизельные двигатели — исполнение 2 — Cummins QSK38 Tier 2

Забор воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Less
Диаметр цилиндров 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Компоненты Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель Less
Компоненты Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом и электронным регулированием частоты вращения Less
Компоненты Сепаратор с центрифугой для фильтрации масла двигателя Сепаратор с центрифугой для фильтрации масла двигателя Less
Компоненты Система предпусковой смазки Система предпусковой смазки Less
Компоненты Управление двигателем с помощью системы на микропроцессорах Управление двигателем с помощью системы на микропроцессорах Less
Компоненты Воздушные фильтры для тяжелых условий, с автоматическим выводом пыли Воздушные фильтры для тяжелых условий, с автоматическим выводом пыли Less
Компоненты Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Двухступенчатый топливный фильтр с водоотделителем Less
Рабочий объем двигателя 2300.0 дюйм3 37.8 Н Less
Выбросы Соответствие требованиям EPA Flex (США) Соответствие требованиям EPA Flex (США) Less
Объем топливного бака 2820.0 галл. США 10700.0 Н Less
Марка и модель 2 двигателя Cummins QSK38 2 двигателя Cummins QSK38 Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности — над уровнем моря 10500.0 футы 3200.0 м Less
Требуемое цилиндров (в каждом двигателе) 12 12 Less
Ход поршня 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Общая номинальная полная мощность SAE J1995 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность ISO 3046/1 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) Less
Общая номинальная полезная мощность SAE J1349 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) 1880 кВт при 1800 об/мин (2520 hp при 1800 об/мин) Less

Навесное оборудование

Все ковши (с прямой/обратной лопатой) оснащены противоизносным комплектом, включающим: — Специальный футеровочный материал, предназначенный для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи ковша — Накладки, устанавливаемые между зубьями — Специальный футеровочный материал, предназначенный для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи ковша — Накладки, устанавливаемые между зубьями Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: — Автоматический ограничитель возврата, предотвращающий рассыпание материала — Кинематика в дополнение к гидравлическим механизмам — Автоматический ограничитель возврата, предотвращающий рассыпание материала — Кинематика в дополнение к гидравлическим механизмам Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в горизонтальном направлении — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в вертикальном направлении — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в горизонтальном направлении — Автоматическое поддержание заданного углового положения ковша в вертикальном направлении Less
Рабочее оборудование TriPower предусматривает наличие уникальной кинематической схемы, обеспечивающей следующие функции: — Постоянное усилие на стреле на протяжении всей длины ее хода — Увеличение усилия рукояти — Постоянное усилие на стреле на протяжении всей длины ее хода — Увеличение усилия рукояти Less
Тип Смотровые отверстия для стрел Смотровые отверстия для стрел Less
Тип Площадки для обслуживания стрел с ограждением Площадки для обслуживания стрел с ограждением Less
Тип Опускание стрелы (прямая/обратная лопата) и рукояти (прямая лопата) без воздействия давления при помощи поплавкового клапана Опускание стрелы (прямая/обратная лопата) и рукояти (прямая лопата) без воздействия давления при помощи поплавкового клапана Less
Тип Щитки гидроцилиндров экскаваторов (FS) Щитки гидроцилиндров экскаваторов (FS) Less
Тип Порядок проведения сварочных работ предусматривает использование метода внутренней обратноступенчатой сварки (с двойным сварочным швом) в местах, где это возможно Порядок проведения сварочных работ предусматривает использование метода внутренней обратноступенчатой сварки (с двойным сварочным швом) в местах, где это возможно Less
Тип После сварки проводится снятие остаточных напряжений стрел и рукоятей После сварки проводится снятие остаточных напряжений стрел и рукоятей Less
Тип Стрелы и рукояти выполнены из сварных элементов коробчатого сечения, изготовленных из стали с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Стрелы и рукояти выполнены из сварных элементов коробчатого сечения, изготовленных из стали с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Less
Все ковши (с прямой/обратной лопатой) оснащены противоизносным комплектом, включающим: — Накладки, устанавливаемые на боковые стенки — Накладки для нижних кромок — Накладки, устанавливаемые на боковые стенки — Накладки для нижних кромок Less
Тип По дополнительному заказу возможна поставка специальных противоизносных комплектов для работы с высокоабразивными материалами По дополнительному заказу возможна поставка специальных противоизносных комплектов для работы с высокоабразивными материалами Less

Двигатель

Модель двигателя 2 двигателя Cummins K1500E или 2 двигателя Cummins QSK 38 2 двигателя Cummins K1500E или 2 двигателя Cummins QSK 38 Less
Полная мощность согласно SAE J1995 2520.0 л.с. 1880.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 2520.0 л.с. 1880.0 кВт Less
Примечание Имеется возможность установки электрического привода (1600 кВт) на моделях 6050 AC/6050 AC FS Имеется возможность установки электрического привода (1600 кВт) на моделях 6050 AC/6050 AC FS Less

Ковш

Вместимость ковша — экскаватор с обратной лопатой (с "шапкой" 1:1) 36.6 ярд3 28.0 м3 Less
Вместимость ковша — экскаватор с прямой лопатой (с "шапкой" 2:1) 34.0 ярд3 26.0 м3 Less

Эксплуатационные характеристики

Полезная нагрузка ковша — экскаватор с обратной лопатой 55.0 амер. тонн 50.0 тонн Less
Полезная нагрузка ковша — экскаватор с прямой лопатой 52.0 амер. тонн 47.0 тонн Less
Эксплуатационная масса — экскаватор с обратной лопатой 592.0 амер. тонн 537.0 тонн Less
Эксплуатационная масса — экскаватор с прямой лопатой 582.0 амер. тонн 528.0 тонн Less

Электродвигатель — 6050 AC/6050 AC FS

Частота 50 Гц (60 Гц по заказу) 50 Гц (60 Гц по заказу) Less
Мощность 2146.0 л.с. 1600.0 кВт Less
Номинальная сила тока IN 174 A (при 6,6 кВ) 174 A (при 6,6 кВ) Less
Частота вращения 1500 об/мин (1800 об/мин при 60 Гц) 1500 об/мин (1800 об/мин при 60 Гц) Less
Пусковой ток 350% от IN (197% от IN по заказу) 350% от IN (197% от IN по заказу) Less
Тип Система управления насосами обеспечивает управление ограничением мощности Система управления насосами обеспечивает управление ограничением мощности Less
Тип Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Less
Тип Изготавливаемый на заказ электродвигатель с увеличенным зазором между ротором и статором способен работать в сложных горных условиях Изготавливаемый на заказ электродвигатель с увеличенным зазором между ротором и статором способен работать в сложных горных условиях Less
Напряжение 6,6 кВ ± 10% (другие значения по заказу) 6,6 кВ ± 10% (другие значения по заказу) Less

Системы приводов

Сбалансированное сочетание мощности и эффективности


Исполнение с двумя двигателями

Более стабильная работа машины


Система TriPower

Непревзойденное усилие копания и коэффициенты заполнения ковша


Гидросистема

Простота технического обслуживания и повышенная производительность


Независимая система охлаждения масла

Более эффективное охлаждение масла продлевает срок службы компонентов машины


Система управления насосом

Повышенная эффективность, увеличенный срок службы и ускоренная реакция на управляющие воздействия


Система поворота с замкнутым контуром

Более эффективное использование энергии и более быстрое перемещение стрелы при повороте


Кабина оператора

Гарантия безопасности и комфорта ваших операторов


Система электронного управления

Работайте с уверенностью


Система Cat MineStar и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и производительности


Эффективность при погрузке/транспортировке

Правильно подобранная комбинация оборудования позволяет увеличить объем перемещаемого материала


Функции и конструкция устанавливаемого спереди навесного оборудования

Надежность инвестиций обеспечивается за счет использования устойчивых и долговечных конструкций


Система поворота платформы

Увеличенный срок службы компонентов повышает надежность системы поворота платформы


Ходовая часть

Прочная и долговечная


Безопасность

Безопасность — наш главный приоритет


Удобство технического обслуживания

Продуманная конструкция машины позволяет быстро возвращаться к прерванной работе


Поддержка клиентов

Постоянная готовность к работе благодаря обслуживанию и поддержке со стороны нашей непревзойденной глобальной сети


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей


6050/6050 FS Стандартное оборудование

Рабочее оборудование TriPower

Независимая система охлаждения масла

Широкий проход через кузов машины

5-контурная гидросистема

Электрогидравлический сервопривод

Бортовая система управления (BCS)

Регулировка крутящего момента в системе поворота с замкнутым контуром

Автоматическая централизованная система смазки

Светодиодные фонари рабочего освещения

6050/6050 FS Дополнительное оборудование

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Специальная краска

ПЛАТФОРМА МАШИНЫ
  • Гидравлический рабочий кран на платформе со вспомогательным двигателем
  • Радиаторы Mesabi вместо стандартных радиаторов
  • Интервал замены моторного масла увеличен до 1000 часов
  • Интервал замены моторного масла для двигателей с системой сжигания моторного масла
  • Складная лестница кабины, лестница с углом наклона приблизительно 45°
  • Две круглых емкости для двух стандартных бочек объемом 200 л (53 галл.) (вместо емкости с консистентной смазкой объемом 1000 л (264 галл.))
  • Заполнение круглых емкостей через станцию обслуживания
  • Различные опции для холодной погоды

КАБИНА
  • Двойная (с резервом) система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Обогрев кабины
  • Дополнительные приборы
  • Система контроля с камерой

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Ширина башмаков гусениц: 1600 мм (5 футов 3 дюйма) или 1800 мм (5 футов 11 дюймов)
  • Крышка в нижней части кузова (панель доступа)
  • Дополнительное оборудование поставляется по заказу.