< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Автогрейдеры серии М стали отраслевым стандартом эксплуатационной эффективности и общей производительности. Они созданы для экономии рабочего времени при использовании в сфере дорожного строительства и ремонта дорог. Непревзойденный комфорт оператора и удобство технического обслуживания способствуют максимальному увеличению прибыли от инвестиций.

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная 259.0 л.с. 193.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Частота вращения коленчатого вала двигателя при номинальной мощности 1800 об/мин 1800 об/мин Less
Эффективная мощность (1-я передача) — полезная (метрические единицы) 262.0 л.с. 193.0 кВт Less
Максимальный крутящий момент (VHP Plus — полезный) 1049.0 фунто-фут 1422.0 Н·м Less
Запас крутящего момента 21% 21% Less
Эффективное увеличение полезной мощности системой VHP Plus 193–221 кВт (259–297 hp) 193–221 кВт (259–297 hp) Less
Эффективное увеличение полезной мощности системой VHP Plu (метрические единицы) 193–221 кВт (262–301 hp) 193–221 кВт (262–301 hp) Less
Диапазон регулирования мощности системой VHP — полезная мощность 193–205 кВт (259–275 hp) 193–205 кВт (259–275 hp) Less
Диапазон регулирования мощности системой VHP — полезная мощность (метрические единицы) 193–205 кВт (262–279 hp) 193–205 кВт (262–279 hp) Less
Рабочий объем двигателя 677.0 куб. дюймы 11.1 L Less
Число цилиндров 6 6 Less
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 13000.0 футы 3962.0 м Less
Стандарт — частота вращения вентилятора — максимум 1450 об/мин 1450 об/мин Less
Стандарт — частота вращения вентилятора — минимум 550 об/мин 550 об/мин Less
Стандарт — конфигурация для температуры окружающей среды 109.0 °F 43.0 °C Less
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — максимальная 1650 об/мин 1650 об/мин Less
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — минимальная 550 об/мин 550 об/мин Less
Работа при высоких температурах окружающей среды 122.0 °F 50.0 °C Less

Силовая передача

Передачи переднего/заднего хода 8 передач переднего хода/6 передач заднего хода 8 передач переднего хода/6 передач заднего хода Less
Коробка передач С прямым приводом, переключением под нагрузкой и промежуточным валом С прямым приводом, переключением под нагрузкой и промежуточным валом Less
Тормоза — рабочие Гидравлические, дисковые, с масляным охлаждением Гидравлические, дисковые, с масляным охлаждением Less
Тормоза — рабочие, площадь фрикционной поверхности 5347.0 in2 34500.0 см2 Less
Тормоза — стояночные Пружинное включение, отключение гидроприводом Пружинное включение, отключение гидроприводом Less
Тормоза — дополнительные Гидравлические, дисковые, с масляным охлаждением Гидравлические, дисковые, с масляным охлаждением Less

Гидросистема

Тип контура Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром Less
Тип насоса Поршневой с переменной производительностью Поршневой с переменной производительностью Less
Производительность насоса 74.0 галл/мин 280.0 л/мин Less
Максимальное давление в системе 3500.0 фунтов/кв. дюйм 24150.0 кПа Less
Давление холостого хода 450.0 фунтов/кв. дюйм 3100.0 кПа Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость движения — передний ход 31.3 миль/ч 50.4 км/ч Less
Максимальная скорость движения — задний ход 24.7 миль/ч 39.8 км/ч Less
Радиус разворота, по внешней стороне шин передних колес 25.92 футы 7.9 м Less
Диапазон поворота управляемых колес — влево/вправо 47,5° 47,5° Less
Угол поворота шарнирного сочленения — влево/вправо 20° 20° Less
Передний ход — 1-я передача 2.7 миль/ч 4.4 км/ч Less
Передний ход — 2-я передача 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Передний ход — 3-я передача 5.4 миль/ч 8.7 км/ч Less
Передний ход — 4-я передача 7.4 миль/ч 12.0 км/ч Less
Передний ход — 5-я передача 11.5 миль/ч 18.5 км/ч Less
Передний ход — 6-я передача 15.6 миль/ч 25.1 км/ч Less
Передний ход — 7-я передача 21.5 миль/ч 34.6 км/ч Less
Передний ход — 8-я передача 31.3 миль/ч 50.4 км/ч Less
Задний ход — 1-я передача 2.2 миль/ч 3.5 км/ч Less
Задний ход — 2-я передача 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
Задний ход — 3-я передача 5.9 миль/ч 9.4 км/ч Less
Задний ход — 4-я передача 9.1 миль/ч 14.6 км/ч Less
Задний ход — 5-я передача 17.0 миль/ч 27.3 км/ч Less
Задний ход — 6-я передача 24.7 миль/ч 39.8 км/ч Less

Заправочные емкости

Емкость топливного бака 130.0 галл. 492.0 L Less
Система охлаждения 12.3 галл. 46.5 L Less
Гидравлическая система — бак 16.9 галл. 64.0 L Less
Моторное масло 7.9 галл. 30.0 L Less
Коробка передач/дифференциал/бортовые редукторы 23.5 галл. 89.0 L Less
Картеры мостов задней тележки (каждый) 28.0 галл. 106.0 L Less
Корпус подшипника вала вращения переднего колеса 0.2 галл. 0.9 L Less
Кожух привода поворотного круга 2.6 галл. 10.0 L Less

Рама

Тягово-сцепное устройство — ширина 3.0 дюймы 76.2 мм Less
Поворотный круг — диаметр 71.8 дюймы 1822.0 мм Less
Поворотный круг — толщина перекладины отвала 2.0 дюймы 50.0 мм Less
Тягово-сцепное устройство — высота 8.0 дюймы 203.2 мм Less
Конструкция передней рамы — высота 16.0 дюймы 406.4 мм Less
Конструкция передней рамы — толщина 0.6 дюймы 15.9 мм Less
Конструкция передней рамы — ширина 12.0 дюймы 304.8 мм Less
Передний мост — высота до центра оси 25.2 дюймы 640.0 мм Less
Передний мост — угол наклона колес влево/вправо 17,1° 17,1° Less
Передний мост — полный угол качания на сторону 32° 32° Less

Балансирные тележки

Высота 24.3 дюймы 616.0 мм Less
Ширина 8.4 дюймы 214.0 мм Less
Толщина боковой стенки — внутренняя 0.8 дюймы 20.0 мм Less
Толщина боковой стенки — наружная 0.8 дюймы 20.0 мм Less
Шаг приводной цепи 24.2 дюймы 57.0 мм Less
Колесная база балансирной тележки 65.0 дюймы 1656.0 мм Less
Угол качания колесной тележки — передняя верхняя часть 15° 15° Less
Угол качания колесной тележки — передняя нижняя часть 25° 25° Less

Отвал

Ширина отвала 14.0 футы 4.3 м Less
Отвал — высота 27.0 дюймы 688.0 мм Less
Отвал — толщина 1.0 дюймы 25.0 мм Less
Радиус дуги 16.3 дюймы 413.0 мм Less
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.6 дюймы 117.0 мм Less
Режущая кромка — ширина 8.0 дюймы 203.0 мм Less
Режущая кромка — толщина 0.6 дюймы 16.0 мм Less
Боковая накладка — ширина 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Боковая накладка — толщина 0.6 дюймы 16.0 мм Less
Тяговое усилие на отвале — базовая комплектация 31123.0 фунты 14117.0 кг Less
Тяговое усилие на отвале — максимум 40460.0 фунты 18352.0 кг Less
Вертикальное давление — базовое 22318.0 фунты 10123.0 кг Less
Вертикальное давление — максимальное 36734.0 фунты 16662.0 кг Less
Отвал — ширина 14.0 футы 4.3 м Less
Ширина 14.0 футы 4.3 м Less

Диапазон перемещения отвала

Смещение поворотного круга — вправо 20.5 дюймы 520.0 мм Less
Смещение поворотного круга — влево 25.5 дюймы 650.0 мм Less
Боковое смещение отвала — вправо 31.1 дюймы 790.0 мм Less
Боковое смещение отвала — влево 29.1 дюймы 740.0 мм Less
Максимальный угол поворота отвала 65° 65° Less
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40° Less
Диапазон наклона верхней части отвала — назад Less
Максимальная высота подъема над землей 16.5 дюймы 419.0 мм Less
Максимальная глубина резания 17.3 дюймы 438.0 мм Less
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — правая сторона 89.7 дюймы 2279.0 мм Less
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — левая сторона 85.4 дюймы 2169.0 мм Less

Рыхлитель

Глубина рыхления — максимальная 15.8 дюймы 401.0 мм Less
Держатели стоек рыхлителя 7 7 Less
Расстояние между держателями зубьев — минимальное 15.0 дюймы 373.0 мм Less
Расстояние между держателями зубьев — максимальное 19.0 дюймы 472.0 мм Less
Усилие заглубления 27222.0 фунты 12348.0 кг Less
Усилие отрыва 28146.0 фунты 12767.0 кг Less
Увеличение длины машины при поднятой перекладине 45.5 дюймы 1156.0 мм Less

Массы

Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 53738.0 фунты 24375.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение 53738.0 фунты 24375.0 кг Less
Полная масса машины — максимальная — задняя ось 44957.0 фунты 20392.0 кг Less
Полная масса машины — базовая — передняя ось 12648.0 фунты 5737.0 кг Less
Полная масса машины — базовая — задняя ось 34582.0 фунты 15686.0 кг Less
Полная масса машины — максимальная — общая 65773.0 фунты 29834.0 кг Less
Полная масса машины — максимальная — передняя ось 20816.0 фунты 9442.0 кг Less
Полная масса машины — базовая — общая 47230.0 фунты 21423.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение — передняя ось 13704.0 фунты 6216.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение — задняя ось 40034.0 фунты 18159.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение — общая 53738.0 фунты 24375.0 кг Less

Размеры

Высота — до верхней части кабины Product Link (сотовая связь) 148.0 дюймы 3747.0 мм Less
Длина — от толкающего бруса до рыхлителя в поднятом положении 419.0 дюймы 10632.0 мм Less
Высота — до верха кабины 139.0 дюймы 3535.0 мм Less
Длина — от противовеса до рыхлителя 429.0 дюймы 10896.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин передних колес 110.0 дюймы 2801.0 мм Less
Длина — от передней оси до середины колесной тележки 258.0 дюймы 6559.0 мм Less
Длина — от шины переднего колеса до задней части машины 368.0 дюймы 9349.0 мм Less
Длина — от передней оси до отвала 112.0 дюймы 2840.0 мм Less
Длина — база колесной тележки 62.2 дюймы 1656.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 110.0 дюймы 2801.0 мм Less
Ширина — по осевым линиям задних колес 93.1 дюймы 2366.0 мм Less
Высота — средняя часть переднего моста 24.8 дюймы 630.0 мм Less
Высота до выпускной трубы 128.0 дюймы 3245.0 мм Less
Высота до верхней части цилиндров 112.0 дюймы 2835.0 мм Less
Дорожный просвет на заднем мосту 14.5 дюймы 369.0 мм Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Звукозащищенная ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Рулевое управление ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Полезная мощность: VHP

Передача: передняя — 1-я 259.0 л.с. 193.0 кВт Less
Передача: передняя — 2-я 265.0 л.с. 197.0 кВт Less
Передача: передняя — 3-я 270.0 л.с. 201.0 кВт Less
Передача: передняя — 4-я 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Передача: передняя — 5-я 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Передача: передняя — 6-я 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Передача: передняя — 7-я 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Передача: передняя — 8-я 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Передача: задняя — 1-я 259.0 л.с. 193.0 кВт Less
Передача: задняя — 2-я 265.0 л.с. 197.0 кВт Less
Передача: задняя - 3-я - 6-я 270.0 л.с. 201.0 кВт Less

Полезная мощность: VHP Plus

Передача: передняя — 1-я 259.0 л.с. 193.0 кВт Less
Передача: передняя — 2-я 265.0 л.с. 197.0 кВт Less
Передача: передняя — 3-я 270.0 л.с. 201.0 кВт Less
Передача: передняя — 4-я 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Передача: передняя — 5-я 281.0 л.с. 209.0 кВт Less
Передача: передняя — 6-я 286.0 л.с. 213.0 кВт Less
Передача: передняя — 7-я 291.0 л.с. 217.0 кВт Less
Передача: передняя — 8-я 297.0 л.с. 221.0 кВт Less
Передача: задняя — 1-я 259.0 л.с. 193.0 кВт Less
Передача: задняя — 2-я 265.0 л.с. 197.0 кВт Less
Передача: задняя - 3-я - 6-я 270.0 л.с. 201.0 кВт Less

Кабина оператора

Комфорт и производительность


Рулевое управление и управление рабочим оборудованием

Беспрецедентная точность и удобство эксплуатации


Двигатель

Мощность и надежность


Силовая передача

Максимальная мощность на грунт


Несущие конструкции, сцепное устройство, поворотный круг и отвал

Простота обслуживания и высокоточный контроль работы отвала


Гидросистема

Точное управление


Безопасность

Спроектировано с учетом требований техники безопасности


Интегрированные технологии

Решения, упрощающие работу и повышающие ее эффективность


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Техническая готовность — один из главных приоритетов


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях


Навесное оборудование

Оборудуйте машину в соответствии с выполняемой работой


14M Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Акселератор
  • Система кондиционирования воздуха с отопителем
  • Подлокотник — регулируемый
  • Шарнирное сочленение, автоматический возврат в центральное положение
  • Информационная система Cat Messenger
  • Индикатор поперечного смещения
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Цифровой дисплей отображения скорости и передачи
  • Двери — правая и левая, со стеклоочистителем
  • Указатель наклона машины
  • Приборная панель (аналоговая) в кабине — шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, частота вращения коленчатого вала двигателя, температура топлива и гидравлического масла.
  • Цифровой счетчик моточасов
  • Джойстик управления гидравлическими функциями рабочего оборудования, рулевого управления, коробки передач
  • Ночное освещение кабины
  • Широкоугольное внутреннее зеркало заднего вида
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье с подвеской и тканевой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Отсек для хранения дорожного холодильника/контейнера с едой
  • Электронное управление дроссельной заслонкой
  • Окна, многослойное стекло: - неподвижное ветровое стекло со стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы; - боковые и задние окна (3).

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двухступенчатый воздухоочиститель сухого типа с автоматическим эжектором пыли; контроль обслуживания фильтра выполняется системой Cat Messenger
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Поликлиновый ремень с автоматическим натяжителем
  • Гидравлические тормоза на четыре колеса
  • Блокировка / разблокировка дифференциала
  • Слив моторного масла, экологически безопасный
  • Электронная защита от превышения частоты вращения
  • Двигатель Cat C11 с технологией ACERT
  • Выключение двигателя на холостом ходу (EIS)
  • Система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Водоотделитель топливной системы
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Глушитель (под капотом)
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Топливоподкачивающий насос
  • Модульный задний мост
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и прямым приводом, 8 передач переднего хода / 6 передач заднего хода
  • VHP (регулируемая мощность)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 80 А, в герметичном корпусе
  • Аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, сила тока для холодного запуска двигателя 1125 А
  • Панель реле защиты электроцепей, доступ с земли
  • Электрическая система, 24 В
  • Подготовка для установки системы нивелирования — жгут проводов кабины, программное обеспечение, электрогидравлические клапаны, элементы крепежа и кронштейны
  • Фонари заднего хода
  • Фары дорожного освещения, установленные на крыше
  • Стоп-сигналы и задние габаритные фонари, светодиодные
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидроаккумуляторы тормозной системы, сдвоенные, сертифицированные
  • Задний бампер со встроенным сцепным устройством
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Предохранительная муфта поворотного круга
  • Режущие кромки, изогнутые: – сталь DH-2 – 203 мм × 16 мм (8 дюймов × 5/8 дюйма); – монтажные болты 19 мм (3/4 дюйма).
  • Дверцы (3) моторного отсека, запирающиеся
  • Тягово-сцепное устройство - 6 башмаков со сменными износными накладками
  • Боковые накладки: - 16 мм (5/8 дюйма), из стали DH-2 - крепежные болты 19 мм (3/4 дюйма)
  • Антифриз, охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 °C (-30 °F)
  • Отверстия для проверки уровней жидкости, доступные с уровня земли
  • Шарнирно-сочлененная рама с фиксатором
  • Топливный бак, 492 л (130 галлонов), доступ с уровня земли
  • Нижние щитки для защиты от мусора
  • Защитные ограждения для защиты центра техобслуживания от мусора
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Молоток (аварийный выход)
  • Электрический звуковой сигнал
  • Гидросистема, 8 базовых функций управления рабочим оборудованием
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Блокировка гидравлического рабочего оборудования для движения по дорогам
  • Отвал: — 4287 мм × 686 мм × 25 мм (14 футов × 27 дюйм × 1 дюйм), гидравлическое управление смещением и наклоном.
  • Безбликовая краска на верхней части передней рамы и верхней части заднего капота.
  • Доступ к радиатору для очистки
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Удобство технического обслуживания, левая сторона
  • Отверстия S•O•SSM: двигатель, гидросистема, коробка передач, охлаждающая жидкость, топливо
  • Сдвоенные мостки и ограждения
  • Ящик для инструмента
  • Буксировочное сцепное устройство

ШИНЫ, ОБОДЬЯ И КОЛЕСА
  • Шины и многокомпонентные ободья

14M Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи: - для особо тяжелых условий эксплуатации (сила тока для холодного запуска двигателя 1400 А)
  • Преобразователь, система связи (CB)
  • Осветительные приборы — 5 вариантов осветительных приборов, включая выдвижные задние фонари дорожного освещения.
  • Осветительные приборы — предупреждающие светодиодные мигающие фонари.
  • Стартер электрический увеличенной мощности

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
  • Крышки, сетчатый фильтр
  • Коробка передач
  • Звукозащищенная

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радиоприемник с расширенными функциями с проигрывателем компакт-дисков, плеером MP3 и технологией Bluetooth
  • Вентилятор оттаивателя заднего окна
  • Пневматический звуковой сигнал
  • Наружные зеркала с подогревом 24 В
  • Зеркала, установленные снаружи
  • Фильтр предварительной очистки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Сиденье с пневмоподвеской и тканевой обивкой
  • Противосолнечный козырек
  • Стеклоочиститель с каждой стороны
  • Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала
  • Двигатель, система регулируемой мощности (VHP Plus)
  • Топливный бак, система быстрой заправки
  • Фильтр предварительной очистки Sy-Klone
  • Коробка передач, автоматическое переключение передач

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Система AccuGrade ARO
  • Гидроаккумуляторы подъема отвала
  • Система автоматической смазки, Lincoln
  • Система автоматической смазки, Lincoln, модернизация рыхлителя
  • Система автоматического поддержания поперечного уклона профиля дороги Cat
  • Камера заднего вида
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Компрессор / воздушный ресивер
  • Крылья, задние
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя: 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя: 240 В
  • Возможна установка одного и более дополнительных гидрораспределителей для управления задним рыхлителем, бульдозерным отвалом, снегоочистителем и снежным плугом.
  • Противоугонная система
  • Крепление на раме для снежного плуга
  • Шумоизоляция

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ
  • Отвал, 4877 мм × 686 мм × 25 мм (16 футов × 27 дюймов × 1 дюйм)
  • Изогнутые режущие кромки
  • Толкающая плита, противовес
  • Рыхлитель, крепление
  • Рыхлитель, задний
  • Зуб рыхлителя

КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИН
  • Канадский вариант оборудования
  • Европейский вариант оборудования
  • Вариант оборудования для уборки снега

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИН
  • Размер обода — 10 × 24; колесная группа — многокомпонентная; шины — 16.0R24
  • Размер обода — 17 × 25; колесная группа — многокомпонентная; шины — 20.5R25
  • Примечание: проконсультируйтесь с вашим дилером относительно ширины, размера и компании-изготовителя шин.