< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Автогрейдеры серии М стали отраслевым стандартом эксплуатационной эффективности и общей производительности. Они созданы для экономии рабочего времени при использовании в сфере дорожного строительства и ремонта дорог. Непревзойденный комфорт оператора и удобство технического обслуживания способствуют максимальному увеличению прибыли от инвестиций.

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная 138.0 л.с. 103.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C6.6 ACERT Cat C6.6 ACERT Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Частота вращения двигателя при номинальной мощности 2000 об/мин 2000 об/мин Less
Эффективная мощность (1-я передача) — полезная (метрические единицы) 140.0 л.с. 103.0 кВт Less
Максимальный крутящий момент (VHP Plus — полезный) 668.0 фунто-фут 906.0 Н·м Less
Запас крутящего момента (VHP Plus) 40% 40% Less
Эффективное увеличение полезной мощности системой VHP Plus 103-136 кВт (138-182 hp) 103-136 кВт (138-182 hp) Less
Эффективное увеличение полезной мощности системой VHP Plu (метрические единицы) 103-136 кВт (140-185 hp) 103-136 кВт (140-185 hp) Less
Рабочий объем двигателя 403.0 дюйм3 6.6 Н Less
Число цилиндров 6 6 Less
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 11500.0 футы 3505.0 м Less
Стандарт — частота вращения вентилятора — максимум 1150 об/мин 1150 об/мин Less
Стандарт — частота вращения вентилятора — минимум 600 об/мин 600 об/мин Less
Стандарт — конфигурация для температуры окружающей среды 109.0 °F 43.0 °C Less
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — максимальная 1650 об/мин 1650 об/мин Less
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — минимальная 600 об/мин 600 об/мин Less
Работа при высоких температурах окружающей среды 122.0 °F 50.0 °C Less

Силовая передача

Передачи переднего/заднего хода 8 передач переднего хода/6 передач заднего хода 8 передач переднего хода/6 передач заднего хода Less
Коробка передач С прямым приводом, переключением под нагрузкой и промежуточным валом С прямым приводом, переключением под нагрузкой и промежуточным валом Less
Тормоза — рабочие Многодисковый, с масляным охлаждением Многодисковый, с масляным охлаждением Less
Тормоза — рабочие, площадь фрикционной поверхности 3565.0 in2 23000.0 см2 Less
Тормоза — стояночные Многодисковый, с масляным охлаждением Многодисковый, с масляным охлаждением Less
Тормоза — дополнительные Система управления с двойным контуром Система управления с двойным контуром Less

Гидросистема

Тип контура Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром Less
Тип насоса Поршневой с переменной производительностью Поршневой с переменной производительностью Less
Производительность насоса 55.7 галл/мин 210.0 л/мин Less
Максимальное давление в системе 3500.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Давление холостого хода 450.0 фунтов/кв. дюйм 3100.0 кПа Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость движения — передний ход 29.5 миль/ч 47.5 км/ч Less
Максимальная скорость движения — задний ход 23.3 миль/ч 37.5 км/ч Less
Радиус разворота, по внешней стороне шин передних колес 24.0 футы 7.3 м Less
Диапазон поворота управляемых колес — влево/вправо 47,5° 47,5° Less
Угол поворота шарнирного сочленения — влево/вправо 20° 20° Less
Передний ход — 1-я передача 2.6 миль/ч 4.1 км/ч Less
Передний ход — 2-я передача 3.5 миль/ч 5.6 км/ч Less
Передний ход — 3-я передача 5.1 миль/ч 8.2 км/ч Less
Передний ход — 4-я передача 7.0 миль/ч 11.2 км/ч Less
Передний ход — 5-я передача 10.8 миль/ч 17.5 км/ч Less
Передний ход — 6-я передача 14.8 миль/ч 23.7 км/ч Less
Передний ход — 7-я передача 20.3 миль/ч 32.7 км/ч Less
Передний ход — 8-я передача 29.5 миль/ч 47.5 км/ч Less
Задний ход — 1-я передача 2.0 миль/ч 3.3 км/ч Less
Задний ход — 2-я передача 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
Задний ход — 3-я передача 5.5 миль/ч 8.9 км/ч Less
Задний ход — 4-я передача 8.6 миль/ч 13.8 км/ч Less
Задний ход — 5-я передача 16.0 миль/ч 25.8 км/ч Less
Задний ход — 6-я передача 23.3 миль/ч 37.5 км/ч Less

Заправочные емкости

Емкость топливного бака 100.0 галл. США 378.0 Н Less
Система охлаждения 8.7 галл. США 33.0 Н Less
Гидравлическая система — бак 16.9 галл. США 64.0 Н Less
Моторное масло 3.7 галл. США 14.0 Н Less
Коробка передач/дифференциал/бортовые редукторы 16.5 галл. США 62.5 Н Less
Картеры мостов задней тележки (каждый) 15.6 галл. США 59.0 Н Less
Корпус подшипника вала вращения переднего колеса 0.13 галл. США 0.5 Н Less
Кожух привода поворотного круга 1.8 галл. США 7.0 Н Less

Рама

Тягово-сцепное устройство — ширина 3.0 дюймы 76.2 мм Less
Поворотный круг — диаметр 60.2 дюймы 1530.0 мм Less
Поворотный круг — толщина перекладины отвала 1.4 дюймы 35.0 мм Less
Тягово-сцепное устройство — высота 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Поворотный круг — высота 5.3 дюймы 134.0 мм Less
Конструкция передней рамы — высота 11.0 дюймы 280.0 мм Less
Конструкция передней рамы — толщина 0.9 дюймы 22.0 мм Less
Конструкция передней рамы — ширина 10.0 дюймы 255.0 мм Less
Передний мост — высота до центра оси 23.5 дюймы 596.0 мм Less
Передний мост — угол наклона колес влево/вправо 18° 18° Less
Передний мост — полный угол качания на сторону 32° 32° Less

Балансирные тележки

Высота 19.8 дюймы 502.0 мм Less
Ширина 6.8 дюймы 172.0 мм Less
Толщина боковой стенки — внутренняя 0.5 дюймы 14.0 мм Less
Толщина боковой стенки — наружная 0.6 дюймы 16.0 мм Less
Шаг приводной цепи 1.8 дюймы 44.5 мм Less
Колесная база балансирной тележки 59.5 дюймы 1510.0 мм Less
Угол качания колесной тележки — передняя верхняя часть 15° 15° Less
Угол качания колесной тележки — передняя нижняя часть 25° 25° Less

Отвал

Ширина отвала 12.0 футы 3.7 м Less
Отвал — высота 24.0 дюймы 610.0 мм Less
Отвал — толщина 0.87 дюймы 22.0 мм Less
Радиус дуги 16.3 дюймы 413.0 мм Less
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 5.2 дюймы 134.0 мм Less
Режущая кромка — ширина 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Режущая кромка — толщина 0.6 дюймы 16.0 мм Less
Боковая накладка — ширина 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Боковая накладка — толщина 0.6 дюймы 16.0 мм Less
Тяговое усилие на отвале — разрешенная масса машины в базовой комплектации 21571.0 фунты 9785.0 кг Less
Тяговое усилие на отвале — разрешенная масса машины в максимальной комплектации 26948.0 фунты 12223.0 кг Less
Усилие прижима отвала к грунту — максимальная разрешенная масса машины в базовой комплектации 13869.0 фунты 6291.0 кг Less
Усилие прижима отвала к грунту — максимальная полная масса машины в максимальной комплектации 25623.0 фунты 11622.0 кг Less
Отвал — ширина 12.0 футы 3.7 м Less

Диапазон перемещения отвала

Смещение поворотного круга — вправо 25.8 дюймы 656.0 мм Less
Смещение поворотного круга — влево 25.8 дюймы 656.0 мм Less
Боковое смещение отвала — вправо 26.0 дюймы 660.0 мм Less
Боковое смещение отвала — влево 20.1 дюймы 510.0 мм Less
Максимальный угол поворота отвала 90° 90° Less
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40° Less
Диапазон наклона верхней части отвала — назад Less
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — правая сторона 75.0 дюймы 1905.0 мм Less
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — левая сторона 68.6 дюймы 1742.0 мм Less
Максимальная высота подъема над землей 16.8 дюймы 427.0 мм Less
Максимальная глубина резания 28.3 дюймы 720.0 мм Less

Рыхлитель

Расстояние между держателями зубьев рыхлителя 21.0 дюймы 533.0 мм Less
Глубина рыхления — максимальная 17.0 дюймы 428.0 мм Less
Держатели стоек рыхлителя 5 5 Less
Усилие заглубления 17705.0 фунты 8031.0 кг Less
Усилие отрыва 26303.0 фунты 11931.0 кг Less
Увеличение длины машины при поднятой перекладине 39.2 дюймы 995.0 мм Less

Кирковщик

Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — расстояние между держателями зубьев кирковщика 4.6 дюймы 116.0 мм Less
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — держатели зубьев кирковщика 5/11 5/11 Less
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — глубина киркования, максимальная 18.4 дюймы 467.0 мм Less
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — рабочая ширина 47.4 дюймы 1205.0 мм Less
Центральный, прямой — расстояние между держателями зубьев кирковщика 4.4 дюймы 111.0 мм Less
Центральный, прямой — держатели зубьев кирковщика 17 17 Less
Центральный, прямой — глубина киркования, максимальная 12.5 дюймы 317.0 мм Less
Центральный, прямой — рабочая ширина 71.0 дюймы 1800.0 мм Less
Центральный, V-образный — расстояние между держателями зубьев кирковщика 4.6 дюймы 116.0 мм Less
Центральный, V-образный — держатели зубьев кирковщика 11 11 Less
Центральный, V-образный — глубина киркования, максимальная 11.5 дюймы 292.0 мм Less
Центральный, V-образный — рабочая ширина 46.6 дюймы 1184.0 мм Less

Масса

Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 37204.0 фунты 16875.0 кг Less
Полная масса машины — максимальная — передняя ось 14748.0 фунты 6689.0 кг Less
Полная масса машины — максимальная — задняя ось 29942.0 фунты 13582.0 кг Less
Полная масса машины — базовая — передняя ось 7982.0 фунты 3621.0 кг Less
Полная масса машины — базовая — задняя ось 23968.0 фунты 10872.0 кг Less
Полная масса машины — максимальная — общая 44690.0 фунты 20271.0 кг Less
Полная масса машины — базовая — общая 31950.0 фунты 14493.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение — передняя ось 9974.0 фунты 4524.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение — задняя ось 27230.0 фунты 12351.0 кг Less
Полная масса машины — стандартное оснащение — общая 37204.0 фунты 16875.0 кг Less

Размеры

Высота — до верха кабины Product Link 133.0 дюймы 3378.0 мм Less
Длина — от толкающей плиты до рыхлителя 390.0 дюймы 9930.0 мм Less
Длина — от толкающего бруса до рыхлителя в поднятом положении 378.0 дюймы 9612.0 мм Less
Высота — до верха кабины 130.0 дюймы 3308.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин передних колес 98.9 дюймы 2511.0 мм Less
Длина — от передней оси до середины колесной тележки 232.0 дюймы 5915.0 мм Less
Длина — от шины переднего колеса до задней части машины 332.0 дюймы 8436.0 мм Less
Длина — от передней оси до отвала 96.4 дюймы 2450.0 мм Less
Длина — база колесной тележки 59.5 дюймы 1511.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 98.1 дюймы 2491.0 мм Less
Ширина — по осевым линиям задних колес 83.5 дюймы 2120.0 мм Less
Высота — средняя часть переднего моста 23.5 дюймы 596.0 мм Less
Высота до выпускной трубы 113.0 дюймы 2885.0 мм Less
Высота до верхней части цилиндров 115.0 дюймы 2924.0 мм Less
Дорожный просвет на заднем мосту 13.7 дюймы 348.0 мм Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 Less
Звукозащищенная ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 Less
Рулевое управление ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Полезная мощность: VHP Plus

Передача: передняя — 1-я 138.0 л.с. 103.0 кВт Less
Передача: передняя — 2-я 143.0 л.с. 106.0 кВт Less
Передача: передняя — 3-я 148.0 л.с. 110.0 кВт Less
Передача: передняя — 4-я 153.0 л.с. 114.0 кВт Less
Передача: передняя — 5-я 158.0 л.с. 118.0 кВт Less
Передача: передняя — 6-я 163.0 л.с. 121.0 кВт Less
Передача: передняя — 7-я 168.0 л.с. 125.0 кВт Less
Передача: передняя — 8-я 182.0 л.с. 136.0 кВт Less
Передача: задняя — 1-я 138.0 л.с. 103.0 кВт Less
Передача: задняя — 2-я 143.0 л.с. 106.0 кВт Less
Передача: задняя - 3-я - 6-я 148.0 л.с. 110.0 кВт Less

Кабина оператора

Комфорт, производительность, усовершенствованные технологии


Рулевое управление и управление рабочим оборудованием

Беспрецедентная точность и удобство эксплуатации


Двигатель

Мощность и надежность


Силовая передача

Максимальная мощность на грунт


Несущие конструкции, сцепное устройство, поворотный круг и отвал

Простота обслуживания и высокоточный контроль работы отвала


Гидравлика

Усовершенствованное управление машиной


Интегрированные технологии

Решения, упрощающие работу и повышающие ее эффективность


Безопасность

Спроектировано с учетом требований техники безопасности


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Техническая готовность — один из главных приоритетов


Интеллектуальные системы машины

Усовершенствованная диагностика


Навесное оборудование

Оборудуйте машину в соответствии с выполняемой работой


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях


120М Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двухступенчатый воздухоочиститель сухого типа, дизельный двигатель с автоматическим управлением снижением мощности и автоматическим эжектором пыли, контроль обслуживания фильтра выполняется системой Cat Messenger
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Поликлиновый ремень с автоматическим натяжителем
  • Гидравлические маслопогружные тормоза четырех колес
  • Наддувочный вентилятор с гидроприводом
  • Автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала
  • Слив моторного масла, экологически безопасный
  • Электронная защита от превышения частоты вращения
  • Дизельный двигатель Cat C6.6 с технологией ACERT и автоматическим управлением снижением мощности и холостым ходом. Примечание. Двигатели соответствуют требованиям Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и ЕС Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ.
  • Топливный бак, 341 л (90 галл.), доступ с уровня земли и слив осадка
  • Глушитель, под капотом
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Топливоподкачивающий насос
  • Модульный задний мост
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Привод колесной тележки
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и прямым приводом, 8 передач переднего хода / 6 передач заднего хода
  • VHP Plus (Variable Horsepower Plus)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 80 А, в герметичном корпусе
  • Аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, сила тока для холодного запуска двигателя 1125 А
  • Панель реле защиты электроцепей, доступ с земли
  • Жгут проводов кабины и электрогидравлические клапаны
  • Электрическая система, 24 В
  • Подготовка для установки системы нивелирования — жгут проводов кабины, программное обеспечение, электрогидравлические клапаны, элементы крепежа и кронштейны
  • Фонари: дорожного освещения, установленные на крыше, заднего хода, светодиодные стоп-сигналы и габаритные фонари
  • Product Link
  • Стартер, электрический

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Акселератор
  • Система кондиционирования воздуха с отопителем
  • Подлокотник и упор для запястья, электронная регулировка
  • Шарнирное сочленение, автоматический возврат в центральное положение
  • Информационная система Cat Messenger
  • Индикатор поперечного смещения
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Цифровой дисплей отображения скорости и передачи
  • Двери — правая и левая, со стеклоочистителем
  • Указатель наклона машины
  • Приборная панель (аналоговая) — уровень топлива, шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, частота вращения коленчатого вала двигателя, температура гидравлического масла
  • Цифровой счетчик моточасов
  • Джойстик управления гидравлическими функциями: подъем правого/левого отвала в плавающем положении, привод поворотного круга, боковое смещение отвала и наклон верхней части, смещение оси отвала, наклон передних колес, шарнирное сочленение и усилитель рулевого управления
  • Джойстик, регулируемые подлокотники
  • Джойстик выбора передач
  • Джойстик с гидравлическим усилителем рулевого управления
  • Лестницы с левой и с правой стороны кабины
  • Ночное освещение кабины
  • Широкоугольное внутреннее зеркало заднего вида
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье с подвеской и тканевой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Отсек для хранения дорожного холодильника/контейнера с едой
  • Электронное управление дроссельной заслонкой
  • Окна, многослойное стекло: - неподвижное ветровое стекло со стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы - боковые и задние окна (3)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз
  • Антифриз, охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 °C (-30 °F)

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
  • В стоимость и массу базовой комплектации машины включены шины на однокомпонентных ободьях 229 × 607 мм (9 × 24 дюйма)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидроаккумуляторы, тормоза, сдвоенные сертифицированные
  • Противобликовая покраска
  • Задний бампер со встроенным сцепным устройством
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Предохранительная муфта поворотного круга
  • Режущие кромки: - 152 × 16 мм (6 × 5/8 дюйма) - изогнутые, из стали DH-2 - крепежные болты 19 мм (3/4 дюйма)
  • Дверцы (3) моторного отсека, запирающиеся
  • Сцепное устройство — 4 башмака со сменными износными накладками
  • Электрогидравлические клапаны, гидравлические трубопроводы для 8 основных функций
  • Боковые накладки: - 16 мм (5/8 дюйма), из стали DH-2 - крепежные болты 19 мм (3/4 дюйма)
  • Отверстия для проверки уровней жидкости, доступные с уровня земли
  • Шарнирно-сочлененная рама с фиксатором
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Заправка топливом с уровня земли
  • Молоток (аварийный выход)
  • Электрический звуковой сигнал
  • Гидравлические трубопроводы для основных функций
  • Блокировка гидравлического рабочего оборудования (для движения по дорогам и технического обслуживания)
  • Отвал — 3658 × 610 × 22 мм (12 футов × 24 дюйма × 7/8 дюйма)
  • Крепление дополнительного оборудования на крыше кабины
  • Гидравлический насос высокой производительности, 98 см³ (6 дюймов³)
  • Радиатор со свободным доступом
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Простота технического обслуживания, левая сторона
  • Отверстия S•O•SSM: двигатель, гидросистема, коробка передач, охлаждающая жидкость, топливо
  • Сдвоенные мостки и ограждения
  • Ящик для инструмента
  • Буксировочное сцепное устройство

120М Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи: - для особо тяжелых условий эксплуатации (сила тока для холодного запуска двигателя 1400 А)
  • Преобразователь, радиостанция (CB)
  • Осветительные приборы: фары, верхние
  • Осветительные приборы: фары, нижние
  • Осветительные приборы: фонари рабочего освещения, основные
  • Осветительные приборы: фонари рабочего освещения, дополнительные
  • Осветительные приборы: предупреждение: проблесковый маячок или мигающий фонарь
  • Осветительные приборы: крепление лампы аварийной сигнализации

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Защита шарнирного сочленения
  • Защита шланга моста
  • Крылья, передние
  • Крылья, задние
  • Звукоизоляция (днище)
  • Защита коробки передач

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радиоприемник с расширенными функциями с проигрывателем компакт-дисков, плеером MP3 и технологией Bluetooth
  • Вентилятор оттаивателя заднего окна
  • Зеркала, наружные: с подогревом 24 В
  • Зеркала, наружные: установленные
  • Фильтр предварительной очистки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Комплект для подключения радиоприемника AM/FM
  • Сиденье с пневмоподвеской и тканевой обивкой
  • Противосолнечный козырек
  • Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Фильтр предварительной очистки, для защиты от снега/мусора
  • Коробка передач, автоматическое переключение передач

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Система AccuGrade ARO
  • Гидроаккумуляторы подъема отвала
  • Камера заднего вида
  • Система автоматического поддержания поперечного уклона профиля дороги Cat
  • Cat Product Link 321 (спутниковая связь)
  • Cat Product Link 522 (сотовая связь)
  • Компрессор/воздушный ресивер
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя: 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя: 240 В
  • Возможна установка одного и более дополнительных гидрораспределителей для управления рыхлителем, отвалом, передней подъемной группой, снегоочистителем и кирковщиком с центральным креплением.
  • Противоугонная система
  • Крепление на раме для снежного плуга
  • Шумоизоляция
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ
  • Удлинитель отвала с левой стороны, 610 мм (2 фута)
  • Угловые ножи, накладные
  • Передняя подъемная группа, кронштейн
  • Передняя подъемная группа
  • Кирковщик с центральным креплением, комплект
  • Кирковщик с центральным креплением, кронштейн
  • Отвал — 4267 × 610 × 22 мм (14 футов × 24 дюйма × 7/8 дюйма)
  • Отвал — 4267 × 686 × 25 мм (14 футов × 27 дюймов × 1 дюйм)
  • Толкающая плита
  • Рыхлитель, крепление
  • Рыхлитель, задний
  • Зуб рыхлителя
  • Кирковщик, передний

КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИН
  • Вариант оборудования для уборки снега

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИН
  • Размер обода — 9 x 24; колесная группа — однокомпонентная; шины — 13.00-24
  • Размер обода — 9 × 24; колесная группа — однокомпонентная; шины — 14.0R24
  • Размер обода — 13 × 25; колесная группа — однокомпонентная; шины — 17.5R25
  • Размер обода — 10 x 24; колесная группа — многокомпонентная; шины — 14.00-24
  • Размер обода — 10 × 24; колесная группа — многокомпонентная; шины — 14.0R24
  • Размер обода — 14 × 25; колесная группа — многокомпонентная; шины — 17.5R25