< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Самосвал Cat MT4400D AC обеспечивает надежность, удобство обслуживания, а также низкие расходы на владение и эксплуатационные расходы. Эта модель, поставляемая одним производителем, оснащена двигателем Cat 3516C HD и системой привода Cat AC.

Модель двигателя Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD Less
Полная мощность согласно SAE J1995 2500.0 л.с. 1864.0 кВт Less
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 8.5 дюймы 215.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 4766.0 дюйм3 78.1 л Less

Масса — приблизительно

Полная эксплуатационная масса машины (GMW) 865000.0 фунты 392357.0 кг Less
Масса ненагруженной машины 378500.0 фунты 171168.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная полезная нагрузка 244.0 амер. тонн 221.0 тонн Less
Максимальная скорость с грузом 40.0 миль/ч 64.0 км/ч Less
Угол поворота 30.0 градусы 30.0 градусы Less
Полная эксплуатационная масса машины (GMW) 865000.0 фунты 392357.0 кг Less
Диаметр поворота 99.74 футы 30.4 м Less

Бортовые редукторы

Общее передаточное отношение 35:1 35:1 Less

Система электропривода переменного тока

Генератор Бесщеточный, прямого крепления, со сдвоенными подшипниками Бесщеточный, прямого крепления, со сдвоенными подшипниками Less
Органы управления Технология инверторов IGBT, воздушное охлаждение, отсек с повышенным давлением с системой фильтрации Технология инверторов IGBT, воздушное охлаждение, отсек с повышенным давлением с системой фильтрации Less
Система охлаждения Регулируемая частота вращения, гидравлическая система охлаждения Регулируемая частота вращения, гидравлическая система охлаждения Less
Приводной двигатель колес Устанавливаемая на заднем мосте индукционная система Cat AC Устанавливаемая на заднем мосте индукционная система Cat AC Less

Подвеска

Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска 12.0 дюймы 304.0 мм Less
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 7.85 дюймы 184.0 мм Less
Качание заднего моста ±5,7° ±5,7° Less

Механизмы подъема кузова

Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 238.0 галл/мин 900.0 л/мин Less
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2500.0 фунтов/кв. дюйм 17236.0 кПа Less
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 22.0 Секунды 22.0 Секунды Less
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 16.5 Секунды 16.5 Секунды Less

Тормозная система

Электрическая система торможения Бесщеточный электродвигатель переменного тока Бесщеточный электродвигатель переменного тока Less
Электрическая система торможения Блок резисторов радиальной конструкции Блок резисторов радиальной конструкции Less
Мощность динамического торможения 4400.0 л.с. 3281.0 кВт Less
Передние тормоза сухого типа с четырьмя суппортами: диаметр диска 46.0 дюймы 1168.0 мм Less
Тормоза задних колес с масляным охлаждением: площадь поверхности тормозов — задние 24084.0 дюйм2 155383.0 см2 Less
Тормоза задних колес с масляным охлаждением: внешний диаметр 37.0 дюймы 940.0 мм Less
Тормоза задних колес с масляным охлаждением: стандарты J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 Less

Приблизительное распределение масс

Передний мост — с грузом 33.0 % 33.0 % Less
Задний мост — с грузом 67.0 % 67.0 % Less
Передний мост — без груза 50.0 % 50.0 % Less
Задний мост — без груза 50.0 % 50.0 % Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак (по заказу) 1300.0 галл. 4922.0 л Less
Система охлаждения 181.0 галл. 686.0 л Less
Картер двигателя 76.0 галл. 288.0 л Less
Бортовые редукторы, каждый 34.0 галл. 129.0 л Less
Топливный бак 800.0 галл. 3028.0 л Less
Гидросистема (включая маслобак) 294.0 галл. 1113.0 л Less
Гидробак 177.0 галл. 670.0 л Less

Размеры

Высота по переднему козырьку 24.08 футы 7341.0 мм Less
Дорожный просвет — передний мост 2.33 футы 711.0 мм Less
Габаритная ширина 26.08 футы 7950.0 мм Less
Габаритная длина 48.5 футы 14783.0 мм Less
Колесная база 21.0 футы 6401.0 мм Less
Расстояние от заднего моста до заднего края кузова 14.17 футы 4318.0 мм Less
Разгрузочный габарит 5.0 футы 1524.0 мм Less
Высота погрузки — без груза 20.42 футы 6223.0 мм Less
Габаритная высота при поднятом кузове 47.0 футы 14326.0 мм Less
Ширина по осевым линиям передних колес 20.58 футы 6274.0 мм Less
Внутренняя ширина кузова 23.5 футы 7163.0 мм Less
Дорожный просвет под задним мостом 3.0 футы 914.0 мм Less
Колея между центральными линиями задних пар колес 16.28 футы 4963.0 мм Less
Габаритная ширина шин 24.95 футы 7605.0 мм Less

Конструкция ROPS

Соответствие конструкции ROPS стандартам: Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:1992. Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:1992. Less
Соответствие конструкции ROPS стандартам: Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3471:1994. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3471:1994. Less

Уровень шума

Стандарты, регламентирующие уровень шума При работе в особо шумных условиях, а также при длительной работе на машине с открытым рабочим местом оператора/кабиной могут потребоваться средства защиты органов слуха. При работе в особо шумных условиях, а также при длительной работе на машине с открытым рабочим местом оператора/кабиной могут потребоваться средства защиты органов слуха. Less
Стандарты, регламентирующие уровень шума Воспринимаемый оператором уровень звукового давления в кабине, измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартами ISO 6394 и 6396, составляет 79 дБ(A). Воспринимаемый оператором уровень звукового давления в кабине, измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартами ISO 6394 и 6396, составляет 79 дБ(A). Less

Вместимость кузова — коэффициент заполнения 100%

С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 125–170 м3 (163–222 ярда3) 125–170 м3 (163–222 ярда3) Less
Геометрическая вместимость (SAE) 77–135 м3 (101–176 ярдов3) 77–135 м3 (101–176 ярдов3) Less

Силовая передача — электрический привод Cat AC

Повышение передаваемой на грунт мощности гарантирует увеличение производительности


Силовая передача — двигатель

Мощность, надежность и производительность при эксплуатации в самых сложных условиях работ в горнодобывающей промышленности.


Компоновка силовой передачи и двигателя

Электронное управление совместной работой элементов силовой передачи позволяет снизить эксплуатационные расходы.


Тормозная система Cat

Превосходное управление торможением обеспечивает уверенность оператора.


Элементы конструкции

Несущие конструкции Cat известны как лучшие в отрасли по прочности и продолжительности эксплуатации.


Модификации кузовов самосвала

Специально разработаны и изготовлены компанией Caterpillar для долгой безотказной эксплуатации и высокой производительности.


Система контроля

Обеспечение максимальной производительности.


Рабочее место оператора

Эргономичная конструкция для комфортной ежедневной работы, обеспечивающая точность управления и высокую производительность.


Поддержка клиентов

Компания обладает самой опытной сетью дилеров в мире.


Удобство технического обслуживания

Сокращение времени, требуемого для проведения технического обслуживания, способствует повышению производительности.


Безопасность

Безопасность как главная задача проектирования.


Устойчивое развитие

Сокращение времени, требуемого для проведения технического обслуживания, способствует повышению производительности.


MT4400D AC Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Бесщеточный генератор, 150 А
  • Электрический изолятор, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Аккумуляторные батареи, размер 31 AGM, количество: 6 шт.
  • Световые приборы, сигнальные фонари/подсветка: — галогенные фары, 4 шт. (с переключателем дальнего и ближнего света); — задние фонари, динамическое торможение, рабочие тормоза, задний ход; — фонари рабочей группы; — фонари подсветки лестницы.

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер с климат-контролем
  • Разъемы электропитания 12 В пост. тока (2)
  • Подстаканник (2)
  • Отсек для документации
  • Комплект для установки радиоприемника: — переключатель 20 А/преобразователь памяти 10 А, динамики и жгуты проводов
  • Индикаторы/указатели: — Индикатор засорения воздухоочистителя — Индикатор прихватывания тормоза — Указатель температуры охлаждающей жидкости — Вольтметр — Уровень топлива — Спидометр/Одометр/Счетчик моточасов — Тахометр — Указатель давления моторного масла — Индикатор проверки двигателя — Индикатор неисправности электросистемы — Высокая температура гидравлического масла — Низкое давление в тормозной системе — Низкий уровень масла в гидросистеме — Низкое давление в системе рулевого управления — Останов двигателя
  • Отопитель/оттаиватель
  • Рычаг электрического подъемника
  • Звуковой сигнал
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением при открывании двери
  • Переключатель освещения лестницы
  • Переключатель пуска/останова двигателя
  • Переключатель передних и задних осветительных приборов
  • Индикатор и переключатель дальнего/ближнего света фар
  • Переключатель погрузочного тормоза
  • Переключатель стояночного тормоза
  • Рычаг включения и индикаторы указателей поворота
  • Рукоятка управления ручным тормозом
  • Кабина с 4-стоечной конструкцией ROPS, герметизированная, с шумоизоляцией
  • Сиденье оператора с пневматической подвеской
  • Ремень безопасности оператора с тремя точками крепления и инерционной катушкой
  • Рулевое колесо с регулировкой наклона, с оплеткой
  • Противосолнечный козырек, тонированное стекло
  • Стеклоочиститель (с прерывистым режимом работы) и омыватель ветрового стекла
  • Электростеклоподъемники
  • Зеркала заднего вида (слева и справа)
  • Переключатель освещения лестницы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель Cat 3516C HD: — Дизельный/Турбонаддув/С промежуточным охладителем — Выключатель двигателя, доступный с уровня земли — Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира (автоматическая) — Функция повышения низких оборотов холостого хода — Автоматическая защита стартера — Система измерения давления масла в нескольких точках
  • Тормозная система: — Система растормаживания для буксировки — Масляное охлаждение, многодисковые (задние) (рабочие, замедляющие, стояночные, вспомогательные) — Передние рабочие/вспомогательные клещевые тормоза — Задние стояночные дисковые тормоза с суппортом — Автоматическое управление замедлителем — Электрическая система динамического замедления с плавным понижением скорости — Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя — Тормозные диски увеличенного срока службы
  • Силовая передача Cat AC: — Индукционные двигатели переменного тока, управляемые контроллерами IGBT — Бесщеточный тяговый генератор — Радиальная сетка замедлителя с двигателем вентилятора переменного тока
  • Выключатель заднего хода при поднятом кузове
  • Программируемая максимальная скорость
  • Система непрерывной смазки/фильтрации масла заднего моста
  • Блокировка включения передачи заднего хода
  • Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения
  • Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом
  • Блокировка переключения передач при поднятом кузове.
  • Система, предотвращающая включение нейтральной передачи

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Защита вентилятора радиатора
  • Защита ремня генератора (24 В)
  • Защита ремня компрессора кондиционера
  • Защита привода насоса
  • Система автоматической смазки гидравлической системы: — емкость резервуара 62 л (16,4 галл.) — 54,4 кг (120 фунтов)
  • Система быстрой заправки топливом
  • Водоотделитель топливной системы
  • Поручни платформы
  • Блокировка обратного хода подъемника
  • Кабель блокировки самосвального кузова
  • Глушитель (без нагревания кузова)
  • Лестница
  • Автоматическая вспомогательная система рулевого управления (от гидроаккумуляторов)
  • Дополнительные разъемы для разгрузки
  • Лестница для обслуживания двигателя (слева и справа)
  • Нескользящее покрытие платформы
  • Камнезащитные щитки воздухоочистителя
  • Централизованное расположение плат разъемов
  • Преобразователь 24/12 В, 25 А
  • Воздухоочистители сухого типа
  • Крылья передних колес и брызговики
  • Смотровой указатель топливного бака
  • Индикаторы отсека компонентов гидросистемы
  • Контрольные отверстия для проверки гидросистемы
  • Камнеотражатели
  • Значения накачивания шин сверхбольшого диаметра
  • Габаритные фонари и указатели поворота
  • Приборные панели на шарнирах
  • Система регулирования тяги

MT4400D AC Дополнительное оборудование

Колесные узлы и ободы на 32 дюйма или 29 дюймов

Обогрев кузова выхлопными газами

Стандартный кузов

Высокоэффективный кузов

Аккумуляторные батареи Optima (6)

Ксеноновые фонари (HID)

Указатели в британских или метрических единицах измерения

Счетчик пробега на ступице в британских или метрических единицах измерения

Полезная нагрузка, цифровой дисплей

Топливный бак 4920 л (1300 галлонов)

Лестница, закрепленная под наклоном (возможность доступа с уровня земли со стороны водителя)

Лестница с электроприводом, установленная под наклоном (возможность доступа с уровня земли со стороны водителя)

Мостки к инвертору

Обогрев зеркал (левого и правого)

Фильтрация масла для маслоохладителя бортового редуктора

Аккумуляторы — стандартные и сертифицированные для Австралии

Боковые габаритные фонари

Индикатор включения фонаря замедления

Разъем для запуска двигателя от внешнего источника

Розетка для зарядки аккумуляторной батареи

Противотуманные фонари

Система камер безопасности (1 камера)

Система камер безопасности (3 камеры)

Запуск с предварительным прогревом для работы при низких температурах

Защита поддона картера

Щитки задних фонарей

Стопорные башмаки под колеса

Ручной огнетушитель

Вакуумный источник питания

Радиоприемник/проигрыватель компакт-дисков

Манометр Murphy

Кузов
  • Стандартный кузов, 127 м3 (166 ярдов3)
  • Стандартный кузов, 143 м3 (187 ярдов3)
  • Стандартный кузов, 119 м3 (156 ярдов3)
  • Стандартный кузов, 110 м3 (144 ярда3)
  • Стандартный кузов, удлинение навеса до края платформы
  • Высокоэффективный кузов с навесом, 143 м3 (187 ярдов3)

Галогенные фары верхнего крепления

Ксеноновые фары верхнего крепления

Галогенные фонари рабочего освещения (левый и правый)

Ксеноновые фонари рабочего освещения (левый и правый)

Языки — английский, испанский, итальянский, португальский, голландский, норвежский, шведский, эстонский, латинский, литовский, словацкий, словенский, греческий, румынский, русский, польский, чешский, венгерский, исландский, финский, датский, тайский, индонезийский, вьетнамский, малазийский, китайский, японский, корейский, хорватский, сербский, монгольский, иврит, турецкий, арабский