< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 6.4 дюймы 162.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1959.0 куб. дюймы 32.1 L Less
Полная мощность — SAE J1995 1016.0 л.с. 758.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 949.0 л.с. 708.0 кВт Less
Примечание Указанная мощность достигается при 1750 об/мин при тестировании в условиях, предписанных конкретным стандартом. Указанная мощность достигается при 1750 об/мин при тестировании в условиях, предписанных конкретным стандартом. Less
Примечание Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Less
Гидроцилиндры 12 12 Less
Мощность двигателя — ISO 14396 1004.0 л.с. 749.0 кВт Less
Частота вращения коленчатого вала двигателя; 1750.0 об/мин 1750.0 об/мин Less
Полезный крутящий момент при 1300 об/мин 3509.0 фунто-футы 4757.0 Н·м Less
Запас полезного крутящего момента 23% 23% Less
Примечание Мощность не падает при высоте до 3048 м (10 000 футов) над уровнем моря. Мощность не падает при высоте до 3048 м (10 000 футов) над уровнем моря. Less
Выбросы Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 или эквивалентных ему. Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 или эквивалентных ему. Less
Выбросы Сертифицирован в соответствии с экологическими нормами China Nonroad Stage III. Сертифицирован в соответствии с экологическими нормами China Nonroad Stage III. Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%) 108.0 амер. тонн 97.98 тонн Less
Максимальная скорость с грузом 40.9 миль/ч 65.9 км/ч Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 6.6 миль/ч 10.7 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.2 миль/ч 19.8 км/ч Less
5-я передача переднего хода 22.5 миль/ч 36.2 км/ч Less
7-я передача переднего хода 40.9 миль/ч 65.9 км/ч Less
1-я передача заднего хода 7.5 миль/ч 12.1 км/ч Less
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4). Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 2,74:1 2,74:1 Less
Передаточное отношение планетарной ступени 7,00:1 7,00:1 Less
Общее передаточное отношение 19,16:1 19,16:1 Less

Тормоза

Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Передний суппорт, площадь фрикционных поверхностей 432.0 in2 2787.0 см2 Less
Передний OCDB, площадь фрикционных поверхностей 6331.0 in2 40846.0 см2 Less
Площадь поверхности тормозов – задние тормоза 15828.0 in2 102116.0 см2 Less

Механизмы подъема кузова

Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 130.0 галл/мин 491.0 л/мин Less
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 15.0 секунды 15.0 секунды Less

Вместимость — двускатный кузов — коэффициент наполнения 100%

Геометрическая 55.0 ярд3 42.1 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 78.6 ярд3 60.1 м3 Less

Приблизительное распределение масс

Передний мост — без груза/с грузом 44%/30% 44%/30% Less
Задний мост — без груза/с грузом 56%/70% 56%/70% Less

Подвеска

Качание заднего моста 5,4° 5,4° Less
Рабочий ход поршня цилиндра – передняя подвеска 12.5 дюймы 318.0 мм Less
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 6.5 дюймы 165.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 300.0 галл. 1140.0 L Less
Система охлаждения 56.0 галл. 212.0 L Less
Рулевое управление (включая бачок) 15.6 галл. 59.0 L Less
Картер двигателя 29.9 галл. 113.5 L Less
Дифференциалы 58.6 галл. 222.0 L Less
Бортовые редукторы (каждый) 11.0 галл. 42.0 L Less
Гидротрансформатор/тормоз/гидробак системы подъема кузова 101.7 галл. 385.0 L Less
Коробка передач 32.2 галл. 122.0 L Less

Шины

Примечание При высоких рабочих нагрузках у самосвала 777E происходит быстрый износ шин (как стандартных, так и опциональных), что приводит к снижению производительности. При высоких рабочих нагрузках у самосвала 777E происходит быстрый износ шин (как стандартных, так и опциональных), что приводит к снижению производительности. Less
Примечание Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин. Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин. Less
Стандартные шины 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

Защиты при опрокидывани (ROPS)

Защиты при опрокидывани (ROPS) Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора. Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора. Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция FOPS (защита от падающих объектов) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 для оператора и ISO 13459:2012 Уровня II FOPS для инструктора. Конструкция FOPS (защита от падающих объектов) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 для оператора и ISO 13459:2012 Уровня II FOPS для инструктора. Less

Звукозащищенная

Стандарты, регламентирующие уровень шума ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less
Примечание Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом SAE J1166:2008, составляет 80 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах). Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом SAE J1166:2008, составляет 80 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах). Less
Примечание Динамический уровень звукового давления составляет 80 дБ(А) в соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых компанией Caterpillar. При правильной установке и правильном техническом обслуживании и при закрытых дверях и окнах. Динамический уровень звукового давления составляет 80 дБ(А) в соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых компанией Caterpillar. При правильной установке и правильном техническом обслуживании и при закрытых дверях и окнах. Less

Рулевое управление

Диаметр поворота — передние колеса 83.0 футы 25.3 м Less
Стандартная система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Угол поворота 30,5° 30,5° Less
Примечание Раздельные гидросистемы исключают взаимное загрязнение. Раздельные гидросистемы исключают взаимное загрязнение. Less
Габаритный диаметр поворота 93.17 футы 28.4 м Less

Вместимость - X кузов – коэффициент наполнения 100%

Геометрическая 56.3 ярд3 43.1 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 83.8 ярд3 64.1 м3 Less

Масса: двухскатный кузов без футеровки

Целевая полная масса самосвала 360147.0 фунты 163360.0 кг Less
Масса кузова 35428.0 фунты 16070.0 кг Less
Масса порожнего самосвала 143648.0 фунты 65158.0 кг Less
Целевая грузоподъемность 216499.0 фунты 98202.0 кг Less

Масса: двускатный кузов - с футеровкой

Целевая полная масса самосвала 360147.0 фунты 163360.0 кг Less
Масса кузова 35428.0 фунты 16070.0 кг Less
Масса порожнего самосвала 155983.0 фунты 70753.0 кг Less
Целевая грузоподъемность 204164.0 фунты 92607.0 кг Less

Масса: кузов X - без футеровки

Целевая полная масса самосвала 360147.0 фунты 163360.0 кг Less
Масса кузова 35053.0 фунты 15900.0 кг Less
Масса порожнего самосвала 143274.0 фунты 64988.0 кг Less
Целевая грузоподъемность 216873.0 фунты 98372.0 кг Less

Масса: кузов X - кузов с футеровкой

Целевая полная масса самосвала 360147.0 фунты 163360.0 кг Less
Масса кузова 35053.0 фунты 15900.0 кг Less
Масса порожнего самосвала 153604.0 фунты 69674.0 кг Less
Целевая грузоподъемность 206543.0 фунты 93686.0 кг Less

Размеры (приблизительные) - двускатный кузов

Высота до верхней точки ROPS — с грузом 15.51 футы 4730.0 мм Less
Общая длина кузова 31.35 футы 9555.0 мм Less
Длина внутренней части кузова 21.54 футы 6870.0 мм Less
Габаритная длина 32.82 футы 10004.0 мм Less
Колесная база 15.0 футы 4570.0 мм Less
Расстояние от заднего моста до заднего края кузова 10.0 футы 3045.0 мм Less
Дорожный просвет 2.93 футы 896.0 мм Less
Разгрузочный габарит 2.91 футы 890.0 мм Less
Высота погрузки пустого кузова 14.37 футы 4380.0 мм Less
Максимальная глубина внутренней части кузова 6.21 футы 1895.0 мм Less
Высота с поднятым кузовом 33.0 футы 10050.0 мм Less
Ширина 20.0 футы 6105.0 мм Less
Ширина с увеличенной платформой кабины 21.47 футы 6545.0 мм Less
Колея между центральными линиями передних колес 13.66 футы 4163.0 мм Less
Ширина по передним колесам 16.28 футы 4961.0 мм Less
Просвет под защитным кожухом двигателя 2.83 футы 864.0 мм Less
Ширина кузова с козырьком 19.87 футы 6056.0 мм Less
Внешняя ширина кузова по стенкам 18.12 футы 5524.0 мм Less
Внутренняя ширина кузова 17.06 футы 5200.0 мм Less
Высота по козырьку кузова — с грузом 17.0 футы 5177.0 мм Less
Дорожный просвет под задним мостом 2.95 футы 902.0 мм Less
Колея между центральными линиями задних пар колес 11.73 футы 3576.0 мм Less
Ширина по задним колесам 17.26 футы 5262.0 мм Less

Размеры (приблизительные) - кузов X

Высота до верхней точки ROPS — с грузом 15.51 футы 4730.0 мм Less
Общая длина кузова 33.0 футы 10070.0 мм Less
Длина внутренней части кузова 23.81 футы 7258.0 мм Less
Габаритная длина 33.56 футы 10230.0 мм Less
Колесная база 15.0 футы 4570.0 мм Less
Расстояние от заднего моста до заднего края кузова 10.7 футы 3263.0 мм Less
Дорожный просвет 2.93 футы 896.0 мм Less
Разгрузочный габарит 2.68 футы 818.0 мм Less
Высота погрузки пустого кузова 14.53 футы 4430.0 мм Less
Максимальная глубина внутренней части кузова 5.83 футы 1777.0 мм Less
Высота с поднятым кузовом 34.12 футы 10400.0 мм Less
Ширина 20.0 футы 6105.0 мм Less
Ширина с увеличенной платформой кабины 21.47 футы 6545.0 мм Less
Колея между центральными линиями передних колес 13.66 футы 4163.0 мм Less
Ширина по передним колесам 16.28 футы 4961.0 мм Less
Просвет под защитным кожухом двигателя 2.83 футы 864.0 мм Less
Ширина кузова с козырьком 20.34 футы 6200.0 мм Less
Внешняя ширина кузова по стенкам 18.66 футы 5689.0 мм Less
Внутренняя ширина кузова 17.88 футы 5450.0 мм Less
Высота по козырьку кузова — с грузом 17.62 футы 5370.0 мм Less
Дорожный просвет под задним мостом 2.95 футы 902.0 мм Less
Колея между центральными линиями задних пар колес 11.73 футы 3576.0 мм Less
Ширина по задним колесам 17.26 футы 5262.0 мм Less

Особенности


777E Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (2)
  • Автоматическое включение холодного режима на холостом ходу
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Два стартера и четыре аккумуляторные батареи
  • Топливный фильтр / влагоотделитель
  • Турбокомпрессор (2)
  • Тормозная системамаслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние)стояночный тормозвспомогательный тормоздисковые тормоза с суппортом (передние)ручной замедлитель (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза)гидромотор выключения тормоза (для буксировки)
  • Блокировка переключения передач при поднятом кузове
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения
  • Блокировка понижения передачи
  • Выключатель, блокирующий активацию стартера при включенной передаче
  • Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом
  • Блокировка включения передачи заднего хода
  • Выключатель заднего хода при разгрузке
  • Программируемый выбор высшей передачи

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
  • Пневмогидравлическая подвескапередняя и задняя

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 145 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (4), 190 А-ч
  • Электросистема, 10 А, преобразователь напряжения 24 В – 12 В
  • Подготовка под установку системы MineStar™
  • Фонарь заднего хода (галогенный)
  • Указатели поворота/фонари аварийной сигнализациипередние и задние, светодиодные
  • Фары, галогенные с переключателем дальнего/ближнего света
  • Подсветка подножки для доступа в кабину
  • Стоп-сигнал и задние фонари, светодиодные

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора
  • комплект для подключения радиоприемникадинамики, антенна, жгут проводов
  • Индикатор засорения воздухоочистителя
  • Указатель температуры масла коробки передач
  • Указатель давления в пневмосистеме
  • Указатель температуры масла в тормозной системе
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости
  • Счетчик моточасов
  • Тахометр
  • Индикатор заброса оборотов двигателя
  • Указатель уровня топлива
  • Спидометр с одометром
  • Индикатор включенной передачи
  • Рычажок подъема кузова
  • Звуковой сигнал
  • Автоматический счетчик загрузок
  • Правое и левое зеркала заднего вида
  • Кабина герметизированная, с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье Caterpillar Comfort с пневматической подвеской, четырехточечным ремнем безопасности, инерционной катушкой и плечевым ремнем
  • Сиденье с поясным ремнем для инструктора
  • Рулевая телескопическая колонка с оплеткой, регулируемая по наклону и высоте
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Технологический люк справа
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и омыватель ветрового стекла
  • Тонированное многослойное стекло

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
  • Картера двигателя
  • Карданной передачи, а также замки для защиты от вандализма

ЖИДКОСТИ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы,  –35 °С (–30 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Осушитель пневмосистемы
  • Детали крепления кузова
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Индикатор опущенного кузова
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Диски с центрированием для шин
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • БакиКоробка передачРулевое управлениеТормоз, преобразователь и подъемник
  • Диски 19,5 × 49
  • Камневыталкиватели
  • Вспомогательное рулевое управление, автоматическое
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки / палец заднего сцепного устройства