< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Конструкция обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы водителя и длительный срок эксплуатации.

Модель двигателя C18 ACERT C18 ACERT Less
Номинальная частота вращения двигателя 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Полная мощность — SAE J1995 607.0 л.с. 446.0 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 543.0 л.с. 399.0 кВт Less
Число цилиндров 6 6 Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1105.0 дюйм3 18.1 Н Less
Полезная мощность — ISO 9249:1997 543.0 л.с. 399.0 кВт Less
Максимальное значение крутящего момента 1988.0 фунто-фут 2696.0 Н·м Less

Приблизительные значения массы

Расчетная полная эксплуатационная масса машины 181000.0 фунты 82100.0 кг Less
Масса шасси 55171.0 фунты 25025.0 кг Less
Масса кузова 22984.0 фунты 10425.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%) 44.29 амер. тонн 45.0 тонн Less
Максимальная скорость с грузом 49.5 миль/ч 79.7 км/ч Less
Вместимость кузова – SAE 2:1 41.0 ярд3 31.3 м3 Less
Расчетная полезная грузоподъемность 50.0 амер. тонн 45.0 тонн Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 8.0 миль/ч 12.9 км/ч Less
2-я передача переднего хода 11.0 миль/ч 17.7 км/ч Less
3-я передача переднего хода 14.9 миль/ч 24.0 км/ч Less
4-я передача переднего хода 20.0 миль/ч 32.2 км/ч Less
5-я передача переднего хода 27.1 миль/ч 43.6 км/ч Less
6-я передача переднего хода 36.5 миль/ч 58.7 км/ч Less
7-я передача переднего хода 49.5 миль/ч 79.7 км/ч Less
Задний ход 10.5 миль/ч 16.9 км/ч Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 2,74:1 2,74:1 Less
Передаточное отношение планетарной ступени 4,80:1 4,80:1 Less
Общее передаточное отношение 13,15:1 13,15:1 Less

Тормоза

Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 216.0 in2 1395.0 см2 Less
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 7794.0 in2 50284.0 см2 Less
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Механизмы подъема кузова

Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 136.0 галл/мин 515.0 л/мин Less
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2500.0 фунтов/кв. дюйм 17255.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана — опускание 500.0 фунтов/кв. дюйм 3450.0 кПа Less
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 9.5 Секунды 9.5 Секунды Less
Время опускания кузова — плавающий режим 12.5 Секунды 12.5 Секунды Less
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 12.5 Секунды 12.5 Секунды Less

Вместимость — двускатный кузов — коэффициент заполнения 100%

Геометрическая 31.7 ярд3 24.2 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 40.8 ярд3 31.2 м3 Less

Вместимость кузова с плоским днищем при коэффициенте заполнения 100%

Геометрическая 30.5 ярд3 23.3 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 41.0 ярд3 31.3 м3 Less

Приблизительное распределение масс

Передний мост — без груза 48.0 % 48.0 % Less
Передний мост — с грузом 34.0 % 34.0 % Less
Задний мост — без груза 52.0 % 52.0 % Less
Задний мост — с грузом 66.0 % 66.0 % Less

Подвеска

Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска 9.2 дюймы 234.0 мм Less
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Качание заднего моста 5.4 градусы 5.4 градусы Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 140.0 галл. США 530.0 Н Less
Система охлаждения 30.0 галл. США 114.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы 22.0 галл. США 83.0 Н Less
Бачок системы рулевого управления 9.0 галл. США 34.0 Н Less
Система рулевого управления (включая бачок) 15.0 галл. США 56.0 Н Less
Тормоз/подъемник/вентилятор, гидробак 35.0 галл. США 155.0 Н Less
Система тормозов, подъема кузова и охлаждающего вентилятора (бачок) 73.0 галл. США 277.0 Н Less
Картер двигателя 16.0 галл. США 60.0 Н Less
Коробка передач/гидротрансформатор (включая маслосборник) 19.0 галл. США 72.0 Н Less
Коробка передач и маслосборник гидротрансформатора 14.0 галл. США 53.0 Н Less

Шины

Стандартные шины 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4) Less

Конструкция ROPS

Стандарты ROPS/FOPS . . Less

Звукозащищенная

Стандарты, регламентирующие уровень шума . . Less

Рулевое управление

Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Угол поворота 36.0 градусы 36.0 градусы Less

Размеры

Высота до верха конструкции ROPS 13.43 футы 4093.0 мм Less
Общая длина кузова 26.81 футы 8172.0 мм Less
Длина внутренней части кузова 18.21 футы 5549.0 мм Less
Габаритная длина 28.67 футы 8740.0 мм Less
Колесная база 12.99 футы 3960.0 мм Less
Расстояние от заднего моста до заднего края кузова 8.5 футы 2590.0 мм Less
Дорожный просвет 2.36 футы 720.0 мм Less
Разгрузочный габарит 1.62 футы 495.0 мм Less
Высота погрузки пустого кузова 10.24 футы 3499.0 мм Less
Максимальная глубина внутренней части кузова 5.6 футы 1706.0 мм Less
Габаритная высота с поднятым кузовом 27.42 футы 8357.0 мм Less
Эксплуатационная ширина 15.59 футы 4751.0 мм Less
Ширина по осевым линиям передних колес 10.38 футы 3165.0 мм Less
Расстояние до защитной панели двигателя 2.34 футы 714.0 мм Less
Внешняя ширина кузова 12.97 футы 3952.0 мм Less
Внутренняя ширина кузова 12.13 футы 3698.0 мм Less
Высота по переднему козырьку 13.83 футы 4216.0 мм Less
Дорожный просвет под задним мостом 1.84 футы 560.0 мм Less
Колея между центральными линиями задних пар колес 8.7 футы 2652.0 мм Less
Габаритная ширина шин 12.88 футы 3927.0 мм Less

Силовая передача - двигатель

Двигатель Cat® C18 с технологией ACERT™ использует улучшенную технологию снижения токсичности выхлопных газов без системы очистки выхлопных газов. 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, с промежуточным охладителем наддувочного воздуха имеет более быстрый отклик и обеспечивает превосходную производительность в самых сложных условиях.


Силовая передача – коробка передач

Семиступенчатая коробка передач Caterpillar с переключением под нагрузкой, с которой агрегатируется двигатель Caterpillar C18 с технологией ACERT, благодаря оптимальным характеристикам трансмиссии обеспечивает постоянные мощность и КПД в широком диапазоне частоты вращения.


Несущие конструкции

Модель 772 оснащается рамой из низкоуглеродистой стали с коробчатым сечением, что обеспечивает повышенную прочность и долгий срок службы машины и сокращает эксплуатационные расходы. Литые и штампованные детали расположены в точках высоких напряжений для равномерного распределения нагрузки и обеспечения долгого срока службы без усталости инструмента.


Рабочее место оператора

Модель 772 отличается абсолютно новым рабочим местом оператора с улучшенной обзорностью, увеличенным свободным пространством и эргономичными органами управления, которые задают новые промышленные стандарты для комфорта оператора. Все органы управления и индикаторы расположены таким образом, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и полный контроль над машиной.


Двигатель — компоновка силовой передачи

Канал передачи данных Cat Data Link при помощи электронного управления обеспечивает согласование параметров работы двигателя, коробки передач и тормозной системы, а также поступление рабочих данных в соответствии с условиями эксплуатации, что позволяет оптимизировать производительность самосвала. Хранящиеся в памяти системы диагностические данные можно получить с помощью программы Cat Electronic Technician (Cat ET), которая повышает эффективность диагностики неисправностей и снижает время простоев.


Тормозная система

Передние сухие дисковые тормоза и задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза теперь представлены с гидравлическим управлением, что сокращает расходы на техническое обслуживание и повышает управляемость и качество регулирования. Они обеспечивают превосходное, стабильное торможение и замедление для обеспечения максимальной производительности и эффективности при любых состояниях дорог.


Системы информации и контроля

В стандартную комплектацию модели 772 входит система Cat Messenger, которая в режиме реального времени отслеживает производительность двигателя и эксплуатационные данные.


Модификации кузовов самосвала

Модель 772 включает два типа кузова с шестью различными типами футеровки кузова практически для любых видов работ. Эти футеровки кузова разработаны для обеспечения максимальной прочности и долговечности при минимальных затратах на тонну перемещаемого материала.


Безопасность

Caterpillar обеспечивает максимальную степень безопасности при разработке и производстве тяжелого оборудования. Безопасность является неотъемлемой частью конструкции всех машин и их систем Caterpillar, а не мерой, применяемой задним числом.


Удобство технического обслуживания

Для модели 772 могут использоваться межсервисные интервалы 500 часов при обслуживании двигателя — на 250 часов больше, чем для модели 771D. Упрощенная процедура обслуживания и ремонта в сочетании с улучшенным доступом для обслуживания служит для сокращения времени простоя.


Поддержка клиентов

Дилеры компании Caterpillar® обеспечивают лучшую в мире сервисную поддержку. Имея лучшую в отрасли систему снабжения запчастями и широкий ассортимент услуг по техническому обслуживанию, дилеры компании Cat способны поддерживать техническое состояние транспортировочных машин на высоком уровне.