< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Самосвалы серии G являются новым поколением машин 773. Долгосрочный успех бизнеса наших клиентов является нашей главной целью, поэтому новые самосвалы отличаются повышенной производительностью и экономичностью. Операторы получают уверенность, комфорт и точность управления машиной во время работы с максимальной производительностью. Новая модель позволяет подавать материал в измельчители и перевозить его при более низких затратах в расчете на тонну продукции. Учитывая показатели производительности и эффективности использования топлива, модель 773G — это оптимальный самосвал этого поколения.

Модель двигателя Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Номинальная частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Полная мощность согласно SAE J1995 775.0 л.с. 578.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 733.0 л.с. 546.0 кВт Less
Полезная мощность — 80/1269/EEC 741.0 л.с. 552.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 741.0 л.с. 552.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 Н Less
Мощность двигателя — ISO 14396 763.0 л.с. 569.0 кВт Less
Полезный крутящий момент 2689.0 футо-фунт 3646.0 Н·м Less
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1300.0 об/мин 1300.0 об/мин Less

Масса — приблизительно

Максимальная полная масса машины 226503.0 фунты 102740.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%) 61.7 амер. тонн 56.0 тонн Less
Максимальная скорость с грузом 42.0 миль/ч 67.6 км/ч Less
Вместимость кузова — SAE 2:1 46.75 ярд3 35.75 м3 Less
Максимальная рабочая полезная нагрузка (110%) 67.8 амер. тонн 61.5 тонн Less
Полезная нагрузка не должна превышать (120%)* 74.0 амер. тонн 67.1 тонн Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 6.7 миль/ч 10.8 км/ч Less
2-я передача переднего хода 9.4 миль/ч 15.1 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.7 миль/ч 20.4 км/ч Less
4-я передача переднего хода 17.0 миль/ч 27.4 км/ч Less
5-я передача переднего хода 23.0 миль/ч 37.0 км/ч Less
6-я передача переднего хода 31.1 миль/ч 50.1 км/ч Less
7-я передача переднего хода 42.0 миль/ч 67.6 км/ч Less
Задний ход 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 3,64:1 3,64:1 Less
Передаточное отношение планетарной ступени 4,80:1 4,80:1 Less
Общее передаточное отношение 17,49:1 17,49:1 Less

Тормоза

Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 257.0 in2 655.0 см2 Less
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 9497.0 in2 61269.0 см2 Less
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Механизмы подъема кузова

Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 118.0 галл/мин 448.0 л/мин Less
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2502.0 фунтов/кв. дюйм 17250.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана - опускание 500.0 фунтов/кв. дюйм 3450.0 кПа Less
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 9.5 Секунды 9.5 Секунды Less
Время опускания кузова — плавающий режим 13.0 Секунды 13.0 Секунды Less
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 13.0 Секунды 13.0 Секунды Less

Вместимость двухскатного кузова при 100% коэффициенте заполнения

Геометрическая 35.13 ярд3 26.86 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 46.76 ярд3 35.75 м3 Less

Вместимость кузова с плоским днищем при коэффициенте заполнения 100%

Геометрическая 34.33 ярд3 26.25 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 46.41 ярд3 35.49 м3 Less

Приблизительное распределение масс

Передний мост — без груза 53.0 % 53.0 % Less
Передний мост — с грузом 35.0 % 35.0 % Less
Задний мост — без груза 47.0 % 47.0 % Less
Задний мост — с грузом 65.0 % 65.0 % Less

Подвеска

Качание заднего моста 8.1 градусы 8.1 градусы Less
Рабочий ход переднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 9.2 дюймы 234.0 мм Less
Рабочий ход заднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 5.8 дюймы 149.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 210.0 галл. США 795.0 Н Less
Система охлаждения 45.0 галл. США 171.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы 38.0 галл. США 145.0 Н Less
Бачок системы рулевого управления 9.5 галл. США 36.0 Н Less
Система рулевого управления (включая бачок) 14.0 галл. США 54.0 Н Less
Система тормозов и подъема кузова 85.0 галл. США 322.0 Н Less
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 46.5 галл. США 176.0 Н Less
Картер двигателя 24.0 галл. США 90.0 Н Less
Гидротрансформатор и коробка передач HRC 18.0 галл. США 70.0 Н Less
Гидротрансформатор и коробка передач LRC 16.0 галл. США 61.0 Н Less

Шины

Стандартные шины 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

Конструкция ROPS

Стандарты ROPS/FOPS Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Звукозащищенная

Стандарты, регламентирующие уровень шума Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Рулевое управление

Диаметр поворота — передние колеса 77.1 футы 23.5 м Less
Соответствие системы рулевого управления стандартам SAE J1511 FEB94, ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94, ISO 5010:1992 Less
Угол поворота 31.0 градусы 31.0 градусы Less
Габаритный диаметр поворота 85.6 футы 26.1 м Less

Безопасность

Безопасное взаимодействие персонала и оборудования


Рабочее место оператора

Повышение производительности за счет комфорта и уверенности оператора и удобства управления


Устойчивое развитие

Многообещающие экономические преимущества


Снижение расходов на топливо

Стратегия по уменьшению удельных затрат на тонну


Производительность

Эффективное применение мощности и технологии


Долгосрочная ценность и прочность

Проверенные компоненты обеспечивают эксплуатационную надежность


Варианты кузовов

Кузова, специально предназначенные для разных областей применения и типов материалов


Удобство технического обслуживания

Простые и экономически-выгодные решения


773G (Tier 2) Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Только для регионов, на которые не распространяется действие стандартов: — вентилятор с прямым приводом — топливная система MEUI-A
  • Тормозная система: - система автоматического управления замедлителем (ARC); - ручной замедлитель (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза); - гидромотор выключения тормоза (для буксировки); - сухие дисковые тормоза (передние); - выключатель передних тормозов (передний); - маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние); - индикатор износа тормозных колодок (задний); - стояночный тормоз; - вспомогательный тормоз; - рабочий тормоз.
  • Коробка передач: - 7-скоростная автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой с: • Электронной системой управления давлением в муфтах (ECPC) • Стратегии электронного управления повышенной производительности (APECS); - автоматическое переключение на нейтраль на холостом ходу; - автоматическая остановка двигателя; - запуск на второй передаче.

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
  • Подвеска, передняя и задняя (соответствует стандартам ЕС)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 120 А
  • Комплект для подготовки к установке проводки питания системы автоматической смазки
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (2), 1400 A тока холодного пуска, комбинированные
  • Электросистема, 25 А, преобразователь напряжения 24 В – 12 В
  • Система освещения: - фонарь заднего хода (галогенный); - указатели поворота/фонари аварийной сигнализации (передние и задние светодиодные); - освещение моторного отсека; - фары, галогенные с переключателем дальнего/ближнего света; - подсветка подножки для доступа в кабину; - боковые фонари габаритного света; - стоп-сигнал и задние фонари (светодиодные).
  • Центр технического обслуживания включает в себя: - соединение для запуска двигателя от внешнего источника; - автоматические выключатели с резервными предохранителями; - переключатель блокировки; - разъемы ET и системы обработки основной информации; - блокировочный переключатель обслуживания (питание без запуска двигателя).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Режимы экономии топлива: стандартный и адаптивный
  • Product Link, спутниковая или сотовая связь
  • Система регулирования тяги (TCS)
  • Система измерения полезной нагрузки машины (TPMS)
  • Система обработки основной информации (VIMS, Vital Information Management System)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Дисплей системы Advisor: - контроль уровня жидкости; - контроль уровня топлива; - языки дисплея (базовая комплектация на рынке).
  • Система кондиционирования воздуха/обогреватель
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для подключения радиоприемника: - преобразователь, 5 А; - динамики; - антенна; - жгут проводов.
  • Опора для ног
  • Индикаторы/указатели: - указатель температуры масла в тормозной системе; - указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; - индикатор заброса оборотов двигателя; - уровень топлива; - счетчик моточасов; - спидометр с одометром; - тахометр; - индикатор включенной передачи.
  • Рычаг подъемника
  • Звуковой сигнал
  • Фонарь — подножка
  • Потолочный фонарь
  • Зеркала, без подогрева
  • Разъем электропитания, 24 В и 12 В (2)
  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) / конструкция защиты от падающих объектов (FOPS)
  • Сиденье, Cat Comfort серия III: - полная пневматическая подвеска; - трехточечный ремень безопасности с инерционной катушкой, с плечевым ремнем.
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Правое стекло, на петлях (аварийный выход)
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и омыватель ветрового стекла

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Трансмиссия
  • Картер двигателя
  • Вентилятор с гидроприводом

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -34 °C (-30 °F)
  • Собранные в одном месте фильтры, доступные с уровня земли

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Индикатор опущенного кузова
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Ободья, с центрированием для шин
  • Топливный бак, 795 л (210 галл.)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
  • Ободья 17 × 35
  • Камнеотражатели
  • Вспомогательное рулевое управление (с электроприводом)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки / палец заднего тягово-сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма

773G (Tier 2) Дополнительное оборудование

Обогрев кузова

Футеровка кузова

Боковые борта кузова

Фильтр предварительной очистки кабины

Тормоз-замедлитель Cat

Сгруппированные пресс-масленки

Комплектации для низких температур

Тормоза с увеличенным сроком службы

Узел быстрой заправки топливом

Ксеноновые фонари

Зеркала, выпуклые

Зеркала, с подогревом

Вентилятор Rockford для машин LRC

Запасной обод

Комплектация для улучшения обзорности (соответствует требованиям стандарта ISO 5006)

Стопорные башмаки под колеса

Система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)