< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar рада представить внедорожный самосвал 775G. Вы можете спросить, как за 40 лет производства самосвалов компания Caterpillar улучшила свою продукцию для поддержки вашей деловой деятельности. Серия G была разработана и изготовлена с использованием последних технологий контроля качества: виртуального и прикладного. Эти изделия прошли более 30 000 часов испытаний на производительность у клиентов, прежде чем поступить в производство. Все выполненные проверки гарантируют, что поставляемый вам самосвал готов к работе, отличается надежностью и безотказностью. Помимо качества самосвалы Cat серии G снизят расходы благодаря семи различным способам экономии топлива. Мы предлагаем два настраиваемых режима экономии топлива, которые позволят выбрать уровень экономии. С самосвалами Cat серии G в парке ваших транспортных машин вы сможете повысить производительность, будете тратить меньше времени на техническое обслуживание и сохраните окружающую среду благодаря новому уровню факторов обеспечения экологической безопасности. Персонал оценит полностью новый комфорт и удобство нашей обновленной кабины. Просто, самосвалы Cat серии G могут отличаться в лучшую сторону, как для деловой активности, так и для персонала, и будут делать это.

Модель двигателя Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Номинальная частота вращения двигателя 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Полная мощность согласно SAE J1995 825.0 л.с. 615.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 783.0 л.с. 584.0 кВт Less
Полезная мощность — 80/1269/EEC 791.0 л.с. 590.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 791.0 л.с. 590.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 Н Less
Мощность двигателя — ISO 14396 813.0 л.с. 607.0 кВт Less
Полезный крутящий момент 2874.0 футо-фунт 3896.0 Н·м Less
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1300.0 об/мин 1300.0 об/мин Less

Масса — приблизительно

Максимальная полная масса машины 246503.0 фунты 111812.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%) 71.3 амер. тонн 64.6 тонн Less
Максимальная скорость с грузом 42.0 миль/ч 67.6 км/ч Less
Вместимость кузова — SAE 2:1 55.23 ярд3 42.23 м3 Less
Максимальная рабочая полезная нагрузка (110%) 78.3 амер. тонн 71.1 тонн Less
Полезная нагрузка не должна превышать (120%)* 85.5 амер. тонн 77.5 тонн Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 6.7 миль/ч 10.8 км/ч Less
2-я передача переднего хода 9.4 миль/ч 15.1 км/ч Less
3-я передача переднего хода 12.7 миль/ч 20.4 км/ч Less
4-я передача переднего хода 17.0 миль/ч 27.4 км/ч Less
5-я передача переднего хода 23.0 миль/ч 37.0 км/ч Less
6-я передача переднего хода 31.1 миль/ч 50.1 км/ч Less
7-я передача переднего хода 42.0 миль/ч 67.6 км/ч Less
Задний ход 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 3,64:1 3,64:1 Less
Передаточное отношение планетарной ступени 4,80:1 4,80:1 Less
Общее передаточное отношение 17,49:1 17,49:1 Less

Тормоза

Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 257.0 in2 655.0 см2 Less
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 9497.0 in2 61269.0 см2 Less
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Механизмы подъема кузова

Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 118.0 галл/мин 448.0 л/мин Less
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2502.0 фунтов/кв. дюйм 17250.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана - опускание 500.0 фунтов/кв. дюйм 3450.0 кПа Less
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 9.5 Секунды 9.5 Секунды Less
Время опускания кузова — плавающий режим 13.0 Секунды 13.0 Секунды Less
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 13.0 Секунды 13.0 Секунды Less

Вместимость двухскатного кузова при 100% коэффициенте заполнения

Геометрическая 42.7 ярд3 32.6 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 55.5 ярд3 42.2 м3 Less

Вместимость кузова с плоским днищем при коэффициенте заполнения 100%

Геометрическая 42.2 ярд3 32.3 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 55.2 ярд3 42.2 м3 Less

Приблизительное распределение масс

Передний мост — без груза 50.0 % 50.0 % Less
Передний мост — с грузом 34.0 % 34.0 % Less
Задний мост — без груза 50.0 % 50.0 % Less
Задний мост — с грузом 66.0 % 66.0 % Less

Подвеска

Качание заднего моста 8.1 градусы 8.1 градусы Less
Рабочий ход переднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 9.2 дюймы 234.0 мм Less
Рабочий ход заднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 5.8 дюймы 149.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 210.0 галл. США 795.0 Н Less
Система охлаждения 45.0 галл. США 171.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы 38.0 галл. США 145.0 Н Less
Бачок системы рулевого управления 9.5 галл. США 36.0 Н Less
Система рулевого управления (включая бачок) 14.0 галл. США 54.0 Н Less
Система тормозов и подъема кузова 85.0 галл. США 322.0 Н Less
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 46.5 галл. США 176.0 Н Less
Картер двигателя 24.0 галл. США 90.0 Н Less
Гидротрансформатор и коробка передач HRC 18.0 галл. США 70.0 Н Less
Гидротрансформатор и коробка передач LRC 16.0 галл. США 61.0 Н Less

Шины

Стандартные шины 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

Конструкция ROPS

Стандарты ROPS/FOPS Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Звукозащищенная

Стандарты, регламентирующие уровень шума Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Рулевое управление

Диаметр поворота — передние колеса 77.1 футы 23.5 м Less
Соответствие системы рулевого управления стандартам SAE J1511 FEB94, ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94, ISO 5010:1992 Less
Угол поворота 31.0 градусы 31.0 градусы Less
Габаритный диаметр поворота 85.6 футы 26.1 м Less

Работа оператора

Лучшие в отрасли


Производительность

Интеллектуальное применение мощности и технологии


Стратегии экономии топлива

Решения, обеспечивающие минимальную себестоимость тонны продукции


Прочность конструкции

Гарантированы долгие годы внедорожной работы


Силовая передача

Разработки специального назначения для самой высокой производительности в своем классе


Регулирование уровня выбросов

Значительные улучшения качества воздуха при помощи простых и надежных решений


Стратегия кузовов серии G

Кузова, соответствующие выполняемым работам и материалам


Сведения о машине и контроль

Снижение удельных затрат на тонну и предоставление важной информации о парке машин


Удобство технического обслуживания

Экологически чистые, удобные решения, позволяющие экономить время


Безопасность

Концентрация на людях и ресурсах


Устойчивое развитие

Экологичность является преимуществом для всех


775G (Tier 2) Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C27 ACERT:
  • Тормозная система:
  • Коробка передач:

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
  • Подвеска, передняя и задняя (соответствует стандартам ЕС)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 120 А
  • Комплект для подготовки к установке проводки питания системы автоматической смазки
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (2), 1400 A тока холодного пуска, комбинированные
  • Электросистема, 25 А, преобразователь напряжения 24 В – 12 В
  • Система освещения:
  • Центр технического обслуживания включает в себя:

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Режимы экономии топлива: стандартный и адаптивный
  • Product Link, спутниковая или сотовая связь
  • Система регулирования тяги (TCS)
  • Система измерения полезной нагрузки машины (TPMS)
  • Система обработки основной информации (VIMS, Vital Information Management System)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Дисплей системы Advisor:
  • Система кондиционирования воздуха/обогреватель
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для установки радиоприемника:
  • Опора для ног
  • Индикаторы/указатели:
  • Рычаг подъемника
  • Звуковой сигнал
  • Фонарь — подножка
  • Потолочный фонарь
  • Зеркала, без подогрева
  • Разъем электропитания, 24 В и 12 В (2)
  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) / конструкция защиты от падающих объектов (FOPS)
  • Сиденье, Cat Comfort серия III:
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Правое стекло, на петлях (аварийный выход)
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и омыватель ветрового стекла

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Трансмиссия
  • Картер двигателя
  • Вентилятор с гидроприводом

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -34 °C (-30 °F)
  • Собранные в одном месте фильтры, доступные с уровня земли

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Индикатор опущенного кузова
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Ободья, с центрированием для шин
  • Топливный бак, 795 л (210 галл.)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
  • Ободья 17 × 35
  • Камнеотражатели
  • Вспомогательное рулевое управление (с электроприводом)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки / палец заднего тягово-сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма

775G (Tier 2) Дополнительное оборудование

Обогрев кузова

Футеровка кузова

Боковые борта кузова

Фильтр предварительной очистки кабины

Тормоз-замедлитель Cat

Сгруппированные пресс-масленки

Комплектации для низких температур

Тормоза с увеличенным сроком службы

Узел быстрой заправки топливом

Ксеноновые фонари

Зеркала, выпуклые

Зеркала, с подогревом

Запасной обод

Комплектация для улучшения обзорности (соответствует требованиям стандарта ISO 5006)

Стопорные башмаки под колеса

Система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)