< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В 1963 году компания Caterpillar представила модель 769, революционный внедорожный самосвал, предназначенный для работ в сложных условиях карьеров и при строительстве крупных инженерных сооружений. Пятьдесят лет спустя наши самосвалы остаются непревзойденными. Мы соединили лучшие черты прочных и надежных прежних моделей с технологиями, способствующими защите окружающей среды, увеличивающими производительность труда ваших операторов и значительно повышающими экономичность вашего парка транспортных машин. Модель 770G оснащена модернизированной системой регулирования тяги, позволяющей двигаться на неблагоприятном грунте, в ней реализованы новые гибкие стратегии экономии топлива, а качество переключения передач, сравнимое с легковыми автомобилями, снижение уровня шума и модернизация кабины обеспечивают лучший в своем классе опыт эксплуатации. Соединение в этом самосвале традиций и новых технологий имеет единственную цель — успех вашего бизнеса.

Модель двигателя Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Номинальная частота вращения двигателя 1700.0 об/мин 1700.0 об/мин Less
Полная мощность согласно SAE J1995 515.0 л.с. 384.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 477.0 л.с. 356.0 кВт Less
Полезная мощность — 80/1269/EEC 489.0 л.с. 365.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 477.0 л.с. 356.0 кВт Less
Число цилиндров 6 6 Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.7 дюймы 171.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 927.6 дюйм3 15.2 Н Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 508.0 л.с. 379.0 кВт Less
Полезный крутящий момент — SAE J1349 1834.0 футо-фунт 2486.0 Н·м Less

Масса — приблизительно

Расчетная полная эксплуатационная масса машины 157000.0 фунты 71214.0 кг Less
Масса шасси 55948.0 фунты 25378.0 кг Less
Масса кузова 17306.0 фунты 7850.0 кг Less
Заданная полная эксплуатационная масса машины 157000.0 фунты 71214.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%) 42.1 амер. тонн 38.2 тонн Less
Максимальная скорость с грузом 45.8 миль/ч 73.7 км/ч Less
Вместимость кузова (SAE 2:1) 32.9 ярд3 25.2 м3 Less
Максимальный класс грузоподъемности (110%) 46.3 амер. тонн 42.0 тонн Less
Полезная нагрузка не должна превышать (120%) 50.5 амер. тонн 50.4 тонн Less
Расчетная полезная грузоподъемность 42.1 амер. тонн 38.2 тонн Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 7.4 миль/ч 11.9 км/ч Less
2-я передача переднего хода 10.1 миль/ч 16.3 км/ч Less
3-я передача переднего хода 13.8 миль/ч 22.2 км/ч Less
4-я передача переднего хода 18.5 миль/ч 29.8 км/ч Less
5-я передача переднего хода 25.1 миль/ч 40.4 км/ч Less
6-я передача переднего хода 33.8 миль/ч 54.4 км/ч Less
7-я передача переднего хода 45.8 миль/ч 73.7 км/ч Less
Задний ход 8.8 миль/ч 14.2 км/ч Less

Бортовые редукторы

Передаточное отношение главной передачи 1,92:1 1,92:1 Less
Передаточное отношение планетарной ступени 4,80:1 4,80:1 Less
Общее передаточное отношение 9,26:1 9,26:1 Less

Тормоза

Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 216.0 in2 1395.0 см2 Less
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 6235.0 in2 40225.0 см2 Less
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Механизмы подъема кузова

Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 118.0 галл/мин 448.0 л/мин Less
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2750.0 фунтов/кв. дюйм 18950.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана - опускание 500.0 фунтов/кв. дюйм 3450.0 кПа Less
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 7.5 Секунды 7.5 Секунды Less
Время опускания кузова — плавающий режим 10.0 Секунды 10.0 Секунды Less
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 10.0 Секунды 10.0 Секунды Less

Вместимость двухскатного кузова при 100% коэффициенте заполнения

Геометрическая 23.01 ярд3 17.6 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 32.9 ярд3 25.2 м3 Less

Вместимость кузова с плоским днищем при коэффициенте заполнения 100%

Геометрическая 23.01 ярд3 17.6 м3 Less
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 32.9 ярд3 25.2 м3 Less

Приблизительное распределение масс

Передний мост — без груза 49.0 % 49.0 % Less
Передний мост — с грузом 34.0 % 34.0 % Less
Задний мост — без груза 51.0 % 51.0 % Less
Задний мост — с грузом 66.0 % 66.0 % Less

Подвеска

Качание заднего моста 8.9 градусы 8.9 градусы Less
Рабочий ход переднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 9.2 дюймы 234.0 мм Less
Рабочий ход заднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 5.9 дюймы 149.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 140.0 галл. США 530.0 Н Less
Система охлаждения 33.0 галл. США 125.0 Н Less
Дифференциалы и бортовые редукторы 47.0 галл. США 180.0 Н Less
Бачок системы рулевого управления 14.5 галл. США 55.0 Н Less
Система рулевого управления (включая бачок) 23.0 галл. США 87.0 Н Less
Система тормозов и подъема кузова 60.0 галл. США 227.0 Н Less
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 38.0 галл. США 145.0 Н Less
Картер двигателя 17.0 галл. США 64.0 Н Less
Баки DEF 6.0 галл. США 21.0 Н Less
Гидротрансформатор и коробка передач 17.0 галл. США 64.0 Н Less

Шины

Стандартные шины 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

Конструкция ROPS

Стандарты FOPS Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровень II. Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровень II. Less
Соответствие конструкции ROPS стандартам: Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008. Less

Звукозащищенная

Стандарты, регламентирующие уровень шума При работе в особо шумных условиях, а также при длительной работе на машине с открытым рабочим местом оператора/кабиной могут потребоваться средства защиты органов слуха. При работе в особо шумных условиях, а также при длительной работе на машине с открытым рабочим местом оператора/кабиной могут потребоваться средства защиты органов слуха. Less
Стандарты, регламентирующие уровень шума Уровень внешнего шума стандартной машины измерен в соответствии с процедурами испытаний, описанными в стандарте ISO 6395:2008, и составляет 116 дБ(А). Уровень внешнего шума стандартной машины измерен в соответствии с процедурами испытаний, описанными в стандарте ISO 6395:2008, и составляет 116 дБ(А). Less
Стандарты, регламентирующие уровень шума Эквивалентный уровень звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 79 дБ(A) и 74 дБ(A) при использовании шумоизоляции EU в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Эквивалентный уровень звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 79 дБ(A) и 74 дБ(A) при использовании шумоизоляции EU в соответствии со стандартом ISO 6396:2008. Less

Рулевое управление

Диаметр поворота — передние колеса 57.7 футы 17.6 м Less
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Угол поворота 40.5 градусы 40.5 градусы Less
Габаритный диаметр поворота 66.6 футы 20.3 м Less

Размеры

Высота до верха устройства защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) 12.7 футы 3857.0 мм Less
Максимальная глубина внутренней части кузова 4.6 футы 1404.0 мм Less
Общая длина кузова 26.8 футы 8199.0 мм Less
Длина внутренней части кузова 18.5 футы 5635.0 мм Less
Габаритная длина 28.9 футы 8796.0 мм Less
Колесная база 13.0 футы 3960.0 мм Less
Расстояние от заднего моста до заднего края кузова 8.5 футы 2586.0 мм Less
Дорожный просвет 1.6 футы 518.0 мм Less
Разгрузочный габарит 1.7 футы 506.0 мм Less
Высота погрузки — без груза 10.3 футы 3147.0 мм Less
Габаритная высота при поднятом кузове 27.1 футы 8255.0 мм Less
Эксплуатационная ширина 15.7 футы 4780.0 мм Less
Ширина по осевым линиям передних колес 10.2 футы 3110.0 мм Less
Расстояние до защитной панели двигателя 1.8 футы 335.0 мм Less
Внешняя ширина кузова 12.9 футы 3931.0 мм Less
Внутренняя ширина кузова 11.9 футы 3627.0 мм Less
Высота по переднему козырьку 13.5 футы 4114.0 мм Less
Дорожный просвет под задним мостом 1.8 футы 548.0 мм Less
Колея между центральными линиями задних пар колес 8.3 футы 2536.0 мм Less
Габаритная ширина шин 12.1 футы 3693.0 мм Less

Силовая передача

Быстрота, эффективность и надежность транспортировки


Регулирование уровня выбросов

Сниженный уровень выбросов, благодаря простым надежным решениям


Стратегии экономии топлива

Регулируются в зависимости от конкретных требований.


Производительность

Обеспечение безопасности работы


Эффективное торможение

Уверенность и контроль при движении по склонам


Система регулирования тяги

Продлевает срок службы шин и сокращает износ компонентов и время цикла


Кузова для самосвалов

Кузова, специально предназначенные для разных областей применения и типов материалов


Производство и проектирование

Здесь обеспечиваются качество и ценность решений


Работа оператора

Лучшие в своем классе комфорт, уверенность и управление


Система VIMS

Информация для принятия ключевых решений


Контроль полезной нагрузки и состояния шин

Отслеживание производительности и состояния шин


Совместимость с другим оборудованием

Правильные инструменты — секрет высокой производительности


Простое обслуживание

Экономия времени и денег


Поддержка клиентов

Все для вашего успеха


Безопасность и устойчивое развитие

Приоритетные стратегии в отношении сотрудников и общества


770G Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 115 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (2), 190 А-ч
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения: — фонарь заднего хода (галогенный); — указатели поворота/фонари аварийной сигнализации (передние и задние светодиодные); — фары (галогенные) с переключателем дальнего/ближнего света; — подсветка подножки для доступа в кабину (только для развивающихся рынков).

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ PRODUCT LINK™
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Трансмиссия
  • Картер двигателя

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для подключения радиоприемника: — преобразователь, 5 А; — динамики; — антенна; — жгут проводов.
  • Указатели/индикаторы: — индикатор засорения воздухоочистителя — электронный; — указатель температуры масла в тормозной системе; — указатель температуры охлаждающей жидкости; — счетчик моточасов; — тахометр; — индикатор заброса оборотов двигателя; — индикатор уровня топлива; — спидометр с одометром; — индикатор включенной передачи.
  • Нагреватель/оттаиватель (11 070 ккал/43 930 БТЕ)
  • Рычаг подъемника
  • Электрический звуковой сигнал
  • Потолочный фонарь
  • Фонарь — подножка
  • Система Messenger, дисплей
  • Зеркала
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Кабина герметизированная, с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье Cat Comfort серии III: — полная пневматическая подвеска; — ремень безопасности, имеющий четыре точки крепления.
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Противосолнечный козырёк, тонированное стекло
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Стеклоочиститель (с прерывистым режимом работы) и омыватель ветрового стекла

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Последовательный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (1)
  • Автоматическое включение холодного режима на холостом ходу
  • Электрический стартер
  • Турбокомпрессор
  • Тормозная система с гидравлическим управлением: — система автоматического управления замедлителем (ARC) (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза); — гидромотор выключения тормоза (для буксировки); — дисковые тормоза с суппортом (передние); — маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние); — стояночный тормоз; — вспомогательный тормоз; — рабочий тормоз.
  • Коробка передач: — 7-ступенчатая, с автоматическим переключением передач под нагрузкой; — блокировка переключения передач при поднятом кузове; — ограничение мощности при переключении передач; — управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения; — блокировка понижения передачи; — выключатель, блокирующий включение стартера при включенной передаче; — система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом; — блокировка включения передачи заднего хода; — выключатель заднего хода при разгрузке; — программируемый выбор высшей передачи.

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
  • Подвеска, передняя и задняя

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Индикатор опущенного кузова
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Топливный бак (530 л/140 галл.)
  • Защитный кожух моторного отсека
  • Брызговик
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Емкости (отдельные): — тормозная система/гидротрансформатор/подъемник; — рулевое управление; — коробка передач/гидротрансформатор.
  • Ободья, 15 × 33
  • Камнеотражатели
  • Площадка обслуживания, с левой и правой стороны
  • Вспомогательное рулевое управление (автоматическое)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки/палец заднего тягово-сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма

АНТИФРИЗ
  • Антифриз, охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 °C (-30 °F)

770G Дополнительное оборудование

Тормозные диски с увеличенным сроком службы

Тормоз-замедлитель Cat

Обогрев кузова/блок отводного клапана

4 (четыре) аккумуляторные батареи

Ксеноновые фонари

Product Link

Звуковой сигнал заднего хода

Зеркала заднего вида с обогревом

Подогреватель топлива

Устройство впрыскивания эфира

Подогреватель охлаждающей жидкости

Система автоматической смазки

Камера заднего вида (WAVS)

Запасные ободья

Стопорные башмаки под колеса

Боковые борта кузова

Система регулирования тяги