< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

На протяжении десятилетий трубоукладчики Cat являются стандартом в области строительства трубопроводов. Сеть дилеров Cat по всему миру осуществляет обслуживание этих прочных и надежных машин в соответствии с высокими запросами организаций, которые занимаются укладкой труб. Трубоукладчики Cat удовлетворяют индивидуальным требованиям каждого клиента. Как и любая машина Cat, трубоукладчики рассчитаны на длительный срок службы, отличаются удобством технического обслуживания и предусматривают возможность капитального ремонта для поддержания низкого уровня расходов на владение и эксплуатацию. Модель PL87 удовлетворяет требованиям клиентов, отличаясь увеличенной грузоподъемностью, повышенной эффективностью работы на склонах, удобством эксплуатации, производительностью и возможностью транспортировки.

Модель двигателя Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Мощность на маховике 319.0 л.с. 238.0 кВт Less
Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС: полезная мощность — ISO 9249 319.0 л.с. 238.0 кВт Less
Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС: полезная мощность — ISO 9249 323.0 л.с. 238.0 кВт Less
Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС: полезная мощность — ISO 9249 329.0 л.с. 245.0 кВт Less
Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС: полезная мощность — ISO 9249 333.0 л.с. 245.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС Less
Tier 4 Final/Stage IV: мощность двигателя (макс.*) — SAE J1995 363.0 л.с. 271.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: мощность двигателя (макс.*) — ISO 14396 359.0 л.с. 268.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: мощность двигателя (макс.*) — ISO 14396 (DIN) 364.0 л.с. 268.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: полезная мощность (номинальная**) — ISO 9249/SAE J1349 319.0 л.с. 238.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: полезная мощность (номинальная**) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323.0 л.с. 238.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: полезная мощность (макс.*) — ISO 9249/SAE J1349 345.0 л.с. 258.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: полезная мощность (макс.*) — ISO 9249/SAE J1349 DIN 350.0 л.с. 258.0 кВт Less
Tier 4 Final/Stage IV: диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Tier 4 Final/Stage IV: ход поршня 6.75 дюймы 172.0 мм Less
Tier 4 Final/Stage IV: рабочий объем 928.0 куб. дюймы 15.2 L Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: мощность двигателя (макс.***) — SAE J1995 366.0 л.с. 273.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: мощность двигателя (макс.***) — ISO 14396 361.0 л.с. 269.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: мощность двигателя (макс.***) — ISO 14396 (DIN) 366.0 л.с. 269.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: полезная мощность (номинальная****) — ISO 9249/SAE J1349 329.0 л.с. 245.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: полезная мощность (номинальная****) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333.0 л.с. 245.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: полезная мощность (максимальная***) — ISO 9249/SAE J1349 343.0 л.с. 256.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: полезная мощность (максимальная***) — ISO 9249/SAE J1349 DIN 347.0 л.с. 256.0 кВт Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: ход поршня 6.75 дюймы 172.0 мм Less
Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA: рабочий объем 928.0 куб. дюймы 15.2 L Less
Примечание *Максимальная частота вращения — 1700 об/мин. *Максимальная частота вращения — 1700 об/мин. Less
Примечание **Номинальная частота вращения — 1900 об/мин. **Номинальная частота вращения — 1900 об/мин. Less
Примечание ***Максимальная частота вращения — 1600 об/мин ***Максимальная частота вращения — 1600 об/мин Less
Примечание ****Номинальная частота вращения 1850 об/мин ****Номинальная частота вращения 1850 об/мин Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.1 миль/ч 3.4 км/ч Less
2-я передача переднего хода 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
3-я передача переднего хода 6.6 миль/ч 10.6 км/ч Less
1-я передача заднего хода 2.8 миль/ч 4.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
3-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.2 км/ч Less
Тяговое усилие — 1-я передача переднего хода 148.0 фунт-сил 661.1 кН Less
Тяговое усилие — 2-я передача переднего хода 81.0 фунт-сил 363.1 кН Less
Тяговое усилие — 3-я передача переднего хода 44.0 фунт-сил 197.5 кН Less

Ходовая часть

Ширина колеи 8.3 футы 2.54 м Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом 9920.1 in2 6.4 m2 Less
Высота грунтозацепов 3.6 дюймы 93.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 12.2 футы 3715.0 мм Less
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) 1 1 Less
Количество катков (с каждой стороны) 9 9 Less
Количество башмаков (с каждой стороны) 48 48 Less
Тип башмака Сверхтяжелые условия эксплуатации Сверхтяжелые условия эксплуатации Less
Ширина стандартных башмаков 34.0 дюймы 864.0 мм Less

Массы

Транспортировочная масса 90600.0 фунты 41095.5 кг Less
Эксплуатационная масса 121795.0 фунты 55246.0 кг Less

Оборудование для укладки труб

Грузоподъемность 216000.0 фунты 97976.0 кг Less

Оборудование для трубоукладчика

Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: диаметр барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: диаметр фланца 20.0 дюймы 508.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: длина барабана 14.0 дюймы 355.6 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: диаметр стального троса 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута), удлиненные 375.0 футы 114.3 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута), удлиненные 375.0 футы 114.3 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 8,53 м (28 футов), удлиненные 407.5 футы 124.2 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк — стрела и тросы, 8,53 м (28 футов), удлиненные 407.5 футы 124.2 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: скорость крюка — подъем (8-жильный трос) 50.8 футов/мин 15.5 м/мин Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: диаметр барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: диаметр фланца 20.0 дюймы 508.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: длина барабана 14.0 дюймы 355.6 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: диаметр стального троса 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута) 180.5 футы 55.0 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута), удлиненные 242.8 футы 74.0 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 8,53 м (28 футов) 205.0 футы 62.5 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 8,53 м (28 футов), удлиненные 282.8 футы 86.2 м Less

Заправочные емкости

Топливный бак 109.6 галл. 415.0 L Less
Система охлаждения 20.3 галл. 76.8 L Less
Масло в гидробаке 26.4 галл. 100.0 L Less
Картер и масляный фильтр двигателя 11.4 галл. 43.0 L Less
Бортовые редукторы (с каждой стороны) 3.4 галл. 13.0 L Less
Система смазки силовой передачи 50.2 галл. 190.0 L Less
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)* 4.5 галл. 17.0 L Less
Отсек возвратных пружин 19.5 галл. 74.0 L Less
Корпус лебедки (стрела) 3.0 галл. 11.3 L Less
Корпус лебедки (крюк) 4.0 галл. 15.1 L Less
Примечание *Только модели Tier 4 Final/Stage IV *Только модели Tier 4 Final/Stage IV Less

Соответствие стандартам

Тормоза Тормозная система отвечает международному стандарту ISO 10265:2008. Тормозная система отвечает международному стандарту ISO 10265:2008. Less
Защиты при опрокидывани (ROPS) ROPS (конструкция защиты при опрокидывании) соответствует требованиям международного стандарта ISO 3471:2008 ROPS (конструкция защиты при опрокидывании) соответствует требованиям международного стандарта ISO 3471:2008 Less

Грузоподъемность

Грузоподъемность — ISO 8813 216000.0 фунты 97976.0 кг Less

Гидросистема

Противовес (шестерня) 34.3 галл/мин 130.0 л/мин Less
Производительность насоса рабочего оборудования — макс. (замкнутый контур) 83.8 галл/мин 317.0 л/мин Less
Производительность насоса рулевого управления (замкнутый контур) 86.7 галл/мин 328.0 л/мин Less
Производительность насоса переменного расхода (открытый контур) 62.6 галл/мин 237.0 л/мин Less
Насос вентилятора 35.7 галл/мин 135.0 л/мин Less

Эксплуатационные характеристики

Грузоподъемность — ISO 8813 216000.0 фунты 97976.0 кг Less

Компоненты

Общая масса съемных противовесов* 23950.0 фунты 10864.0 кг Less
Одиночная плита съемного противовеса (14 плит) 1711.0 фунты 776.0 кг Less
Верхний блок стрелы 246.0 фунты 112.0 кг Less
Нижний блок стрелы 246.0 фунты 112.0 кг Less
Подъемный блок 519.0 фунты 236.0 кг Less
Блок крюка 708.0 фунты 322.0 кг Less
Стандартная стрела 3148.0 фунты 1431.0 кг Less
Удлиненная стрела 3458.0 фунты 1572.0 кг Less
Примечание *Расчет с удлиненной стрелой *Расчет с удлиненной стрелой Less

Размеры (приблизительные)

Ширина колеи 8.3 футы 2.54 м Less
Ширина бульдозера (стандартные башмаки) 12.7 футы 3.86 м Less
Ширина бульдозера (со снятым противовесом/стрелой) 13.3 футы 4.06 м Less
Ширина бульдозера (противовес втянут) 14.2 футы 4.32 м Less
Ширина бульдозера (противовес выдвинут) 20.8 футы 6.34 м Less
Высота машины (до верхней точки противовеса) 11.2 футы 3.4 м Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 12.2 футы 3.72 м Less
Эксплуатационная длина 17.9 футы 5.45 м Less
Высота машины (кабина и конструкция ROPS) 11.6 футы 3.53 м Less
Высота грунтозацепов 3.6 дюймы 0.09 м Less
Дорожный просвет (по стандарту SAE J1234) 1.6 футы 0.47 м Less
Высота стрелы (с вылетом груза 1,22 м [4 фута] по SA0E) 7,31 м (24 фута) 26.3 футы 8.02 м Less
Высота стрелы (с вылетом груза 1,22 м [4 фута] по SAE) 8,53 м (28 футов) 30.3 футы 9.25 м Less
Высота сцепного устройства 1.4 футы 0.43 м Less

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха данной машины содержит фторированный хладагент парниковых газов R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,5 кг хладагента, обладающего CO2-эквивалентом 3575 метрических тонн. Система кондиционирования воздуха данной машины содержит фторированный хладагент парниковых газов R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,5 кг хладагента, обладающего CO2-эквивалентом 3575 метрических тонн. Less

Трубоукладчик

Прочные компоненты особой конструкции


Кабина оператора

Создано для комфорта и производительности


Закрытая и герметичная кабина

Спроектирована с учетом потребностей трубопроводной промышленности


Органы управления рабочим оборудованием и поворотом

Эргономичность также способствует упрощению процесса управления


Силовые элементы конструкции

Основные силовые элементы


Ходовая часть

Сконструирована для высокой производительности


Двигатель и силовая передача

Мощность и производительность


Интегрированные технологии

Решения, упрощающие работу и повышающие ее эффективность


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях во всех аспектах


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Увеличение производительности, снижение затрат


Первоклассная поддержка от дилерской сети Cat

Техническая готовность — один из главных приоритетов


Безопасность

Спроектировано с учетом требований техники безопасности


PL87 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторные батареи, 4, не требующие обслуживания, для тяжелых условий эксплуатации
  • Конвертер, 12 В, 10 А с 1 выпускным отверстием
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Фонари, два передних, два задних
  • Разъем устройства облегчения пуска
  • Выключатель питания машины
  • Диагностический разъем на машине
  • Концевой выключатель стрелы и противовеса

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Регулируемый подлокотник
  • Электронный выключатель, органы управления гидравликой
  • Интерфейс оператора системы Advisor: — Электронная система контроля — Диагностическая информация и сведения по обслуживанию — Личные настройки оператора
  • Защиты при опрокидывани (ROPS)
  • Педаль деселератора
  • Двойная педаль тормоза
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Отопитель и система вентиляции
  • Дифференциальное управление поворотом с кнопками переключения
  • Отсек для хранения

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ
  • Блок и крюк с фиксатором
  • Выдвигаемый сегментированный противовес
  • Лебедки с электронным управлением и гидравлическим приводом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель C15 ACERT: - насос-форсунки с электронным управлением (EUI) - система обработки выхлопных газов — двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Final/Stage IV или Tier 3/Stage IIIA, в зависимости от региона продажи
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC, air-to-air aftercooler)
  • Высокопроизводительная система охлаждения с элементами, расположенными в одной плоскости
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и защитой до –37 °C (–34 °F)
  • Электрический стартер, 24 В
  • Гидравлический вентилятор с нулевой частотой вращения, реверсивный, с гидравлическим приводом и электронным управлением
  • Воздушный фильтр с электронным индикатором засорения
  • Двухступенчатые планетарные бортовые редукторы с четырьмя сателлитами
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Электронный стояночный тормоз
  • Фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Делитель крутящего момента
  • Коробка передач с электронным управлением: переключение под нагрузкой, три передачи переднего и три передачи заднего хода
  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном
  • Водоотделитель

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Поддерживающий каток
  • Рамы опорных катков
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Замыкающие звенья башмака (2 детали)
  • Жесткая ходовая часть
  • Катки и направляющие колеса со смазкой на весь срок службы
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты
  • Грунтозацепы для сверхтяжелых условий эксплуатации 864 мм (34 дюйма): – герметизированные и смазанные гусеничные ленты (48 звеньев) с грунтозацепами

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Бампер передний с буксировочным устройством
  • Усиленное сцепное устройство
  • Экологически безопасные сливные краны: - моторное масло; - охлаждающая жидкость; - гидравлическое масло; - гидротрансформатор; - топливный бак; - картер силовой передачи и коробка передач
  • Перфорированный кожух двигателя
  • Капот, перфорированный
  • Нижняя защита, на шарнирах
  • Решетка радиатора на шарнирах
  • Гидравлика, раздельные насосы управления поворотом и оборудованием
  • Гидравлическая система с электронным управлением крюком, стрелой и противовесом
  • Охладитель гидросистемы
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Отверстия для взятия проб по программе S·O·S
  • Рулевое управление, раздельное электронное управление
  • Противовандальная защита резервуаров для жидкостей

PL87 Дополнительное оборудование

Система WAVS

Сертификация CE (только Tier 3/Stage IIIA)

Конструкция ROPS (только Tier 3/Stage IIIA)