< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

На протяжении десятилетий трубоукладчики Cat являются стандартом в области строительства трубопроводов. Сеть дилеров Cat по всему миру осуществляет обслуживание этих прочных и надежных машин в соответствии с высокими запросами организаций, которые занимаются укладкой труб. Трубоукладчики Cat удовлетворяют индивидуальным требованиям каждого клиента. Как и любая машина Cat, трубоукладчики рассчитаны на длительный срок службы, отличаются удобством технического обслуживания и предусматривают возможность капитального ремонта для поддержания низкого уровня расходов на владение и эксплуатацию. Модель PL72 удовлетворяет требованиям клиентов, отличаясь увеличенной грузоподъемностью, повышенной эффективностью работы на склонах, удобством эксплуатации, производительностью и возможностью транспортировки.

Модель двигателя Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Мощность на маховике 212.0 л.с. 158.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.5 дюймы 115.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 567.5 куб. дюймы 9.3 L Less
Мощность двигателя (максимальная) — SAE J1995 257.0 л.с. 192.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 255.0 л.с. 190.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС или эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС или эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды и Stage IIIA ЕС Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) 258.0 л.с. 192.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 212.0 л.с. 158.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 л.с. 160.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249/SAE J1349 246.0 л.с. 183.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 249.0 л.с. 186.0 кВт Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.3 миль/ч 3.8 км/ч Less
2-я передача переднего хода 4.1 миль/ч 6.6 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.1 миль/ч 11.4 км/ч Less
1-я передача заднего хода 3.0 миль/ч 4.8 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
3-я передача заднего хода 9.0 миль/ч 14.6 км/ч Less
Тяговое усилие — 1-я передача переднего хода 86000.0 фунты 382.0 кН Less
Тяговое усилие — 2-я передача переднего хода 49800.0 фунты 221.0 кН Less
Тяговое усилие — 3-я передача переднего хода 26800.0 фунты 119.0 кН Less

Ходовая часть

Ширина колеи 90.0 дюймы 2286.0 мм Less
Опорная длина гусеничной ленты 10.7 футы 3270.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом (ISO 16754) 8406.0 in2 5.42 m2 Less
Высота грунтозацепов 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Количество опорных катков с каждой стороны 1 1 Less
Количество опорных катков на сторону 8 8 Less
Кол-во башмаков на сторону 45 45 Less
Шаг гусеничной цепи 8.0 дюймы 203.0 мм Less
Ширина башмака 30.0 дюймы 760.0 мм Less
Дорожный просвет 14.6 дюймы 372.0 мм Less
Давление на грунт (ISO 16754) 8.2 фунтов/кв. дюйм 56.6 кПа Less
Качание рамы на переднем направляющем колесе 6.4 дюймы 163.0 мм Less

Массы

Транспортировочная масса 59846.0 фунты 27145.0 кг Less
Эксплуатационная масса 68945.0 фунты 31278.0 кг Less
Грузоподъемность 90000.0 фунты 40823.0 кг Less

Оборудование для укладки труб

Грузоподъемность 90000.0 фунты 40823.0 кг Less

Оборудование для трубоукладчика

Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: диаметр барабана 8.5 дюймы 216.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: диаметр фланца 15.5 дюймы 394.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: длина барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: диаметр стального троса 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 6,1 м (20 футов) 165.0 футы 50.3 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 6,1 м (20 футов), удлиненные 165.0 футы 50.3 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута), удлиненные 180.1 футы 54.9 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута), удлиненные 180.1 футы 54.9 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: скорость крюка — мин. (4-жильный трос) 60.85 футов/мин 15.9 м/мин Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — крюк: скорость крюка — макс. (4-жильный трос) 144.4 футов/мин 44.0 м/мин Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: диаметр барабана 8.5 дюймы 216.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: диаметр фланца 15.5 дюймы 394.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: длина барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: диаметр стального троса 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 6,1 м (20 футов) 131.9 футы 40.2 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 6,1 м (20 футов), удлиненные 165.0 футы 50.3 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута) 148.0 футы 45.1 м Less
Гидравлические лебедки Pullmaster — стрела: стрела и тросы, 7,3 м (24 фута), удлиненные 180.1 футы 54.9 м Less

Заправочные емкости

Топливный бак 109.6 галл. 415.0 L Less
Система охлаждения 13.4 галл. 51.0 L Less
Масло в гидробаке 26.4 галл. 100.0 L Less
Картер и масляный фильтр двигателя 6.5 галл. 24.6 L Less
Бортовые редукторы (с каждой стороны) 3.6 галл. 13.5 L Less
Система смазки силовой передачи 39.1 галл. 148.0 L Less
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF, Diesel Engine Fluid) 4.5 галл. 17.1 L Less
Корпус лебедки (стрела) 3.0 галл. 11.3 L Less
Корпус лебедки (крюк) 3.0 галл. 11.3 L Less

Соответствие стандартам

Тормоза Тормозная система отвечает требованиям стандарта ISO 10265:2008. Тормозная система отвечает требованиям стандарта ISO 10265:2008. Less
Защиты при опрокидывани (ROPS) ROPS (конструкция защиты при опрокидывании) соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 ROPS (конструкция защиты при опрокидывании) соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 Less

Эксплуатационные характеристики

Грузоподъемность 90000.0 фунты 40823.0 кг Less

Компоненты

Компонент Верхний блок стрелы Верхний блок стрелы Less
Нижний блок стрелы 55.0 фунты 25.0 кг Less
Компонент Подъемный блок Подъемный блок Less
Блок крюка 338.0 фунты 153.4 кг Less
Стрела, 6,1 м (20 футов) 1980.0 фунты 898.1 кг Less
Стрела, 7,3 м (24 фута) 2604.0 фунты 1181.0 кг Less

Размеры (приблизительные)

Ширина колеи 7.51 футы 2.29 м Less
Ширина бульдозера (стандартные башмаки) 10.0 футы 3.05 м Less
Ширина бульдозера (со снятым противовесом/стрелой) 11.88 футы 3.62 м Less
Ширина бульдозера (противовес втянут) 12.04 футы 3.67 м Less
Ширина бульдозера (противовес выдвинут) 17.65 футы 5.38 м Less
Высота машины (до верхней точки противовеса) 8.53 футы 2.6 м Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 12.17 футы 3.71 м Less
Эксплуатационная длина 15.68 футы 4.78 м Less
Высота машины (кабина и конструкция ROPS) 11.25 футы 3.43 м Less
Высота грунтозацепов 2.6 дюймы 0.065 м Less
Дорожный просвет (по стандарту SAE J1234) 1.41 футы 0.43 м Less
Высота стрелы (с вылетом груза 1,22 м (4 фута) по SAE) длиной 6,1 м (20 футов) 22.24 футы 6.78 м Less
Высота стрелы (с вылетом груза 1,22 м (4 фута) по SAE) длиной 7,3 м (24 фута) 26.28 футы 8.01 м Less
Высота сцепного устройства 2.1 футы 0.64 м Less

Трубоукладчик

Прочные компоненты особой конструкции


Кабина оператора

Создано для комфорта и производительности


Закрытая и герметичная кабина

Спроектирована с учетом потребностей трубопроводной промышленности


Органы управления рабочим оборудованием и поворотом

Эргономичность также способствует упрощению процесса управления


Ходовая часть

Сконструирована для высокой производительности


Силовые элементы конструкции

Основные силовые элементы


Двигатель и силовая передача

Мощность и производительность


Средства снижения токсичности выхлопных газов

Проверенные комплексные решения


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях во всех аспектах


Интегрированные технологии

Решения, упрощающие работу и повышающие ее эффективность


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Когда важна техническая готовность


Первоклассная поддержка от дилерской сети Cat

Техническая готовность — один из главных приоритетов


Безопасность

Спроектировано с учетом требований техники безопасности


PL72 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторные батареи, 4, не требующие обслуживания, для тяжелых условий эксплуатации
  • Конвертер, 12 В, 10 А с 1 выпускным отверстием
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Фонари, два передних, два задних
  • Разъем устройства облегчения пуска
  • Выключатель питания машины
  • Диагностический разъем на машине
  • Концевой выключатель стрелы и противовеса

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Регулируемый подлокотник
  • Электронный выключатель, органы управления гидравликой
  • Интерфейс оператора системы Advisor: — Электронная система контроля — Диагностическая информация и сведения по обслуживанию — Личные настройки оператора
  • Защиты при опрокидывани (ROPS)
  • Педаль деселератора
  • Двойная педаль тормоза
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Отопитель и система вентиляции
  • Дифференциальное управление поворотом с кнопками переключения
  • Отсек для хранения

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ
  • Блок и крюк с фиксатором
  • Выдвигаемый сегментированный противовес
  • Лебедки с электронным управлением и гидравлическим приводом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель C9.3 ACERT: - насос-форсунки с электронным управлением (EUI); - система обработки выхлопных газов — двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Final/Stage IV или Tier 3/Stage IIIA, в зависимости от региона продажи.
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC, air-to-air aftercooler)
  • Высокопроизводительная система охлаждения с элементами, расположенными в одной плоскости
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и защитой до –37 °C (–34 °F)
  • Электрический стартер, 24 В
  • Гидравлический вентилятор с нулевой частотой вращения, реверсивный, с гидравлическим приводом и электронным управлением
  • Воздушный фильтр с электронным индикатором засорения
  • Двухступенчатые планетарные бортовые редукторы с четырьмя сателлитами
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Электронный стояночный тормоз
  • Фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Делитель крутящего момента
  • Коробка передач с электронным управлением: переключение под нагрузкой, три передачи переднего и три передачи заднего хода
  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном
  • Водоотделитель

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Поддерживающий каток
  • Рамы опорных катков
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Замыкающие звенья башмака (2 детали)
  • Жесткая ходовая часть
  • Катки и направляющие колеса со смазкой на весь срок службы
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты
  • Грунтозацепы для нормальных условий эксплуатации 760 мм (30 дюймов): с герметичными и смазываемыми гусеницами (48 звеньев)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Бампер передний с буксировочным устройством
  • Усиленное сцепное устройство
  • Экологически безопасные сливные краны: - моторное масло; - охлаждающая жидкость; - гидравлическое масло; - гидротрансформатор; - топливный бак; - картер силовой передачи и коробка передач
  • Перфорированный кожух двигателя
  • Капот, перфорированный
  • Нижняя защита, на шарнирах
  • Решетка радиатора на шарнирах
  • Гидравлика, раздельные насосы управления поворотом и оборудованием
  • Гидравлическая система с электронным управлением крюком, стрелой и противовесом
  • Охладитель гидросистемы
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S∙O∙S)
  • Рулевое управление, раздельное электронное управление
  • Противовандальная защита резервуаров для жидкостей

PL72 Дополнительное оборудование

Система WAVS

Сертификация CE

Защиты при опрокидывани (ROPS)