< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Разработан для работы в самых тяжелых условиях. Мощность, универсальность и надежные компоненты трубоукладчика PL61 обеспечивают возможность работы в самых различных условиях. Эта машина обладает надежностью и долговечностью, традиционными для трубоукладчиков Cat.

Модель двигателя Двигатель Cat® C6.6 ACERT™ Двигатель Cat® C6.6 ACERT™ Less
Мощность на маховике 125.0 л.с. 93.0 кВт Less
Полезная мощность — Caterpillar 125.0 л.с. 93.2 кВт Less
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 125.0 л.с. 93.2 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 123.4 л.с. 92.1 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 403.0 дюйм3 6.6 Н Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 125.0 л.с. 93.2 кВт Less

Ходовая часть

Количество башмаков — с каждой стороны 40 40 Less
Количество опорных катков — с каждой стороны 7 7 Less
Опорная длина гусеничной ленты 104.0 дюймы 2645.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — узкая 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом — узкие башмаки 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Давление на грунт — узкие башмаки 8.2 фунтов/кв. дюйм 56.3 кПа Less
Площадь контакта с грунтом — LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Давление на грунт — LGP 6.3 фунтов/кв. дюйм 43.4 кПа Less
Ширина колеи — LGP 79.0 дюймы 2000.0 мм Less
Ширина колеи — узкие башмаки 70.0 дюймы 1770.0 мм Less
Ширина башмака гусеничной ленты — LGP 30.0 дюймы 760.0 мм Less

Масса

Эксплуатационная масса — узкие башмаки 37480.0 фунты 17000.0 кг Less
Эксплуатационная масса 37480.0 фунты 17000.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 39242.0 фунты 17800.0 кг Less
Транспортировочная масса — узкие башмаки 35428.0 фунты 16070.0 кг Less
Транспортировочная масса — LGP 37192.0 фунты 16870.0 кг Less

Оборудование для укладки труб

Грузоподъемность 40000.0 фунты 18145.0 кг Less
Длина стрелы 18.0 футы 5.49 м Less
Диаметр барабана лебедки крюка 8.5 дюймы 216.0 мм Less
Диаметр барабана лебедки стрелы 9.63 дюймы 245.0 мм Less
Диаметр фланца лебедки крюка 15.5 дюймы 398.0 мм Less
Диаметр фланца лебедки стрелы 14.63 дюймы 372.0 мм Less
Длина барабана лебедки крюка 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Длина барабана лебедки стрелы 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Вместимость лебедки крюка — диаметр 16 мм (5/8 дюйма) 239.0 футы 72.85 м Less
Вместимость лебедки стрелы — диаметр 16 мм (5/8 дюйма) 162.0 футы 49.38 м Less
Крюк с установленным тросом — диаметр 16 мм (5/8 дюйма) 130.0 футы 39.62 м Less
Стрела с установленным тросом — диаметр 16 мм (5/8 дюйма) 130.0 футы 39.62 м Less
Линейная скорость стрелы 151.0 футов/мин 46.0 м/мин Less
Скорость намотки на пустом барабане лебедки крюка (мин.) 108.0 футов/мин 33.0 м/мин Less
Скорость намотки на пустом барабане лебедки крюка (макс.) 228.0 футов/мин 69.5 м/мин Less
Скорость крюка с 2-жильным тросом (мин.) 54.0 футов/мин 16.5 м/мин Less
Скорость крюка с 2-жильным тросом (макс.) 114.0 футов/мин 34.8 м/мин Less
Скорость крюка с 3-жильным тросом (мин.) 36.0 футов/мин 11.0 м/мин Less
Скорость крюка с 3-жильным тросом (макс.) 76.0 футов/мин 23.2 м/мин Less
Выдвигаемый противовес 6570.0 фунты 2980.0 кг Less

Гидросистема управления

Тип поршневая, регулируемая, двухсекционная поршневая, регулируемая, двухсекционная Less
Выходная мощность — максимальная 142.0 галл/мин 540.0 л/мин Less
Давление открытия предохранительного клапана — противовес 2500.0 фунтов/кв. дюйм 17237.0 кПа Less

Заправочные емкости

Топливный бак 77.9 галл. США 295.0 Н Less
Картер двигателя (с фильтром) 4.35 галл. США 16.5 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 6.0 галл. США 23.0 Н Less
Система охлаждения 6.4 галл. США 24.4 Н Less
Гидробак 15.3 галл. США 58.0 Н Less

Грузоподъемность

Опрокидывающая нагрузка — ISO 8813 40000.0 фунты 18145.0 кг Less

Трубоукладчик

Интегрированные надежные компоненты


Кабина оператора

Создано для комфорта и производительности


Органы управления рабочим оборудованием и поворотом

Эргономичный дизайн для удобства работы


Закрытая кабина

Спроектирована с учетом потребностей трубопроводной промышленности


Двигатель и силовая передача

Мощность и производительность


Силовые элементы конструкции

Основные силовые элементы


Ходовая часть

Создана для высокой производительности


Интегрированные технологии

Решения, упрощающие работу и повышающие ее эффективность


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях


Удобство технического обслуживания

Увеличение производительности, снижение затрат


Безопасность

Конструкция, спроектированная с учетом требований техники безопасности


Первоклассная дилерская поддержка Cat

Когда важна техническая готовность


PL61 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 95 А
  • Аккумуляторные батареи увеличенной емкости, ток холодного пуска 900 А
  • Преобразователь, 12 В, 15 А
  • Диагностический разъем
  • Светотехника, галогеновая (4 передних фары и 2 задних фонаря)
  • Звуковой сигнал
  • Стартер, 24 В

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Навес с обогревом
  • Кабина, конструкция ROPS, с сиденьем с тканевой обивкой или навесом, обогреваемая с конструкцией ROPS и сиденьем с виниловой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Электрогидравлические органы управления, установленные на регулируемом сиденье
  • Упоры для ног
  • Компактная панель приборов: — датчики температуры охлаждающей жидкости двигателя, температуры гидравлического масла и уровня топлива — 12 указателей — Цифровой дисплей (скорость движения, частота вращения коленчатого вала двигателя и счетчик моточасов)
  • Вращающийся переключатель дроссельной заслонки
  • Электронный ограничитель скорости хода
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Зеркало заднего вида
  • Дополнительное зеркало обзора сцепного устройства/навесного оборудования
  • Комплект для подключения радио, 12 В
  • Розетки электропитания, 12 В (2 шт.)
  • Крючок для одежды
  • Отсек для хранения
  • Подстаканник
  • Резиновый напольный коврик, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации
  • Единая педаль управления замедлением и торможением

ТРУБОУКЛАДЧИК
  • Стрела 5,49 м (18 футов)
  • Выдвигаемый противовес, 2980 кг (6570 фунтов)
  • Гидросистема укладки труб

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель Cat C6.6 с технологией ACERT: — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха — топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, силовая передача, промежуточный охладитель наддувочного воздуха)
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Воздухоочиститель со встроенным фильтром предварительной очистки, а также с автоматическим эжектором пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Электрический топливоподкачивающий насос со встроенным водоотделителем топливной системы
  • Двухконтурная гидростатическая трансмиссия замкнутого типа с электронным управлением
  • Глушитель, расположенный под капотом
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Антифриз, охлаждающая жидкость увеличенного срока службы с температурой замерзания -37 °C (35 °F)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации
  • Направляющие колеса традиционного типа, смазанные на весь срок службы
  • Опорные катки, смазанные на весь срок службы
  • Поддерживающие катки
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Защитные ограждения, скребки концевых направляющих гусеничной ленты, направляющее колесо
  • Гусеничные ленты, 40 звеньев: — стандартная конфигурация, 560 мм (22 дюйма) — конфигурация LGP, 760 мм (30 дюймов)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Топливный бак и защита
  • Подвесная защита картера двигателя
  • Запирающийся кожух двигателя
  • Защитные ограждения направляющих колес
  • Подвесная решетка радиатора и поворачивающийся вентилятор
  • Переднее сцепное устройство
  • Жесткое сцепное устройство
  • Экологически безопасные сливные краны (моторное масло, масло силовой передачи и навесного оборудования, охлаждающая жидкость двигателя)
  • Откидной вентилятор радиатора
  • Точки для отбора проб S•O•S (двигатель, силовая передача, гидросистема и охлаждающая жидкость двигателя)

PL61 Дополнительное оборудование

КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБОУКЛАДЧИКА
  • Машина без стрелы