< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Универсальность и дополнительные усовершенствования делают эту надежную "рабочую лошадку" исключительно ценной. Высокая производительность и превосходное качество неразрывно связаны с низкими эксплуатационными расходами и расходами на техническое обслуживание.

Максимальная эксплуатационная масса 62611.0 фунты 28400.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина реза/смешения 96.0 дюймы 2438.0 мм Less
Максимальная глубина реза/смешения 20.0 дюймы 508.0 мм Less
Максимальная скорость хода 6.2 миль/ч 10.0 км/ч Less
Рабочая скорость хода 2.0 миль/ч 3.2 км/ч Less
Варианты ротора Универсальный, комбинированный, для грунта Универсальный, комбинированный, для грунта Less
Частота вращения ротора, первого (при 2100 об/мин двигателя) 110.0 об/мин 110.0 об/мин Less
Частота вращения ротора, второго (при 2100 об/мин двигателя) 152.0 об/мин 152.0 об/мин Less
Частота вращения ротора, третьего (при 2100 об/мин двигателя) 205.0 об/мин 205.0 об/мин Less

Двигатель

Полная мощность 540.0 л.с. 403.0 кВт Less
Модель двигателя C15 ACERT C15 ACERT Less

Размеры

Дорожный просвет 19.9 дюймы 506.0 мм Less
Длина 33.83 футы 10.32 м Less
Максимальная высота 11.78 футы 3.59 м Less
Колесная база 21.33 футы 6.55 м Less
Ширина 9.58 футы 2.98 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 279.0 галл. 1056.0 л Less

Двигатель C15 с технологией ACERT™

Мощный двигатель Cat C15 ACERT соответствует требованиям стандартов Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС на выбросы загрязняющих веществ.


Надежная система охлаждения

Обеспечивает подачу охлажденного воздуха для максимального повышения топливной эффективности и сокращения уровня выбросов. Использование вентилятора с регулируемой частотой вращения обеспечивает подачу воздуха из отдельного отсека в передней части двигателя через систему охлаждения. Поток отработавшего воздуха проходит через переднюю часть машины, поддерживая охлаждение моторного отсека.


Полный привод с электронным управлением

Система гидростатического привода оснащена четырьмя насосами и четырьмя двигателями с электронным управлением для оптимального сцепления в экстремальных условиях.


Четыре режима работы рулевого управления

RM500B обеспечивает четыре режима работы рулевого управления: режим управления поворотом передних колес, задних колес, режим движения боком и одновременный режим. Это обеспечивает высокую маневренность машины.


Кабина

Кабина гарантирует комфорт в любое время года. В кабине обеспечено повышенное давление и установлена система климат-контроля. Большие окна предоставляют прекрасный обзор, оптимизируя точность работы оператора. Две двери позволяют оператору входить в кабину с любой стороны машины.


Рабочее место оператора

Эргономичная конструкция обеспечивает комфорт оператора, обзорность и удобство эксплуатации. Кабина сдвигается в обе стороны, улучшая обзор режущей кромки для повышения универсальности и производительности при снижении утомляемости оператора.


Электронные блоки управления

Надежная, проверенная временем технология упрощает управление машиной, а самодиагностика ускоряет поиск неисправностей.


Привод ротора

Максимальная производительность и высокая надежность Коробка передач с переключением под нагрузкой Cat обеспечивает наличие трех рабочих частот вращения ротора. Это позволяет получить максимальную производительность при работе с различными материалами и при различной глубине резания.


Смесительная камера

Смесительная камера представляет собой прочную емкость увеличенного объема, которая предназначена для глубокого перемешивания. Камера обеспечивает точность глубины, нужный размер и тщательное смешивание восстанавливаемых материалов.


Передняя дверца с гидроприводом

Усиленная передняя дверца позволяет получить максимальную производительность при стабилизации грунта, биовосстановлении и в операциях смешивания при регенерации асфальтового покрытия.


Универсальные роторы

Два универсальных ротора


Комбинированный ротор

Предназначен, главным образом, для работ по стабилизации связных грунтов. Предназначен для глубокого срезания и перемешивания грунта в работах, где высокая скорость работы имеет больший приоритет, чем показатели измельчения и размер фракции. Ротор показывает отличные результаты на связных грунтах и может использоваться для открытой разработки таких материалов, как уголь, сланцы или известняк.


Ротор для грунта

Данные роторы предназначены, главным образом, для работ по стабилизации среднесвязных и гранулированных грунтов. Является идеальным вариантом для смешивания наполнителей со среднесвязными или гранулированными материалами при выполнении работ, где критическим требованием является размер фракций грунта. Также может использоваться для легких работ по восстановлению, например, для разрушенных тонких слоев асфальта.


Удобство технического обслуживания

RM500B отличается доступом с уровня земли к большинству точек технического обслуживания. Сокращение времени на обслуживание означает больше времени на работу.


RM500B Дополнительное оборудование

Толкающий брус

Ограничитель крутящего момента

Система Product Link

Комплект зеркал

Конструкция для защиты при опрокидывании

Универсальный ротор

Комбинированный ротор

Ротор для грунта

Конструкция для защиты от падающих предметов

Система распыления воды

Система распыления воды для сверхнизкого расхода

Система распыления эмульсии

Комплект осветительных приборов для движения по дорогам

Комплект противовесов

Предупредительный проблесковый маячок

Камера дистанционного наблюдения — задняя дверца смесительной камеры