< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машина RM300 сочетает в себе превосходные эксплуатационные характеристики и высокую надежность, обеспечивающие соответствие наиболее жестким условиям работы и максимальный коэффициент технической готовности машины.

Максимальная эксплуатационная масса 53911.0 фунты 24454.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина реза/смешения 96.0 дюймы 2438.0 мм Less
Максимальная глубина реза/смешения 20.0 дюймы 508.0 мм Less
Максимальная скорость хода 6.0 миль/ч 9.7 км/ч Less
Рабочая скорость хода 2.7 миль/ч 4.3 км/ч Less
Варианты ротора Универсальный, комбинированный, с лопатообразными элементами Универсальный, комбинированный, с лопатообразными элементами Less
Частота вращения ротора, первого (при 2100 об/мин двигателя) 106.0 об/мин 106.0 об/мин Less
Частота вращения ротора, второго (при 2100 об/мин двигателя) 144.0 об/мин 144.0 об/мин Less
Частота вращения ротора, третьего (при 2100 об/мин двигателя) 216.0 об/мин 216.0 об/мин Less

Двигатель

Полная мощность 350.0 л.с. 261.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель C11 с технологией ACERT Двигатель C11 с технологией ACERT Less

Размеры

Дорожный просвет 28.3 дюймы 720.0 мм Less
Длина 32.83 футы 10.0 м Less
Максимальная высота 11.08 футы 3.37 м Less
Колесная база 20.75 футы 6.32 м Less
Ширина 9.83 футы 3.0 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 279.0 галл. 1056.0 л Less

Двигатель C11 с технологией ACERT®

Технология ACERT®, которая представляет собой комплекс новейших технических разработок, оптимизирующих процесс сгорания, повышает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает соответствие требованиям стандартов EPA Tier 3 (США) и Stage IIIa (Евросоюз) на выбросы загрязняющих веществ для внедорожных машин.


Рабочее место оператора

Эргономичная конструкция обеспечивает комфорт оператора, обзорность и удобство эксплуатации. Устанавливаемая по заказу подвижная платформа имеет возможность перемещения из стороны в сторону. Это позволяет снизить усталость оператора и повысить производительность.


Органы управления

Все органы управления, переключатели и указатели сгруппированы в одном месте. Это позволяет уменьшить усталость оператора и повысить его производительность.


Подвижная кабина (по заказу)

Кабина по дополнительному заказу может увеличить время фактической эксплуатации машины и обеспечивает более высокий комфорт при работе в экстремальных климатических условиях. Кабина имеет избыточное давление и оснащена системой кондиционирования.


Электронные блоки управления

Надежная, проверенная временем технология упрощает управление машиной, а самодиагностика ускоряет поиск неисправностей.


Ходовая система

Гидрообъемный привод обеспечивает сбалансированную передачу тягового усилия на каждый ходовой гидромотор.


Привод на задние колеса (по заказу)

Устанавливаемая по заказу система привода задних колес включает в себя отдельный гидронасос и гидромоторы с увеличенным рабочим объемом, установленные на каждом заднем колесе. Данная система обеспечивает наличие привода на всех колесах машины.


Привод ротора

Максимальная производительность и высокая надежность Механическая система привода ротора обеспечивает три рабочие частоты вращения ротора. Это гарантирует максимальную производительность при работе с различными материалами и при различных значениях глубины резания.


Смесительная камера

Смесительная камера представляет собой прочную емкость увеличенного объема, которая предназначена для глубокого перемешивания. Камера обеспечивает точность глубины, нужный размер и тщательное смешивание восстанавливаемых материалов.


Передняя дверца с гидравлической регулировкой (по заказу)

Устанавливаемая по заказу передняя дверца позволяет получить максимальную производительность при стабилизации грунта, биовосстановлении и в операциях смешивания при регенерации асфальтового покрытия.


Универсальные роторы

Два универсальных ротора


Комбинированный ротор

Предназначен, главным образом, для работ по стабилизации связных грунтов.


Ротор с лопатообразными элементами

Предназначен для стабилизации грунта.


Удобство технического обслуживания

Сокращение времени на обслуживание означает больше времени на работу.


RM300 Дополнительное оборудование

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)

Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS)

Подвижное рабочее место оператора

Подвижная кабина

Привод на задние колеса

Автоматическая регулировка рабочей глубины ротора

Рулевое управление четырьмя колесами

Передняя дверца с гидроприводом

Ограничитель момента трения

Комплект фонарей рабочего освещения

Комплект осветительных приборов для движения по дорогам

Предупредительный проблесковый маячок

Комплект зеркал

Зонт

Система распыления воды

Щиток коробки передач с переключением под нагрузкой

Универсальный ротор

Ротор для грунта