< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Бульдозер для расчистки территории Cat 586C — это универсальный держатель навесного оборудования для тяжелых условий эксплуатации, обладающий достаточной мощностью для использования устройства для поверхностного рыхления почвы и кусторезов. Вы можете выполнять самые разнообразные работы по расчистке территории и проекты по техобслуживанию на одной машине, что позволит снизить эксплуатационные расходы. Caterpillar предлагает устройство для поверхностного рыхления почвы Cat HM825 и кусторез Cat BR624 для бульдозера 586C.

Мощность двигателя 350.0 л.с. 261.0 кВт Less
Производитель двигателей Caterpillar Caterpillar Less
Полная мощность 350.0 л.с. 261.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Less
Частота вращения коленчатого вала двигателя; 1880.0 об/мин 1880.0 об/мин Less

Гидросистема

Насос навесного оборудования* 378 л/мин при 37 921 кПа (100 галл./мин при 5500 фунтов на кв. дюйм) 378 л/мин при 37 921 кПа (100 галл./мин при 5500 фунтов на кв. дюйм) Less
Гидростатический насос* 242 л/мин при 37 370 кПа (64 галл./мин при 5420 фунтов на кв. дюйм) 242 л/мин при 37 370 кПа (64 галл./мин при 5420 фунтов на кв. дюйм) Less
Основной гидронасос* 155 л/мин при 27 579 кПа (41 галл./мин при 4000 фунтов на кв. дюйм) 155 л/мин при 27 579 кПа (41 галл./мин при 4000 фунтов на кв. дюйм) Less

Эксплуатационные характеристики

Дорожный просвет 24.7 дюймы 628.2 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Емкость топливного бака ** 130.5 галл. 494.0 л Less

Масса

Эксплуатационная масса без рабочего оборудования 38450.0 фунты 17440.0 кг Less

Размеры

Колесная база 120.0 дюймы 3048.0 мм Less
Ширина — общая, шины 30.5 123.6 дюйм 3140.0 мм Less

Привод

Скорость хода (высокий диапазон, шины 30.5L × 32) 0–19,8 км/ч (0–12,3 мили/ч) 0–19,8 км/ч (0–12,3 мили/ч) Less
Скорость хода (низкий диапазон, шины 30.5L × 32) 0–8,4 км/ч (0–5,2 мили/ч) 0–8,4 км/ч (0–5,2 мили/ч) Less

Двигатель

Увеличенная мощность, уменьшенный расход топлива


Система охлаждения

Высокая мощность, удобство обслуживания


Трансмиссия

Надежный гидростатический привод


Конструктивные элементы

Высокая надежность всех компонентов


Гидросистема

Высокая скорость и плавность перемещений за счет использования системы PowerDirect Plus


Рабочее место оператора

Превосходный комфорт и обзорность


Усовершенствованное управление

Повышение производительности машины и оператора


Отсеки с избыточным давлением

Пониженные температуры и повышенная чистота в отсеках машины


Удобство технического обслуживания

Удобный доступ с уровня земли обеспечивает повышенную безопасность


Интегрированные технологии

Более рациональное выполнение работ


Безопасность

Safely home. Everyone. Every day.™


Устойчивое развитие

Машина 586C разработана для обеспечения максимальной эффективности и производительности при экономии природных ресурсов.

  • Модель 586C, доступная в странах с высокими нормативными требованиями (HRC), оборудована двигателем Cat C9 ACERT, который соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim (США).
  • Модель 586C, доступная в странах с менее жесткими требованиями (LRC), оснащена двигателем Cat C9 ACERT, который соответствует требованиям стандартов Tier 3 на выбросы загрязняющих веществ.
  • Машины серии С потребляют меньше топлива. Уменьшенный расход топлива означает сниженные выбросы загрязняющих веществ.
  • Благодаря уменьшенному количеству компонентов, топлива и эксплуатационных жидкостей, а также увеличенному сроку службы снижается количество заменяемых и утилизируемых материалов и деталей.
  • Основные конструкции и компоненты спроектированы с учетом капитального ремонта, что позволяет снизить расходы на замену и количество отходов.


Навесное оборудование

Навесное оборудование для любых работ


Поддержка клиентов

Вы можете рассчитывать на компанию Caterpillar и дилеров Cat