< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Благодаря возможности использовать различное навесное оборудование, погрузчик с бортовым поворотом является идеальной машиной для строительных, ландшафтных, сельскохозяйственных и других работ. Надежность, прочность и производительность машины являются традиционно высокими для оборудования Cat.

Модель двигателя Cat C2.2 Cat C2.2 Less
Полезная мощность на маховике 47.0 л.с. 35.0 кВт Less
Полная мощность SAE J1995 51.0 л.с. 38.0 кВт Less
Рабочий объем двигателя 134.0 дюйм3 2.2 Н Less
Ход поршня 3.9 дюймы 100.0 мм Less
Диаметр цилиндров 3.3 дюймы 84.0 мм Less
Полезная мощность SAE 1349/ISO 9249 47.0 л.с. 35.0 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 5690.0 фунты 2581.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная рабочая грузоподъемность 1400.0 фунты 635.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка 2800.0 фунты 1270.0 кг Less
Усилие отрыва, гидроцилиндр наклона 4083.0 фунты 1852.0 кг Less
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 1500.0 фунты 680.0 кг Less

Размеры

Колесная база 39.0 дюймы 986.0 мм Less
Длина с ковшом на земле 127.0 дюймы 3233.0 мм Less
Длина без ковша 99.0 дюймы 2519.0 мм Less
Высота до верха кабины 77.0 дюймы 1950.0 мм Less
Ширина по внешней стороне шин 60.0 дюймы 1525.0 мм Less
Дорожный просвет 8.0 дюймы 195.0 мм Less
Угол съезда 26° 26° Less
Максимальный угол разгрузки 40° 40° Less
Максимальная габаритная высота 146.0 дюймы 3709.0 мм Less
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 112.0 дюймы 2854.0 мм Less
Высота пальца ковша в транспортном положении 8.0 дюймы 200.0 мм Less
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 20.0 дюймы 505.0 мм Less
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 85.4 дюймы 2169.0 мм Less
Расстояние от края бампера до задней оси 38.0 дюймы 967.0 мм Less
Радиус поворота от центра до заднего края машины 59.0 дюймы 1502.0 мм Less
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 47.0 дюймы 1195.0 мм Less
Радиус поворота от центра до края ковша 77.0 дюймы 1944.0 мм Less
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 51.0 дюймы 1291.0 мм Less
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 81° 81° Less

Гидросистема

Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: давление в гидросистеме погрузчика 3335.0 фунтов/кв. дюйм 23000.0 кПа Less
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: расход в гидросистеме погрузчика 16.0 галл/мин 61.0 л/мин Less
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: гидравлическая мощность (расчетная) 31.1 л.с. 23.2 кВт Less

Кабина

Конструкция ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) SAE J/ISO 3449 АПР98 Уровень I, ISO 3449:1992 Уровень I SAE J/ISO 3449 АПР98 Уровень I, ISO 3449:1992 Уровень I Less
FOPS уровень II SAE J/ISO 3449 АПР98 Уровень II, ISO 3449:1992 Уровень II (по заказу) SAE J/ISO 3449 АПР98 Уровень II, ISO 3449:1992 Уровень II (по заказу) Less

Силовая передача

Скорость хода (вперед или назад) 7.9 миль/ч 12.7 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Картер цепи, с каждой стороны 1.6 галл. США 6.0 Н Less
Система охлаждения 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Картер двигателя 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Топливный бак 15.4 галл. США 58.0 Н Less
Гидросистема 14.5 галл. США 55.0 Н Less
Гидробак 9.2 галл. США 35.0 Н Less

Кабина оператора

Непревзойденный уровень комфорта обеспечит высокую эффективность вашей работы на протяжении всего рабочего дня.


Гидравлика

Высокие усилия подъема, отрыва и высокая мощность - все, что вам необходимо.


Силовая передача

Высокая производительность и топливная экономичность.


Подъемные тяги

Предназначены для работы в тяжелых условиях.


Навесное оборудование

Выполняйте больше работ при помощи одной машины, оснащенной навесным оборудованием Cat Work Tools.


Удобство технического обслуживания

Упрощенная процедура обслуживания и ремонта позволяет сэкономить время и средства.


Поддержка клиентов

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку.


216B серии 3 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 65 А
  • Система автоматического включения свечей накаливания
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Освещение: подсветка индикаторов, два задних габаритных фонаря, две регулируемые передние и задние фары с галогенными лампами, фонарь освещения кабины

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Указатели: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра, мощность генератора, подлокотник поднят/оператор покинул рабочее место, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление моторного масла, включение запальной свечи, засорение гидравлического фильтра, температура гидравлического масла, стояночный тормоз включен.
  • Сиденье с виниловой обивкой
  • Подъемный эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления срабатывает в случае, когда оператор покидает сиденье или поднимает подлокотник, при этом: отключаются гидросистема и гидростатическая коробка передач и включается стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS), уровень 1
  • Верхнее и заднее окна
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал заднего хода

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C2.2
  • Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным EU Stage IIIA и Bharat Stage III.
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S·O·SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры: навинчиваемые, гидросистема
  • Фильтры: байонетные фильтры, водоотделитель топливной системы
  • Поднимаемый радиатор/охладитель гидравлического масла
  • Глушитель, стандартный
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач
  • Цепной привод четырех колес

ПРОЧЕЕ
  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы, -36 °C (-33 °F)
  • Точки крепления машины для подъема (4)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Устройство быстрой смены навесного оборудования, механическое или гидравлическое
  • Ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75 мм (3 дюйма)
  • Комплектация Comfort Package (необходимо выбрать один из перечисленных далее пунктов):
  • Открытая конструкция ROPS (C0): Неподвижное сиденье
  • Открытая конструкция ROPS (C1): подрессоренное сиденье, обивка потолка кабины Deluxe
  • Комплектация Control Package (необходимо выбрать один из перечисленных далее пунктов):
  • Control Package 1: Включение/отключение вспомогательной гидросистемы, базовая комплектация
  • Control Package 2: пропорциональная вспомогательная гидросистема, комплектация Deluxe
  • Control Package 3: Пропорциональная вспомогательная гидросистема, комплектация Deluxe, жгут проводов навесного оборудования

216B серии 3 Дополнительное оборудование

Противовес для увеличения номинальной грузоподъемности, 45 кг (100 фунтов)

Вращающийся проблесковый маячок

Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 В или 240 В

Гидравлическое масло для работы при низких температурах

Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 880 A тока холодного пуска