< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Мини-погрузчик Cat 246D имеет конструкцию с радиальным подъемом, которая обеспечивает высокое тяговое усилие, а также оптимальную производительность при выемке грунта в случаях, когда необходимость подъема материала на большую высоту отсутствует.

Модель двигателя Cat C3.3B (турбо) Cat C3.3B (турбо) Less
Полезная мощность на маховике 71.8 л.с. 53.6 кВт Less
Рабочий объем двигателя 203.0 куб. дюймы 3.3 L Less
Ход поршня 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Диаметр цилиндров 3.7 дюймы 94.0 мм Less
Полезная мощность (ISO 9249)† 72.6 л.с. 54.1 кВт Less
Полная мощность (SAE J1995) 74.3 л.с. 55.4 кВт Less
Полезная мощность (SAE 1349)†† 72.4 л.с. 54.0 кВт Less
Полезная мощность (SAE 1349)† 71.8 л.с. 53.6 кВт Less
Полезная мощность (ISO 9249)†† 73.2 л.с. 54.6 кВт Less
Примечание †Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС (поставляется не во все регионы). †Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС (поставляется не во все регионы). Less
Примечание ††Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС (поставляется не во все регионы). ††Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС (поставляется не во все регионы). Less

Масса компонентов*

Эксплуатационная масса 7424.0 фунты 3368.0 кг Less
Примечание *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная рабочая грузоподъемность 2150.0 фунты 975.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики*

Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 2400.0 фунты 1088.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка 4300.0 фунты 1950.0 кг Less
Усилие отрыва, гидроцилиндр наклона 7355.0 фунты 3336.0 кг Less
Номинальная рабочая грузоподъемность 2150.0 фунты 975.0 кг Less
Примечание *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Less

Размеры (приблизительные)*

Колесная база 49.2 дюймы 1249.0 мм Less
Длина без ковша 117.8 дюймы 2993.0 мм Less
Длина с ковшом на земле 146.0 дюймы 3708.0 мм Less
Высота до верха кабины 83.1 дюймы 2110.0 мм Less
Максимальная габаритная высота 158.7 дюймы 4032.0 мм Less
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 124.2 дюймы 3154.0 мм Less
Высота пальца ковша в транспортном положении 7.9 дюймы 200.0 мм Less
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 23.6 дюймы 600.0 мм Less
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 97.1 дюймы 2465.0 мм Less
Дорожный просвет 8.9 дюймы 226.0 мм Less
Угол съезда 26° 26° Less
Расстояние от края бампера до заднего моста 42.6 дюймы 1083.0 мм Less
Максимальный угол разгрузки 39° 39° Less
Ширина по внешней стороне шин 66.0 дюймы 1676.0 мм Less
Радиус поворота от центра до заднего края машины 71.2 дюймы 1806.0 мм Less
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 55.2 дюймы 1401.0 мм Less
Радиус поворота от центра до края ковша 85.9 дюймы 2181.0 мм Less
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 54.6 дюймы 1388.0 мм Less
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 96° 96° Less
Примечание *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Less

Гидросистема

Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: давление в гидросистеме погрузчика 3336.0 фунтов/кв. дюйм 23000.0 кПа Less
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: расход в гидросистеме погрузчика 23.0 галл/мин 86.0 л/мин Less
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: гидравлическая мощность (расчетная) 44.0 л.с. 33.0 кВт Less
Расход гидравлического масла — XPS с повышенным расходом: максимальное давление в гидравлической системе погрузчика 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом: Максимальный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 32.0 галл/мин 121.0 л/мин Less
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом: гидравлическая мощность (расчетная) 76.0 л.с. 57.0 кВт Less

Кабина

Защиты при опрокидывани (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I Less
FOPS уровень II ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less

Силовая передача

Скорость хода (передняя или задняя скорость): одноступенчатая передача 7.7 миль/ч 12.5 км/ч Less
Скорость хода (передняя или задняя): двухступенчатая передача 11.0 миль/ч 17.7 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 3.7 галл. 14.0 L Less
Картер двигателя 3.0 галл. 11.0 L Less
Топливный бак 24.8 галл. 94.0 L Less
Гидросистема 13.7 галл. 52.0 L Less
Гидробак 10.3 галл. 39.0 L Less
Картер цепи, с каждой стороны 3.3 галл. 12.7 L Less

Комфортабельная кабина

Самая лучшая в своем классе герметичная кабина с избыточным давлением обеспечивает пониженный уровень шума и чистый воздух на рабочем месте оператора с отличным обзором навесного оборудования. Сиденье с высокой спинкой, подогревом, пневматической подвеской и регулируемыми джойстиками, закрепленными на сиденье, позволяет машинам серии D занимать ведущую позицию в своем классе по комфорту оператора.


Исключительная мощность

Высокопроизводительная силовая передача обеспечивает максимальную производительность благодаря электронной системе управления крутящим моментом, дополнительному двухскоростному механизму хода и уникальному электронному ручному/педальному управлению дроссельной заслонкой с педалью тормоза. Двигатель Cat C3.3B и высокоэффективная силовая передача обеспечивают высокую мощность и крутящий момент, позволяя погрузчику работать не на полной мощности с меньшим уровнем шума и расходом топлива. Машина может оснащаться гидросистемой с повышенным расходом XPS для выполнения работ, в которых требуется максимальная производительность навесного оборудования.


Универсальность для выполнения любой работы

Интеллектуальная система выравнивания Cat "Intelligent Leveling" (ILEV) обеспечивает самые высокие технологии, интеграцию и такие дополнительные функции, как самовыравнивание в двух направлениях, возврат навесного оборудования в положение копания и позиционирующее устройство для навесного оборудования. Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения улучшает работы на пересеченной местности, обеспечивая улучшенное удержание груза, повышение производительности и комфорта оператора. Широкий спектр оборудования Cat Work Tools, предназначенного для выполнения различных работ, обеспечивает высокую универсальность мини-погрузчиков Cat.


Усовершенствованный дисплей

Увеличьте возможности машины и ее управляемость при помощи дополнительного улучшенного дисплея, обеспечивающего вывод на экран настроек чувствительности рабочего оборудования, регулировку чувствительности гидростатического привода и управление режимом медленного движения. Дисплей также включает в себя поддержку множества языков с персональными настройками, противоугонной системой и камерой заднего вида.


Простота технического обслуживания

Доступ с уровня земли ко всем точкам ежедневного и планового технического обслуживания обеспечивает сокращение простоев машины и увеличение ее производительности.


246D Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Фонари: подсветка индикаторов, два задних фонаря, два задних галогенных фонаря рабочего освещения, две регулируемые передние галогенные фары, потолочный плафон
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 880 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Указатели: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра, мощность генератора, подлокотник поднят/оператор покинул рабочее место, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление масла двигателя, включение запальной свечи, засорение гидравлического фильтра, температура гидравлического масла, стояночный тормоз включен, система выбросов двигателя
  • Регулируемое виниловое сиденье
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления срабатывает в случае, когда оператор покидает сиденье или поднимает подлокотник, при этом: отключаются гидросистема и гидростатическая коробка передач и включается стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Звуковой сигнал
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat C3.3B
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S∙O∙SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры со сменными картриджами, водоотделитель топливной системы
  • Маслоохладитель радиатора/гидросистемы (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач
  • Цепной привод четырех колес

ПРОЧЕЕ
  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –36 °C (–33 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувочный вентилятор с регулируемой частотой вращения

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидросистема с повышенным расходом XPS
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования, механическое или электрическое
  • Ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75 мм (3 дюйма)
  • Силовая передача: одна скорость, одна скорость с системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, две скорости или две скорости с системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования
  • КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:открытая конструкция ROPS (C0): неподвижное сиденье, педальное управление дроссельной заслонкой (без обивки потолка, отопителя или двери);открытая конструкция ROPS (C1): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с механической подвеской или с высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) (без отопителя и двери);закрытая конструкция ROPS с отопителем (C2): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, отопитель и оттаиватель, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или с высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат);закрытая конструкция ROPS с системой кондиционирования воздуха (C3): C2 + система кондиционирования воздуха.
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без системы автоматического нивелирования);комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), электронное замедление (подъем и опускание);комплект для обеспечения производительности H3: XPS с повышенным расходом, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), электронное замедление (подъем и опускание).

246D Дополнительное оборудование

Ручные и педальные элементы управления

Внешние противовесы

Вращающийся проблесковый маячок

Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В

Гидравлическое масло для работы при низких температурах

Окраска, по заказу

Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации, 1000 A тока холодного пуска

Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Реверсивный вентилятор

Product Link, сотовая связь

Усовершенствованный дисплей: полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности рабочего оборудования, чувствительности гидростатического привода и режима медленного хода; возможность установки видеокамеры заднего вида

Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида

Возврат навесного оборудования в положение для копания и позиционирующее устройство для навесного оборудования

Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)