< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Более чем 40-летний опыт компании Caterpillar в проектировании и производстве трелевочных тракторов позволяет гарантировать повышенную производительность тракторов Cat® серии D и сокращение эксплуатационных затрат. Трелюйте больше леса на верхний склад быстрее на устойчивой машине с просторным и удобным рабочим местом. Современная гидравлическая система ускоряет выполнение сложных задач и сокращает время цикла, в то же время предлагая большую грузоподъемность. Серия D имеет хорошую систему охлаждения, а ее конструкция исключает скопление порубочных остатков внутри машины. Благодаря откидной кабине и прочим точкам доступа на ежедневное и сервисное техобслуживание требуется меньше времени.

Полная мощность 225.0 л.с. 168.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Рабочий объем двигателя 428.0 дюйм3 7.0 л Less
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Макс. крутящий момент при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 922 Н·м при 1400 об/мин 922 Н·м при 1400 об/мин Less
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 9843.0 футы 3000.0 м Less
Электрическая система 24 В 24 В Less
Аккумуляторная батарея - количество 2 2 Less
Аккумуляторная батарея - вольт 12 В 12 В Less
Аккумуляторная батарея — емкость 950 A тока холодного пуска 950 A тока холодного пуска Less
Число цилиндров 6 6 Less

Силовая передача

Скорость хода — передняя 1-я передача 3.5 миль/ч 5.6 км/ч Less
Скорость хода — передняя 2-я передача 4.7 миль/ч 7.6 км/ч Less
Скорость хода — передняя 3-я передача 6.5 миль/ч 10.4 км/ч Less
Скорость хода — передняя 4-я передача 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less
Скорость хода — передняя 5-я передача 11.8 миль/ч 18.9 км/ч Less
Скорость хода — задняя 1-я передача 3.5 миль/ч 5.6 км/ч Less
Скорость хода — задняя 2-я передача 6.5 миль/ч 10.4 км/ч Less
Скорость хода — задняя 3-я передача 11.8 миль/ч 18.9 км/ч Less
Скорость хода — передняя 6-я передача 12.4 миль/ч 20.0 км/ч Less
Коробка передач С промежуточным валом и переключением под нагрузкой С промежуточным валом и переключением под нагрузкой Less
Тип охладителя коробки передач Водомасляный Водомасляный Less

Тормоза

Техническое обслуживание Однодисковые маслопогруженные, закрытые Однодисковые маслопогруженные, закрытые Less
Тип охладителя коробки передач Пружинное включение, отключение гидроприводом Пружинное включение, отключение гидроприводом Less

Гидросистема

Тип С регулированием по нагрузке, с закрытым центром С регулированием по нагрузке, с закрытым центром Less
Тип насоса Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Производительность насоса 58.0 галл/мин 220.0 л/мин Less

Лебедка — буксировочная лебедка

Тип Гидравлический привод Гидравлический привод Less
Максимальное тяговое усилие на тросе — пустой барабан 40016.0 фунт-сил 178.0 кН Less
Макс. скорость намотки троса 134.0 футов/мин 41.0 м/мин Less
Диаметр барабана 9.0 дюймы 229.0 мм Less
Ширина барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Емкость барабана - диаметр троса 19,0 мм (3/4 дюйма) 195.0 футы 59.0 м Less
Емкость барабана — диаметр троса 25,4 мм (1 дюйм) 85.0 футы 26.0 м Less

Лебедка — трелевочная лебедка

Тип Гидравлический привод Гидравлический привод Less
Максимальное тяговое усилие на тросе — пустой барабан 40016.0 фунт-сил 178.0 кН Less
Макс. скорость намотки троса 280.0 футов/мин 85.3 м/мин Less
Диаметр барабана 9.0 дюймы 229.0 мм Less
Ширина барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Емкость барабана - диаметр троса 19,0 мм (3/4 дюйма) 195.0 футы 59.0 м Less
Емкость барабана — диаметр троса 25,4 мм (1 дюйм) 85.0 футы 26.0 м Less

Рабочие диапазоны

Высота подъема, втянутое положение — однокомпонентная арка 86.9 дюймы 2208.0 мм Less
Высота подъема, втянутое положение — двухкомпонентная арка 104.4 дюймы 2652.0 мм Less
Высота подъема, максимально удаленное положение — двухкомпонентная арка 75.9 дюймы 1928.0 мм Less
Нижняя точка подъема, втянутое положение — двухкомпонентная арка 36.1 дюймы 918.0 мм Less
Нижняя точка подъема, максимально удаленное положение — однокомпонентная арка 23.5 дюймы 596.0 мм Less
Нижняя точка подъема, максимально удаленное положение — двухкомпонентная арка 11.0 дюймы 280.0 мм Less
От уровня земли до центра оси моста* — однокомпонентная арка 33.2 дюймы 843.0 мм Less
От уровня земли до центра оси моста* — двухкомпонентная арка 33.2 дюймы 843.0 мм Less
Верхняя точка вылета, втянутое положение — двухкомпонентная арка 64.7 дюймы 1643.0 мм Less
Нижняя точка вылета, втянутое положение — двухкомпонентная арка 60.7 дюймы 1541.0 мм Less
Нижняя точка вылета, максимально удаленное положение — двухкомпонентная арка 99.1 дюймы 2518.0 мм Less
Верхняя точка вылета, максимально удаленное положение — двухкомпонентная арка 114.8 дюймы 2917.0 мм Less
Верхняя точка вылета, втянутое положение — однокомпонентная арка 70.3 дюймы 1786.0 мм Less
Нижняя точка вылета, максимально удаленное положение — однокомпонентная арка 105.0 дюймы 2668.0 мм Less

Размеры захвата

Площадь сечения захвата 16.6 фут2 1.54 м2 Less
Минимальный диаметр ствола 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Высота при полном закрытии 54.0 дюймы 1371.0 мм Less
Полная высота 83.0 дюймы 2108.0 мм Less
Раскрытие челюстей 127.0 дюймы 3226.0 мм Less
Высота при полном открытии 75.0 дюймы 1905.0 мм Less

Заправочные емкости

Топливный бак 99.8 галл. 378.0 л Less
Дифференциал, бортовой редуктор — всего 32.5 галл. 123.0 л Less
Бак с жидкостью DEF 5.0 галл. 19.0 л Less
Моторное масло 7.1 галл. 27.0 л Less
Система охлаждения 15.1 галл. 57.0 л Less
Коробка передач, гидротрансформатор 14.3 галл. 54.0 л Less
Стояночный тормоз 14.4 унция 425.0 мл Less
Дифференциал, бортовой редуктор — передний мост 13.7 галл. 52.0 л Less
Дифференциал, бортовой редуктор — задний мост 13.7 галл. 52.0 л Less
Дифференциал, бортовой редуктор — бак 17.2 галл. 65.0 л Less

Размеры

Масса — двухкомпонентная арка 45780.0 фунты 20766.0 кг Less
Масса — однокомпонентная арка 44766.0 фунты 20305.0 кг Less
Габаритная ширина — 35.5L-32 145.8 дюймы 3703.0 мм Less
Масса — трос 42097.0 фунты 19095.0 кг Less
От уровня земли до верха арки/стрелы* — трос 109.6 дюймы 2785.0 мм Less
От уровня земли до верха арки/стрелы* — однокомпонентная арка 145.8 дюймы 3702.0 мм Less
От уровня земли до верха арки/стрелы* — двухкомпонентная арка 162.8 дюймы 4136.0 мм Less
От уровня земли до центра оси моста* 33.2 дюймы 843.0 мм Less
Габаритная длина — трос 292.9 дюймы 7441.0 мм Less
Габаритная длина — однокомпонентная арка 361.9 дюймы 9195.0 мм Less
Габаритная длина — двухкомпонентная арка 333.3 дюймы 8465.0 мм Less
Дорожный просвет* 21.7 дюймы 550.0 мм Less
Высота подъема отвала* 56.1 дюймы 1426.0 мм Less
Глубина копания отвала* 20.8 дюймы 529.0 мм Less
Высота до верха кабины* 133.3 дюймы 3386.0 мм Less
Ширина отвала — стандартный 105.4 дюймы 2678.0 мм Less
Ширина отвала — широкий 123.5 дюймы 3138.0 мм Less
Габаритная ширина — 30.5L-32 NOAW 126.6 дюймы 3216.0 мм Less
Габаритная ширина — 30.5L-32 2X Ring 126.6 дюймы 3216.0 мм Less
Габаритная ширина — 30.5L-32 133.3 дюймы 3386.0 мм Less
Габаритная ширина — 35.5L-32 NOAW 139.1 дюймы 3533.0 мм Less
Колесная база 149.4 дюймы 3796.0 мм Less

Двигатель

Двигатель Cat C7.1 ACERT™ разработан для обеспечения большей мощности, чем когда-либо ранее, максимальной эффективности охлаждающей жидкости, надежности и долговечности.

Двигатель C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС и использует сочетание технологий, оптимизирующих производительность в любых рабочих условиях. Системы избирательного каталитического восстановления (SCR, Selective Catalytic Reduction), рециркуляции выхлопных газов (EGR, Exhaust Gas Recirculation) и каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) эффективно очищают выхлопные газы от окислов азота NOx, а необслуживаемый дизельный сажевый фильтр (DPF, Diesel Particulate Filter) с полностью пассивной системой удаляет сажу и другие частицы. Все технологии очистки выхлопных газов Cat C7.1 ACERT спроектированы для обеспечения простоты эксплуатации и позволяют сконцентрироваться на работе.

Топливная система с общей топливораспределительной рампой гарантирует точное и эффективное сгорание топлива, что позволяет добиться максимальной топливной эффективности и повышенной надежности. Последовательные турбокомпрессоры обеспечивают дополнительную мощность, когда это необходимо. Двигатель гарантирует максимальное время безотказной работы машины и сокращение эксплуатационных расходов, а дилерская сеть Cat предоставляет первоклассную поддержку.

Сочетание передовых промышленных разработок и инженерных решений лежит в основе всей нашей деятельности. Двигатель Cat C7.1 ACERT специально предназначен для работы с системами управления машин и оптимизирован для тяжелых рабочих циклов.

C7.1 ACERT отличается прочной конструкцией и длительным сроком службы и обеспечивает экономию топлива при минимальных расходах на техническое обслуживание, предоставляя именно ту мощность и скорость реагирования, которые вы от него ожидаете.


Система охлаждения

Высокопроизводительная система охлаждения и автоматический реверсивный вентилятор с гидравлическим приводом обеспечивают оптимальную рабочую температуру систем машины. Благодаря этому повышается производительность, надежность и топливная эффективность машины. Система, спроектированная для соответствия требованиям по охлаждению 555D, является общей для всех моделей, что экономит топливо и повышает производительность на моделях меньшего размера.


Силовая передача

Увеличение передаваемой на грунт мощности — преимущество тракторов Cat серии D. Мосты специально разработаны для трелевки леса, а передаточные числа подобраны таким образом, что мощность генерируется в самом мосту, тем самым снижается нагрузка на трансмиссию и линии привода, что позволяет увеличить их срок службы. Улучшены тяговые характеристики и прочность.


Гидросистема

Новая гидросистема серии D повышает скоростные характеристики, многофункциональность и грузоподъемность трактора. Эффективная система регулирования мощности в зависимости от нагрузки с насосом переменной производительности непрерывно отслеживает рабочую нагрузку и обеспечивает соответствующую мощность для экономии топлива.


Несущие конструкции

Прочные рамы являются надежными несущими элементами машины, увеличивающими срок ее службы. Каждая конструкция была разработана с учетом требований повышенной прочности и прошла лабораторные и полевые испытания.


Арки и стрела

Конструкция арки и стрелы выполнена с использованием коробчатого профиля для эффективной передачи высоких нагрузок на основные рамы. Решетка интегрирована в арку и поставляется с направляющим роликом с болтовым креплением для трелевочных тракторов с лебедкой или щитком с болтовым креплением для трелевочных тракторов без лебедки.

Двухкомпонентная арка со стрелой доступна на всех моделях, а однокомпонентная арка доступна на моделях 525D и 535D. Тросовая арка доступна на всех моделях, кроме 555D.


Захват

Захват непрерывного вращения на 360° выполнен из элементов коробчатого профиля, а челюсть захвата установлена на резьбовых пальцах, что позволяет достичь максимальной целостности конструкции. Дополнительная внутренняя опора и палец челюстей захвата добавляет конструкции жесткости, в то время как сервисные панели обеспечивают доступ ко всем компонентам головки захвата.

Форма челюсти спроектирована для быстрого и полного заполнения захвата. Мощное прижимное усилие и отбортовка челюстей надежно удерживают груз во время перемещения, в то же время увеличивая срок службы компонентов. Челюсти захвата имеют сменные наконечники и внутренние усиливающие элементы для того, чтобы выдерживать возникающие скручивающие нагрузки. Внутренняя сварка в зонах, подверженных повышенному износу, повышает прочность и увеличивает срок службы челюстей.


Лебедки

Трелевочные и буксировочные лебедки предлагаются в качестве дополнительного оборудования. Обе лебедки имеют гидравлический привод, одинаковое тяговое усилие и фрикционные муфты для повышения долговечности и функциональности. Как буксировочная, так и трелевочная лебедки управляются с помощью джойстика, обеспечивающего большую степень контроля над скоростью сматывания/разматывания.


Кабина оператора

Кабина новой серии D просторна, имеет хорошую звукоизоляцию, климат-контроль и обеспечивает прекрасную обзорность, особенно в задней части.


Удобство технического обслуживания

Техническое обслуживание серии D стало значительно проще благодаря откидной кабине, новой конструкции головки захвата и улучшенной схеме прокладки шлангов. Кроме того, очень просто поддерживать чистоту машины.


Поддержка клиентов

Компания Caterpillar известна во всем мире лучшей в отрасли клиентской поддержкой. Неважно, где вы находитесь, эксперты дилера Cat всегда придут на помощь. Дилер Cat предоставляет консультационные услуги по лесозаготовительному оборудованию и может порекомендовать машины, навесное оборудование и услуги, которые помогут максимально увеличить эффективность работ.

  • Круглосуточная доступность запасных частей там и тогда, когда вам это необходимо для минимизации простоя оборудования.
  • Восстановленные детали с той же гарантией, что и новые, но по меньшей цене.
  • Обучение операторов, позволяющее максимально использовать возможности оборудования Cat.
  • Услуги по предоставлению помощи в полевых условиях.
  • Услуги по быстрому ремонту и замене.
  • Соглашения о поддержке клиентов для снижения эксплуатационных расходов.
  • Совершенные диагностические программы, такие как программа анализа масла S·O·SSM, услуги по проверке и отчетности по графикам позволят избежать незапланированных ремонтов.
  • Финансовые программы по покупке, аренде или лизингу оборудования Cat.
  • Программа Cat Financial Commercial Account, быстрый и удобный способ оплаты или аренды всех товаров и услуг у дилеров Cat или Cat Rental Store.
  • Программа страховки Cat Insurance покрывает потери, связанные с кражей оборудования, столкновениями, наводнениями, опрокидываниями, пожарами, вандализмом и др.
  • Система Product Link™ позволяет управлять парком оборудования с помощью удаленного контроля.
  • Программа сертифицированного капитального ремонта Cat Certified Rebuild позволяет восстановить оборудование после окончания срока эксплуатации.


Устойчивое развитие

Колесные трелевочные тракторы серии D обеспечивают максимальную эффективность и производительность и при этом экономят природные ресурсы.

  • Двигатель C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС.
  • Серия D более топливоэкономична, что снижает количество выбросов на рабочий цикл.
  • Меньшее количество деталей и больший срок их службы, меньше топлива и технологических жидкостей, а значит — меньше замен и утилизации.
  • Основные конструкции и компоненты подлежат капитальному ремонту, снижая потери и затраты на замену деталей.


Интегрированные технологии

Компания Caterpillar предлагает решения, которые позволяют выполнять работу более рационально.


Безопасность

При работе в лесу безопасность является критическим фактором, поэтому конструкция трелевочных тракторов серии D включает некоторые уникальные средства обеспечения безопасности:

  • заправка топливом с уровня земли;
  • выполнение ежедневного технического обслуживания с уровня земли;
  • кабина с сертифицированными конструкциями ROPS/FOPS/OPS и прочными лексановыми стеклами;
  • распределение массы и удлиненная колесная база, повышающие устойчивость;
  • дополнительная защита боковых стекол с помощью сетчатый экранов;
  • чистое и тихое рабочее место оператора с избыточным давлением;
  • обзор рабочей площадки на 360° из кабины;
  • безопасный вход в кабину и выход из нее благодаря поручням и ступеням с нескользящим покрытием;
  • комплектация системы охлаждения, предназначенная для эксплуатации в лесу;
  • для защиты от порубочных остатков предусмотрен реверсивный вентилятор, не допускающий забивание входных отверстий воздуховодов порубочными остатками; разделенная система охлаждения не позволяет порубочным остаткам попадать и скапливаться в моторном отсеке;
  • аварийный выключатель машины, доступный с уровня земли;
  • галогенные фонари рабочего освещения.


535D Стандартное оборудование

Электрооборудование
  • Электрическая система 24 В
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 115 А
  • Не требующие обслуживания аккумуляторные батареи (2 шт.), сила тока для холодного запуска двигателя - 1000 А
  • Система освещения, галогенные фонари (4 шт.)
  • Главный выключатель "массы" с индикатором слива жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Система пуска и зарядки
  • Диагностический разъем

Кабина оператора
  • Кабина, закрытая, сертифицирована по ROPS, FOPS и OPS
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, высокая производительность
  • Сиденье, высокая спинка, пневмоподвеска, поясной ремень безопасности
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Трансформатор, 24 В – 12 В
  • Подстаканник (2)
  • Обивка потолка с потолочным плафоном
  • Напольный коврик, водонепроницаемый, съемный
  • Зеркало заднего вида
  • Компьютеризированная система контроля и диагностики

Силовая передача
  • Двигатель Cat C7 с технологией ACERT
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Электрический топливоперекачивающий насос
  • Топливные фильтры, первичный и вторичный (последовательно)
  • Воздушный фильтр предварительной очистки турбины
  • Воздухоочиститель, 2 стадии
  • Система охлаждения, поперечно-поточная со стационарными теплообменными элементами и выдвижной панелью
  • Реверсивный вентилятор охлаждения, гидравлический привод по запросу
  • Коробка передач с промежуточным валом и переключением под нагрузкой (6 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода)
  • Гидротрансформатор с муфтой блокировки
  • Не требующие смазки элементы линий карданного привода
  • Мосты Cat с планетарными редукторами для тяжелых условий эксплуатации одобрены к использованию с широкими шинами размером до 73-44 с цепями
  • Блокировки дифференциалов, независимая передняя и задняя
  • 4 герметичных дисковых рабочих тормоза
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Топливный бак большой емкости

Гидросистема
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Насосы переменной производительности (главный насос и насос вентилятора)
  • Главный гидрораспределитель, высокопроизводительный и многофункциональный
  • Фильтр обратной магистрали
  • Шланги CAT ToughGuard

Прочее стандартное оборудование
  • Панели доступа на петлях или съемные
  • Фиксатор шарнирного сочленения
  • Сдвоенные конические роликовые подшипники в верхней и нижней части центрального сцепного устройства
  • Экологически безопасные сливные краны (моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя, гидробак, мосты и коробка передач)
  • Заправка топливом с уровня земли
  • Полурамы для тяжелых условий эксплуатации
  • Защитные дуги, усиленные
  • Отдельные отсеки для двигателя/CEM и системы охлаждения
  • Система Product Link
  • Возможность обслуживания двигателя с одной стороны
  • Отверстия для взятия проб по программе S·O·SSM
  • Откидная кабина
  • Антивандальная защита: замки дверей и крышек

535D Дополнительное оборудование

Арка / Стрела
  • С тросом
  • Однокомпонентная арка
  • Двухкомпонентная арка

Усиленные отбойники

Лебедка
  • Буксировочная
  • Трелевочная

Отвал
  • Стандартный
  • Широкий

Средства облегчения пуска двигателя:
  • Разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Устройство облегчения пуска при низких температурах

Светодиодные фонари рабочего освещения (8 дополнительных фонарей)

Защитные экраны, защита окон и стеклоочистителей

Стеклоочистители, передние и задние

Водяной бак

Аварийное рулевое управление

шины
  • 30.5L-32 20PR, NOAW *
  • 30.5L-32 26PR , NOAW*
  • 30.5L-32 20PR , 2X Ring**
  • 30.5L-32 26PR , 2X Ring**
  • 30.5L-32 20PR
  • 30.5L-32 26PR
  • 35.5LB-32 20PR, NOAW*
  • 35.5LB-32 24PR, NOAW*
  • 35.5L-32 20PR
  • 35.5L-32 24PR
  • * NOAW — с уменьшенной габаритной шириной
  • ** 2X Ring — внутренний обод под сдвоенную шину с возможностью монтажа второй (внешней) шины 24.5L-32