< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Полная мощность 101.0 л.с. 74.5 кВт Less
Диаметр цилиндра 4.13 дюймов 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймов 127.0 мм Less
Рабочий объем 268.5 дюйм3 4.4 л Less
Максимальный крутящий момент 410 Н·м/1400 об/мин 410 Н·м/1400 об/мин Less
Примечание *Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. *Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. Less

Масса

Эксплуатационная масса с кареткой и вилами 27425.0 фунты 12440.0 кг Less

Эксплуатационные показатели

Номинальная грузоподъемность 8818.0 фунты 4000.0 кг Less
Максимальная высота подъема 56.76 футы 17300.0 мм Less
Нагрузка при максимальной высоте подъема — стабилизирующие опоры опущены 6614.0 фунты 3000.0 кг Less
Нагрузка при максимальной высоте — стабилизирующие опоры подняты 2205.0 фунты 1000.0 кг Less
Максимальный передний вылет 41.67 футы 12700.0 мм Less
Нагрузка при максимальном вылете — стабилизирующие опоры опущены 1102.0 фунты 500.0 кг Less
Максимальная скорость передвижения 19.88 миль/ч 32.0 км/ч Less
Максимальная высота подъема — стабилизирующие опоры опущены 56.76 футы 17300.0 мм Less
Максимальная высота подъема — стабилизирующие опоры подняты 50.16 футы 15290.0 мм Less
Радиус разворота по внешней стороне шин 12.86 футы 3920.0 мм Less

Шины

Стандартная комплектация 14.00-24 16PR TG02 14.00-24 16PR TG02 Less

Гидравлическая система

Максимальное давление в системе 3626.0 фунтов на кв. дюйм 250.0 бар Less
Максимальная подача насоса 39.63 галл/мин 150.0 л/мин Less
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Less
Вспомогательное питание гидросистемы — прерывистый режим 21.13 галл/мин 80.0 л/мин Less
Вспомогательное питание гидросистемы — постоянное 15.85 галл/мин 60.0 л/мин Less

Заправочные емкости

Топливный бак 39.63 галл. 150.0 л Less
Гидробак 23.78 галл. 90.0 л Less

Ступени коробки передач

Передний ход — 1 3.23 миль/ч 5.2 км/ч Less
Передний ход — 2 6.34 миль/ч 10.2 км/ч Less
Передний ход — 3 14.48 миль/ч 23.3 км/ч Less
Передний ход — 4 19.88 миль/ч 32.0 км/ч Less
Задний ход — 1 3.23 миль/ч 5.2 км/ч Less
Задний ход — 2 6.34 миль/ч 10.2 км/ч Less
Задний ход — 3 14.48 миль/ч 23.3 км/ч Less

Показатели работы стрелы

Стрела поднята 14.1 Секунды 14.1 Секунды Less
Стрела опущена 11.2 Секунды 11.2 Секунды Less
Телескопической стрела втянута 22.8 Секунды 22.8 Секунды Less
Телескопической стрела выдвинута 25.2 Секунды 25.2 Секунды Less
Прямой ход ковша (разгрузка) 3.1 Секунды 3.1 Секунды Less
Обратный рабочий ход ковша 3.5 Секунды 3.5 Секунды Less
Комбинированный — вверх и наружу 30.0 Секунды 30.0 Секунды Less
Комбинированный — вниз и внутрь 23.0 Секунды 23.0 Секунды Less
Усилие отрыва ковша по ISO 8313 14613.0 фунты 65.0 кН Less
Усилие на тягово-сцепном устройстве 74,5 кВт 21672.0 фунты 96.4 кН Less
Усилие отрыва стрелы 13489.0 фунты 60.0 кН Less

Тормоза

Стояночный тормоз Механический на переднем мосту Механический на переднем мосту Less
Рабочие тормоза С сервоприводом на переднем мосту С сервоприводом на переднем мосту Less

Уровень шума

Внешний уровень шума (двигатель мощностью 74,5 кВт) 106.0 дБ(А) 106.0 дБ(А) Less
Уровень шума в кабине 76.0 дБ(А) 76.0 дБ(А) Less